CS12 GC Titreşimli Toprak Silindiri

Titreşimli Toprak Silindirleri CS12 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil
27900 lb
12655 kg
Sıkıştırma Genişliği
84 inç
2134 mm
Brüt Güç
120.7 HP
90 kW

Görüntüleme

Kanıtlanmış Performans ve Güvenilirlik

GC Titreşimli Toprak Silindirleri; beklentileri aşan bir performans eşliğinde güvenilir ve ekonomik üretim sağlar.

Avantajları

Kullanımı Kolay kolay

CS12 GC, sahip olduğu kullanımı kolay arayüz, mükemmel görüş alanı ve otomatik titreşim işlevi ile kullanımı basitleştirir.

Düşük İşletme Maliyetleri maliyetleri

Eco moduyla %10'a kadar yakıt tasarrufları, uzatılmış bakım aralıkları ve açılmamak üzere mühürlenmiş yataklara sahip bakım gerektirmeyen çeki topuzu.

İyileştirilmiş Sıkıştırma sıkıştırma

Artırılmış genişlik ve statik doğrusal yük, esnek XT ağırlık kitleri ve ölçeklenebilir sıkıştırmak teknolojileri, iyileştirilmiş sıkıştırmayı iş sahanıza getirir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CS12 GC

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil 27900 lb 12655 kg
Çalışma Ağırlığı - ROPS/FOPS Güneşlik İle 27560 lb 12501 kg
Ağırlık - ROPS/FOPS Güneşlikli Tambur 16955 lb 7691 kg
Ağırlık - Kabinli Tambur 17051 lb 7734 kg
Sıkıştırma Genişliği 84 inç 2134 mm
Kenar Açıklığı 19.4 inç 492 mm
Yerden Yükseklik 20.4 inç 518 mm
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 12.7 ft 3.9 m
Seyir Hızı - Maksimum 6.8 mil/sa. 11 km/sa.
Statik Doğrusal Yük - ROPS/FOPS ile 202.9 lb/inç 36.2 kg/cm
Brüt Güç 120.7 HP 90 kW
Motor Modeli Cat C3.6 Cat C3.6
Net Güç - ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Net Güç - SAE J1349 111.2 HP 82.9 kW
Strok 4.7 inç 120 mm
İç çap 3.9 inç 98 mm
Toplam Uzunluk 18.7 ft 5.7 m
Toplam Genişlik 7.5 ft 2.3 m
Tambur Genişliği 84 inç 2134 mm
Yükseklik - ROPS/FOPS veya Kabin ile 9.8 ft 3 m
Tambur Çapı 60.4 inç 1535 mm
Opsiyonel Bıçak Yüksekliği 27.1 inç 688 mm
Dingil Mesafesi 9.8 ft 3 m
Nominal Genişlik - Yüksek 0.079 inç 2 mm
Nominal Genişlik - Düşük 0.039 inç 1 mm
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 56202 lbf 250 kN
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 33497 lbf 149 kN
Titreşim Frekansı - Eco Modu 28,6-31,5 Hz 28,6-31,5 Hz
Titreşim Frekansı - Eco Modu 1.716-1.890 vpm 1.716-1.890 vpm
Titreşim Frekansı - Standart 30-33 Hz 30-33 Hz
Titreşim Frekansı - Standart 1.800-1.980 vpm 1.800-1.980 vpm
Yakıt Deposu Kapasitesi 56.3 gal. (ABD) 213 l
Lastikler 23,1 x 26 23,1 x 26
Geri Dönüştürülebilirlik 96 96

CS12 GC Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Tutacaklara/Ray Korumalarına Sahip ROPS/FOPS Güneşlik, Zemin Paspası
  • Vinil Ayarlanabilir Koltuk, Emniyet Kemeri
  • Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu
  • 12 voltluk Güç Çıkışı

TİTREŞİM SİSTEMİ

  • Çift Genişlik, Çift Frekans
  • Bölme Stilinde Eksantrik Ağırlığı Muhafazaları
  • Otomatik Titreşim İşlevi
  • Ayarlanabilir Arka Çelik Kazıyıcı
  • Düz Tambur

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C3.6 Dizel Motor, 4 silindir
  • Tekli Tahrik Pompası
  • Yakıt Filtresi, Su Ayırıcısı, Besleme Pompası, Su Göstergesi
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi
  • İkili Fren Sistemi
  • İki Hızlı Hidrostatik Şanzıman

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 150 amper Alternatör
  • Soğukta Marş Özellikli 900 Amper Akü Kapasitesi

STANDART

  • ProductLinkTM
  • Hidrolik Yağı Seviyesi ve Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi için Yan Göstergeler
  • Yüksek Ortam Sıcaklığı Yağı Fabrikada Doldurma

CS12 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • İklim Kontrollü ROPS/FOPS Kabini
  • Lüks Yüksek Sırtlı ve Hava Süspansiyonlu Koltuk (Kabin)
  • Güneş/Döküntü Kalkanları (Güneşlik)
  • Kabin İçi Açılır Güneşlik (Kabin)
  • Renkli Dokunmatik Ekranlı Arka Görüş Kamerası
  • Ses Azaltma Kiti

TİTREŞİM SİSTEMİ

  • Keçi Ayağı Kovan Seti (oval ya da kare pabuç tasarımı mevcuttur)
  • İkili Ayarlanabilir Çelik Kazıcı
  • İkili Ayarlanabilir Poliüretan Kazıcılar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Şanzıman Koruması

TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

  • Ölçüm - Sıkıştırma Ölçüm Değeri (CMV)
  • Harita - SBAS GNSS Görüntüleme
  • Bağlantı - Cloud ve Makine Bağlantısı

DİĞER

  • XT Ağırlık Kiti
  • Geliştirilmiş LED Aydınlatma Paketi
  • Kehribar Döner Işıldak
  • Serbest Hareket Sırtlı veya Pabuç Sırtlı Lastikler

CS12 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CS12 GC

Diğer Teklifleri Görüntüle