CS74B Titreşimli Toprak Silindiri

Titreşimli Toprak Silindirleri CS74B

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - ROPS/FOPS Dahil
35272 lb
15999 kg
Sıkıştırma Genişliği
84 inç
2134 mm
Brüt Güç
173.7 HP
129.5 kW

Görüntüleme

Güvenilir Güç Aktarma Sistemi

Cat® C4.4 motoruyla donatılmış CS74B, taneli toprak sıkıştırma uygulamalarında sıra dışı performans sağlar.

Avantajları

Daha Düşük İşletme Maliyeti

Eco modu ile %15'e kadar yakıt tasarrufu, bölme stili özel titreşimli tasarımı 3 yıllık/3.000 saatlik servis aralıkları ve açılmamak üzere mühürlenmiş yataklara sahip bakım gerektirmeyen çeki topuzu.

%20'ye Kadar Daha Verimli

Dahili sıkıştırma ölçümü, sıkıştırma okumaları sağlayan özel MDP teknolojisi ile süreç içinde tahmin yürütme gerekliliğini azaltmaya yardımcı olurken görüntüleme ve makineden makineye iletişim gibi ölçeklenebilir çözümler iş sahasını bağlı tutar.

İyileştirilmiş Operatör Konfor

Yeni arka görüş kamerası ile görüş alanı iyileştirilmiştir, standart ayarlanabilir direksiyon kolonu operatöre daha fazla esneklik sağlar ve arkadan aydınlatmalı, entegre ekran konsolu koltuk ile döner.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CS74B

Çalışma Ağırlığı - ROPS/FOPS Dahil 35272 lb 15999 kg
Yükseklik - ROPS/FOPS donanımlı tambur 22979 lb 10423 kg
Sıkıştırma Genişliği 84 inç 2134 mm
Kenar Açıklığı 19.3 inç 489 mm
Tambur Genişliği 84 inç 2134 mm
Yerden Yükseklik 17.1 inç 434 mm
Statik Doğrusal Yük - ROPS/FOPS ile 273.3 lb/inç 48.8 kg/cm
Seyir Hızı - Maksimum 7 mile/h 11.4 km/h
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 12.1 ft 3.7 m
Statik Doğrusal Yük - Kabin ile 278.7 lb/inç 49.7 kg/cm
Brüt Güç 173.7 HP 129.5 kW
Motor Modeli Cat C4.4 Cat C4.4
Net Güç - ISO 9249 145.8 HP 108.7 kW
Net Güç - SAE J1349 145.1 HP 108.2 kW
Strok 5 inç 127 mm
İç çap 4.1 inç 105 mm
Toplam Uzunluk 19.9 ft 6.1 m
Toplam Uzunluk - Bıçak Opsiyonuyla 21.5 ft 6.7 m
Toplam Genişlik 7.7 ft 2.3 m
Toplam Genişlik - Bıçak Opsiyonuyla 8.2 ft 2.5 m
Yükseklik - ROPS/FOPS ile 10.1 ft 3.1 m
Tambur Genişliği 84 inç 2134 mm
Tambur Çapı 60.4 inç 1534 mm
Opsiyonel Bıçak Yüksekliği 27.1 inç 688 mm
Dingil Mesafesi 9.7 ft 2.9 m
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 75234 lb 335 kN
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 35153 lb 156 kN
Nominal Genişlik - Yüksek 0.083 inç 2.1 mm
Nominal Genişlik - Düşük 0.039 inç 0.98 mm
Titreşim Frekansı - Standart 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm)
Değişken Frekans Opsiyonu Aralığı 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm)
Yakıt Deposu Kapasitesi 88 gal. (ABD) 332 l
Lastikler 23,1 x 26 23,1 x 26

CS74B Standart Donanımlar

Operatör Ortamı

  • İklim Kontrollü ROPS/FOPS Kabin, Dış Arka Görüş Aynaları
  • Entegre Konsol ve LCD Ekran Bulunan Ayarlanabilir ve Döner Kumaş Koltuk
  • Entegre Bardak Tutuculu, Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu
  • Renkli Dokunmatik Ekranlı Arka Görüş Kamerası
  • Kolayca Görülebilen Turuncu Renkli 50 mm (2 inç) Emniyet Kemeri
  • 12 voltluk Güç Çıkışı
  • Korna, Geri Vites Alarmı

Titreşim Sistemi

  • Düz Tambur
  • Çift Genişlik, Tek Frekans
  • Çift Bölme Stilinde Eksantrik Ağırlık Muhafazaları
  • Otomatik Titreşim İşlevi
  • Ayarlanabilir Ön Çelik Kazıyıcı

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C4.4 Dizel Motor
  • Hava Filtresi, Çift Eleman
  • Üç Hızlı Gaz Kelebeği Anahtarı, Eco modu ve Otomatik Hız Kontrolü
  • Çift Tahrikli Pompalar; Biri Tambur Yürüyüşü, Biri Arka Aks için
  • Yakıt Filtresi, Su Ayırıcısı, Besleme Pompası, Su Göstergesi
  • Ayarlanabilir Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi
  • İkili Fren Sistemi
  • İki Hızlı Hidrostatik Şanzıman

Elektrik

  • 24 volt Elektrik Sistemi
  • 100 amper Alternatör
  • Soğukta Marş Özellikli 750 Amper Akü Kapasitesi

Diğer

  • Product LinkTM
  • Hidrolik Yağı Seviyesi ve Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi için Yan Göstergeler
  • S�O�SSM Numune Alma Valfleri: Motor Yağı, Hidrolik Yağı ve Soğutucu Sıvı
  • Makine bağlantı noktaları - ön ve arka (ISO 15818'e uygundur)

CS74B İsteğe Bağlı Donanımlar

Operatör Ortamı

  • İç Dikiz Aynası
  • Güneşlik
  • Kabin İçi Açılır Güneşlik
  • Kolayca Görülebilen Turuncu Renkli 76 mm (3 inç) Emniyet Kemeri

Titreşim Sistemi

  • Keçi Ayağı Kovan Seti (oval ya da kare pabuç tasarımı mevcuttur)
  • Tesviye Bıçağı
  • Değişken Frekans
  • İkili Ayarlanabilir Çelik Kazıcı
  • İkili Ayarlanabilir Poliüretan Kazıcılar

Teknoloji Çözümleri

  • Ölçüm - Makine Tahrik Gücü ve/veya CMV
  • Harita - SBAS GNSS Görüntüleme
  • Bağlantı - Cloud ve Makine Bağlantısı
  • Sıkıştırma için Command

Güç Aktarma Sistemi

  • Şanzıman Koruması

Diğer

  • Kayıt Modülü
  • Fabrikada Doldurulmuş Biyolojik Hidrolik Yağı
  • Hızlı Doldurmalı Yakıt Deposu
  • Geliştirilmiş Halojen Aydınlatma Paketi
  • Geliştirilmiş LED aydınlatma paketi
  • Kehribar Döner Işıldak
  • Yakıt Doldurma Erişim Kapağı
  • Italian Road Homologation (IRH)

CS74B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CS74B

Diğer Teklifleri Görüntüle