Ağırlıklar
Çalışma Ağırlığı - ROPS/FOPS Dahil | 41641 lb 18888 kg |
Yükseklik - ROPS/FOPS donanımlı tambur | 29637 lb 13443 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C4.4 motoruyla donatılmış CS78B, taneli toprak sıkıştırma uygulamalarında sıra dışı performans sağlar.
Eco modu ile %15'e kadar yakıt tasarrufu, bölme stili özel titreşimli tasarımı 3 yıllık/3.000 saatlik servis aralıkları ve açılmamak üzere mühürlenmiş yataklara sahip bakım gerektirmeyen çeki topuzu.
Dahili sıkıştırma ölçümü, sıkıştırma okumaları sağlayan özel MDP teknolojisi ile süreç içinde tahmin yürütme gerekliliğini azaltmaya yardımcı olurken görüntüleme ve makineden makineye iletişim gibi ölçeklenebilir çözümler iş sahasını bağlı tutar.
Yeni arka görüş kamerası ile görüş alanı iyileştirilmiştir, standart ayarlanabilir direksiyon kolonu operatöre daha fazla esneklik sağlar ve arkadan aydınlatmalı, entegre ekran konsolu koltuk ile döner.
Çalışma Ağırlığı - ROPS/FOPS Dahil | 41641 lb 18888 kg |
Yükseklik - ROPS/FOPS donanımlı tambur | 29637 lb 13443 kg |
Sıkıştırma Genişliği | 84 inç 2134 mm |
Kenar Açıklığı | 21 inç 533 mm |
Tambur Genişliği | 84 inç 2134 mm |
Statik Doğrusal Yük - ROPS/FOPS ile | 352.8 lb/inç 63 kg/cm |
Seyir Hızı - Maksimum | 7 mil/sa. 11.4 km/sa. |
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde | 12.1 ft 3.7 m |
Brüt Güç | 173.5 HP 129.4 kW |
Motor Modeli | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Net Güç - ISO 9249 | 145.8 HP 108.7 kW |
Net Güç - SAE J1349 | 145.1 HP 108.2 kW |
Strok | 5 inç 127 mm |
İç çap | 4.1 inç 105 mm |
Toplam Uzunluk | 20.1 ft 6.1 m |
Toplam Genişlik | 8.1 ft 2.5 m |
Yükseklik - ROPS/FOPS veya Kabin ile | 10.1 ft 3.1 m |
Tambur Genişliği | 84 inç 2134 mm |
Tambur Çapı | 60.4 inç 1535 mm |
Dingil Mesafesi | 9.5 ft 2.9 m |
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 75234 lb 335 kN |
Merkezkaç Kuvveti - Minimum | 35153 lb 156 kN |
Nominal Genişlik - Yüksek | 0.083 inç 2.1 mm |
Nominal Genişlik - Düşük | 0.039 inç 0.98 mm |
Değişken Frekans Opsiyonu Aralığı | 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm) |
Titreşim Frekansı - Standart | 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm) |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 88 gal. (ABD) 332 l |
Lastikler | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS