< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

CP44 titreşimli toprak kompaktöründe dayanıklı Cat® güç aktarma sistemi, başarısı sahada kanıtlanmış olan hidrolik ve titreşim sistemleri ve dünyanın en büyük ve en bağlı temsilci destek sistemi vardır.

Ağırlıklar

Birimler:
Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı 16832.0 lb 7635.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Çalışma Ağırlığı 16083.0 lb 7295.0 kg Less
Kabin ile Tamburdaki Ağırlık 9502.0 lb 4310.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Tamburdaki Ağırlık 8289.0 lb 3760.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Sıkıştırma Genişliği 66.0 inç 1676.0 mm Less
Yerden Yükseklik 16.2 inç 411.0 mm Less
Seyir Hızı - Maksimum 7.6 mil/sa. 12.3 km/sa. Less
Tambur Kenarı İçinden Dönüş Yarıçapı 10.08 ft 3.08 m Less

Motor

Brüt Güç 100.0 hp 75.0 kW Less
Motor Modeli Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Boyutlar

Tambur Çapı - Ayakların Üzerinde 48.0 inç 1225.0 mm Less
Tambur Genişliği 66.0 inç 1676.0 mm Less
ROPS/FOPS veya Kabin ile Yükseklik 9.75 ft 2.97 m Less
İsteğe Bağlı Bıçak Yüksekliği 22.6 inç 574.0 mm Less
Genel Uzunluk 16.67 ft 5.08 m Less
Bıçak Seçeneği ile Toplam Yükseklik 17.83 ft 5.44 m Less
Genel Genişlik 5.92 ft 1.8 m Less
Bıçak Seçeneği ile Toplam Genişlik 6.92 ft 2.12 m Less
Aks Açıklığı 8.5 ft 2.6 m Less

Vibrasyon Sistemi

Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 30000.0 lb 134.0 kN Less
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 15000.0 lb 67.0 kN Less
Nominal Genlik - Yüksek 0.063 inç 1.59 mm Less
Nominal Genlik - Düşük 0.032 inç 0.8 mm Less
Değişken Frekans Seçeneği Aralığı 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) Less
Titreşim Frekansı - Standart 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Lastikler

Lastikler 14,9 × 24 8 katlı çekiş 14,9 × 24 8 katlı çekiş Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 47.5 gal 180.0 D Less

Vibrasyon Sistemi

Bölme tarzındaki titreşim sistemi hem üstün sıkıştırma kuvveti sağlar, hem de servis kolaylığı avantajları sunar.


Özel Eksantrik Ağırlıklar

Güvenilir çift genlik seçimi ve özel eksantrik ağırlıkların yenilikçi tasarımı hassas performans sağlar.


ACERT™ Teknolojili Cat® C4.4 Motor

Bu ileri teknolojiye sahip dört silindirli motor üstün dayanıklılık, performans, güvenilirlik ve ekonomik çalışma sağlar, aynı zamanda daha az emisyon üretir. C4.4 motor ABD EPA Tier 3 ve Avrupa AB Kademe IIIa emisyon standartlarına uygundur.


Çift Pompalı Tahrik Sistemi

Çift pompalı tahrik sistemi, zorlayıcı ortamlarda üstün üretkenlik ve makine kontrolü için yüksek çekiş kuvveti ve tırmanabilme kabiliyeti sağlar.


Keçi Ayağı Tambur

Keçi ayağı tambur, CP44'ün yapışkan veya yarı yapışkan malzemede iyi performans gösterebilmesini sağlar. Tamburda V model şeklinde düzenlenmiş 108 adet 90 mm (3,5 inç) yüksekliğinde ped bulunmaktadır. Çelik tambur kazıyıcıları, tambura yapışan fazla malzemeyi etkili bir şekilde uzaklaştırır.


Tırmanabilme Kabiliyeti ve Makine Kontrolü

Özel çift pompalı tahrik sistemi üstün performans, makine kontrolü ve mükemmel tırmanma kabiliyeti sağlar.


Eğimli Kaput Tasarımı

Eğimli fiberglas kaput tasarımı üstün operatör görüş imkanı ve mükemmel servis erişimi sağlar.


ROPS/FOPS Kanopili Açık Platform

CP44'ün platformunda ROPS/FOPS kanopi bulunur ve eğimde çalışırken sağlam basmak ve destek için tırabzanlar ve ayak destekleri vardır.


Operatör Kabini

Maksimum operatör verimliliği sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanan operatör kabini mükemmel görüş ve benzersiz konfor sunar.


ROPS/FOPS Kabin (İsteğe bağlı)

Büyük camlarıyla yüksek görüş imkanı sağlayan ROPS/FOPS Kabin ferah ve rahattır. Güçlü klima, etkileyici konfor sağlar. Mükemmel ergonomi ve düşük gürültü seviyeleri operatörün ve makine hakimiyetini korumasını sağlar.


Düzleştirme Bıçağı (İsteğe bağlı)

Düzleştirme Bıçağı seçeneği makinenin esnekliği ve kullanım oranını artırır, ayrıca üretkenliği büyük miktarda geliştirir.


Servis Kolaylığı

CP44 Toprak Kompaktörü, Caterpillar'dan beklediğiniz üstün güvenilirlik ve servis kolaylığını sağlamaya devam eder.


CP44İsteğe Bağlı Donanımlar

ROPS/FOPS Kabini

Güneşlik

Dakika Başına Titreşim (VPM) göstergesi

Poliüretan Tambur Kazıyıcılar

Düz Arka Tambur Çelik Kazıyıcı

Kabin İçi Dikiz Aynaları

Değişken Vibrasyon Frekansı

Operatör Platformu Kaldırma Silindiri

ROPS/FOPS Kabin için Açılır Güneşlik

Amber Renkli Döner Işıldak

Tesviye Bıçağı

Döner Koltuk

Fabrikada Biyoyakıt Doldurma

Product Link