CS54 XT

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Dayanıklı ve güvenilir olan CS54 XT Toprak Kompaktörü, üstün güvenilirlik ve dayanıklılık sağlarken aynı zamanda üretkenliği maksimuma çıkarmak için yüksek sıkıştırma performansı, hız ve tırmanabilme kapasitesi sağlar.

Ağırlıklar

Birimler:
Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Kabin ile birlikte Tamburdaki Ağırlık 15499.0 lb 7030.0 kg Less
ROPS/FOPS ile birlikte Tamburdaki Ağırlık 15080.0 lb 6840.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Çalışma Ağırlığı 26456.0 lb 12000.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Sıkıştırma Genişliği 84.0 inç 2134.0 mm Less
Kabin ile birlikte Statik Doğrusal Yük 184.5 lb/inç 32.9 kg/cm Less
ROPS/FOPS ile birlikte Statik Lineer Yük 179.5 lb/inç 32.0 kg/cm Less
Seyir Hızı - Maksimum 6.9 mil/saat 11.1 km/sa. Less
Tambur Kenarının İçinden Dönüş Yarıçapı 12.08 ft 3.68 m Less
Yerden Yükseklik 21.4 inç 543.0 mm Less

Motor

Brüt Güç 130.0 HP 97.0 kW Less
Motor Modeli Cat 3054C Cat 3054C Less

Boyutlar

Dingil Mesafesi 9.5 ft 2.9 m Less
ROPS/FOPS veya Kabin ile birlikte Yükseklik 10.08 ft 3.07 m Less
Tambur Genişliği 84.0 inç 2134.0 mm Less
Tambur Çapı 60.4 inç 1534.0 mm Less
Toplam Genişlik 7.7 ft 2.36 m Less
Toplam Uzunluk 18.08 ft 5.51 m Less

Vibrasyon Sistemi

Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 52600.0 lb 234.0 kN Less
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 30000.0 lb 133.0 kN Less
Nominal Genlik - Düşük 0.033 inç 0.85 mm Less
Nominal Genlik - Yüksek 0.071 inç 1.8 mm Less
Titreşim Frekansı - Standart 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) Less

Lastikler

Lastikler 23,1 × 26 8 katlı serbest hareket 23,1 × 26 8 katlı serbest hareket Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 53.0 gal (US) 200.0 D Less

ACERT™ Teknolojili Cat® C4.4 Motor

ACERT™ Teknolojili Cat® C4.4 Elektronik Dizel Motor 97 kW (132 hp) güç sağlar ve performans ve dayanıklılık için üretilmiştir.

Vibrasyon Sistemi

Bölme tarzındaki titreşim sistemi hem üstün sıkıştırma kuvveti sağlar, hem de servis kolaylığı avantajları sunar.

Özel Eksantrik Ağırlıklar

Güvenilir çift genlik seçimi ve yenilikçi tasarım, hassas performans sağlar.

Çift Pompalı Tahrik Sistemi

Zorlayıcı uygulamalarda etkileyici üretkenlik için yüksek çekiş gücü ve tırmanabilme kabiliyeti.

Tırmanabilme Kabiliyeti ve Makine Kontrolü

Özel çift pompalı tahrik sistemi üstün performans, makine kontrolü ve mükemmel tırmanış kabiliyeti sağlar.

Arka Görüş

Eğimli kaput tasarımı, operatörün arka lastiklerin dış kenarını ve makinenin arkasını çok iyi bir şekilde görebilmesini sağlar.

ROPS/FOPS Kanopili Açık Platform

Platformda ROPS/FOPS kanopi bulunur ve eğimde çalışırken sağlam basmak ve destek için tırabzanlar ve ayak destekleri vardır.

ROPS/FOPS Kabini

İsteğe bağlı bu kabin makineden daha iyi faydalanmaya olanak sağlarken aşırı zorlayıcı çevre koşullarında yıl boyu konforu garanti eder.

Operatör Kabini

Maksimum operatör verimliliği sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanır ve mükemmel görüş alanı ve benzersiz konfor sağlar.

İsteğe Bağlı Keçi Ayağı Gövde Seti

İsteğe bağlı keçi ayağı gövde seti, CS54 XT'nin yapışkan veya yarı yapışkan malzemeleri sıkıştırırken son derece kolay uyarlanabilen bir makine olmasını sağlar.

Servis Kolaylığı

CS54 XT, Caterpillar'dan beklediğiniz üstün güvenilirlik ve servis kolaylığını sağlamaya devam eder.

Cat Product Link Sistemi

Maksimum çalışma süresi ve minimum onarım maliyeti için ekipman filolarının takibini basitleştirir.

Cat Temsilciniz

Caterpillar makinenizi sektördeki en iyi destek sistemi ve personel ile destekler.