Dayanıklı ve güvenilir olan CP54 Toprak Kompaktörü, üstün güvenilirlik ve dayanıklılık sağlarken aynı zamanda üretkenliği maksimuma çıkartmak için yüksek sıkıştırma performansı, hız ve tırmanabilme kapasitesi sağlar.
Değişken Frekanslı Seçenek Aralığı | 23,3-31 Hz (1.400-1.860 vpm) 23,3-31 Hz (1.400-1.860 vpm) | More |
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 60000.0 lb 266.0 kN | More |
Merkezkaç Kuvveti - Minimum | 30000.0 lb 133.0 kN | More |
Nominal Genlik - Düşük | 0.033 inç 0.85 mm | More |
Nominal Genlik - Yüksek | 0.067 inç 1.7 mm | More |
Titreşim Frekansı - Standart | 1860.0 V/m 31.0 Hz | More |
Lastikler | 23,1 × 26 8 katlı çekiş 23,1 × 26 8 katlı çekiş | More |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 53.0 gal (US) 200.0 D | More |
ACERT™ Teknolojili Cat® C4.4 Elektronik Dizel Motor 97 kW (132 hp) güç sağlar ve performans ve dayanıklılık için üretilmiştir.
Bölme tarzındaki titreşim sistemi hem üstün sıkıştırma kuvveti sağlar, hem de servis kolaylığı avantajları sunar.
Güvenilir çift genlik seçimi ve yenilikçi tasarım, hassas performans sağlar.
Zorlayıcı uygulamalarda etkileyici üretkenlik için yüksek çekiş gücü ve tırmanabilme kabiliyeti.
Özel çift pompalı tahrik sistemi üstün performans, makine kontrolü ve mükemmel tırmanış kabiliyeti sağlar.
Eğimli kaput tasarımı, operatörün arka lastiklerin dış kenarını ve makinenin arkasını çok iyi bir şekilde görebilmesini sağlar.
Platformda ROPS/FOPS kanopi bulunur ve eğimde çalışırken sağlam basmak ve destek için tırabzanlar ve ayak destekleri vardır.
İsteğe bağlı bu kabin makineden daha iyi faydalanmaya olanak sağlarken aşırı zorlayıcı çevre koşullarında yıl boyu konforu garanti eder.
Maksimum operatör verimliliği sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanır ve mükemmel görüş alanı ve benzersiz konfor sağlar.
Keçi ayağı tamburlar yarı yapışkan veya yapışkan malzemeleri sıkıştırırken üstün performans sağlar.
CP54, Caterpillar'dan beklediğiniz üstün güvenilirlik ve servis kolaylığını sağlamaya devam eder.
Maksimum çalışma süresi ve minimum onarım maliyeti için ekipman filolarının takibini basitleştirir.
Caterpillar makinenizi sektördeki en iyi destek sistemi ve personel ile destekler.