< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Dayanıklı ve güvenilir CP56 Toprak Kompaktörleri, üretkenliği maksimuma çıkarmak için yüksek sıkıştırma performansı, hız ve tırmanabilme kabiliyeti sağlar.

Ağırlıklar

Birimler:
Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı 27452.0 lb 12452.0 kg Less
Kabin ile Tamburdaki Ağırlık 14775.0 lb 6702.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Tamburdaki Ağırlık 14586.0 lb 6616.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Çalışma Ağırlığı 26731.0 lb 12125.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Sıkıştırma Genişliği 84.0 inç 2134.0 mm Less
Seyir Hızı - Maksimum 6.9 mil/saat 11.1 km/sa. Less
Tambur Kenarı İçinden Dönüş Yarıçapı 12.08 ft 3.68 m Less
Yerden Yükseklik 21.1 inç 537.0 mm Less

Motor

Brüt Güç 156.0 HP 116.0 kW Less
Motor Modeli Cat C6.6 Cat C6.6 Less

Boyutlar

Aks Açıklığı 9.5 ft 2.9 m Less
Bıçak Seçeneği ile Toplam Genişlik 8.25 ft 2.5 m Less
Bıçak Seçeneği ile Toplam Yükseklik 21.0 ft 6.39 m Less
Genel Genişlik 7.5 ft 2.3 m Less
Genel Uzunluk 19.25 ft 5.86 m Less
ROPS/FOPS veya Kabin ile Yükseklik 10.08 ft 3.07 m Less
Tambur Genişliği 84.0 inç 2134.0 mm Less
Tambur Çapı - Ayakların Üzerinde 61.0 inç 1549.0 mm Less
İsteğe Bağlı Bıçak Yüksekliği 27.0 inç 680.0 mm Less

Vibrasyon Sistemi

Değişken Frekans Seçeneği Aralığı 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) Less
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 63300.0 lb 282.0 kN Less
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 31600.0 lb 141.0 kN Less
Nominal Genlik - Düşük 0.035 inç 0.9 mm Less
Nominal Genlik - Yüksek 0.07 inç 1.8 mm Less
Titreşim Frekansı - Standart 1914.0 V/m 31.9 Hz Less

Lastikler

Lastikler 23,1 × 26 8 katlı çekiş 23,1 × 26 8 katlı çekiş Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 91.0 gal (US) 345.0 D Less

Vibrasyon Sistemi

Önceki toprak kompaktörlerinde başarısı kanıtlanmış olan bölme tarzındaki titreşim sistemi hem üstün sıkıştırma kuvveti sağlar, hem de servis kolaylığı avantajları sunar.

Özel Eksantrik Ağırlıklar

Güvenilir çift genlik seçimi ve yenilikçi tasarım, hassas performans sağlar.

ACERT Teknolojili Cat® C6.6 Elektronik Dizel Motor

Sektörde başarısı kanıtlanmış olan Caterpillar teknolojisi en zorlu işler için güç, benzersiz performans ve güvenilirlik sağlar.

Çift Pompalı Tahrik Sistemi

Zorlayıcı uygulamalarda etkileyici üretkenlik için üstün çekiş gücü ve tırmanabilme kabiliyeti.

Tırmanabilme Kabiliyeti ve Makine Kontrolü

Özel çift pompalı tahrik sistemi başarısı kanıtlanmış üstün performans, makine kontrolü ve üstün tırmanış kabiliyeti sağlar.

Arka Görüş

Tek parçalı eğimli fiberglas kaput tasarımı üstün operatör görüş imkanı ve mükemmel servis erişimi sağlar.

ROPS/FOPS Kanopisi

Ergonomik tasarım mükemmel görüş ve benzersiz konfor ile maksimum operatör üretkenliği sağlar.

ROPS/FOPS Kabini

İsteğe bağlı bu kabin makineden daha iyi faydalanmaya olanak sağlarken aşırı zorlayıcı çevre koşullarında yıl boyu konforu garanti eder.

Optimize Edilmiş Soğutma Havası Akışı

Geliştirilmiş hava akışı tasarımı toz bulutlarını azaltır ve operatöre sıcak hava üflenmesini ortadan kaldırır.

Keçi Ayağı Tambur ve Kazıyıcılar

Keçi ayağı tamburlar kil sıkıştırma işlemlerinde üstün performans sağlar. Keçi ayaklarının derin penetrasyon yapabilmesi için ağır hizmet tipi kazıyıcılar tambur yüzeyindeki malzemeleri kopararak uzaklaştırır.

Düzleştirme Bıçağı Seçeneği

İsteğe bağlı düzleştirme bıçağı makinenin esnekliği ve kullanım oranını artırır, ayrıca üretkenliği büyük miktarda geliştirir.

Güvenilirlik ve Servis Kolaylığı

CP56 Toprak Kompaktörleri, Caterpillar'dan beklediğiniz üstün güvenilirlik ve servis kolaylığını sağlamaya devam eder.

Cat Product Link Sistemi

Maksimum çalışma süresi ve minimum onarım maliyeti için ekipman filolarının takibini basitleştirir.

Cat Temsilciniz

Caterpillar makinenizi sektördeki en iyi destek sistemi ve personel ile destekler.