< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Dayanıklı ve güvenilir CS64 Titreşimli Toprak Kompaktörleri, üretkenliği maksimuma çıkarmak için yüksek sıkıştırma performansı, hız ve tırmanabilme kabiliyeti sağlar.

Ağırlıklar

Birimler:
Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı 31901.0 lb 14470.0 kg Less
Kabin ile Tamburdaki Ağırlık 19800.0 lb 8981.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Tamburdaki Ağırlık 19665.0 lb 8920.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Çalışma Ağırlığı 31389.0 lb 14238.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Sıkıştırma Genişliği 84.0 inç 2134.0 mm Less
ROPS/FOPS ile birlikte Statik Doğrusal Yük 234.1 lb/inç 41.9 kg/cm Less
Seyir Hızı - Maksimum 6.9 mil/saat 11.1 km/sa. Less
Statik Doğrusal Yük, Kabin ile 235.7 lb/inç 42.2 kg/cm Less
Tambur Kenarı İçinden Dönüş Yarıçapı 12.08 ft 3.68 m Less
Yerden Yükseklik 21.1 inç 537.0 mm Less

Motor

Brüt Güç 156.0 HP 116.0 kW Less
Motor Modeli Cat C6.6 Cat C6.6 Less

Boyutlar

Aks Açıklığı 9.5 ft 2.9 m Less
Bıçak Seçeneği ile Toplam Genişlik 8.25 ft 2.5 m Less
Bıçak Seçeneği ile Toplam Yükseklik 21.0 ft 6.39 m Less
Genel Genişlik 7.5 ft 2.3 m Less
Genel Uzunluk 19.25 ft 5.86 m Less
ROPS/FOPS veya Kabin ile Yükseklik 10.08 ft 3.07 m Less
Tambur Genişliği 84.0 inç 2134.0 mm Less
Tambur Çapı 60.0 inç 1524.0 mm Less
İsteğe Bağlı Bıçak Yüksekliği 27.0 inç 680.0 mm Less

Vibrasyon Sistemi

Değişken Frekans Seçeneği Aralığı 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) Less
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 63300.0 lb 282.0 kN Less
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 31600.0 lb 141.0 kN Less
Nominal Genlik - Düşük 0.035 inç 0.9 mm Less
Nominal Genlik - Yüksek 0.07 inç 1.8 mm Less
Titreşim Frekansı - Standart 1914.0 V/m 31.9 Hz Less

Lastikler

Lastikler 23,1 × 26 8 katlı serbest hareket 23,1 × 26 8 katlı serbest hareket Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 91.0 gal (US) 345.0 D Less

Vibrasyon Sistemi

Önceki toprak kompaktörlerinde başarısı kanıtlanmış olan bölme tarzındaki titreşim sistemi hem üstün sıkıştırma kuvveti sağlar, hem de servis kolaylığı avantajları sunar.

Özel Eksantrik Ağırlıklar

Güvenilir çift genlik seçimi ve yenilikçi tasarım, hassas performans sağlar.

ACERT Teknolojili Cat® C6.6 Elektronik Dizel Motor

Sektörde başarısı kanıtlanmış olan Caterpillar teknolojisi en zorlu işler için güç, benzersiz performans ve güvenilirlik sağlar.

Çift Pompalı Tahrik Sistemi

Zorlayıcı uygulamalarda etkileyici üretkenlik için üstün çekiş gücü ve tırmanabilme kabiliyeti.

Tırmanabilme Kabiliyeti ve Makine Kontrolü

Özel çift pompalı tahrik sistemi başarısı kanıtlanmış üstün performans, makine kontrolü ve üstün tırmanış kabiliyeti sağlar.

Arka Görüş

Tek parçalı eğimli fiberglas kaput tasarımı üstün operatör görüş imkanı ve mükemmel servis erişimi sağlar.

ROPS/FOPS Kanopisi

Ergonomik tasarım mükemmel görüş ve benzersiz konfor ile maksimum operatör üretkenliği sağlar.

ROPS/FOPS Kabini

İsteğe bağlı bu kabin makineden daha iyi faydalanmaya olanak sağlarken aşırı zorlayıcı çevre koşullarında yıl boyu konforu garanti eder.

Optimize Edilmiş Soğutma Havası Akışı

Geliştirilmiş hava akışı tasarımı toz bulutlarını azaltır ve operatöre sıcak hava üflenmesini ortadan kaldırır.

Düzleştirme Bıçağı Seçeneği

İsteğe bağlı düzleştirme bıçağı makinenin esnekliği ve kullanım oranını artırır, ayrıca üretkenliği büyük miktarda geliştirir.

Keçi Ayağı Gövde Seti Seçeneği

İsteğe bağlı keçi ayağı gövde seti makine esnekliğini ve üretkenliği artırır, yapışkan veya yarı yapışkan malzemeler ile çalışabilmesini sağlar.

Toprak Kompaktörü için AccuGrade Sıkıştırma Seçeneği

İsteğe bağlı Toprak Kompaktörleri için AccuGrade Sıkıştırma GPS Eşleştirme ve Ölçüm özelliği operatörünüzü toprak sıkıştırma uzmanı haline getirir.

Güvenilirlik ve Servis Kolaylığı

CS64 Toprak Kompaktörleri, Caterpillar'dan beklediğiniz üstün güvenilirlik ve servis kolaylığını sağlamaya devam eder.

Caterpillar Product Link Sistemi

Maksimum çalışma süresi ve minimum onarım maliyeti için ekipman filolarının takibini basitleştirir.

Cat Temsilciniz

Caterpillar makinenizi sektördeki en iyi destek sistemi ve personel ile destekler.