CP54B Titreşimli Toprak Silindiri

Titreşimli Toprak Silindirleri CP54B

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil
24539 lb
11135 kg
Sıkıştırma Genişliği
84 inç
2134 mm
Brüt Güç
131 HP
98 kW

Görüntüleme

Performansı Optimize Edin

CP54B, yapışkan ve yarı yapışkan toprak sıkıştırma uygulamaları için benzersiz performans sağlar.

Avantajları

Daha Düşük İşletme Maliyeti

Eco modu ile %15'e kadar yakıt tasarrufu, bölme stili özel titreşimli tasarımı 3 yıllık/3.000 saatlik servis aralıkları ve açılmamak üzere mühürlenmiş yataklara sahip bakım gerektirmeyen çeki topuzu.

%50'ye Kadar Daha Verimli

Dahili sıkıştırma ölçümü, sıkıştırma okumaları sağlayan özel MDP teknolojisi ile süreç içinde tahmin yürütme gerekliliğini azaltmaya yardımcı olurken görüntüleme ve makineden makineye iletişim gibi ölçeklenebilir çözümler iş sahasını bağlı tutar.

Operatör İçin Daha Fazla Konfor

Yeni arka görüş kamerası ile görüş alanı iyileştirilmiştir, standart ayarlanabilir direksiyon kolonu operatöre daha fazla esneklik sağlar ve arkadan aydınlatmalı, entegre ekran konsolu koltuk ile döner.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CP54B

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil 24539 lb 11135 kg
Ağırlık - Kabinli Tambur 14092 lb 6395 kg
Yükseklik - ROPS/FOPS donanımlı tambur 13887 lb 6300 kg
Sıkıştırma Genişliği 84 inç 2134 mm
Seyir Hızı - Maksimum 6.8 mil/sa. 11 km/sa.
Yerden Yükseklik 17.7 inç 450 mm
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 12.08 ft 3.68 m
Brüt Güç 131 HP 98 kW
Motor Modeli ACERT donanımlı Cat C4.4 ACERT donanımlı Cat C4.4
Yükseklik - ROPS/FOPS veya Kabin ile 10.25 ft 3.11 m
Tambur Çapı 51 inç 1295 mm
Tambur Genişliği 84 inç 2134 mm
Toplam Genişlik 7.58 ft 2.3 m
Tambur Çapı - Üst Pabuçlar 61 inç 1549 mm
Dingil Mesafesi 9.58 ft 2.9 m
Toplam Uzunluk 19.17 ft 5.85 m
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 29900 lb 133 kN
Değişken Frekans Opsiyonu Aralığı 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Nominal Genişlik - Yüksek 0.075 inç 1.9 mm
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 59800 lb 266 kN
Titreşim Frekansı - Standart 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Nominal Genişlik - Düşük 0.035 inç 0.88 mm
Lastikler 23,1 x 26 23,1 x 26
Yakıt Deposu Kapasitesi 64 gal. (ABD) 242 l

CP54B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Makine Tahrik Gücü (MDP) özellikli Cat Compact

    Makine Tahrik Gücü, toprağın sertliğine dair bir gösterge sağlamak için sıkıştırmayı haddeleme direnci ile ilişkilendiren, enerjiye dayalı bir ölçüm sistemidir. Operatörün işi, iş meydana geldiği anda görselleştirmesine yardımcı olan, silindirin iş sahasının tamamında çalışmasını ve eşit iş üretmesini sağlayan opsiyonel bir Görüntüleme sistemi bulunur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Makine Tahrik Gücü, toprağın sertliğine dair bir gösterge sağlamak için sıkıştırmayı haddeleme direnci ile ilişkilendiren, enerjiye dayalı bir ölçüm sistemidir. Operatörün işi, iş meydana geldiği anda görselleştirmesine yardımcı olan, silindirin iş sahasının tamamında çalışmasını ve eşit iş üretmesini sağlayan opsiyonel bir Görüntüleme sistemi bulunur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CP54B

Diğer Teklifleri Görüntüle