Motor
Motor Modeli | Cat C15 Cat C15 |
Güç - Net | 325 HP 242 kW |
Motor Gücü - 1.900 dev/dak - ISO 9249/SAE J1349 | 325 HP 242 kW |
Motor Gücü - 1.900 dev/dak - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 328 HP 328 HP |
Emisyonlar | Yerel gereksinimlere bağlı olarak Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri veya opsiyonel olarak Tier 2/Stage II eşdeğeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar Yerel gereksinimlere bağlı olarak Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri veya opsiyonel olarak Tier 2/Stage II eşdeğeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar |