Motor - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Motor Modeli | Cat® C27 Cat® C27 |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249 - İleri | 600 HP 447 kW |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249 - Geri | 538 kW 722 HP |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995* - İleri | 632 HP 471 kW |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995* - Geri | 766 HP 571 kW |
İç çap | 5.4 inç 137 mm |
Strok | 6 inç 152 mm |
Silindir Hacmi | 1648 in³ 27 l |
Not (1) | *Tüm fan kayıpları hariçtir. *Tüm fan kayıpları hariçtir. |
Not (2) | Motor güç değerleri 1.800 dev/dak. için geçerlidir Motor güç değerleri 1.800 dev/dak. için geçerlidir |
Not (3) | Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Not (4) | 4.572 m (15.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekmez (ileri viteslerde). 4.572 m (15.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekmez (ileri viteslerde). |