D9T Büyük Dozer

D9T

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yapılar
ACERT Teknolojili C18 Motoru
Soğutma Sistemi
Güç Aktarma Sistemi
Alt Takım
Ataşmanlar
Operatör Kabini
Donanım ve Direksiyon Kumandaları
Entegre Teknolojiler
Güvenlik
Servis Kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Müşteri Desteği

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D9T

Motor

Ağırlıklar

Şanzıman

Hidrolik Kontroller

Alt Takım

Servis Dolum Kapasiteleri

Bıçaklar – 9SU

Riperler – Ayarlanabilir Paralelkenar Tek Uçlu, Standart/Derin

Riperler – Ayarlanabilir Paralelkenar, Çok Uçlu

Vinçler

Standartlar

Boyutlar (Yaklaşık)

D9T Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 95 Amp
  • Geri vites alarmı
  • Aküler (2), 12 V, 200 Amp saat
  • Konvertör, 12 V, 10 Amp ve 20 Amp
  • Arıza teşhis soketi
  • Korna, taşıyıcı uyarısı
  • Motor bölmesi aydınlatması
  • Aydınlatma sistemi, altı (6) Halojen
  • Marş yuvası

OPERATÖR ORTAMI

  • Danışman elektronik izleme sistemi
  • Klima ve kalorifer
  • Kolçak, ayarlanabilir
  • Kabin, FOPS
  • Devreden çıkarma anahtarı, hidrolik kontroller
  • Yavaşlatma pedalı
  • Regülatör anahtarı, elektronik
  • Buldozer ve riper kontrolü için elektronik kumandalı hidrolik sistem
  • Ayna, arka görüş
  • MP3/IPOD'a uygun
  • Radyoya uygun, eğlence amaçlı
  • ROPS, devrilme çubuğu
  • Kumaş koltuk – havalı süspansiyon
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, 76 mm (3 inç)
  • Silecekler, fasılalı düşük ve yüksek hızlar

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • CD ROM Parçalar Kitabı
  • Ekoloji tahliyeleri
  • Sıvı numune alma portları
  • Tesviye Kontrol Hazırlığı
  • Zemin seviyesi servis noktası
  • Product Link
  • Tahribat koruma (8 kapak kilidi)
  • VIMS 3G

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Son soğutucu, havadan havaya
  • Ön filtreli hava filtresi
  • Alüminyum çubuk plakalı radyatör, 6 fpi
  • ACERT Teknolojili C18: – 24 V elektrikli çalıştırma
  • Gaz kelebeği kontrollü vites değiştirme
  • Soğutma Sıvısı, uzun ömürlü
  • Rölantideyken motor kapatma zamanlayıcısı
  • Eterli marş desteği, otomatik
  • Hızlı yakıt sistemi
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi, motor ve güç aktarma sistemi
  • Susturucu
  • Park freni, elektronik
  • Ön Süzgeç
  • Su/yakıt ayırıcısı
  • Vites Değiştirme Yönetimi
  • Üç planet gruplu, çift redüksiyonlu planet tipi nihai tahrik
  • Tork konvertörü
  • Elektronik kumandalı şanzıman (ECPC), (3 ileri/3 geri vites)

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Sabitleme noktaları
  • Çamurluk tırabzanları
  • Ağır hizmet tipi basamaklar ve tırabzanlar
  • Operatör Algılama İzleme Sistemi

ALT TAKIM

  • Eşitleme çubuğu uç pimi gresörlükleri, uzaktan
  • Kasnaklar ve avaralar, kullanım ömrü boyunca yağlanmış
  • Zincir dişlisi jant segmanları, değiştirilebilir
  • Süspansiyon tipi alt takım: – Sekiz silindirli boru biçiminde palet kasnak şasisi
  • Palet ayarlayıcılar, hidrolik
  • Palet kılavuzları
  • İki parçalı ana bağlantılar

D9T İsteğe Bağlı Donanımlar

BULDOZER ATAŞMANLARI

  • 9SU Bıçak
  • 9SU Bıçak, İtme plakası
  • 9SU Aşınmaya dayanıklı bıçak
  • 9SU Aşınmaya dayanıklı bıçak, siyah
  • 9SU Katı atık bıçağı
  • 9U Bıçak
  • 9U Aşınmaya dayanıklı bıçak
  • 9U Aşınmaya dayanıklı bıçak, siyah

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Lamba, uyarı çakarı
  • Yardımcı lambalar: – Dokuz (9) adet LED – Dokuz (9) adet HID – On (10) adet Halojen

KORUMALAR

  • Alt: – Öndeki arka ağırlık – Kısmi – Sızdırmaz
  • Muhafaza, yakıt deposu
  • Koruma, şanzıman korumalı yakıt deposu
  • Kilit çubuğu, ön
  • Alt takım avaraları

OPERATÖR ORTAMI

  • Klima – ROPS'a takılı
  • Kabin camı: – 276 kPa (40 psi) – Darbeye dayanıklı – çift panelli
  • Operatör paketleri: – 5. Yüzdelik Düzenek – Hızlı açılan zemin plakaları
  • Takviyeli ön filtre
  • Koltuk: – Havalı süspansiyonlu vinil – Havalı süspansiyonlu, ısıtmalı ve havalandırmalı kumaş koltuk
  • Görüş paketi: – Aynalar – Tek kamera
  • Cam güneşlikleri

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Motor egzoz izolatörleri
  • Isıtma cihazı, motor soğutucu sıvısı
  • Yakıt ısıtma cihazı
  • Soğuk hava tipi akü (iki ek ağır hizmet tipi akü ve ek marş motoru içerir)
  • Ön yağlama, motor

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Nihai tahrikler: – Soğuk hava – Korumalı – Atık elleçleme
  • Yüksek rakım düzeneği

ARKA ATAŞMANLAR

  • Arka Ağırlık
  • CapSure Çekiçsiz Kurulum ve Pozitif Tutma Sistemi: – Tek Uçlu – Çok Uçlu – Tek Uçlu Derin
  • Çeki Demiri
  • Çok Uçlu riper: – Standart
  • Arka cam koruması
  • Tek Uçlu riper: – Pim Çekici – Standart
  • Kilit Çubuk
  • Vinç (Daha yüksek performans ve denge için arka ataşman ve/veya arka ağırlık önerilir.)

ÖZEL DÜZENLEMELER

  • Yüksek döküntü seviyesi
  • Ses
  • Yığma
  • Atık elleçleme

TEKNOLOJİ

  • AccuGrade
  • Cat Grade Control 3D
  • Performans: – AutoCarry – Otomatik Riper Kontrolü
  • Tesviye için Terrain

ALT TAKIM

  • Paketler: – Aşınma – Soğuk hava – Atık elleçleme
  • Taşıyıcı kasnaklar
  • Taşıyıcı silindirleri, soğuk hava
  • Paletler, PPR, sızdırmaz ve yağlanmış: – 560 mm (22 inç), Yoğun Hizmet – 610 mm (24 inç), Yoğun Hizmet – 610 mm (24 inç), Yoğun Hizmet ve yamuk delikler – 610 mm (24 inç), Çok Yoğun Hizmet – 610 mm (24 inç), Çok Yoğun Hizmet ve yamuk delikler – 685 mm (27 inç), Yoğun Hizmet – 685 mm (27 inç), Yoğun Hizmet, klips – 685 mm (27 inç), Yoğun Hizmet ve yamuk delikler – 685 mm (27 inç), Çok Yoğun Hizmet – 760 mm (30 inç), Orta Seviye Hizmet – 760 mm (30 inç), Orta Seviye Hizmet ve yamuk delikler

D9T ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.