Ana Şasi Mukavemeti
Maksimum kullanım oranı ile daha fazla iş yapmanıza yardımcı olur, dayanıklı ana gövde tasarımı, onarım ve bakım işlemlerini kolaylaştırır. D11T/D11T CD'nin ana şasileri çok zorlu dozer ve riper uygulamaları sırasında karşılaşılan yüksek darbe yükleri ve burulma kuvvetlerini sönümleyecek şekilde geliştirilmiştir. Bu makinelerin sadece ufak kaynak bağlantıları ile aynı şasiyi kullanarak defalarca yeniden üretildiğini görmek şaşırtıcı değildir.
- Şasi rayları tam kutu kesitlidir ve bu komponentlerin sağlam bir şekilde hizalanmasını sağlar.
- Ana muhafaza, eşitleme çubuğu beşiği ve ön travers, dayanıklılığı artırmak için gerilim dağılımını iyileştirmek amacıyla ana şasinin büyük yükler taşıyan bölgelerine eklenmiş ağır hizmet tipi çelik döküm parçalardır.
- Üst ve alt raylar sürekli haddelenmiş bölümlerden oluştuğu için ana şasi son derece dayanıklıdır.
- Ana muhafaza nihai tahrikleri zemin seviyesinin çok üzerine kaldırarak darbe yüklerine, aşınmaya ve kirletici maddelere karşı daha iyi korunmalarını sağlar.
- Pivot şaftı ve pimli eşitleme çubuğu, palet silindiri gövdesinin hizasını korur ve daha sarsıntısız bir sürüş için silindir gövdesinin salınım yapmasına izin verir.
- Ağır döküm beşiğin dalgalı tasarımı şasi ömrünü artırır.
- Tag-Link bıçak bağlantıları kusursuz manevra kabiliyeti, makine dengesi ve bıçak penetrasyonu için bıçağı makineye yaklaştırır.
Eşitleme Çubuğu Uç Pimleri
Çalışan yüzeylerde doğru yağlama yapılması komponent ömrünü ciddi miktarda uzatabilir ve bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
- D11T/D11T CD'nin uzaktan yağlama işlemi sol çamurlukta kolay bir noktada bulunan servis noktasından gerçekleştirilir ve bir operatör veya servis teknisyeninin servis noktasından hem sol, hem de sağdaki eşitleme çubuğu uç pimi yataklarını ve pimlerini yağlayabilmesini sağlar.
- Opsiyonel otomatik yağlama sistemi, operatörün her uygulama için gereken gres hacmini ve servis aralığını ayarlayabilmesini sağlar.
Carrydozer Şasi
Carrydozer şasi, özellikle benzersiz Carrydozer bıçak tasarımı tarafından üretilen ek şasi yüklerini taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.
ACERT Teknolojili C32
ACERT Teknolojili Cat C32 motor güç ve güvenilirlik sağlar, maksimum performans, yüksek üretkenlik ve üstün servis ömrü sağlar.
- C32 ACERT motor, 1.800 dev/dak.da 634 kW (850 hp) tam azami değerli net güç ve %21 gibi yüksek bir tork artışı sağlayarak D11T'nin zorlu malzemeleri itebilmesine olanak tanır.
- Yüksek verimli tork bölücü ve elektronik olarak kontrol edilen powershift şanzımanla birlikte yıllar boyu güvenilir hizmet verecektir.
ADEM™ A4 Motor Kumanda Cihazı
ADEM A4 elektronik kumanda modülü, yakıt dağıtımını ve hava akışını yöneterek kullanılan her bir litre (galon) yakıttan en iyi performansın elde edilmesini sağlar.
Hava ile soğutulan Hava Soğutma Sistemi
D11T/D11T CD'deki havadan havaya son soğutucu, turboşarjdan gelen sıcak ve basınçlı havayı soğutarak hava emişi sistemine daha soğuk ve yoğun hava sağlar. Motora daha soğuk hava sağlanması güç üretimini artırır, emisyonları azaltır ve yakıt verimliliğini artırır.
Servis
Motor bölmeleri, motor bölmesi içindeki bakım noktalarına kolay erişim sağlar. Önemli işlevlerin takip edilmesi ve kritik göstergelerin kaydedilmesiyle bakım ve onarım işlemleri daha kolay bir şekilde yapılabilir.
D11T/D11T CD'nin ACERT teknolojisine sahip C32 motoru, daha düşük yönetmelikler olan veya yönetmelik olmayan ülkeler için Tier 2'ye eşdeğer emisyon standartlarını karşılayabilecektir.
Hidrolik değişken tahrik fanı, ortam koşullarına uygun motor soğutma kapasitesi sağlar. Daha soğuk koşullarda fan daha yavaş döner; yalnızca dozer sistemlerini soğutmak için gereken gücü tüketir ve taşınan birim malzeme başına maliyetinizi düşürmek için paletlere daha fazla güç iletir.
Alüminyum Çubuk Plakalı Radyatör
Soğutma sisteminde dayanıklı ve son derece verimli alüminyum çubuk plakalı petekleri olan iki parçalı bir radyatör kullanılır. Alüminyum çubuk plaka yapısı dayanıklılığı artırır ve daha yüksek ısı transferi ve üstün korozyon direnci sağlar. Yalnızca Tier 2'ye eşdeğer D11'lerde bulunur.
Mesabi Radyatör
Bakır petekler, Mesabi radyatörün soğutma verimliliğini artırarak bu radyatörün yüksek ortam sıcaklığına sahip ortamlar ve yüksek miktarda döküntü içeren uygulamalar için iyi bir seçenek olmasını sağlar. Soğutma boruları, kir ve döküntülerin petek içinden geçebileceği şekilde yönlendirilmiştir. Tier 2'ye eşdeğer yapılarda opsiyonel olarak sunulurlar.
Hidrolik Yağından Havaya Soğutucu
Yeni hidrolik yağından havaya soğutucu, hidrolik yağı sıcaklıklarını düşürerek komponentlerin dayanıklılığını ve güvenilirliğini artırır.
Ataşmanlar
- Tersine çevrilebilir soğutma fanı
- Mesabi radyatör, daha düşük yönetmelikler olan veya yönetmelik olmayan ülkeler için Tier 2'ye eşdeğer emisyon standartları sağlar
Tork Bölücü
Cat D11T/D11T CD'de motor ve şanzıman arasında bulunan tork bölücü hidro-dinamik bir komponent görevi yapar, darbe yükleri ve titreşimleri sönümleyerek güç aktarma sisteminin hasar görme olasılığını azaltır.
- Tek kademeli tork konvertörü ve çıkış torku bölücü motor torkunun %75'ini konvertörden geçirir ve %25'ini doğrudan tahrik şaftına göndererek daha yüksek tahrik hattı verimliliği, tork artışı ve kullanım kolaylığı sağlar.
Planet Tipi Powershift Şanzıman
Üç ileri ve üç geri vites, yüksek kapasiteli, yağ soğutmalı kavramalar kullanır.
- Modülasyon sistemi sarsıntısız hız ve yön değişikliklerini mümkün kılar.
- Servis kolaylığı için modüler şanzıman ve mahruti dişli riper takılıyken bile arka muhafazaya kayabilir.
- Maksimum soğutma kapasitesi için yağdan suya soğutucuya sahiptir.
- Zorlamalı yağ akışı maksimum kavrama ömrü sağlamak için kavrama gruplarını yağlar ve soğutur.
- Gaz kelebeği kontrolü, daha sarsıntısız çalışma ve daha uzun komponent ömrü için yön değişimleri sırasında motor devrini ayarlar.
Direksiyon Kavraması ve Fren
Aşınmaya dayanıklıdır ve ayar gerektirmez. Çok diskli, yağ soğutmalı direksiyon kavramaları hidrolik olarak çalışır ve elektronik olarak kontrol edilir. Frenler, güvenilir bir frenleme performansı elde etmek için yaylarla harekete geçer ve hidrolik olarak serbest bırakılır. Direksiyon kavramaları, frenler ve nihai tahrik mekanizmaları dozerin her tarafından tek bir ünite olarak sökülebilir.
Yükseltilmiş zincir dişlisi ve süspansiyonlu alt takım birlikte çalışarak çekişi artırır ve operatöre daha sarsıntısız bir sürüş sağlar. Bu avantajlar daha fazla üretim ve daha uzun komponent ömrü anlamına gelir. Bu tasarım ekipman darbe yüklerini ana şasiye aktarır, böylece nihai tahrik mekanizmaları, akslar ve direksiyon komponentleri büyük palet tipi dozer uygulamalarında yaygın olarak görülen sert darbe yüklerinden uzakta tutulur.
- Bogie Süspansiyon özellikle sert ve düzgün olmayan arazilerde yerle teması %15'e kadar artırır, böylece palet zemine daha fazla uyum sağlar. Daha yüksek çekiş daha az patinaj, daha iyi denge ve daha sarsıntısız sürüş anlamına gelir.
- Entegre taşıyıcı silindiri bağlantısı, palet silindiri şasisine üretim sırasında bağlandığı için opsiyonel taşıyıcı silindirini çalışma sahasında takmak daha kolaydır.
- Yağ kaybı ve kir girişini önlemek amacıyla uzun süreli sızdırmazlık sağlamak için silindir ve avaralarda simetrik Duo-Cone™ contalar bulunur.
- Boru şeklindeki silindir şasileri bükülme ve eğilmeye dayanıklıdır ve çalışma koşullarının getirdiği yüklerin en ağır olduğu durumlarda ekstra takviye sağlar.
- Manşon yataklı palet, komponent ömrünü maksimuma çıkaran ve arıza süresini minimuma indiren benzersiz bir palet bağlantısı montajıdır. Daha yüksek hızlar ve daha büyük yüklerde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Zincir dişlisi parçalarında uzun aşınma ömrü edilmesi için aşınmaya dayanıklı çelikten yapılmış dört cıvata bağlantılı değiştirilebilir jant parçası bulunur.
- Tek dişli ve kaba dişli cıvataları olan yeniden tasarlanmış palet ana bağlantısı üstün güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.
D11T/D11T CD'nin kabininde ergonomik kumandalar, sezgisel izleme sistemleri ve gelişmiş görüş imkanı bulunur. D11T ve D11T CD'nin tüm bu özellikleri yüksek üretkenlik, verimlilik ve konfor seviyeleri sunan, sektör lideri bir operatör ortamı oluşturur.
- Operatör kabini üstün bir görüş alanı sağlar. Konik şekilli kaput, girintili yakıt deposu ve dar riper taşıyıcısı, operatörün çalışma alanının ön ve arkasını kolayca görebilmesini sağlar.
- Otomatik iklim kontrol sistemi otomatik olarak ısıtma cihazı ve klima kontrollerini ayarlayarak gün boyunca tutarlı bir kabin sıcaklığı sağlar.
- Optimum destek ve konfor için Cat Comfort Serisi Koltukta altı yönde ayar kontrolü bulunur. Koltuk yan destekleri özellikle yamaçlarda çalışırken yana doğru hareketi sınırlar.
- Göğüs panelinde bulunan gösterge grubu ve sağ konsoldaki Danışman İzleme Sistemi önemli makine çalışma bilgilerini görüntüler ve operatör ve servis teknisyenlerine makinenin çalışma ve bakım ihtiyaçları hakkında bilgi verir.
- Standart olarak sunulan Eğim ve Yamaç Monitörü, dozer performansını iyileştirmek amacıyla operatörün araziyi daha iyi anlayabilmesini sağlar.
Ek özellikler arasında aşağıdakiler gösterilebilir:
- Eğlence amaçlı radyoya ve IPOD/MP3 oynatıcıya uygun.
- İletişim amaçlı telsiz bağlantısı.
- Sağdaki konsolda güç soketi (12 V dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna uyumludur).
- Kabin temizliğini kolaylaştıran yüzeyler.
- Opsiyonel ısıtmalı ve havalandırmalı koltuk.
Donanım ve Direksiyon Kumandaları
Parmak Ucu Kumandaları (FTC) daha az kuvvet gerektirir ve uzun süreli kullanımları daha rahattır. Elektronik kumandalar güç aktarma sistemine doğrudan bağlı mekanik bağlantıları ortadan kaldırır, kabin içinde daha az gürültü ve titreşim sağlar.
Düşük kuvvet gerektiren ve rahat tutulabilen elektronik dozer kumanda kolu, operatöre tüm dozer işlevlerini sağ eliyle kontrol etme imkanı sağlar.
Elektronik riper kumandasının sağlam bağlantılı tutacağı, en zorlu arazilerde çalışırken bile operatöre sağlam bir destek sağlar. Düşük kuvvet gerektiren başparmak kolu kaldırma ve indirme hareketlerini kontrol eder.
D11T'nin elektronik sistemleri, tek bir makine olarak görev yapmaları için tamamen entegre edilmiştir. Bu entegrasyon akıllı bir makine elde edilebilmesini ve operatörün daha fazla bilgiye erişebilmesini sağlar ve her ikisinin de üretkenliğini artırır.
- VIMS™ 3G – Bu sistem VIMS PC gibi uygulamalarda kart dışı analiz için kablolu bir bağlantı üzerinden geçmiş trendleri, histogramı, olayları ve diğer verileri toplar.
- Otomatik Bıçak Yardımı (ABA) – Verimliliği artırır ve operatör üzerindeki iş yükünü azaltır. ABA önceden belirlenmiş bıçak eğim konumlarından yararlanır. ABA, D11T/D11T CD'de standart olarak sunulur.
- Gelişmiş Otomatik Vites (EAS) – EAS güç aktarma sistemi yükü ve istenen zemin hızına bağlı olarak en uygun geri vites ve motor devri kombinasyonunu otomatik olarak seçerek yakıt verimliliğini artırır.
- Danışman İzleme Sistemi (AMS) – AMS çalışma özellikleri, tanılama ve olayları, sistemin toplam çalışma değerlerini ve çalışma modlarını izlemek ve görüntülemek için kullanılır. Aynı zamanda operatör tercihleri ve parametrelerini görüntülemek ve değiştirmek için de kullanılır. AMS hem operatör, hem de servis teknisyenlerinin üretkenliği artırmalarına ve işletme maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olur.
- AutoCarry™ (opsiyonel) – Zemin hızını ve paletlerin kayması miktarını şasiye bağlı güvenilir Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ile takip ederek dozer çevriminin taşıma sürecinde otomatik bıçak kontrolü sağlar. En iyi performans için kaymayı optimum seviyede tutmak amacıyla bıçak konumu otomatik olarak değiştirilir. 30,5 m (100 ft) üzerindeki mesafelerde yüksek üretimli hafriyat uygulamalarında operatörün üretkenliğini artırmak için tasarlanmıştır.
- Otomatik Riper Kontrolü (opsiyonel) – Operatör yorgunluğunu ve makinenin eskime ve aşınma seviyesini azaltan yeni bir özelliktir. Bunun için dozer hızı ROPS'a bağlı olan yeni GNSS ile takip edilerek motor devri ve riper derinliği otomatik olarak ayarlanır, böylece paletlerin kayması minimuma indirilir.
- Cat Product Link™ (opsiyonel) – Product Link ekipmanlarınızın konumu, çalışması ve durumu hakkındaki bilgilerin uzaktan aktarılabilmesini sağlar. İşlerin aksamaması, ekipmanların durumunu korumak ve filonuzun edinim ve işletme maliyetlerini azaltmak için verimli ve etkili bir şekilde varlıklarınızın performansını takip edin.
Cat MineStar malzeme takibinden gelişmiş gerçek zamanlı filo yönetimine, makine sağlık sistemlerine, otonom ekipman sistemlerine kadar her şeyi yönetmenize olanak sağlar. Özellik grupları: Fleet, Terrain, Detect, Health ve Command operasyonunuzun daha üretken, verimli ve güvenli olması için gereken esneklik ve ölçeklendirme imkanını sağlamak içi birlikte veya tek başına kullanılabilir.
- Fleet (opsiyonel) madenlerde gerçek zamanlı makine takibi, atama ve üretkenlik yönetimi ile tüm işlemleri kapsamlı bir şekilde izleme olanağı sunar.
- Tesviye için Terrain (opsiyonel) maden sahasındaki tesviye ekipmanı operatörlerine gerçek zamanlı üretkenlik bilgileri veren, en yeni teknolojiye sahip bir makine yönlendirme sistemidir. Terrain seçeneğinde kabin içinde bir ekran, uydu navigasyon teknolojisi, makineye takılı komponentler ve tamamen entegre bir ofis yazılımı bulunur.
- Detect (opsiyonel) operatörün ekipmanın çevresindeki ortamı daha iyi algılamasına yardımcı olur, olası güvenlik tehlikelerini azaltır ve operatörün özgüvenini artırır.
- Health (opsiyonel) tüm filonuz için kritik olay tabanlı makine durumu ve çalışma verileri sağlar, madenlerin arıza gerçekleşmeden çok önce olası ekipman sorunlarını tespit etmelerine yardımcı olur.
- Dozer için Command (opsiyonel) operatörün makine kabininden çıkıp uzaktan çalışmayı kontrol edebilmesini sağlar. – Omuz üstü operatör konsolu, görüş menzili içinde uzaktan çalışmanın kontrol edilebilmesini sağlar. – Konforlu uzak operatör kabini hem görüş menzili içinde, hem de görüş menzili dışında uzaktan kumanda imkanı sağlar.
Daha fazla bilgi için cat.com/mining adresini ziyaret edin.
Güvenlik Caterpillar için en büyük önceliktir. Sürekli olarak ürün tasarımı ve mühendislik çalışmalarını geliştirerek müşterilerin güvenlik hedeflerini desteklemeye ve güvenli çalışma ortamları oluşturmaya çalışıyoruz.
Operatör Algılama İzleme Sistemi
Bu özellik operatör koltukta değilken istenmeyen hareketleri ortadan kaldırarak güç aktarma sistemini ve hidrolik sistemlerini kilitler.
Ağır Hizmet Tipi Basamaklar ve Tırabzanlar
Stratejik olarak yerleştirilmiş tırabzanlar, kaymaz basamaklar ve zemin operatörün makineye inip binmesine yardımcı olur.
Çamurluk Tırabzanları
Standart olarak sunulan ağır hizmet tipi tırabzanlar, operatörün kabin dışında güvenliğini sağlamak için stratejik olarak yerleştirilmiştir.
Dış Sesin Azaltılması
D11T'de operatör ve dış ses seviyelerini kontrol etmek için üç seçenek sunulur. Seçenekler şunlardır:
- Gürültüyü azaltan avara ve zincir dişlisi parçaları.
- Sızdırmaz alt koruma seti.
- Sağlam motor bölmesi muhafazaları ve yalıtımı.
Üç seçenek de sipariş edildiğinde D11T ses yalıtım paketi ortalama dış ses gücü seviyesinde 6 dB(A) (ISO 6395) azalma ve ortalama operatör ses basıncı seviyesinde 4 dB(A) (ISO 6396) azalma sağlayabilir.
Sabitleme Noktaları
Sabitleme noktaları, çalışanlarınıza onarım ve bakım yapmaları için bir konumlandırma sistemi sağlar. D11T/D11T CD toplam on dört (14) sabitleme noktasından oluşur.
- Silindir püskürtme korumaları üzerinde dört (4) adet
- Kaputun üst yüzeyinde dört (4) adet
- Kabinin üst ön kısmında iki (2) adet
- ROPS yapısı üzerinde dört (4) adet
İki Kademeli, Tırabzanlı Dozer Kaldırma Silindiri Erişim Platformu
Bu özellik bağlı olan ayna ve lambaların temizlenmesi veya onarımı için kaldırma silindirlerine erişim sağlar.
Takviyeli Erişim Sistemi (isteğe bağlı)
Cat takviyeli erişim sistemi D11T/D11T CD kabinine mükemmel giriş ve çıkış imkanı sağlar, ıslak veya dondurucu koşullarda bile kolay erişim sağlanır.
- Güç aktarma sisteminin hidrolik sisteminden güç alır.
- Merdivenin her iki tarafındaki tırabzanlar üç noktadan temas sağlar.
- Merdiven aşağıdayken park freni serbest bırakılırsa veya bıçak kaldırılırsa uyarı alarmı verilir.
Arka Platform ve Tırabzanlar (isteğe bağlı)
Platform arkaya bağlı ışıkların temizlenmesi ve onarımı için arka pencereye erişim sağlar. Geçişin modüler tasarımı sayesinde müşteriye özel ihtiyaçları karşılamak için dozerin arka tarafında çeşitli uzunluklar kullanılabilir.
- 1.911 L (505 gal) veya 1.778 L (470 gal) yakıt deposuna takılabilir.
Buldozerler
Tüm bıçaklarda burulma ve çatlamaya karşı direnç sağlayan güçlü kutu kesiti tasarımı vardır. Bıçaklar en zorlayıcı uygulamalara bile dayanabilen yüksek çekme mukavemetli çelikten yapılmıştır. Ağır greyder bıçağı yapısı ve sertleştirilmiş cıvata bağlantılı kesici kenar ve kesme uçları, mukavemet ve dayanıklılık sağlar.
- Yüksek Kapasiteli Universal Bıçak – Büyük mesafelerde büyük yüklerin taşınması için optimum kapasite sağlar.
- Yarı Universal Bıçak – Penetrasyonun önemli olduğu zorlu uygulamalar için geliştirilmiştir.
- Çift Yatırma – Operatörün bıçak yatırma açısını optimize edebilmesini sağlar.
- Kesici Kenarlar ve Kesme Uçları – Kesici kenarlar DH‑2™ çelikten yapılmıştır. Kesme uçları zorlu malzemelerde maksimum servis ömrü için DH-3™ çelikten yapılmıştır.
- Hafif malzemeler için daha yüksek kapasiteli bıçaklar gerektiren uygulamalar için özel bıçaklar (kömür bıçakları ve ıslah bıçakları) Cat Ataşmanları'ndan alınabilir.
Riperler
Riperler sert malzemelere hızlı bir şekilde nüfuz edecek ve çeşitli malzemelerde kullanım için iyice parçalayacak şekilde üretilmiştir.
- Tek Uçlu Riper – Zorlu riper koşulları ve daha büyük riper derinlikleri için geliştirilmiştir. Operatör tek uçlu pim çekiciyi kullanarak koltuğundan uç derinliğini ayarlayabilir. Derin riper yapısında büyük tek parçalı uç bulunmaktadır.
- Çok Uçlu Riper – Genellikle daha az zorlayıcı malzemelerde gerçekleştirilen hafif riper hizmetleri içindir. Yüksek üretkenlik sağlar. Bir, iki veya üç uç kullanarak dozeri malzemeye uygun hale getirir.
CapSure™ Çekiçsiz Riper Ucu ve Uç Koruyucu Tutma Sistemi
Burun ve uç koruyucu ¾ inç çark ile 180 derece döndürerek kolayca takılabilir. Bu basit takma işlemi ile çekiçle vurmaya gerek kalmaz ve güvenlik artırılır. Ayrıca daha hızlı değişim ve daha az çalışmama süresi sağlar.
Arka Karşı Ağırlıklar
Arka karşı ağırlıklar dozer üretimini maksimuma çıkarmak için uygun dozer dengesi sağlar. Başka bir arka ataşman takılı değilse kullanılması önerilir.
D11T'nin modüler tasarımı mükemmel servis kolaylığı ve işlem süresi sağlar. D11T'nin modüler tasarımının önemli avantajlarından biri, bir komponent yerine önceden test edilmiş yeniden üretilen veya revize edilmiş bir parçanın kullanılabilmesi, böylece makinenin daha kısa sürede çalışmaya dönebilmesidir. Böylece güvenilirlik ve genel kullanım süresi yüksektir ve onarım ve işletme maliyetleri düşüktür. Modüler tasarım, D11T'nin rakiplere göre daha fazla çalışabilmesini sağlar.
Zemin Seviyesinden Servis Seçenekleri
Riper silindirinde veya arka ağırlıkta bulunan zemin seviyesindeki servis noktası aşağıdakilere kolay erişim sağlar:
- İkinci motor durdurma
- Erişim aydınlatma anahtarı
- Hızlı yakıt dolumu
- Yüksek hızda yağ değişimi (opsiyonel)
Çalışmaya Hazır
Çalışmaya Hazır stratejisi, motoru çalıştırırken elektronik olarak güç aktarma sistemi ve motor yağı sistemlerindeki sıvı seviyesini doğrular. Tüm bilgiler kabindeki Danışman İzleme Sistemi aracılığıyla görülebilir.
Hızlı Yakıt Sistemi
Yakıt dökülmesini önlemek için pozitif yakıt kesme sistemi olan hızlı yakıt sistemi, yakıt tasarrufu sağlar ve makinenin kullanılmadığı süreyi azaltabilir.
Efsanevi Cat Temsilcisi Desteği
Doğru makineyi seçmenize yardımcı olmaktan, bilgi birikimiyle sürekli destek hizmetlerine kadar, Cat temsilcileri benzersiz satış ve servis hizmeti sunmaktadır.
- Önleyici bakım programları ve garantili bakım sözleşmeleri.
- Sınıfının en iyisi parça bulunabilirliği.
- Karlılığı artırmaya yönelik operatör eğitimleri.
- Orijinal Yeniden Üretilmiş Cat parçaları.
Caterpillar için sürdürülebilir gelişme çevre üzerinde daha az etki ile verimlilik ve üretkenliğin artırılması için teknoloji ve yeniliklerden yararlanmak anlamına gelir ve bunun için kaynakları daha verimli bir şekilde kullanan ürünler, hizmetler ve çözümler sunarak sizlerin de aynı şeylerden faydalanabilmenize yardımcı olur.
- Çalıştıkları bölgedeki insanlar üzerinde daha az etkisi olması için dozerlerimizi mümkün olduğunca sessiz olacak şekilde üretiyoruz. D11T opsiyonel ses yalıtım paketi ortalama dış ses gücü seviyesinde 6 dB(A) (ISO 6395) azalma ve ortalama operatör ses basıncı seviyesinde 4 dB'e kadar (A) (ISO 6396) azalma sağlayabilir.
- Ekoloji tahliyeleri sıvıların geri dönüşüm veya doğru şekilde bertaraf için kolayca toplanabilmesini sağlar.
- Cat dozerlerin önemli parçaları yeniden üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Cat Certified Rebuild programı, makinelerimiz için ekonomik bir ikinci veya üçüncü yaşam çevrimi sağlayarak doğal kaynaklardan tasarruf sağlar.
- Gelişmiş Otomatik Vites gibi yakıt tasarrufu sağlayan özellikler toplam yakıt tüketimini azaltmanıza yardımcı olur.