Ana Şasi Mukavemeti
Maksimum kullanım oranı ile daha fazla iş yapmanıza yardımcı olan D10T2'nin dayanıklı tasarımı, onarım ve bakım işlemlerini kolaylaştırır. Müşteriler yalnızca ufak onarımlar ile bu dozerleri aynı şasi ile defalarca yeniden üretebilir.
- D10T2'nin ana şasileri çok zorlu dozer ve riper uygulamaları sırasında karşılaşılan yüksek darbe yükleri ve burulma kuvvetlerini sönümleyecek şekilde geliştirilmiştir.
- Ana muhafaza, eşitleme çubuğu beşiği ve ön travers, dayanıklılığı artırmak için gerilim dağılımını iyileştirmek amacıyla ana şasinin büyük yükler taşıyan bölgelerine eklenmiş ağır hizmet tipi çelik döküm parçalardır.
- Üst ve alt raylar, sürekli haddelenmiş bölümlerden oluşur ve ana şasiye üstün dayanıklılık kazandırır.
- Ana muhafaza nihai tahrikleri zemin seviyesinin çok üzerine kaldırarak darbe yüklerine, aşınmaya ve kirletici maddelere karşı daha iyi korunmalarını sağlar.
- Pivot şaftı ve pimli eşitleme çubuğu, palet silindiri gövdesinin hizasını korur ve daha sarsıntısız bir sürüş için silindir gövdesinin salınım yapmasına izin verir.
Eşitleme Çubuğu Uç Pimleri
Çalışan yüzeylerde doğru gresleme yapılması komponent ömrünü ciddi miktarda uzatabilir ve bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
- D10T2'nin uzaktan yağlama işlemi sol çamurlukta kolay bir noktada bulunan servis noktasından gerçekleştirilir ve bir operatör veya servis teknisyeninin servis noktasından hem sol, hem de sağdaki eşitleme çubuğu uç pimi yataklarını ve pimlerini yağlayabilmesini sağlar.
- İsteğe bağlı olarak sunulan otomatik yağlama sistemi, operatörün Bilgi Ekranı aracılığıyla her uygulama için gereken gres hacmini ve servis aralığını ayarlayabilmesini sağlar.
ACERT Teknolojili C27
D10T'nin D10T2'ye doğru gelişirken yakıt verimliliği artışı ve maksimum üretkenlik elde edilmiştir. ACERT Teknolojili Cat C27 motor güç ve güvenilirlik, maksimum performans, yüksek üretkenlik ve üstün servis ömrü sağlar.
- C27 ACERT motor, 1.800 dev/dak.da maksimum azami net güç ile (SAE J1349/ISO 9249) 447 kW (600 hp) %21 gibi yüksek bir tork artışı sağlayarak (ileri viteslerde) D10T2'nin zorlu malzemeleri itebilmesine olanak tanır.
- Yüksek verimli tork bölücü ve elektronik kontrol edilen powershift şanzımanla birlikte yıllar boyu güvenilir hizmet verecektir.
Güç Yönetimi
Her damla yakıt ile taşınan malzeme miktarını artırmanıza yardımcı olan C27 ACERT motorunda, hareket yönüne bağlı olarak otomatik olarak motor gücünü ayarlayan A4E4 Motor Kumanda Cihazından yararlanılmaktadır.
- D10T2 geri viteste (SAE J1349/ISO 9249) 538 kW (722 hp) azami net güç sağlayabilir.
- Geri viteste yaklaşık %20 daha fazla güç ile daha hızlı dönerek çevrim sürelerini kısaltabilir, üretkenliği artırabilir ve taşınan birim malzeme başına maliyeti düşürebilirsiniz.
Hava ile soğutulan Hava Soğutma Sistemi
Motora daha soğuk hava sağlanması güç üretimini artırır, emisyonları azaltır ve yakıt verimliliğini artırır. • D10T2'deki Havadan Havaya Son Soğutucu, turboşarjdan gelen sıcak ve basınçlı havayı soğutarak hava emişi sistemine daha soğuk ve yoğun hava sağlar.
D10T2 çalışma sahalarında karşılaşılan en zorlu koşullarda bile dayanıklıdır ve verimli soğutma sağlar.
Alüminyum Çubuk Plakalı Radyatör – 6 fpi
Soğutma sisteminde dayanıklı ve son derece verimli alüminyum çubuk plakalı petekleri olan iki parçalı bir radyatör kullanılır. Alüminyum çubuk plaka yapısı dayanıklılığı artırır ve daha yüksek ısı transferi ve üstün korozyon direnci sağlar.
Hidrolik Yağından Havaya Soğutucu
Onarım ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olan yağdan havaya hidrolik soğutma sistemi, hidrolik yağı sıcaklıklarını düşürerek komponent ömrünü uzatır.
Hidrolik Değişken Tahrik Fanı
Müşteriler hidrolik değişken tahrik fanı ile üretkenlik ve yakıt verimliliğinde artış, fan gürültüsü ve motor soğutmasında artıştan yararlanır. Tahrik fanı ortam koşullarına uyacak şekilde çalışır. Daha soğuk ortamlarda fan daha yavaş döner; yalnızca dozer sistemlerini soğutmak için gereken gücü tüketir ve taşınan birim malzeme başına maliyetinizi düşürmek için paletlere daha fazla güç iletir.
Ataşmanlar
- Tersine çevrilebilir soğutma fanı
- Mesabi radyatör
Otomatik olarak çalışma koşullarına tepki veren ve sürekli olarak ekipman hidrolik gücünü ayarlayan D10T2'nin sahada başarısı kanıtlanmış yüke duyarlı hidrolik sistemleri, yakıt verimliliği ve performansı artırır. Hidrolik akışı yalnızca ekipmanlara komut verildiğinde sağlandığı için dozer performansı daha yüksektir. Böylece makineyi ilerletmek için paletlere daha fazla güç aktarılır.
- D10T2'nin yüke duyarlı hidrolik sistemlerinde, bıçağın dozer uygulamalarında daha gelişmiş bir şekilde kontrol edilmesiyle malzemenin verimli bir şekilde taşınabilmesini sağlayan çok işlevli etkileşim özelliği vardır.
- Yeni tasarlanan valflere uygun iki ekipman pompası yatırma, eğme ve kaldırma gibi eş zamanlı dozer komutları ve aynı zamanda kaldırma ve eğme gibi eş zamanlı riper komutları sağlar. Bu özellik performansı ve operatör verimliliğini artırır.
- D10T2 benzersiz tek ve çift yatırmalı koparma kuvvetleri sağlar. Artık makinede çift yatırma ile sol ve sağ tarafta eşit yatırma koparma kuvveti sağlayan bağımsız yatırma valfi bölümleri vardır.
D10T2'nin güç aktarma sistemi tasarımı performansı optimize eder ve kullanımı kolaylaştırır, böylece müşterilerin birim başına en düşük maliyetle en fazla işi yapmalarına yardımcı olur.
Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Sistemi (APECS)
D10T2'nin gelişmiş vites değiştirme performansı ve kalitesine büyük katkıda bulunur. Operatör vites geçişleri sırasında konforun arttığını fark edecek ve operatör üretkenliği artacaktır. En önemlisi, APECS'in sağladığı yüksek vites değişim kalitesi Gelişmiş Otomatik Vites (EAS) özelliğinden tam anlamıyla yararlanmak için büyük önem taşır.
Gelişmiş Otomatik Vites (EAS)
D10T2'nin standart özelliklerinden biri EAS'dir. EAS, güç aktarma sistemi yükü ve istenen zemin hızına bağlı olarak en uygun vites ve motor devri kombinasyonunu otomatik olarak seçerek yakıt verimliliğini ve üretkenliği artırır. Bu özellik otomatik şanzımanlara benzer bir şekilde çalışır. EAS işlevi ve geri viteste yüksek güç, yamaçlarda geriye doğru hareket ederken üretkenliği artıracaktır.
Çift Yönlü Vites
Bu kolaylık özelliği çalışma sırasında operatörün iş yükünü azaltmaya yardımcı olur. İki yönlü vites değişimi, operatörün yalnızca yön değişimi yaparak otomatik olarak istenen ileri ve geri vitesleri veya EAS devredeyken istenen ileri ve geri hızları seçebilmesini sağlar.
Otomatik Vites Küçültme
Bu özellik dozer çevrimi sırasında güvenlik ve üretkenliği artırarak değer katar. Otomatik vites küçültme özelliği, EAS modunda değilken büyük yükler algılandığında şanzımanın otomatik olarak vites küçültmesi için kullanılabilir. Ancak yük azaldığında bu özellik otomatik olarak vites büyütmeyecektir. Otomatik vites küçültme özelliği, minimum operatör çabası ile optimum performans sağlar. Operatör istediği zaman bu otomatik vites değiştirme özelliklerini geçersiz kılabilir.
Tork Bölücü
Tek kademeli tork konvertörü ve çıkış torku bölücü motor torkunun %75'ini konvertöre ve %25'ini doğrudan tahrikli bir şafta göndererek daha fazla güç aktarma sistemi verimliliği, tork artışı ve kullanım kolaylığı sağlar.
Planet Tipi Powershift Şanzıman
Üç ileri vites ve üç geri vites, büyük çaplı, yüksek kapasiteli, yağ soğutmalı kavramalar.
- Modülasyon sistemi Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Sistemi (APECS) ile sarsıntısız vites ve yön değişimi sağlar
- Maksimum soğutma kapasitesi için yağdan suya soğutucu.
- Zorlamalı yağ akışı maksimum kavrama ömrü sağlamak için kavrama gruplarını yağlar ve soğutur.
- Servis kolaylığı için, modüler şanzıman ve mahruti dişli riper takılıyken bile arka muhafazaya kayabilir.
Direksiyon Kavraması ve Fren
Aşınmaya dayanıklıdır ve ayar gerektirmez. Çok diskli, yağ soğutmalı direksiyon kavramaları hidrolik olarak harekete geçer ve elektronik olarak kontrol edilir. Frenler, güvenilir bir frenleme performansı elde etmek için yaylarla harekete geçer ve hidrolik olarak serbest bırakılır. Direksiyon kavramaları, frenler ve nihai tahrik mekanizmaları dozerin her tarafından tek bir ünite olarak sökülebilir.
Yükseltilmiş zincir dişlisi ve süspansiyonlu alt takım birlikte çalışarak çekişi artırır ve operatörleriniz için daha sarsıntısız bir sürüş sağlar. Yükseltilmiş zincir dişlisi tasarımı ekipman darbe yüklerini ana şasiye aktarır, böylece nihai tahrik mekanizmaları, akslar ve direksiyon komponentleri sert darbe yüklerinden uzakta tutulur. Bu avantajlar daha fazla üretim ve daha uzun komponent ömrü anlamına gelir.
- Bogie Süspansiyon özellikle sert ve düzgün olmayan arazilerde yerle teması %15'e kadar artırır, böylece palet zemine daha fazla uyum sağlar. Daha yüksek çekiş daha az patinaj, daha iyi denge ve daha sarsıntısız sürüş anlamına gelir.
- Entegre taşıyıcı silindiri bağlantısı palet silindiri gövdesine üretim sırasında bağlandığı için opsiyonel taşıyıcı silindirini sitede takmak daha kolaydır.
- Çalışma yüklerinin en yüksek olduğu koşullarda dayanıklılığın daha da geliştirilmesi için tekrar tasarlanan silindir gövdeleri bükülme ve burulmaya karşı üç (3) ana döküm parçadan oluşmaktadır. Silindir gövdesindeki iyileştirmeler arasında büyük arka bogie pivot pimleri, yeniden tasarlanmış taşıyıcı silindir bağlantı pedleri ve geliştirilmiş büyük bogie bağlantı konumları bulunmaktadır.
- Tek dişli ve kaba dişli cıvataları olan palet ana bağlantısı üstün güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.
Buldozerler
Tüm bıçaklarda burulma ve çatlamaya karşı direnç sağlayan güçlü kutu kesiti tasarımı vardır. Bıçaklar en zorlayıcı uygulamalara bile dayanabilen yüksek çekme mukavemetli çelikten yapılmıştır. Ağır greyder bıçağı yapısı ve sertleştirilmiş cıvata bağlantılı kesici kenar ve kesme uçları, mukavemet ve dayanıklılık sağlar.
- Yüksek Kapasiteli Universal Bıçaklar – Büyük mesafelerde büyük yüklerin taşınması için optimum kapasite sağlar.
- Yarı Universal Bıçaklar – Penetrasyonun önemli olduğu zorlu uygulamalar için geliştirilmiştir.
- Çift Yatırma – Operatörün bıçak yatırma açısını optimize edebilmesini sağlar.
- Kesici Kenarlar ve Kesme Uçları – Kesici kenarlar DH-2™ çelikten yapılmıştır. Zorlayıcı malzemelerde maksimum servis ömrü için kesme uçları DH-3™ çelikten yapılmıştır.
- Cat Ataşmanları kömür istifleme bıçağı, minderli dozer bıçağı, ıslah bıçağı ve talaş kepçesi bıçağı gibi çeşitli özel uygulama bıçakları sunmaktadır.
Riperler
Riperler sert malzemelere hızlı bir şekilde nüfuz edecek ve çeşitli malzemelerde kullanım için iyice parçalayacak şekilde üretilmiştir.
- Tek Uçlu Riper – Zorlu riper koşulları ve daha büyük riper derinlikleri için geliştirilmiştir. Operatör opsiyonel tek uçlu pim çekiciyi kullanarak koltuğundan uç derinliğini ayarlayabilir. Büyük üst şasi gözleme deliği, riper ucunun daha iyi görülebilmesini sağlar.
- Çok Uçlu Riper – Genellikle daha az zorlayıcı malzemelerde gerçekleştirilen hafif hizmet riper uygulamaları içindir. Yüksek üretkenlik sağlar. Bir, iki veya üç uç kullanarak dozeri malzemeye uygun hale getirir.
- Derin Uç Tırnağı - Hem tek hem de çok uçlu riperler için opsiyonel derin tırnaklı riper ucu.
CapSure™ Kırıcısız Riper Ucu ve Uç Koruyucu Tutma Sistemi
Burun ve uç koruyucu, ¾ inç çark 180 derece döndürerek kolayca takılabilir. Bu basit takma işlemi ile çekiçle vurmaya gerek kalmaz ve daha fazla güvenlik sağlanır. Ayrıca daha hızlı değişim ve daha az çalışmama süresi sağlar.
Arka Karşı Ağırlıklar
Arka karşı ağırlıklar dozer üretimini maksimuma çıkarmak için uygun dozer dengesi sağlar. Başka bir arka ataşman takılı değilse kullanılması önerilir.
D10T2'nin kabin tasarımında ergonomik kumandalar, sezgisel izleme sistemleri ve gelişmiş görüş imkanı bulunur. D10T2 operatör kabinindeki tüm yeni özellikler yüksek üretkenlik, verimlilik ve konfor seviyeleri sunan, sektör lideri bir operatör ortamı sağlar.
Konforlu Kullanım
- Standart makinede operatör gürültü seviyesi 77 dB(A)'dir. Opsiyonel ses yalıtım paketleri takılırsa daha düşük ses seviyeleri elde edilebilir.
- Cat Optimize Edilmiş Koltukta optimum destek ve konfor için altı yönlü ayar kontrolü vardır. Koltuk yan destekleri özellikle dik eğimler veya yamaçlarda çalışırken yana doğru hareketi sınırlar.
- Otomatik iklim kontrolü sistemi otomatik olarak ısıtma cihazı ve klima kontrollerini ayarlayarak gün boyunca tutarlı bir kabin sıcaklığı sağlar.
Geniş Panoramik Görünüm
- Daha fazla güvenlik ve üretim için operatör kabini üstün bir görüş alanı sağlar.
- Konik şekilli kaput, girintili yakıt deposu ve dar riper taşıyıcısı, operatörün çalışma alanının ön ve arkasını kolayca görebilmesini sağlar.
Bilgi Ekranı
- Sağ konsolun ön tarafındaki renkli dokunmatik ekran, operatörün makine performansını izlemesini sağlar ve makine parametrelerinin mevcut işe uyarlanması için kolay bir yöntem sağlar.
- Bilgi ekranı daha fazla bellek ve sezgisel menü yapısı ile daha büyük, daha hızlı ve daha güçlüdür.
- Bilgi Ekranındaki İş İzleme menü ekranı, üretkenliği optimize etmek için makine verilerini toplar ve makine performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar.
Ek özellikler:
- İkinci Motor Kapatma Anahtarı
- İletişim amaçlı telsiz bağlantısı
- Eğlence amaçlı radyoya ve IPOD/MP3 oynatıcıya uygun
- Sağdaki konsolda güç soketi (12 V dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna uyumludur)
- Opsiyonel ısıtmalı ve havalandırmalı koltuk
- Opsiyonel 5. Yüzde Paketi, daha kısa boylu operatörler için uygun ergonomi sağlar
- Opsiyonel Çift Panelli Darbeye Dayanıklı Cam
- Opsiyonel Cat Ultra Strength 40 psi Cam
Donanım ve Direksiyon Kumandaları
Parmak Ucu Kumandaları (FTC) daha az kuvvet gerektirir ve uzun süreli kullanımları daha rahattır. Elektronik kumandalar güç aktarma sistemine doğrudan bağlı mekanik bağlantıları ortadan kaldırır, kabin içinde daha az gürültü ve titreşim sağlar.
Düşük kuvvet gerektiren elektronik dozer kumandası, operatöre tek elle tüm dozer işlevlerini eksiksiz olarak kontrol etme imkanı sağlar.
Riper kumanda kolu operatörün sağında, dozer kumanda kolunun hemen arkasında bulunur. Sağlam bağlantılı tutacak en zorlu arazilerde çalışırken bile operatöre sağlam bir destek sağlar.
D10T2'nin elektronik sistemleri, tek bir makine olarak görev yapmaları için tamamen entegre edilmiştir. Bu entegrasyon akıllı bir makine ve daha fazla bilgiye erişebilen bir operatör sağlar ve her ikisinin de üretkenliğini artırır.
- VIMS™ 3G – Bu sistem VIMS PC gibi uygulamalarda kart dışı analiz için kablolu bir bağlantı üzerinden geçmiş trendleri, histogram, olaylar ve diğer verileri toplar.
- Product Link™/VisionLink® – Product Link ekipmanlarınızın konumu, çalışması ve durumu hakkındaki bilgilerin uzaktan aktarılabilmesini sağlar. İşlerin aksamaması, ekipmanların durumunu korumak, filonuzun edinim ve işletme maliyetlerini azaltmak için verimli ve etkili bir şekilde varlıklarınızın performansını takip edin.
- Otomatik Bıçak Yardımı (ABA) – Verimliliği artırır ve operatör üzerindeki iş yükünü azaltır. ABA önceden belirlenmiş bıçak eğim konumlarından yararlanır. ABA opsiyonel çift yatırma özelliği varsa D10T2'de standart olarak sunulur.
- AutoCarry™ (opsiyonel) - Zemin hızını ve paletlerin kayma miktarını şasiye bağlı güvenilir Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ile takip ederek dozer çevriminin taşıma sürecinde otomatik bıçak kontrolü sağlar. En iyi performans için kaymayı optimum seviyede tutmak amacıyla bıçak konumu otomatik olarak değiştirilir. 30,5 m (100 ft) üzerindeki mesafelerde yüksek üretimli hafriyat uygulamalarında operatörün üretkenliğini artırmak için tasarlanmıştır.
- Otomatik Riper Kontrolü (opsiyonel) – Operatör yorgunluğunu ve makine üzerindeki yorulma ve aşınmayı azaltan yeni bir özelliktir. Bunun için dozerin zemin hızı ROPS'ye bağlı olan GNSS ile takip edilerek motor devri ve riper derinliği otomatik olarak ayarlanır, böylece paletlerin patinajı minimuma indirilir.
Cat MineStar malzeme takibinden gelişmiş gerçek zamanlı filo yönetimine, makine sağlık sistemlerine, otonom ekipman sistemlerine kadar her şeyi yönetmenize olanak sağlar. Özellik grupları: Fleet, Terrain, Detect, Health ve Command operasyonunuzun daha üretken, verimli ve güvenli olması için gereken esneklik ve ölçeklendirme imkanını sağlamak içi birlikte veya tek başına kullanılabilir.
- Fleet (opsiyonel) madenlerde gerçek zamanlı makine takibi, atama ve üretkenlik yönetimi ile tüm işlemleri kapsamlı bir şekilde izleme olanağı sunar.
- Tesviye için Terrain (opsiyonel) maden sitedeki tesviye ekipmanı operatörlerine gerçek zamanlı üretkenlik bilgileri veren, en yeni teknolojiye sahip bir makine yönlendirme sistemidir. Terrain seçeneğinde kabin içinde bir ekran, uydu navigasyon teknolojisi, makineye takılı komponentler ve tamamen entegre bir ofis yazılımı bulunur. – Caterpillar yalnızca gösterme özelliği olan Terrain sisteminin yanı sıra (opsiyonel) Bıçak Kontrol Özelliği ile sistemin yeni neslini piyasaya sürmektedir. Diğer Cat teknoloji ürünlerinde kullanılan başarısı kanıtlanmış yazılımlar üzerine kurulu olan yeni bıçak kontrol özelliği hem bıçağın istenen tasarım hatlarına yönlendirilmesini sağlar hem de yüksek üretimli dozer uygulamalarında daha yüksek performans ve verimli bıçak yükleme işlemleri için AutoCarry ile entegre olarak bıçak yükünü kontrol eder.
- Detect (opsiyonel) operatörün ekipmanın çevresindeki ortamı daha iyi algılamasına yardımcı olur, olası güvenlik tehlikelerini azaltır ve operatörün özgüvenini artırır.
- Health (opsiyonel) tüm filonuz için kritik olay tabanlı makine durumu ve çalışma verileri sağlar, madenlerin arıza gerçekleşmeden çok önce olası ekipman sorunlarını tespit etmelerine yardımcı olur.
- Dozer için Command (opsiyonel) operatörün makine kabininden çıkıp uzaktan çalışmayı kontrol edebilmesini sağlar. – Omuz üstü operatör konsolu, görüş menzili içinde uzaktan çalışmanın kontrol edilebilmesini sağlar. – Konforlu uzak operatör kabini hem görüş menzili içinde hem de görüş menzili dışında uzaktan kumanda imkanı sağlar.
Daha fazla bilgi için cat.com/mining adresini ziyaret edin.
Güvenlik Caterpillar için en büyük önceliktir. Sürekli olarak ürün tasarımı ve mühendislik çalışmalarını geliştirerek müşterilerin güvenlik hedeflerini desteklemeye ve güvenli çalışma ortamları oluşturmaya çalışıyoruz.
Emniyet Kemeri Uyarı Sistemi
Bu özellik, kontak her açıldığında operatöre emniyet kemerini takmasını hatırlatır – (LCD simgesi). Operatör emniyet kemerini hala takmazsa ve makineyi bir vitese geçirirse tiz bir ses verilecektir.
Operatör Algılama İzleme Sistemi
Bu özellik operatör koltukta değilken istenmeyen hareketleri ortadan kaldırarak güç aktarma sistemi ve hidrolik sistemlerini kilitler.
Ağır Hizmet Tipi Basamaklar ve Tırabzanlar
Stratejik olarak yerleştirilmiş tırabzanlar, kaymaz basamaklar ve zemin operatörün makineye inip binmesine yardımcı olur.
Dış Sesin Azaltılması
D10T2'de operatör ve dış ses seviyelerini kontrol etmek için üç seçenek sunulur. Seçenekler şunlardır:
- Sızdırmaz alt korumalar.
- Yalıtımlı sağlam motor bölmeleri.
- Gürültüyü azaltan avaralar ve işlenmiş zincir dişlisi segmentleri.
Üç seçenek de sipariş edildiğinde, D10T2 ses yalıtım paketi yalıtımsız kabin seçeneğine göre ortalama dış ses gücü seviyesinde 4 dB(A) (ISO 6395) düşüş ve ortalama operatör ses basıncı seviyesinde 3 dB(A) (ISO 6396) düşüş sağlayabilir.
Aydınlatma Paketleri
D10T2'de gece çalışırken operatörlerin çevrelerini daha iyi görebilmeleri için çeşitli aydınlatma paketleri bulunmaktadır.
- Halojen
- Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID)
- Cat Işık Yayan Diyot (LED) Çalışma Lambaları
Sabitleme Noktaları
D10T2'deki sabitleme noktaları, çalışanlarınıza onarım ve bakım yapmaları için bir konumlandırma sistemi sağlar. D10T2 toplam on dört (14) sabitleme noktasından oluşur.
- Silindir püskürtme korumaları üzerinde dört (4) adet
- Kaputun üst yüzeyinde dört (4) adet
- Kabinin üst ön kısmında iki (2) adet
- ROPS yapısı üzerinde dört (4) adet
Cat Takviyeli Erişim Sistemi (isteğe bağlı)
Cat takviyeli erişim sistemi kabine mükemmel giriş ve çıkış imkanı sağlar, ıslak veya dondurucu koşullarda bile kolay erişim sağlar.
- Elektrikle çalışan basamak birkaç saniye içinde açılır ve depolanır.
- Basamağın her iki tarafındaki tırabzanlar üç noktadan temas sağlar.
- Basamak aşağıdayken park freni serbest bırakılırsa veya bıçak kaldırılırsa uyarı alarmı verilir.
Arka Platform ve Tırabzanlar (isteğe bağlı)
Platform arkaya bağlı ışıkların temizlenmesi ve onarımı için arka pencereye erişim sağlar. Geçiş modüler tasarıma sahip olduğu için, müşteriye özel ihtiyaçları karşılamak için dozerin arka tarafında çeşitli uzunluklar kullanılabilir.
İki Kademeli, Tırabzanlı Dozer Kaldırma Silindiri Erişim Platformu
Bu özellik bağlı olan ayna ve lambaların temizlenmesi veya onarımı için kaldırma silindirlerine erişim sağlar.
D10T2'nin modüler tasarımının önemli avantajlarından biri, bir komponent yerine önceden test edilmiş yeniden üretilen veya revize edilmiş bir parçanın kullanılabilmesi, böylece makinenin daha kısa sürede çalışmaya dönebilmesidir.
Zemin Seviyesinden Servis Seçenekleri
Riper silindirinde veya karşı ağırlıkta bulunan zemin seviyesindeki servis noktası aşağıdakilere kolay erişim sağlar:
- Erişim aydınlatma anahtarı
- Motor kapatma anahtarı
- Basamağın hidrolik olarak kaldırılıp indirilmesi
Yüksek Hızda Yağ Değişimi
Motor bölmesinde standart olarak bulunan yüksek hızda yağ değişimi sistemi, sıvıların kontrol edilebilmesini sağlar ve hem motor, hem de güç aktarma sistemi için yağ değişimi hızını artırır. D10T2 üzerindeki yüksek hızda yağ değişimi sistemi bir riper veya karşı ağırlığa takılabilir ve servis işlemleri zemin seviyesinden yapılabilir.
Çalışmaya Hazır
Çalışmaya Hazır stratejisi, motoru çalıştırırken elektronik olarak motor soğutma sıvısı, motor yağı ve güç aktarma sistemi yağ sistemlerindeki sıvı seviyesini doğrular. Tüm bilgiler kabindeki Bilgi Ekranından görülebilir.
Hızlı Yakıt Sistemi
Yakıt dökülmesini önlemek için pozitif yakıt kesme sistemi olan zemin seviyesindeki hızlı yakıt sistemi, yakıt tasarrufu sağlar ve makinenin kullanılmadığı süreyi azaltabilir.
Efsanevi Cat Temsilcisi Desteği
Doğru makineyi seçmenize yardımcı olmaktan, bilgi birikimiyle sürekli destek hizmetlerine kadar, Cat temsilcileri benzersiz satış ve servis hizmeti sunmaktadır.
- Önleyici bakım programları ve garantili bakım sözleşmeleri
- Sınıfının en iyi parçaların bulunabilirliği
- Kârlılığı artırmaya yönelik operatör eğitimleri
- Orijinal Yeniden Üretilmiş Cat parçaları.
Caterpillar için sürdürülebilir gelişme çevre üzerinde daha az etki ile verimlilik ve üretkenliğin artırılması için teknoloji ve yeniliklerden yararlanmak anlamına gelir ve bunun için kaynakları daha verimli bir şekilde kullanan ürünler, hizmetler ve çözümler sunarak sizlerin de aynı şeylerden faydalanabilmenize yardımcı olur. Yeni D10T2 sürdürülebilirlik açısından çeşitli avantajlar sağlar:
- Motor yakıt verimliliğindeki iyileştirmeler: – Tier 2 ve Stage II emisyon standartlarına eşdeğer emisyon seviyeleri sağlayabilen C27 ACERT motorlu D10T2, aynı birleşik çalışma çevrimindeki bir D10T'ye göre %10'a kadar daha yüksek yakıt verimliliği sağlar.
- Düşük operatör ve dış ses seviyeleri, çalışılan bölgede yaşayan insanları daha az rahatsız eder. Yeni D10T2, 74 dB(A) (ISO 6396) operatör ses seviyesi ve ses yalıtımlı kabin sayesinde 111 dB(A) (ISO 6395) dış ses seviyesi sağlayan opsiyonel ses yalıtım paketi sunmaktadır.
- Otomatik yağlama sistemi (opsiyonel), her gün her noktanın manuel olarak yağlanması için gereken işçiliği ortadan kaldırarak ve her yatak veya yağlama noktasına tam ihtiyacı olan miktarda yağ sağlayarak yağ tüketimini düşürüp bakım maliyetlerini azaltır.
- Cat dozerlerin önemli komponentleri yeniden üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Cat Certified Rebuild programı Cat makineleri için ekonomik bir ikinci veya üçüncü yaşam çevrimi sağlayarak doğal kaynak tasarrufu yapar.