D8T

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat D8T dozer uzun bir olağanüstü çok yönlülük, üretkenlik ve ikinci el değeri geçmişine sahiptir. Çok çeşitli görevlerde üstün performans gösterdiği için müşteriler dozer, riper ve kazıyıcı işleri ve arazi temizlemeden toprak tesviyesine kadar her şey için D8T'yi tercih ederler. Ayrıca daha fazla konfor, üretkenlik ve yakıt verimliliği için tasarlanmış özellikleri ile, günümüzün D8T'si iş amaçlarınızı yerine getirmenizde size daha da fazla yardım eder. D8T, U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı - Standart 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı - LGP 68700.0 lb 31160.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı - Standart SU Bıçak 66300.0 lb 30070.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı - LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less

Çalışma Ağırlıkları

Standart 86900.0 lb 39420.0 kg Less
LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less

Şanzıman

1 İleri 2.1 mil/saat 3.4 km/sa. Less
2 İleri 3.8 mil/saat 6.1 km/sa. Less
3 İleri 6.6 mil/saat 10.6 km/sa. Less
1 Geri 2.8 mil/saat 4.5 km/sa. Less
2 Geri 5.0 mil/saat 8.0 km/sa. Less
3 Geri 8.8 mil/saat 14.2 km/sa. Less
Çeki Demiri Çekişi - 1 İleri 148.0 lb 661.1 kN Less
Çeki Demiri Çekişi - 2 İleri 81.0 lb 363.1 kN Less
Çeki Demiri Çekişi - 3 İleri 44.0 lb 197.5 kN Less

Hidrolik Kontroller

Pompa Tipi Piston tipi, Değişken Silindir Hacmi Piston tipi, Değişken Silindir Hacmi Less
Pompa Çıkışı (Yönlendirme) 75.0 gal/dak. 284.0 l/dk Less
Pompa Çıkışı (Ekipman) 64.0 gal/dak. 244.0 l/dk Less
Yatırma Silindiri Kol Ucu Akışı 35.0 gal/dak. 132.0 l/dk Less
Yatırma Silindiri Kafa Kısım Akışı 45.0 gal/dak. 170.0 l/dk Less
Buldozer Düşürme Valfi Ayarı 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Yatırma Silindiri Düşürme Valfi Ayarı 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Riper (Kaldırma) Düşürme Valfi Ayarı 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Direksiyon 5700.0 psi 39200.0 kPa Less

Alt Takım - LGP

Pabuç Tipi Orta Seviyede Kullanım Orta Seviyede Kullanım Less
Pabuçlar/Yan 44 44 Less
Taraf Başına Palet Kasnağı 8 8 Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 165.0 gal (US) 627.0 D Less
DEF Deposu 6.3 gal (US) 24.0 D Less
Soğutma Sistemi 22.7 gal (US) 86.0 D Less
Motor Karteri* 10.0 gal (US) 38.0 D Less
Güç Aktarma Sistemi 41.0 gal (US) 155.0 D Less
Kasnak Şasileri (her biri) 17.2 gal (US) 65.0 D Less
Nihai Tahrik Mekanizmaları (her biri) 3.3 gal (US) 12.5 D Less
Pivot Şaft Bölmesi 10.6 gal (US) 40.0 D Less
Hidrolik Deposu 19.8 gal (US) 75.0 D Less
Not *Yağ filtresi ile *Yağ filtresi ile Less

Vinçler

Vinç Modeli PA 140OVS PA 140OVS Less
Ağırlık* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
Yağ Kapasitesi 4.0 gal (US) 15.0 D Less
Artırılmış Dozer Uzunluğu 22.2 inç 563.0 mm Less
Vinç Muhafazası Genişliği 45.6 inç 1160.0 mm Less
Tambur Genişliği 12.6 inç 320.0 mm Less
Flanş Çapı 18.0 inç 457.0 mm Less
Kablo Halkası Boyutları - Dış Çap 2.36 inç 60.0 mm Less
Kablo Halkası Boyutları - Uzunluk 2.76 inç 70.0 mm Less
Optimum Kablo Boyutu 1.25 inç 32.0 mm Less
Tambur Kapasitesi - Önerilen Kablo Boyutu 276.0 ft 84.0 m Less
Tambur Kapasitesi - İsteğe Bağlı Kablo 193.0 ft 59.0 m Less
Vinç Uzunluğu 56.3 inç 1430.0 mm Less
Önerilen Kablo Boyutu 1.13 inç 29.0 mm Less

Standartlar

FOPS Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) ISO 3449:2005 Seviye II kriterlerine uygundur. Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) ISO 3449:2005 Seviye II kriterlerine uygundur. Less
ROPS Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 3471:2008 kriterlerine uygundur. Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 3471:2008 kriterlerine uygundur. Less
Frenler Paletli Makine Fren Gereklilikleri şu kritere uyar: ISO 10265:2008. Paletli Makine Fren Gereklilikleri şu kritere uyar: ISO 10265:2008. Less

Alt takım - Standart

Adım 8.5 inç 216.0 mm Less
Pabuç Genişliği 38.0 inç 965.0 mm Less
Palet Ölçüsü 92.0 inç 2337.0 mm Less
Tırnak Yüksekliği 3.1 inç 78.0 mm Less
Yerden Yükseklik 24.1 inç 613.0 mm Less
Zemin Basıncı (ISO 16754) 7.7 psi 53.3 kPa Less
Zemin Temas Alanı 9593.0 inç2 6.19 m² Less
Zeminde Palet Uzunluğu 126.0 inç 3206.0 mm Less

Bıçaklar

8SU - Ağırlık (hidrolik kumandalar olmadan) 5.7 lb 1741.0 Less
8SU - Genişlik (uçların üzerinden) 22.3 ft 567.0 mm Less
8SU - Kapasite (SAE J1265) 10557.0 yd³ 4789.0 m³ Less
8SU - Kazma Derinliği 86900.0 inç 39420.0 mm Less
8SU - Maksimum Yatırma 15.4 inç 11.8 mm Less
8SU - Toplam Çalışma Ağırlığı (Bıçak ve Tek Uçlu Riper ile) 13.9 lb 4251.0 Less
8SU - Yerden Yükseklik 51.6 inç 1310.0 mm Less
8SU - Yükseklik 5.5 ft 1690.0 mm Less
8SU LGP - Ağırlık (hidrolik kumandalar olmadan) 48.7 lb 1236.0 Less
8SU LGP - Genişlik (uçların üzerinden) 36.0 ft 915.0 mm Less
8SU LGP - Kapasite (SAE J1265) 12.9 yd³ 9.9 m³ Less
8SU LGP - Kazma Derinliği 20.2 inç 513.0 mm Less
8SU LGP - Maksimum Yatırma 5.7 inç 1750.0 mm Less
8SU LGP - Toplam Çalışma Ağırlığı (Bıçak ve Tek Uçlu Riper ile) 22.8 lb 578.0 Less
8SU LGP - Yerden Yükseklik 13.4 inç 10.3 mm Less
8SU LGP - Yükseklik 13.3 ft 4041.0 mm Less
8U - Ağırlık (hidrolik kumandalar olmadan) 6.8 lb 5.2 Less
8U - Genişlik (uçların üzerinden) 16.6 ft 5045.0 mm Less
8U - Kapasite (SAE J1265) 48.8 yd³ 1239.0 m³ Less
8U - Kazı Derinliği 39.2 inç 996.0 mm Less
8U - Maksimum Yatırma 39.2 inç 996.0 mm Less
8U - Toplam Çalışma Ağırlığı (Bıçak ve Tek Uçlu Riper ile) 88300.0 lb 40055.0 Less
8U - Yerden Yükseklik 11500.0 inç 4895.0 mm Less
8U - Yükseklik 88300.0 ft 40055.0 mm Less
8A - Ağırlık (hidrolik kumandalar olmadan) 10100.0 lb 4260.0 kg Less
8A - Genişlik (uçların üzerinden) 86900.0 ft 39420.0 mm Less
8A - Kapasite (SAE J1265) 11.3 yd³ 8.6 m³ Less
8A - Kazma Derinliği 12.9 inç 3931.0 mm Less
8A - Maksimum Yatırma 50.7 inç 1288.0 mm Less
8A - Toplam Çalışma Ağırlığı (Bıçak ve Tek Uçlu Riper ile) 35.1 lb 892.0 kg Less
8A - Yerden Yükseklik 5.5 inç 1690.0 mm Less
8A - Yükseklik 22.6 ft 574.0 mm Less

Motor

Motor Modeli Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Volan Gücü 312.0 HP 233.0 kW Less
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Less
Silindir Hacmi 928.0 inç3 15.2 D Less
İç Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Strok 6.75 inç 172.0 mm Less
Net Güç (Maksimum) - ISO 9249/SAE J1349 335.0 mm H2O 252.0 kg/mm Less
Net Güç (Maksimum) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 343.0 mm H2O 252.0 kg/mm Less
Motor Gücü (Maksimum) - ISO 14396 359.0 HP 268.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) - ISO 14396 (DIN) 364.0 HP 268.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) - SAE J1995 363.0 HP 271.0 kW Less
Net Güç (Anma) - ISO 9249/SAE J1349 312.0 HP 233.0 kW Less
Net Güç (Anma) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 HP 233.0 kW Less

Riper

Tek Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Ağırlık (hidrolik kumandalar olmadan) 732.0 lb 332.0 Less
Tek Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Cep Sayısı 1 1 Less
Tek Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Kaldırılmış Halde Maksimum Mesafe (ucun altında, alt deliğe takılı halde) 97.0 inç 2464.0 mm Less
Tek Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Maksimum Penetrasyon (standart uç) 23.35 inç 593.0 mm Less
Tek Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Maksimum Penetrasyon Kuvveti (dikey uç) 30.7 lb 780.0 kN Less
Tek Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Toplam Çalışma Ağırlığı (SU Bıçak ve Riper ile) 8681.0 lb 3946.0 Less
Tek Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Çıkarma Kuvveti 51230.0 lb 222.9 kN Less
Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Ağırlık: Bir Uç ile 10752.0 lb 4877.0 Less
Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Ağırlık: Her Bir Ek Uç 732.0 lb 332.0 Less
Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Cep Sayısı 3 3 Less
Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Kaldırılmış Halde Maksimum Açıklık (ucun altında, alt deliğe takılı halde) 23.35 inç 593.0 mm Less
Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Genel Kiriş Genişliği 50070.0 inç 222.7 mm Less
Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Maksimum Penetrasyon (standart uç) 25.0 inç 636.0 mm Less
Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Maksimum Penetrasyon Kuvveti (dikey uç) 44.4 lb 1130.0 kN Less
Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Toplam Çalışma Ağırlığı (SU Bıçak ve Riper ile) 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralel Kenar - Çıkarma Kuvveti (Bir dişli Çok Uçlu Riper) 8705.0 lb 3957.0 kN Less

Güç ve Performans

Operatör Ortamı

Emisyon Teknolojisi

Entegre Teknolojiler

İşe Uygun Ekipman

Özel Paketler

Güvenlik

Sürdürülebilirlik

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

D8T Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • C15 ACERT Dizel Motor: – Elektronik Birim Enjeksiyonu (EUI) – Atık Arıtma – Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar
  • 24 V elektrikli marş
  • Yüksek performanslı tek düzlemli soğutma sistemi
  • Son soğutucu, havadan havaya son soğutucu (ATAAC)
  • Elektronik servis göstergeli hava filtresi
  • Soğutma Sıvısı, uzun ömürlü
  • Hidrolik fan
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Sesi azaltılmış egzoz sistemi
  • Park freni, elektronik
  • Ön filtre, katmanlı borulu toz atıcısı
  • Ön Süzgeç
  • Vites değiştirme yönetimi: – Otomatik yönlendirme ve vites küçültme – Kontrollü gaz kelebeği, yük dengeli – Gelişmiş Otomatik Vites
  • Marş yardımı, otomatik eter
  • Tork bölücü
  • Şanzıman, elektronik kumandalı: – Powershift, 3 İleri/3 Geri vites
  • Dört planet gruplu, çift redüksiyonlu: – Planet tipi nihai tahrikler
  • Şanzıman kontrol modülü, elektronik
  • Turboşarj
  • Su ayırıcısı

ALT TAKIM
  • PPR alt takım, süspansiyonlu
  • Kasnaklar ve avaralar, kullanım ömrü boyunca yağlanmış
  • Zincir dişlisi jant segmanları, değiştirilebilir
  • Süspansiyon tipi alt takım
  • 8 kasnaklı boru biçiminde palet kasnağı şasisi (Taşıyıcı kasnağı hazır)
  • Palet ayarlayıcılar, hidrolik
  • Palet kılavuzu
  • 610 mm (24 inç) PPR orta seviyede kullanım için sızdırmaz ve yağlı tırnak (44 bölüm)