D8T

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Yeni Cat® D8T dozer, dozer uygulamanızın üretkenliğini daha fazla yakıt kullanmadan %18'e kadar arttırır. Bunun sonucunda daha kısa sürede daha fazla malzeme taşıyabilirsiniz ve böylece ekipman yatırımınızın geri ödemesi hızlanmış olur. Yeni buldozer ayrıca benzersiz bir çalışma kolaylığı da sunar. Caterpillar tarafından yeni tasarlanan, sarsıntısız vites geçişli, tam otomatik 4 vitesli şanzıman, tüm tecrübe seviyelerindeki operatörlerin, optimum üretkenliği ve verimi vites geçişlerini yapmak zorunda kalmadan elde etmesini kolaylaştırır. Fabrikada takılan GRADE teknolojisi seçenekleri, ilk geçişten son tesviyeye kadar kaliteli işleri daha az operatör girişiyle ve daha hızlı yapmanıza yardımcı olur.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
354.0 HP 264.0 kW Less
Deplasman 15.2 D 928.0 inç3 Less
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Less
Not Tüm arazi tipi Tier 4 Final, Stage IV ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stokunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm arazi tipi Tier 4 Final, Stage IV ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stokunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Less
Not (1) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Less
359.0 HP Less
394.0 HP 294.0 kW Less
400.0 HP Less

Çalışma Ağırlıkları

87.6 lb 39.75 kg Less
87.4 lb 39.65 kg Less
37.75 kg 83.2 lb Less
92.3 lb 41.85 kg Less

Boyutlar

Mil Yatakları olmadan genişlik (Standart Pabuç) 106.0 inç 2.693 mm Less
Uzunluk - Palet Zeminde 126.2 inç 3.206 mm Less
Yerden Yükseklik 24.1 inç 613.0 mm Less
Çeki Demiriyle Birlikte Temel Traktör Uzunluğu 183.0 inç 4.647 mm Less
* Ataşmanlar için aşağıdaki ölçümleri ekleyin: Riper (tek uçlu) 1.519 mm (59,8 inç); Riper (çok uçlu) 1.613 mm (63,5 inç); Çeki demiri 406 mm (16,0 inç); SU Bıçak 1844 mm (72,6 inç); U Bıçak 2.241 mm (88,2 inç); A Bıçak (açılandırılmamış) 2.027 mm (79,8 inç); A Bıçak (25 derece açılı) 3.068 mm (120,8 inç). * Ataşmanlar için aşağıdaki ölçümleri ekleyin: Riper (tek uçlu) 1.519 mm (59,8 inç); Riper (çok uçlu) 1.613 mm (63,5 inç); Çeki demiri 406 mm (16,0 inç); SU Bıçak 1844 mm (72,6 inç); U Bıçak 2.241 mm (88,2 inç); A Bıçak (açılandırılmamış) 2.027 mm (79,8 inç); A Bıçak (25 derece açılı) 3.068 mm (120,8 inç). Less
**3D antenlere sahip Cat GRADE takıldığında toplam makine yüksekliği yaklaşık 82 mm (3,2 inç) artar. **3D antenlere sahip Cat GRADE takıldığında toplam makine yüksekliği yaklaşık 82 mm (3,2 inç) artar. Less
13.0 psi 89.6 kPa Less
140.4 inç 3566.0 mm Less

Bıçaklar

SU - Bıçak Genişliği 13.3 ft 4.042 mm Less
SU LGP - Bıçak Kapasitesi 13.4 yd³ 10.3 m³ Less
Ayrıca, kaya koruması/aşınma plakası ya da itme plakasıyla birlikte. Ayrıca, kaya koruması/aşınma plakası ya da itme plakasıyla birlikte. Less
29.0 yd³ 22.2 m³ Less
6.8 yd³ 5.2 m³ Less
15.4 yd³ 11.8 m³ Less
13.4 yd³ 10.3 m³ Less
Ek bıçaklar mevcuttur. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın. Ek bıçaklar mevcuttur. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın. Less

Klima Sistemi

Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,5 kg soğutucu bulunur ve bu 3,575 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,5 kg soğutucu bulunur ve bu 3,575 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Dizel Egzoz Sıvısı Deposu 6.3 gal (US) 24.0 D Less
Yakıt Deposu 165.0 gal (US) 627.0 D Less

Şanzıman

1 İleri 2.2 mil/saat 3.5 km/sa. Less
1 İleri – Çeki Çubuğu Çekişi 148.2 659.2 kN Less
1,5 Geri 3.0 mil/saat 4.8 km/sa. Less
1,5 İleri 3.0 mil/saat 4.8 km/sa. Less
1,5 İleri - Çeki Demiri Çekişi 110.35 490.8 kN Less
2 Geri 4.0 mil/saat 6.4 km/sa. Less
2 İleri 4.1 mil/saat 6.6 km/sa. Less
2 İleri – Çeki Çubuğu Çekişi 82.3 366.1 kN Less
2,5 Geri 5.4 mil/saat 8.7 km/sa. Less
3 Geri 7.3 mil/saat 11.8 km/sa. Less
3 İleri 7.0 mil/saat 11.3 km/sa. Less
3 İleri - Çeki Demiri Çekişi 46.25 205.8 kN Less

Daha Fazla Yakıt Yakmadan Daha Fazla Üretkenlik

        
  • Çoğu uygulamada daha fazla yakıt tüketmeden saatte %18'e kadar daha fazla malzeme taşıyın.
  •     
  • Daha hafif uygulamalarda %11'e kadar yakıt tasarrufu yapın.
  •     
  • Tam otomatik 4 vitesli powershift şanzıman, dozeri maksimum üretkenlik ve verimlilik için optimize eder.
  •     
  • %19 daha büyük standart Yarı-Universal (SU) bıçak her geçişte daha fazla malzeme taşır.
  •     
  • Yeni şanzıman zemine %13'e kadar daha fazla çeki demiri gücü verir.
  •     
  • Yük altında sınıfında en iyisi direksiyon performansı sunmak için direksiyon torkunda %10 artış, tam otomatik şanzıman ve diferansiyel direksiyon birleştirildi.
  •     
  • Opsiyonel Performans Kesici Kenarlar, bıçak yükünü %25'e kadar arttırır.     
          
        

Kullanım Kolaylığı

        
  • Tam otomatik 4 vitesli şanzıman. Sadece istediğiniz zemin hızını seçin; dozer, yüke göre maksimum üretkenlik ve güç ayarlarını otomatik olarak yönetecektir.
  •     
  • Vites büyütme/küçültme gerekmez; deneyimli operatörler için kolaylık sağlar ve daha yeni operatörlerin üretkenliği daha hızlı bir şekilde maksimuma çıkarmasına yardımcı olur.
  •     
  • Birinci ve ikinci vites arasındaki ek dişli, son derece rahat vites değiştirme için sorunsuz kilitlemeli kavrama etkinleştirmesi sağlar.
  •     
  • Tüm hız ve dönüş girişi kolay çalıştırma için tek elle kullanılan kumandada birleştirilmiştir. Çıkıntılı kumanda simidi, hareket halindeyken yer hızı değişikliklerini parmaklarınızın ucuna getirir.
  •     
  • Automatic Ripper Control ve derinliğe göre koparma özelliği, operatörün yorgunluğu ile makine aşınmasını ve yıpranmasını azaltmaya yardımcı olur.
  •     
  • Rölantide Motor Kapatma Zamanlayıcısı, yakıt tasarrufu yapmak ve gereksiz rölanti süresini azaltmak için önceden ayarlı rölanti döneminin ardından makineyi kapatır.
  •     
  • Emisyon azaltma teknolojisi şeffaf olacak şekilde tasarlanmıştır. Siz çalışırken rejenerasyon otomatik olarak arka planda çalışır.

Teknoloji

        
  • Cat Connect GRADE teknolojileriyle hedef tesviyeye daha hızlı ve daha doğru bir şekilde ulaşın. İşleri daha az geçişle ve daha az operatör çabasıyla bitirin ve böylece zaman tasarrufu sağlayarak kazancınızı arttırın.
  •     
  • Slope Assist™ özelliğine sahip Cat GRADE, önceden oluşturulmuş bıçak konumunu GPS sinyali olmadan otomatik olarak korumanıza yardımcı olan, fabrikada takılan bir 2D seçeneğidir. (Yalnızca Tek Yatırmalı makineler.).
  •     
  • 3D seçeneğine sahip Cat GRADE, tesviye üretkenliğini, hassasiyetini ve üretkenliği iyileştirmenize yardımcı olan, fabrikada takılan bir tesviye kontrolüdür. Hem hassas tesviye, hem de üretim amaçlı dozer işlemleri uygulamalarında bıçak hareketini otomatikleştirerek operatör girişlerini %80 gibi yüksek bir oranda azaltır. Kabinin üstündeki antenler, bıçak direklerini ve kabloları bertaraf eder. Tesviye kontrol cihazlarına ve işaretlemeye olan ihtiyacı azaltarak güvenliği geliştirir ve işçilik maliyetlerini düşürür.
  •     
  • Cat Slope Indicate, eğimlerde daha doğru bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için makinenin çapraz eğimini ve ön/arka yönlenmesini ana ekranda gösteren bir standart özelliktir.
  •     
  • Auto Blade Assist, AutoCarry™ ve Automatic Ripper Control ile daha da fazla üretkenlik elde edin ve operatör girişlerini azaltın.
  •     
  • Fabrika ARO Seçeneği, satış sonrası bir eğim kontrolü sisteminin kurulumunu basitleştirmek için optimum montaj konumları, braketler ve donanım sunar.
  •     
  • Product Link™/VisionLink©; sizi ekipmanınıza bağlayarak konum, makine saatleri, yakıt tüketimi, rölanti süresi, olaylar ve arıza kodları gibi makine verilerine erişim sağlar. 7.
  •     
  • My.cat.com, parça ve servis kayıtlarının yanı sıra Önleyici Bakım programlarına, garanti kapsamına ve daha pek çok bilgiye tek bir oturum açarak erişmenizi sağlar. Ayrıca doğrudan VisionLink hesabınıza bağlanabilirsiniz.
  •     
  • COMMAND for Dozing, görüş alanı ya da uzaktan operatör kabini kullanılarak iyileştirilmiş güvenlik ve daha fazla üretkenlik için uzaktan kumanda ile çalıştırma sunar.     
          
        

Daha Az Bakım Süresi ve Maliyeti

        
  • Yüksek kaliteli kartuş yakıt filtreleri yakıt sisteminizi temiz tutmaya ve enjektör ömrünü uzatmaya yardımcı olmak amacıyla üretilmiştir.
  •     
  • Yüksek döküntü motor filtresi (opsiyonel) tıkanmaları azaltmak için kıvrımlı tasarıma sahiptir. Özellikle atık, talaş ve diğer ince döküntülü uygulamalar için idealdir.
  •     
  • Performansta hiçbir değişiklik yaşamadan ve performanstan hiç ödün vermeden bir riper veya hidrolik vinç içeren arka ekipman valfleriyle maliyeti düşürün, çok yönlülük ekleyin.
  •     
  • Programlanabilir, otomatik ters dönen fan şimdi ek maliyet olmaksızın daha yüksek makine değeri sağlayan bir standarttır.
  •     
  • Daha büyük tek parçalı yağ karteri, motor yağı servis aralığını 500 saate kadar çıkararak size zaman ve parça maliyeti tasarrufu sağlar.
  •     
  • Gruplandırılmış servis noktaları, zemin seviyesinden servis merkezi ve modüler şanzıman gibi özellikler günlük bakım ve servis işlerinizi daha rahat hale getirir.
  •     
  • Remote Flash, uygun makine modellerinde seçili yazılım güncellemelerini Product Link üzerinden uzaktan yapmanızı sağlayarak zamandan ve servis çağırma masraflarından tasarruf yapmanızı sağlar.     
          
        

Uzun Servis Ömrü için üretilmiştir

        
  • Daha sağlam yapılar, artan ağırlığı ve üretkenliği yönetebilmek için daha fazla dayanıklılık sağlar.
  •     
  • Caterpillar'a özel Yükseltilmiş Zincir Dişlisine sahip alt takım, makinenin dengesi, komponent dayanıklılığı ve servis kolaylığı konusunda ek bir avantaj sağlar.
  •     
  • Ağır Hizmet Tipi Uzatılmış Ömürlü alt takım, DuraLink™ içeren HDXL, özellikle yüksek aşınma koşullarında %25'e kadar daha uzun yıpranma ömrü olan daha ağır burçlarla işletme maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
  •     
  • Özel makine düzenlemeleri, atık sahası, aktarım istasyonu ve stoka aktarma uygulamaları gibi zorlu uygulamalarda performans ve daha uzun ömür için fabrikada donatılmıştır.
  •     
  • Önemli yapılar ve komponentler üretimde yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlandığı için atık miktarı azalır, yaşam boyu işletme maliyetleri düşer ve daha uzun makine ömrü sayesinde kâr döngüsü artar.     
          
        

Güvenlik

        
  • Makinenin etrafındaki görüş alanını arttırmak için arka görüş kamerası ve silindire takılı aynalar bulunur.
  •     
  • Güçlü Alt Koruma seçeneği, temizlik sırasında güvenliği geliştirir.
  •     
  • Rahat çıkılan basamaklar, tutacaklar ve tırabzan, çok daha kolay bir şekilde dozere binmenizi ve dozerden inmenizi sağlar.
  •     
  • Aydınlatma anahtarına zemin seviyesinde erişim.
  •     
  • Emniyet kemeri göstergesi, bir ışık/alarmla kemeri bağlamanızı hatırlatarak güvenliği arttırır.
  •     
  • Marş sırasında elektronik sıvı seviyesi doğrulaması size zaman kazandırır ve bölmeleri kontrol etmek için kabine giriş çıkış sayısını azaltır.
  •     
  • Standart Operatör Varlığı algılama sistemi, operatör koltuğunda olmadığında makineyi rölantiye alır ve istenmeyen hareketleri önlemek için güç aktarma sistemi ile ön ekipmanları kilitler.

D8T Standart Donanımlar

Güç Aktarma Sistemi
  • C15 ACERT Dizel Motor, Elektronik Birim Enjeksiyonu (EUI), Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 emisyon standartlarını karşılamak için atık arıtma
  • 24 V elektrikli marş
  • Son soğutucu, havadan havaya son soğutucu (ATAAC)
  • Elektronik servis göstergeli hava filtresi
  • Soğutma Sıvısı, uzun ömürlü
  • Fan, emme, otomatik ters istikametli
  • Dört planet gruplu, çift redüksiyonlu planet tipi nihai tahrik
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yüksek performanslı tek düzlemli soğutma sistemi
  • Park freni, elektronik
  • Ön filtre, katmanlı borulu toz atıcısı
  • Ön süzgeç
  • Vites yönetimi: Tam Otomatik Vites
  • Sesi azaltılmış egzoz sistemi
  • Marş yardımı, otomatik eter
  • Kilitlemeli kavramayla tork bölücü
  • Şanzıman kontrol modülü, elektronik
  • Şanzıman, elektronik olarak kumanda edilen powershift
  • Turboşarj
  • Su ayırıcısı

Güç Aktarma Sistemi, Motor, Frenler
  • Frenler, Temel veya Yoğun Hizmet Tipi
  • Motor ön filtresi, temel veya filtreyle

Alt Korumalar
  • Standart

Elektrik
  • Alarm, geri vites
  • Konvertör, 24 V ila 12 V
  • Arıza teşhis soketi
  • Saat ölçer ile zemin seviyesinden servis merkezi
  • Korna, taşıyıcı uyarısı

Nihai Tahrikler
  • Nihai tahrikler: LGP veya Korumalı
  • Nihai tahrikler: Standart, Korumalı veya Arktik

Hidrolik Sistem
  • Dozer yatırma ve fan hidroliği: Tek Yatırma veya Çift Yatırma
  • Elektronik kumandalı hızlı indirme valfi
  • Hidrolik, elektronik kontrollü, yüke duyarlı dozer kaldırma ve yatırma
  • Hidrolik, elektronik olarak kontrol edilir, yüke duyarlı arka hidrolik, riper veya vinç hazır
  • Hidrolik, bağımsız direksiyon ve ataşman pompaları

Operatör Ortamı
  • Kapatma zamanlayıcılı erişim/çıkış aydınlatması
  • Kolçaklar, ayarlanabilir
  • Kabin koltuğu: Havalı süspansiyon
  • Kabin, ROPS/FOPS, ses geçirmez
  • Yavaşlatma pedalı
  • Isıtma cihazı ve havalandırma
  • LED iç lambaları
  • Ayna, arka görüş
  • Kabin içi/dışı kablo geçişi için hazırlık
  • Radyo, AM/FM, Bluetooth
  • ROPS'a takılı klima
  • Radyo, AM/FM, Bluetooth
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir
  • Koltuk, kumaş, havalı süspansiyon
  • Direksiyon kumandası, hatırlatma düğmeli yön ve hız kumandası başparmak anahtarları
  • Dokunmatik ekran operatör arayüzü: Elektronik izleme sistemi, Tanı servis bilgileri, Operatör tercihleri
  • Silecekler, fasılalı

Diğer Standart Ekipman
  • Motor bölmesi servis lambası
  • Dengeleme çubuğu, pimli
  • Önden çekiş cihazı
  • Tesviye kontrol hazırlığı
  • Muhafazalar, alttan menteşeli
  • HVAC kutusu, korozyona dayanıklı
  • Product Link
  • S-O-Ssm numune alma portları
  • Altı lamba paketi
  • Direksiyon, elektronik olarak kontrol edilen güç diferansiyeli
  • Sıvı bölmeleri için tahribat koruması

Marş Motorları, Aküler ve Alternatörler
  • Alternatör, 150 Amp
  • Alternatörler: 150 Amp, Temel veya Kanallı
  • Akü, ağır hizmet
  • Aküler: Ağır hizmet tipi veya Arktik
  • Motor soğutma sıvısı ısıtıcı (120 V)
  • Marş yuvası, yardımcı

Alt Takım
  • Pozitif Pim Tutuşlu Palet (44 Bölüm, muhafazalı ve yağlanmış, tek tırnaklı pabuçlar)
  • 610 mm (24 inç), Orta Seviye Hizmet Tipi palet
  • 8 kasnaklı boru biçiminde palet kasnağı şasisi (Taşıyıcı kasnağı hazır)
  • Gösterge ayarlamaları: Standart veya LGP
  • Silindirler ve avaralar, kullanım ömrü boyunca yağlanmış
  • Zincir dişlisi jant segmanları, değiştirilebilir
  • Süspansiyon tipi alt takım
  • Palet ayarlayıcılar, hidrolik
  • Palet kılavuzu
  • İki parçalı ana bağlantılar

D8T İsteğe Bağlı Donanımlar

Bıçaklar
  • Açılı Bıçak
  • LGP Açısı
  • LGP SU
  • LGP SU Katı Atık Sahası
  • Yarı Universal (SU)
  • Aşınma Plakası ile SU Katı Atık Sahası
  • Performans Kesici Kenarlarla SU
  • İtme Plakası ile SU
  • Kaya Korumasıyla SU, Performans Kesici Kenarlar
  • Kaya Koruması ile SU, Aşınma Plakası
  • Evrensel
  • Universal Katı Atık Sahası
  • Kaya Koruması ile Universal, Aşınma Plakası

Alt Korumalar
  • Ön arka ağırlık ile alt korumalar
  • Ağır hizmet tipi, sızdırmaz
  • Güçlendirilmiş
  • Odun talaşı

Buldozerler
  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: temel, korumalı veya çift yatırmalı korumalı
  • 8U LGP: tek yatırmalı korumalı veya çift yatırmalı korumalı

Elektrik
  • Lamba, uyarı çakarı
  • Aydınlatma grupları: Temel, Premium veya Süpürme
  • Montaj, ışık, uyarı çakarı

Korumalar
  • Fan döküntü koruması
  • Muhafaza, hızlı yakıt sistemi
  • Muhafaza, yakıt deposu
  • Koruma, ızgara döküntü
  • Arka ekran
  • Kilit çubukları, ön, askılı
  • Süpürücüler grubu

Hidrolik Sistem
  • Arka ataşman hidroliği: Riper, Vinç veya Yok

Operatör Ortamı
  • Kabin camı: Tek panelli, Geliştirilmiş Çift Panelli veya 40 psi
  • Kabin platformu: Standart, Hızlı Açılan veya 5. Yüzdelik
  • Kabin koltuğu: Kumaş, ısıtmalı
  • Kabin koltuğu: Isıtmalı ve havalandırmalı
  • Görüş alanı düzenlemeleri: Temel veya Tek kamera

Diğer Ataşmanlar
  • Siyah boya, bıçak
  • Arka ağırlık, ek
  • Tahliyeler, ekoloji, güç aktarma sistemi
  • Tutma kolları, itme kolu
  • PA140VS vinç
  • W12 E PTO vinç
  • Cam güneşlikleri

Güç Aktarma Sistemi, Motor, Frenler
  • Motor, ısı izolatörü
  • Yağ değiştirme sistemi, yüksek hızlı
  • Radyatör, inç başına 6,35 kanatçık, döküntü

Arka Ataşmanlar
  • Arka ağırlık, arka
  • Çeki demiri, sabit
  • Çok uçlu riper
  • Kilit çubuklu çok uçlu riper
  • Arka ataşman yok
  • PA140VS vinç, değişken hızlı
  • Arka kilit çubuğu
  • Pim çekicili tek uçlu riper
  • Çekicili ve kilit çubuklu tek uçlu riper
  • Kilit çubuklu tek uçlu riper

Riper Uç Tırnakları
  • Çok uçlu
  • Tek uçlu
  • Tek uçlu, derin riperleme

Teknoloji Ürünleri
  • AccuGrade Ready (ARO), tek yatırmalı veya çift yatırmalı
  • AutoCarry/AutoRip, tek yatırmalı veya çift yatırmalı
  • 3D özellikli Cat GRADE
  • Dozer için COMMAND Uyumlu
  • Makine kumandası, temel, tek yatırma veya çift yatırma
  • Product Link: Hücresel veya Çift modlu

Alt Takım
  • Pozitif Pim Tutuşlu (PPR) Alt Takım: Askılı, Korumalı veya Arktik
  • 610 mm (24 inç), Orta Seviye Hizmet Tipi PPR Palet
  • 610 mm (24 inç), Yoğun Hizmet Tipi PPR Palet
  • 610 mm (24 inç), Yoğun Hizmet Tipi PPR Palet, yamuk
  • 610 mm (24 inç), Yoğun Hizmet Tipi PPR Palet, yamuk
  • 660 mm (26 inç), Yoğun Hizmet Tipi PPR Palet
  • 710 mm (28 inç), Yoğun Hizmet Tipi PPR Palet
  • 710 mm (28 inç), Orta Seviye Hizmet Tipi PPR Palet
  • 965 mm (38 inç), Orta Seviye Hizmet Tipi PPR Palet
  • 710 mm (28 inç), Orta Seviye Hizmet Tipi PPR Palet, yamuk
  • Ağır hizmet tipi, uzatılmış ömürlü alt takım paleti (44 Bölüm, muhafazalı ve yağlanmış, tek tırnaklı pabuçlar)
  • Ağır hizmet tipi, uzatılmış ömürlü alt takım: Askılı, Korumalı veya Arktik
  • 610 mm (24 inç), Yoğun Hizmet HDXL Palet
  • 660 mm (26 inç), Yoğun Hizmet Tipi HDXL Palet
  • 700 mm (27,5 inç), Yoğun Hizmet Tipi HDXL Palet
  • Taşıyıcı kasnaklar: Askılı, Askılı Arktik veya Taşıyıcı kasnak olmadan