D6N (Tier 4 Final/Stage IV)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Son model Cat D6N dozerler, iş sahasında size daha önce hiç olmadığı kadar çok üretkenlik kazandırmak için meşhur çok yönlülüğünü bir dizi teknolojik özellikle bir araya getirir. Tork konvertörü kavrama kilitli yeni bir şanzıman, kolay kullanım, artırılmış net güç ve aynı zamanda yakıt verimliliğinde %10-15 oranında iyileşme sağlar. D6N, her işi gören ve kolayca taşınan bir makine olarak dozerleme uygulamaları için istediğiniz ağırlığa ve beygir gücüne sahip olmasının yanında, toprak tesviyesi için ihtiyaç duyduğunuz denge ve kararlılığa da sahiptir. D6N, U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 emisyon standartlarını karşılar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Volan Gücü 166.0 HP 124.0 kW Less
İç Çap 4.1 inç 105.0 mm Less
Strok 5.3 inç 135.0 mm Less
Silindir Hacmi 433.0 inç3 7.1 D Less
1.800 dev/dak.'da Net Güç – ISO 9249/SAE J1349 166.0 HP 124.0 kW Less
1.800 dev/dak.da Net Güç – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 HP 124.0 kW Less
2.200 dev/dak.da Motor Gücü (Maksimum) – ISO 14396 178.0 HP 133.0 kW Less
2.200 dev/dak.da Motor Gücü (Maksimum) – ISO 14396 (DIN) 180.0 HP 133.0 kW Less
2.200 dev/dak.da Motor Gücü (Maksimum) – SAE J1995 182.0 HP 136.0 kW Less
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Less

Şanzıman

1,0 İleri 2.1 mil/saat 3.3 km/sa. Less
1,5 İleri 2.7 mil/saat 4.4 km/sa. Less
2,0 İleri 3.6 mil/saat 5.8 km/sa. Less
2,5 İleri 4.7 mil/saat 7.5 km/sa. Less
3,0 İleri 6.1 mil/saat 9.8 km/sa. Less
1,0 Geri 2.5 mil/saat 4.1 km/sa. Less
1,5 Geri 3.4 mil/saat 5.4 km/sa. Less
2,0 Geri 4.4 mil/saat 7.1 km/sa. Less
2,5 Geri 5.9 mil/saat 9.5 km/sa. Less
3,0 Geri 7.6 mil/saat 12.2 km/sa. Less
0,5 Geri 1.9 mil/saat 3.1 km/sa. Less
0,5 İleri 1.6 mil/saat 2.5 km/sa. Less
0,5 İleri (AB) 1.5 mil/saat 2.4 km/sa. Less
0,7 İleri 1.7 mil/saat 2.8 km/sa. Less
0,7 İleri (AB) 1.6 mil/saat 2.7 km/sa. Less
1,0 İleri (AB) 1.9 mil/saat 3.0 km/sa. Less
1,7 İleri 3.0 mil/saat 4.9 km/sa. Less
2,7 İleri 5.2 mil/saat 8.3 km/sa. Less
0,5 Geri (AB) 1.8 mil/saat 2.9 km/sa. Less
0,7 Geri 2.1 mil/saat 3.4 km/sa. Less
0,7 Geri (AB) 1.9 mil/saat 3.1 km/sa. Less
1,0 Geri (AB) 2.2 mil/saat 3.5 km/sa. Less
1,7 Geri 3.7 mil/saat 6.0 km/sa. Less
2,7 Geri 6.5 mil/saat 10.5 km/sa. Less
Maksimum Çeki Demiri Çekişi – 1,0 İleri 71939.0 lbf 320.0 kN Less
Maksimum Çeki Demiri Çekişi – 2,0 İleri 44512.0 lbf 198.0 kN Less
Maksimum Çeki Demiri Çekişi – 3,0 İleri 25403.0 lbf 113.0 kN Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 73.2 gal (US) 277.0 D Less
Soğutma Sistemi 10.6 gal (US) 40.0 D Less
Motor Karteri 4.5 gal (US) 17.0 D Less
Güç Aktarma Sistemi 42.3 gal (US) 160.0 D Less
Nihai Tahrik Mekanizmaları (her biri) 1.8 gal (US) 7.0 D Less
Hidrolik Deposu 7.8 gal (US) 29.5 D Less
DEF Deposu 5.0 gal (US) 19.0 D Less
Kasnak Şasileri XL/LGP (her biri) 20/17,5 L (4,3/4,6 gal) 20/17,5 L (4,3/4,6 gal) Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 36943.0 lb 16757.0 kg Less
LGP VPAT Bıçağı 2720.0 lb 1234.0 kg Less
LGP VPAT Katlanabilir 3287.0 lb 1491.0 kg Less
LGP VPAT Katı Atık Sahası 3166.0 lb 1436.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı – LGP 39339.0 lb 17844.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı – XL 36153.0 lb 16399.0 kg Less
XL SU Bıçağı 5732.0 lb 2600.0 kg Less
XL VPAT Bıçağı 2341.0 lb 1062.0 kg Less
XL VPAT Katlanabilir 2762.0 lb 1253.0 kg Less
XL VPAT Katı Atık Sahası 2912.0 lb 1321.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – LGP 40446.0 lb 18346.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – XL 36943.0 lb 16757.0 kg Less
Çok Uçlu Riper (3 uçlu) 2959.0 lb 1342.0 kg Less

Alt Takım

Not (1) *ISO 16754 *ISO 16754 Less
Pabuç Genişliği – LGP 33.1 inç 840.0 mm Less
Pabuç Genişliği – XL 24.0 inç 610.0 mm Less
Pabuçlar/Yan – LGP 46 46 Less
Pabuçlar/Yan – XL 40 40 Less
Palet Ebadı – LGP 85.0 inç 2160.0 mm Less
Palet Ebadı – XL 74.4 inç 1890.0 mm Less
Palet Makaraları/Yan – LGP 8 8 Less
Palet Makaraları/Yan – XL 7 7 Less
Tırnak Yüksekliği – LGP 2.6 inç 66.0 mm Less
Tırnak Yüksekliği – XL 2.2 inç 57.0 mm Less
Zemin Basıncı* – LGP 6.7 psi 46.1 kPa Less
Zemin Basıncı* – XL 4.5 psi 31.2 kPa Less
Zemin Temas Alanı* – LGP 8928.0 inç2 5.76 m² Less
Zemin Temas Alanı* – XL 5518.0 inç2 3.56 m² Less
Zeminde Palet Uzunluğu – LGP 122.4 inç 3110.0 mm Less
Zeminde Palet Uzunluğu – XL 102.6 inç 2605.0 mm Less
Not (2) Tüm boyutlar SystemOne alt takımı ile verilmiştir. Tüm boyutlar SystemOne alt takımı ile verilmiştir. Less

Riper

Cep Alanı 3.3 ft 1000.0 mm Less
Ek Uçların Her Biri 172.0 lb 78.0 kg Less
Maksimum Açıklık, Kaldırılmış Halde (Uca Kadar) 24.5 inç 622.0 mm Less
Maksimum Nüfuz Kuvveti – LGP 9667.0 lbf 43.0 kN Less
Maksimum Nüfuz Kuvveti– XL 11600.0 lbf 51.6 kN Less
Maksimum Penetrasyon – LGP 15.6 inç 398.0 mm Less
Maksimum Penetrasyon – XL 20.2 inç 514.0 mm Less
Maksimum Çıkarma Kuvveti – LGP 38217.0 lbf 170.0 kN Less
Maksimum Çıkarma Kuvveti – XL 47480.0 lbf 211.2 kN Less
Uç Bölümü 73 mm × 176 mm (2,9 inç × 6,9 inç) 73 mm × 176 mm (2,9 inç × 6,9 inç) Less
Uç Göstergesi 6.6 ft 2.0 m Less
Üç Uçlu Ağırlık 3444.0 lb 1562.0 kg Less
Tip Sabit Paralelogram Sabit Paralelogram Less
Cep Sayısı 3 3 Less
Toplam Kiriş Genişliği 86.7 inç 2202.0 mm Less
Kiriş Kesiti 216 mm × 254 mm (8,5 inç × 10,0 inç) 216 mm × 254 mm (8,5 inç × 10,0 inç) Less

Standartlar

FOPS FOPS (Düşen Nesneye Karşı Koruyucu Yapı) ISO 3449-2005 Level II standartlarını karşılar. FOPS (Düşen Nesneye Karşı Koruyucu Yapı) ISO 3449-2005 Level II standartlarını karşılar. Less
ROPS Caterpillar tarafından makine için sunulan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ROPS ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar. Caterpillar tarafından makine için sunulan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ROPS ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar. Less
Frenler Frenler ISO 10265:2008 standardını karşılamaktadır. Frenler ISO 10265:2008 standardını karşılamaktadır. Less

Sürdürülebilirlik – Ses ve Titreşim Seviyeleri

Ses Seviyeleri: Dinamik Operatör Ses Basıncı Seviyesi (LpA) – ISO 6396:2008 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Ses Seviyeleri: Maksimum Ses Gücü Seviyesi – 2000/14/EC 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less
Ses Seviyeleri: Ortalama Dış Ses Basıncı Seviyesi – SAE J88:2006 85.5 dB(A) 85.5 dB(A) Less
Titreşim Seviyeleri: Koltuk Aktarım Katsayısı – ISO 7096:2000 – spektral sınıf EM6 0,7'den Az 0,7'den Az Less
Titreşim Seviyeleri: Maksimum El/Kol* – ISO 5349:2001 2,5 m/s2 (8,2 ft/s2) 2,5 m/s2 (8,2 ft/s2) Less
Titreşim Seviyeleri: Maksimum Tüm Gövde* – ISO/TR25398:2006 0,5 m/s2 (1,6 ft/s2) 0,5 m/s2 (1,6 ft/s2) Less

Vinç

Not (2) Düşük ve standart hızlı vinçler sunulmaktadır. Düşük ve standart hızlı vinçler sunulmaktadır. Less
Halat Çapı (önerilen) 0.875 inç 22.0 mm Less
Kablo Halkası Boyutu (Dış Çap × Uzunluk) 54 mm × 67 mm (2,13 inç × 2,63 inç) 54 mm × 67 mm (2,13 inç × 2,63 inç) Less
Kontrol Elektrikli Elektrikli Less
Maksimum Boş Tambur – Hat Hızı 141.0 ft/dak. 43.0 m/dak. Less
Maksimum Boş Tambur – Hat Çekişi* 69200.0 lb 31389.0 kg Less
Maksimum Dolu Tambur – Hat Hızı 217.0 ft/dak. 66.1 m/dak. Less
Maksimum Dolu Tambur – Hat Çekişi* 44410.0 lb 20144.0 kg Less
Tambur Kapasitesi – 22 mm (0,88 inç) 288.75 ft 88.0 m Less
Toplam Genişlik 38.4 inç 975.0 mm Less
Vinç Modeli PA55 PA55 Less
Vinç Muhafazası Genişliği 38.4 inç 975.0 mm Less
Vinç Tahriki Mekanik Mekanik Less
Ağırlık* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
Yağ Kapasitesi 19.55 gal (US) 74.0 D Less
Vinç ve Braket Uzunluğu 45.1 inç 1145.0 mm Less
Tambur Çapı 10.0 inç 254.0 mm Less
Tambur Genişliği 12.4 inç 315.0 mm Less
Flanş Çapı 19.8 inç 504.0 mm Less

Hidrolik Kumandalar – Basınçlar

Maksimum Direksiyon Çalışma Basıncı 6556.0 psi 45200.0 kPa Less
Maksimum Ekipman Çalışma Basıncı 3640.0 psi 25100.0 kPa Less

Hidrolik Kumandalar – Pompa

Açı Silindiri Akışı – VPAT 33.5 gal/dak. 127.0 l/dk Less
Kaldırma Silindiri Akışı 33.5 gal/dak. 127.0 l/dk Less
Pompa Çıkışı – Direksiyon 36.2 gal/dak. 137.0 l/dk Less
Pompa Çıkışı – Ekipman 33.5 gal/dak. 127.0 l/dk Less
Riper Silindiri Akışı 33.5 gal/dak. 127.0 l/dk Less
Yatırma Silindiri Akışı 23.8 gal/dak. 90.0 l/dk Less

D6N (Tier 4 Final/Stage IV)Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • C7.1 Cat ACERT Dizel Motor
  • Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Sertifikalı Motor ile Atık Arıtmalı (DPF ve SCR) Dizel Egzoz Sıvısı
  • Bir Adet Otomatik Kayış Gergili Çoklu V Kayış
  • Kızdırma Bujisi Marş Yardımı
  • 3.000 Metre İrtifada Güç Kaybetmeden Çalışma Özelliği
  • Motor Tahrikli, Viskoz Kavrama Fanı (değişken kontrollü fan devri)
  • Alüminyum Çubuk Plakalı Soğutma Sistemleri (radyatör, güç aktarma sistemi, son soğutucu, diferansiyel direksiyon)
  • Hava Filtresi, Toz Tutuculu Entegre Ön Filtre
  • Elektrikli Kaldırma/Besleme Pompası
  • 3 Vitesli Planet, Tork Konvertörü Kavrama Kilitli Powershift Şanzıman
  • Gelişmiş Otomatik Vites (EAS)
  • Sınırsız Zemin Hızı Ayarı (GSA)
  • Vites Yönetimi: – Otomatik Yönlendirme ve Vites Küçültme – Kontrollü Gaz Kelebeği, Yük Telafili
  • Programlanabilir/Seçilebilir İki Yönlü Vites Değişimi
  • Diferansiyel Direksiyon
  • Rölantideyken Motor Kapatma
  • Otomatik Motor Devri Kontrolü
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

Güç ve Performans

Güç ve Performans

Güç ve Performans

Güç ve Performans

Güç ve Performans

Güç ve Performans

Güç ve Performans

Güç ve Performans

Güç ve Performans

Operatör Ortamı

Operatör Ortamı

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Entegre Teknolojiler

Emisyon Teknolojisi

Emisyon Teknolojisi

Emisyon Teknolojisi

Emisyon Teknolojisi

İşe Uygun Ekipman

İşe Uygun Ekipman

İşe Uygun Ekipman

İşe Uygun Ekipman

İşe Uygun Ekipman

İşe Uygun Ekipman

Güvenlik

Sürdürülebilirlik

Özel Paketler

Özel Paketler

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği