D6K2

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Yeni D6K2 dozer, her zamankinden daha akıllı ve verimlidir. Daha az deneyimli operatörlerin bile daha kısa sürede daha fazla iş yapabilmeleri için Slope Assist gibi standart Grade teknolojilerine sahiptir. Ancak zeka paketin yalnızca bir kısmıdır. Eco Modları ve yeni güç aktarma sistemi %17'ye kadar daha fazla yakıt verimliliği sağlar ve üstün manevra kabiliyeti, daha hızlı direksiyon tepkisi ve maksimum bıçak yüklerinden daha iyi yararlanabilme özelliği sunar. Bu dozer aynı zamanda son tesviye uygulamalarında üstün performans için optimum denge ve alt takım tasarımını korur. D6K2, Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 emisyon standartlarını karşılar.

Servis Dolum Kapasiteleri

Birimler:
Yakıt Deposu 69.0 gal (US) 260.0 D Less
Soğutma Sistemi 7.9 gal (US) 30.0 D Less
Motor Karteri 2.9 gal (US) 11.0 D Less
Hidrolik Deposu 16.9 gal (US) 64.0 D Less
Nihai Tahrikler (her biri XL ve LGP) 4.9 gal (US) 18.5 D Less
DEF Deposu 5.0 gal (US) 19.0 D Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 29258.0 lb 13271.0 kg Less
Not (1) Çalışma ağırlıkları: EROPS, klima, lambalar, VPAT Dozer, şanzıman, çeki demiri, motor bölmesi, 3 valfli hidrolik sistem, %100 yakıt, Cat Comfort Serisi havalı süspansiyonlu koltuk ve operatör dahildir. Çalışma ağırlıkları: EROPS, klima, lambalar, VPAT Dozer, şanzıman, çeki demiri, motor bölmesi, 3 valfli hidrolik sistem, %100 yakıt, Cat Comfort Serisi havalı süspansiyonlu koltuk ve operatör dahildir. Less
Nakliye Ağırlığı – LGP 30058.0 lb 13634.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı – XL 28651.0 lb 12996.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – LGP 30664.0 lb 13909.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – XL 29258.0 lb 13271.0 kg Less

Alt Takım

Pabuç Genişliği – LGP 30.0 inç 760.0 mm Less
Pabuç Genişliği – XL 22.0 inç 560.0 mm Less
Pabuçlar/Taraf – XL/LGP 40 40 Less
Palet Ebadı – LGP 79.0 inç 2000.0 mm Less
Palet Ebadı – XL 70.0 inç 1770.0 mm Less
Palet Kasnakları/Taraf – XL/LGP 8 8 Less
Tırnak Yüksekliği – ES Pabuç 2.2 inç 57.0 mm Less
Tırnak Yüksekliği – MS Pabuç 1.9 inç 48.0 mm Less
Zemin Basıncı (ISO 16754) – LGP 4.44 psi 30.6 kPa Less
Zemin Basıncı (ISO 16754) – XL 5.77 psi 39.8 kPa Less
Zemin Temas Alanı (ISO 16754) – LGP 6912.0 inç2 4.46 m² Less
Zemin Temas Alanı (ISO 16754) – XL 5070.0 inç2 3.27 m² Less
Zeminde Palet Uzunluğu – XL/LGP 104.0 inç 2645.0 mm Less

Bıçaklar

Bıçak Tipi VPAT, VPAT Katlanır* VPAT, VPAT Katlanır* Less
Not *VPAT katlanır bıçaklar, XL/LGP VPAT bıçaklarla aynı kapasite ve genişliğe sahiptir. *VPAT katlanır bıçaklar, XL/LGP VPAT bıçaklarla aynı kapasite ve genişliğe sahiptir. Less
Bıçak Kapasitesi – LGP, VPAT 4.98 yd³ 3.81 m³ Less
Bıçak Kapasitesi – XL, VPAT 4.26 yd³ 3.26 m³ Less
Uç Parçalarla Birlikte Bıçak Genişliği – LGP, VPAT 12.0 ft 3682.0 mm Less
Uç Parçalarla Birlikte Bıçak Genişliği – XL, VPAT 10.5 ft 3196.0 mm Less

Riper

Bir Şank ile olan ağırlık 1863.0 lb 845.0 kg Less
Cep Alanı 35.3 inç 896.0 mm Less
Ek Uçların Her Biri 75.0 lb 34.0 kg Less
Maksimum Nüfuz Kuvveti – LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
Maksimum Nüfuz Kuvveti– XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
Maksimum Penetrasyon - XL ve LGP 14.2 inç 360.0 mm Less
Maksimum Çıkarma Kuvveti – LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
Maksimum Çıkarma Kuvveti – XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
Sabit Tip Paralelkenar Paralelkenar Less
Uç Bölümü 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 inç) 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 inç) Less
Uç Göstergesi 70.6 inç 1792.0 mm Less
Cep Sayısı 3 3 Less
Toplam Kiriş Genişliği 76.8 inç 1951.0 mm Less
Kiriş Kesiti 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 inç) 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 inç) Less

Vinç

Kablo Halkası Boyutu (Toplam Derinlik) 2.13 inç 54.0 mm Less
Kablo Halkası Boyutu (uzunluk) 2.63 inç 67.0 mm Less
Maksimum Boş Tambur – Hat Hızı 124.0 ft/dak. 38.0 m/dak. Less
Maksimum Boş Tambur – Hat Çekişi 50000.0 lbf 222.4 kN Less
Maksimum Dolu Tambur – Hat Hızı 230.0 ft/dak. 70.0 m/dak. Less
Maksimum Dolu Tambur – Hat Çekişi 26000.0 lbf 115.7 kN Less
Tambur Kapasitesi (opsiyonel halat) 220.0 ft 67.0 m Less
Tambur Kapasitesi (önerilen halat) 306.0 ft 93.0 m Less
Vinç Modeli PA50 PA50 Less
Vinç Muhafazası Genişliği 29.1 inç 740.0 mm Less
Vinç Tahriki Hidrostatik Hidrostatik Less
Önerilen Halat Çapı 0.75 inç 19.0 mm Less
İsteğe Bağlı Kablo Boyutu 0.87 inç 22.0 mm Less
Ağırlık* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Vinç ve Braket Uzunluğu 33.2 inç 845.0 mm Less
Tambur Çapı 8.0 inç 205.0 mm Less
Tambur Genişliği 11.0 inç 274.0 mm Less
Flanş Çapı 18.0 inç 457.0 mm Less

Standartlar

FOPS FOPS (Düşen Nesneye Karşı Koruyucu Yapı) ISO 3449-2005 Level II standartlarını karşılar. FOPS (Düşen Nesneye Karşı Koruyucu Yapı) ISO 3449-2005 Level II standartlarını karşılar. Less
ROPS Caterpillar tarafından makine için sunulan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ROPS ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar. Caterpillar tarafından makine için sunulan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ROPS ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar. Less
Frenler Frenler ISO 10265:2008 standardını karşılamaktadır. Frenler ISO 10265:2008 standardını karşılamaktadır. Less

Motor

Motor Modeli Çift turboşarjlı Cat® C4.4 ACERT™ Çift turboşarjlı Cat® C4.4 ACERT™ Less
Volan Gücü 130.0 HP 97.0 kW Less
İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 4.99 inç 127.0 mm Less
Silindir Hacmi 268.5 inç3 4.4 D Less
Not (2) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Less
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Less
Motor Gücü (Maksimum) – ISO 14396 157.0 HP 117.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) – ISO 14396 (DIN) 159.0 HP 117.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) – SAE J1995 160.0 HP 119.0 kW Less
Net Güç (Anma) – ISO 9249 130.0 HP 97.0 kW Less
Net Güç (Anma) – SAE J1349 128.0 HP 95.0 kW Less
Net Güç (Anma) – ISO 9249 (DIN) 132.0 HP 97.0 kW Less
Not (3) 2.200 dev/dak.daki motor güç değerleri 2.200 dev/dak.daki motor güç değerleri Less
Not (4) Belirtilen net güç, motorun bir hava filtresi, alternatör, tam yükte klima kompresörü ve maksimum devirde soğutma fanı ile donatıldığı durumlarda, motor volanında kullanılan güç anlamına gelmektedir. Belirtilen net güç, motorun bir hava filtresi, alternatör, tam yükte klima kompresörü ve maksimum devirde soğutma fanı ile donatıldığı durumlarda, motor volanında kullanılan güç anlamına gelmektedir. Less
Not (5) 3.000 m (9.840 ft) irtifaya kadar motor gücünde azalma olmazken; 3.000 m (9.840 ft) üzerinde güç otomatik olarak azalır. 3.000 m (9.840 ft) irtifaya kadar motor gücünde azalma olmazken; 3.000 m (9.840 ft) üzerinde güç otomatik olarak azalır. Less

Sürdürülebilirlik

Motor Emisyonları Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 emisyon standartlarını tam olarak karşılar Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 emisyon standartlarını tam olarak karşılar Less
Titreşim Seviyeleri (1) Bu makinedeki el/kol titreşimi, dozer uygulamalarında deneyimli bir operatör için 2,5 m/sn2'dir. Bu makinedeki el/kol titreşimi, dozer uygulamalarında deneyimli bir operatör için 2,5 m/sn2'dir. Less
Titreşim Seviyeleri (2) Gövde titreşimi ile ilgili tüm bilgiler Kullanma ve Bakım Kılavuzu SEBU8257'de bulunabilir. Gövde titreşimi ile ilgili tüm bilgiler Kullanma ve Bakım Kılavuzu SEBU8257'de bulunabilir. Less
Titreşim Seviyeleri (3) Gövde titreşimi ile ilgili tüm bilgiler Cep Kılavuzu HEGQ3339 "Titreşimin Azaltılması" başlığında bulunabilir. Gövde titreşimi ile ilgili tüm bilgiler Cep Kılavuzu HEGQ3339 "Titreşimin Azaltılması" başlığında bulunabilir. Less
Titreşim Seviyeleri (4) Operatör koltuğu ISO 7096:2000'e göre "spektral sınıf EM6"yı karşılar. Koltuğun aktarma katsayısı "SEAT<0,7"dir. Operatör koltuğu ISO 7096:2000'e göre "spektral sınıf EM6"yı karşılar. Koltuğun aktarma katsayısı "SEAT<0,7"dir. Less

Şanzıman – Seyir Hızı

Geri 0-10 km/sa. (0-6,2 mil/sa.) 0-10 km/sa. (0-6,2 mil/sa.) Less
İleri 0-10 km/sa. (0-6,2 mil/sa.) 0-10 km/sa. (0-6,2 mil/sa.) Less
Şanzıman Tipi Hidrostatik Hidrostatik Less

Güç ve Verim

Operatör Kabini

Çalışma Kolaylığı

Emisyon Teknolojisi

Entegre Teknolojiler

İşe Uygun Ekipman

Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

D6K2 Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat C4.4 ACERT turboşarjlı dizel motor
  • Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Sertifikalı Atık Arıtmalı Motor
  • Hava ile soğutulan soğutma sistemi, Havadan havaya (ATAAC)
  • Kızdırma bujili marş yardımı
  • 3.000 metre irtifada güç kaybetmeden çalışma özelliği
  • Hidrolik olarak çalıştırılan değişken devirli fan
  • Alüminyum çubuk plakalı soğutma sistemi (radyatör, güç aktarma organı, son soğutucu)
  • Entegre ön filtre, toz atıcı ve kaput altı hava emişi özellikleriyle hava filtresi
  • Çift yollu, elektronik kumanda, kapalı merkezli hidrostatik şanzıman
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Otomatik Çekiş Kumandası
  • Programlanabilir/seçilebilir çift yönlü hız kontrolü
  • Rölantideyken Motor Kapatma
  • Otomatik Motor Devri Kontrolü

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  • Slope Assist özellikli Cat GRADE
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Product Link'e hazır hücresel ağ veya uydu sistemi (Product Link lisansı tüm bölgelerde bulunmamaktadır. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın.)

ALT TAKIM
  • SystemOne veya Ağır Hizmet tipi alt takım
  • Merkez dişli, SystemOne ile zincir dişlisi olan avara, HD ile standart avara
  • Kullanım ömrü boyunca yağlı palet kasnakları (8) ve avaralar
  • Taşıyıcı silindirler (2)
  • Hidrolik palet ayarlayıcıları
  • Korumalar, ön/arka kılavuzlu
  • Değiştirilebilir zincir dişlisi jant segmanları

HİDROLİK SİSTEM
  • Üç valfli hidrolik sistemler
  • Yüke duyarlı hidrolik

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Korna
  • Geri vites alarmı
  • 12V konvertör, 10A
  • Arıza teşhis soketi
  • Aküler, ağır hizmet tipi, bakım gerektirmeyen, 900 CCA
  • Entegre lambalar (önde 4, arkada 2)
  • 100 Amper alternatör (24 volt)
  • 24 V elektrikli marş motoru

OPERATÖR ORTAMI
  • ROPS/FOPS Kabini
  • Otomatik sıcaklık kumandalı entegre klima
  • Koltuk, havalı süspansiyon, kabin için kumaş kaplama
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, 76 mm (3 inç)
  • Ayak dayama, bölme
  • 178 mm (7 inç) renkli grafik ekran
  • Seyir hızı sınırlayıcı, elektronik
  • Motor devri ve vites göstergesi
  • Saat ölçer, elektronik
  • Motor hava filtresi servis göstergesi, elektronik
  • Yakıttaki su miktarı göstergesi, elektronik
  • Gaz kelebeği anahtarı, döner
  • Eco modu
  • Kumandalar, koltuğa entegre, ön/arka ayarlı
  • Kolçaklar, ayarlanabilir
  • Ayna, dikiz aynası, iç
  • Yavaşlama ve frenleme fonksiyonlarını bir araya getiren tek pedal
  • Bağımsız ileri/geri hız ayarları
  • Güç portları, 12 volt
  • Palto askısı
  • Depolama bölmesi
  • Bardak tutucu
  • Zemin paspası, kauçuk, ağır hizmet tipi
  • Fasılalı silecek
  • 12V radyo hazırlığı (kullanıma hazır)

SIVILAR
  • Antifrizli soğutucu sıvı (–37° C/–34,6° F)
  • Uzun ömürlü soğutma sıvısı

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • C şasi, değişken adım bağlantısı, hidrolik silindirler ve hatlar
  • Motor bölmeleri
  • Menteşeli radyatör panjur kafesi
  • Açılır radyatör fanı
  • Önden çekiş cihazı
  • Sert çeki çubuğu
  • Tahribat koruması
  • Ekoloji tahliyeleri (motor, güç aktarma sistemi ve ekipman yağı, motor soğutma sıvısı)
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S∙O∙S) portları (motor, güç aktarma sistemi ve ekipman yağı)
  • Ağır hizmet tipi karter koruması

TALİMATLAR
  • Uyarı etiketleri, ANSI, yalnızca ABD'deki makinelerde bulunur.

D6K2 İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Fan, talep, geri çevrilebilir

ALT TAKIM
  • XL, SystemOne
  • XL, Ağır Hizmet Tipi
  • LGP, SystemOne
  • LGP, Ağır Hizmet Tipi

PALETLER (40 BÖLÜM)
  • Palet Çiftleri, XL, SystemOne: – Palet, 510 mm (20 inç), Orta Seviye Hizmet, XL – Palet, 510 mm (20 inç), Yoğun Hizmet, XL – Palet, 560 mm (22 inç), Orta Seviye Hizmet, XL – Palet, 560 mm (22 in), Yoğun Hizmet, XL
  • Palet Çiftleri, XL, Ağır Hizmet: – Palet, 510 mm (20 inç), Yoğun Hizmet, XL – Palet, 560 mm (22 inç), Yoğun Hizmet, XL
  • Palet Çiftleri, LGP, SystemOne: – Palet, 760 mm (30 inç), Orta Seviye Hizmet, LGP – Palet, 760 mm (30 inç), Yoğun Hizmet, LGP
  • Palet Çiftleri, LGP, Ağır Hizmet: – Palet, 760 mm (30 inç), Yoğun Hizmet, LGP – Palet, 760 mm (30 inç), Kendi Kendini Temizleme, LGP

PALET YÖNLENDİRME KORUMALARI
  • Palet yönlendirmesi orta koruma
  • Koruma, palet yönlendirme, ön/arka
  • Muhafaza, palet yönlendirme, tam uzunluk

OPERATÖR ORTAMI
  • Kabin, Konfor Paketi
  • Kabin, Konfor Paketi, Ağır Hizmet
  • Süspansiyonlu koltuk, ısıtmalı kumanda kollu, ısıtmalı ve havalandırmalı
  • Görüş kiti, tek arka görüş kamerası
  • Radyo, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

HİDROLİK SİSTEM
  • Hidrolik yağı, biyolojik

MUHAFAZALAR VE KORUMA
  • Kabin, koruma paketi
  • Ekran, arka
  • Koruma paketi, standart
  • Koruma paketi, ön
  • Koruma paketi, ağır hizmet

BIÇAKLAR
  • Bıçak, 3.196 mm (126 inç) ARO XL
  • Bıçak, 3.196 mm (126 inç) Katlanır ARO XL
  • Bıçak, 3.684 mm (145 inç) ARO LGP
  • Bıçak, 3.684 mm (145 inç) Katlanır ARO LGP
  • Mekanik bıçak eğimi
  • Güç adımlı bıçak

ARKA ATAŞMANLAR
  • Çeki Demiri
  • Düz tırnaklı riper
  • Eğri tırnaklı riper
  • Arka ağırlık, arka
  • Arka ağırlık, ek levhalar

ARKA ATAŞMAN KUMANDASI
  • Riper kumandası
  • Vinç kumandası
  • Riper ve vinç kumandası
  • Riper ve Güç Adımı kumandası
  • Riper, Vinç ve Güç Adımı kumandası

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  • AccuGrade Hazır
  • 3D özellikli Cat GRADE (2017 başlarında piyasada olacak)
  • Product Link Hücresel
  • Product Link Uydu
  • Product Link, Hücresel ve Uydu

YAKIT SİSTEMLERİ
  • Yakıt Deposu, hızlı doldurma ve yeniden doldurmaya uygun

HAVA PAKETLERİ VE MARŞ MOTORLARI
  • Soğuk hava paketi, 120 V
  • Soğuk Hava Paketi 240 V
  • Elektrik yalıtımlı havadanlık
  • Standart marş motoru
  • Yüksek devirli, düşük sıcaklığa uygun marş motoru

SIVILAR
  • Antifriz, –50° C (–58° F)

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • İkaz ışığı, döner

SAHADA TAKILAN ATAŞMANLAR
  • Vinç ve kurtağızları: – PA50 vinç, değişken hızlı – Kurtağzı, üç kasnaklı – Dönüşüm kiti, 4. kasnak – Vinç basamağı

BAKIM VE İLGİLİ ATAŞMANLAR
  • Kürek tutucu
  • Yakıt pompası, dolum
  • Yağ değiştirme sistemi, yüksek hızlı