D6T

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Yeni D6T dozer ile dozer işlemleri yüksek verimle ve kolay bir şekilde yapılır. Sarsıntısız vites değiştiren tam otomatik dört vitesli Cat® şanzıman, sürekli olarak güç aktarma sistemini uygulama için optimize eder. Dayanıklılık, güç veya üretkenlikten ödün vermeden yakıttan ve operatör çabasından tasarruf edersiniz. Eksiksiz Cat Connect GRADE teknolojisi ürün gamının özellikleri ile çalışma sahanızın ihtiyaçlarına uygun olarak daha verimli çalışın.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Volan Gücü 215.0 HP 161.0 kW Less
Silindir Hacmi 567.0 inç3 9.3 D Less
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Less
Net Güç (Azami) – 2.200 dev/dak.: ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
Net Güç (Azami) – 2.200 dev/dak.: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 HP 160.0 kW Less
Net Güç (Maksimum) – 1.200 dev/dak.: ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
Üretim Numarası 19 19 Less
Net Güç (Maksimum) – 1.200 dev/dak.: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 HP 182.0 kW Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 97.2 gal (US) 368.0 D Less
DEF Deposu 4.5 gal (US) 17.1 D Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 47139.0 lb 21382.0 kg Less

Boyutlar – XL

Not (1) (1) Yükseklik zemin seviyesinden ölçülmüştür. Sert yüzeylerde toplam boyutlara tırnak yüksekliği dahildir. 3D antenli Cat GRADE takıldığında toplam makine yüksekliği yaklaşık 82 mm artar. (1) Yükseklik zemin seviyesinden ölçülmüştür. Sert yüzeylerde toplam boyutlara tırnak yüksekliği dahildir. 3D antenli Cat GRADE takıldığında toplam makine yüksekliği yaklaşık 82 mm artar. Less
Not (2) (2) Çeki demiri için 218 mm ekleyin. Riper için kısa palet silindir şasili makinelerde 1.387 mm; uzun palet silindir şasili makinelerde 1.291 mm ekleyin. (2) Çeki demiri için 218 mm ekleyin. Riper için kısa palet silindir şasili makinelerde 1.387 mm; uzun palet silindir şasili makinelerde 1.291 mm ekleyin. Less
Not (3) (3) Yukarıdaki tüm boyutlar ağır hizmet tipi alt takım için verilmiştir. XL ve XW, SU bıçağı ile; LGP, S bıçağı ile (ISO 16754 doğrultusunda farklı şekilde belirlenmemiş ve hesaplanmamışsa arka ataşman olmadan). (3) Yukarıdaki tüm boyutlar ağır hizmet tipi alt takım için verilmiştir. XL ve XW, SU bıçağı ile; LGP, S bıçağı ile (ISO 16754 doğrultusunda farklı şekilde belirlenmemiş ve hesaplanmamışsa arka ataşman olmadan). Less

Boyutlar – LGP

Product Link Antenine Kadar Makine Yüksekliği (1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Silindir Yatakları Olmadan Dozerin Genişliği (standart palet) 8.01 ft 2440.0 mm Less
Temel Dozer Uzunluğu (2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Yerden Yükseklik 14.8 inç 375.0 mm Less
Zemin Basıncı (ISO 16754) (3) 8.7 psi 59.7 kPa Less
Zeminde Palet Uzunluğu 9.23 ft 2814.0 mm Less

Bıçaklar – Genişlik

6 S – LGP 4.96 yd³ 3.79 m³ Less
6 SU – XL 7.26 yd³ 5.55 m³ Less
6 SU – XL Dar* 6.47 yd³ 4.95 m³ Less
6 SU – XW 7.38 yd³ 5.64 m³ Less
6 VPAT – LGP 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 VPAT – LGP Katlanır 7.83 yd³ 5.99 m³ Less
6 VPAT – XL 6.07 yd³ 4.64 m³ Less
6 VPAT – XW 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 VPAT – XW Katlanır 7.83 yd³ 5.99 m³ Less

Çalışma Ağırlığı

Not Çalışma ağırlığına bıçak, yağlar, soğutucu sıvı, dolu yakıt deposu, standart palet, ROPS/FOPS kabini, çeki demiri ve operatör dahildir. Çalışma ağırlığına bıçak, yağlar, soğutucu sıvı, dolu yakıt deposu, standart palet, ROPS/FOPS kabini, çeki demiri ve operatör dahildir. Less
Katlanır bıçaklı XW VPAT 58852.0 lb 26695.0 kg Less
LGP S 51366.0 lb 23299.0 kg Less
XL Dar 49780.0 lb 22580.0 kg Less
XL SU 47139.0 lb 21382.0 kg Less
XL VPAT 53043.0 lb 24060.0 kg Less
XL İnce Tesviye 49935.0 lb 22650.0 kg Less
XW SU 48910.0 lb 22185.0 kg Less
XW VPAT 54046.0 lb 24515.0 kg Less
Katlanır bıçaklı LGP VPAT 59333.0 lb 26913.0 kg Less
LGP VPAT 54527.0 lb 24733.0 kg Less

Performans

  • Yeni tam otomatik dört hızlı kilit kavramalı şanzıman, operatörün işlem yapmasına gerek kalmadan sürekli olarak vites ve motor devrini uygulama için optimize eder.
  • Son derece sarsıntısız vites geçişleri için birinci vites ile ikinci vites arasına bir vites eklenmiştir ve kesintisiz kilit kavrama kullanılmıştır.
  • Çamurda agresif hareket için yük değişiklikleri olduğunda zemine iletilen gücü korur.
  • %2,5'a kadar daha üretken – Saat başına daha fazla malzeme taşıyın.*
  • Özellikle GRADE teknolojileri ile daha hızlı ekipman tepkisi*
  • Çok amaçlı – Ağır dozer işlemleri için ihtiyacınız olan itme gücü ve tesviye işlemleri için hassas kontrol – Hepsi bir arada, kolayca taşınabilen bir makine.
*Önceki modele göre.

Verimlilik

  • Daha az operatör müdahalesi ile çok daha iyi yakıt ekonomisi için tam zamanlı Otomatik Vites – Performanstan ödün vermeden.
  • %20'ye kadar daha yüksek yakıt verimliliği* – Hafif yüklü tesviye uygulamalarında %30 daha yüksek.
  • Sürdürülebilir: Yakıt tasarrufu CO2 üretimini ortalama olarak yılda yaklaşık 16,6 metrik ton kadar azaltır.
*Öncedeki modele göre.

Cat Connect Teknolojisi

  • Slope Assist özellikli Cat GRADE (Standart) sayesinde bıçak konumunu otomatik olarak korur. Daha iyi yüzey kalitesi ve çok daha az operatör müdahalesi ile işleri daha hızlı bitirin. Ekstra donanım gerekmez.
  • Üretim amaçlı dozer işlemleri veya tesviye uygulamalarında 3D özellikli Cat GRADE (opsiyonel) ile 3 boyutlu tasarım planlarını daha verimli bir şekilde kullanın. Fabrikada entegre edilen tesviye kontrol sisteminde bıçak direkleri ve kablolarını ortadan kaldırmak için kabin tavanına takılı GNSS antenleri bulunur. Üretkenliği daha da artırmak için AutoCarry™ dahildir.
  • Çok amaçlı ve ölçeklendirilebilir Cat AccuGrade™ (opsiyonel), bayi tarafından takılan bir tesviye kontrol sistemidir. Lazer, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) veya Evrensel Toplama İstasyonu (UTS) seçenekleri ile işinizin gerektirdiği doğru hassasiyet seviyesine sahip olabilirsiniz.
  • AccuGrade sisteminin kolayca takılabilmesi için dozerinize fabrikada AccuGrade Ready Option (ARO) (Opsiyonel) özelliği taktırın.
  • Product Link™/VisionLink® uzaktan izleme sistemleri ile filonuzu daha etkili ve karlı bir şekilde yönetin.

Çalışma Kolaylığı

  • Başparmak kumandası ile zemin hızlarını büyük (yarım vites) veya küçük (onda bir vites) aralıklar ile kolayca değiştirin.
  • Yeni Sıvı Kristal Ekran (LCD) makine verileri, ayar menüleri, tesviye kontrolü verileri ve diğer bilgileri operatörün kolayca görebileceği şekilde önüne getirir.
  • Ekran sayesinde kodlu başlatma ve operatör profilleri kullanılabilir.
  • Güncellenmiş ekipman kumanda kolu ile bıçak tepkisi geliştirilmiştir.
  • Yeni yüksek kaldırma özelliği ve çok uçlu riper ile daha fazla yerden yükseklik ve daha iyi penetrasyon.
  • D6T XL'deki dar bıçak/itme kolları veya XW/LGP VPAT dozerlerdeki katlanır bıçak ile daha kolay taşıma imkanı.