Orta Boy Dozerler D4 AKILLI, VERİMLİ, DAYANIKLI

Özelliklere Kısa Bir Bakış

YENİ AD, AYNI YÜKSEK PERFORMANS
PERFORMANS VE ÜRETKENLİK
İŞ BİTİREN TEKNOLOJİ
EN İYİ TESVİYEYİ ELDE EDİN
KULLANIM KOLAYLIĞI
ÇALIŞMA SÜRELERİ ÖNEMLİDİR

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D4

Motor

Servis Dolum Kapasiteleri

Ağırlıklar

Bıçaklar

VPAT

LGP VPAT

Bıçaklar - Genişlik

Bıçaklar - Kapasite

Klima Sistemi

D4 Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C4.4 turboşarjlı dizel motor
  • – Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) – Atık Arıtmalı Sertifikalı Motor
  • Son Soğutucu, Havadan Havaya (ATAAC)
  • Kızdırma bujisi marş desteği
  • 3.000 metre rakımda güç kaybetmeden çalışma özelliği
  • Hidrolik olarak çalıştırılan değişken devirli fan
  • Alüminyum çubuk plakalı soğutma sistemi (radyatör, güç aktarma organı, son soğutucu)
  • Entegre ön filtre, toz atıcı ve kaput altı hava emişi özellikleriyle hava filtresi
  • Çift yollu, elektronik kumanda, kapalı merkezli hidrostatik şanzıman
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Otomatik Çekiş Kontrolü
  • Programlanabilir/seçilebilir çift yönlü hız kontrolü
  • Rölantideyken Motor Kapatma
  • Otomatik Motor Devri Kontrolü

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Slope Assist özellikli Cat GRADE
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Product Link'e hazır hücresel ağ veya uydu sistemi (Product Link lisansı tüm bölgelerde bulunmamaktadır. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın.)

ALT TAKIM

  • Cat Abrasion veya Ağır Hizmet tipi alt takım
  • Merkez dişli, Cat Abrasion ile zincir dişliye sahip avara, HD ile standart avara
  • Kullanım ömrü boyunca yağlı palet silindirleri (8) ve avaralar
  • Taşıyıcı silindirler (2)
  • Hidrolik palet ayarlayıcıları
  • Korumalar, ön/arka kılavuzlu
  • Değiştirilebilir zincir dişlisi jant segmentleri

HİDROLİK SİSTEM

  • Üç valfli hidrolik sistemler
  • Yüke duyarlı hidrolik

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Korna
  • Geri vites alarmı
  • 12V konvertör, 10A
  • Arıza teşhis soketi
  • Aküler, ağır hizmet tipi, bakım gerektirmeyen, 900 CCA
  • Entegre lambalar (önde 4, arkada 2)
  • 100 Amper alternatör (24 volt)
  • 24 V elektrikli marş motoru

OPERATÖR ORTAMI

  • ROPS/FOPS Kabini
  • Otomatik sıcaklık kumandalı entegre klima
  • Arka görüş kamerası
  • Koltuk, havalı süspansiyon, kumaşlı kabin kaplama
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, 76 mm (3 inç)
  • Ayak dayama, bölme
  • 178 mm (7 inç) renkli grafik ekran
  • Seyir hızı sınırlayıcı, elektronik
  • Motor devri ve vites göstergesi
  • Saat ölçer, elektronik
  • Motor hava filtresi servis göstergesi, elektronik
  • Yakıttaki su miktarı göstergesi, elektronik
  • Gaz kelebeği anahtarı, döner
  • Eco modu
  • Kumandalar, koltuğa entegre, ön/arka ayarlı
  • Kolçaklar, ayarlanabilir
  • Ayna, dikiz aynası, iç
  • Yavaşlama ve frenleme fonksiyonlarını bir araya getiren tek pedal
  • Bağımsız ileri/geri hız ayarları
  • Güç portları, 12 volt
  • Palto askısı
  • Depolama bölmesi
  • Bardak tutucu
  • Zemin paspası, kauçuk, ağır hizmet tipi
  • Aralıklı silecek
  • 12V radyo hazırlığı (kullanıma hazır)

SIVILAR

  • Antifrizli soğutucu sıvı (-37°C/-34,6°F)
  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • C şasi, değişken adım bağlantısı, hidrolik silindirler ve hatlar
  • Motor bölmeleri
  • Menteşeli radyatör panjur kafesi
  • Açılır radyatör fanı
  • Önden çekiş cihazı
  • Sert çeki çubuğu
  • Tahribata karşı koruma
  • Ekoloji tahliyeleri (motor, güç aktarma sistemi ve ekipman yağı, motor soğutma sıvısı)
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (SOS) portları (motor, güç aktarma sistemi ve ekipman yağı)
  • Ağır hizmet tipi karter koruması

TALİMATLAR

  • Uyarı etiketleri, ANSI, yalnızca ABD'deki makinelerde bulunur.

D4 İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Fan, tahrik, ters devir özellikli

ALT TAKIM

  • Cat Abrasion
  • Ağır Hizmet
  • LGP, Cat Abrasion
  • LGP, Ağır Hizmet Tipi

PALETLER (40 BÖLÜM)

  • Palet Çiftleri, Cat Abrasion: 510 mm (20 inç) Orta Seviye Hizmet, 510 mm (20 inç) Yoğun Hizmet, 560 mm (22 inç) Orta Seviye Hizmet, 560 mm (22 inç) Yoğun Hizmet
  • Palet Çiftleri, Ağır Hizmet: 510 mm (20 inç) Yoğun Hizmet, 560 mm (22 inç) Yoğun Hizmet
  • Palet Çiftleri, LGP, Cat Abrasion: 760 mm (30 inç) Orta Seviye Hizmet, 760 mm (30 inç) Yoğun Hizmet
  • Palet Çiftleri, LGP, Ağır Hizmet: 760 mm (30 inç), Yoğun Hizmet, 760 mm (30 inç) Otomatik Temizlemeli

PALET YÖNLENDİRME KORUMALARI

  • Palet yönlendirmesi orta koruma
  • Koruma, palet yönlendirme, ön/arka
  • Koruma, palet yönlendirme, tam uzunluk

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin, Konfor Paketi
  • Kabin, Konfor Paketi, Ağır Hizmet
  • Süspansiyonlu koltuk, ısıtmalı kumanda kollu, ısıtmalı ve havalandırmalı
  • Radyo, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

HİDROLİK SİSTEM

  • Hidrolik yağı, biyolojik

MUHAFAZALAR VE KORUMA

  • Kabin, koruma paketi
  • Ekran, arka
  • Koruma paketi, standart
  • Koruma paketi, ön
  • Koruma paketi, ağır hizmet

BIÇAKLAR

  • Bıçak, 3.196 mm (126 inç) ARO
  • Bıçak, 3.196 mm (126 inç) Katlanabilir ARO
  • Bıçak, 3.684 mm ARO LGP
  • Bıçak, 3.684 mm Katlanır ARO LGP
  • Mekanik bıçak eğimi
  • Güç adımlı bıçak

ARKA ATAŞMANLAR

  • Çeki Demiri
  • Düz tırnaklı riper
  • Eğri tırnaklı riper
  • Arka ağırlık, arka
  • Arka ağırlık, ek levhalar

ARKA ATAŞMAN KUMANDASI

  • Riper kumandası
  • Vinç kumandası
  • Riper ve vinç kumandası
  • Riper ve Güç Adımı kumandası
  • Riper, Vinç ve Güç Adımı kumandası

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Ataşmana Hazır Seçenek
  • 3D özellikli Cat GRADE
  • Product Link Hücresel
  • Product Link Uydu
  • Product Link, Hücresel ve Uydu

YAKIT SİSTEMLERİ

  • Yakıt Deposu, hızlı doldurma ve yeniden doldurmaya uygun

HAVA PAKETLERİ VE MARŞ MOTORLARI

  • Soğuk hava paketi, 120 V
  • Soğuk Hava Paketi 240 V
  • Elektrik yalıtımlı hava deliği
  • Standart marş motoru
  • Yüksek devirli, düşük sıcaklığa uygun marş motoru

SIVILAR

  • Antifriz, -50°C (-58°F)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • İkaz ışığı, döner

SAHADA TAKILAN ATAŞMANLAR

  • Vinç ve kurtağızları: değişken hızlı PA50 vinç, 3 silindirli kurtağzı, dördüncü silindir için dönüşüm kiti, vinç basamağı

BAKIM VE İLGİLİ ATAŞMANLAR

  • Şovel tutucu
  • Yakıt pompası, dolum
  • Yağ değiştirme sistemi, yüksek hızlı

D4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Dozerler için Slope Assist özellikli Cat Grade

    Slope Assist özellikli Cat GRADE, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlamasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak açısını korur. Baz istasyonu, GPS veya lazer gerekmez, ek donanım veya yazılım satın alınması gerekmez. Fabrikada entegre edilmiştir ve çalışmaya hazırdır.

Slope Assist özellikli Cat GRADE, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlamasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak açısını korur. Baz istasyonu, GPS veya lazer gerekmez, ek donanım veya yazılım satın alınması gerekmez. Fabrikada entegre edilmiştir ve çalışmaya hazırdır.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Uygulaması

    Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  D4

Diğer Teklifleri Görüntüle