Motor
Motor Modeli | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Güç - Net | 265 BG 197 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eşdeğer, Brezilya MAR-1 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eşdeğer, Brezilya MAR-1 |
Net Güç - Azami - ISO 9249/SAE J1349 | 265 BG 197 kW |
Net Güç - Azami - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 268 mhp 268 mhp |
Üretim Numarası | 17A 17A |
Not (1) | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Net güç ISO 9249:2007 ve SAE J1349:2011'e göre test edilmiştir. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Net güç ISO 9249:2007 ve SAE J1349:2011'e göre test edilmiştir. |
Not (4) | Temel makine teknik özellikleri aşağıda verilmiştir. Konfigürasyona göre tüm teknik özellik ve boyutlar, bıçak ve palet pabucu seçenekleri ve daha fazlası için lütfen ürün indirme bölümünü ziyaret ederek konu hakkındaki tüm bilgilerin yer aldığı Teknik Özellikler belgesini inceleyin. Temel makine teknik özellikleri aşağıda verilmiştir. Konfigürasyona göre tüm teknik özellik ve boyutlar, bıçak ve palet pabucu seçenekleri ve daha fazlası için lütfen ürün indirme bölümünü ziyaret ederek konu hakkındaki tüm bilgilerin yer aldığı Teknik Özellikler belgesini inceleyin. |