Orta Boy Dozerler D4

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C4.4
Cat C4.4
Güç - Net
130 HP
97 kW
Çalışma Ağırlığı
29259 lb
13272 kg

Görüntüleme

KÂRINIZI ARTIRIN

Çok yönlü yeni Cat® D4 dozer, işlerin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak güç ve hassasiyeti sunar ve ayrıca, bıçağın önündeki alan için yüzde 30'a kadar daha fazla görüş sağlar. Kullanımı kolay teknolojik özellikler, daha kısa sürede daha kaliteli işler çıkarmanıza yardımcı olur. Yakıt verimliliği ve servis konusundaki geliştirmeler işletme maliyetlerinizi düşürmeye yardımcı olur.

Avantajları

Kadar %30 Daha İyi Görüş

Daha verimli çalışın - Bıçağın önündeki alanın daha iyi görülmesi için daha eğimli kaput çizgisi.

Kadar %50 Cat Teknolojisiyle Daha Fazla Üretkenlik

Sektör lideri teknoloji seçenekleri, operatörlerin daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli çalışmasına yardımcı olur.

Daha Düşük İşletme Maliyetleri

Daha düşük bakım maliyetleri ve daha uzun servis aralıkları, zaman ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D4

Motor Modeli Cat C4.4 Cat C4.4
Güç - Net 130 HP 97 kW
Net Güç - ISO 9249 130 HP 97 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Üretim Numarası 16A 16A
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final
Not (1) Net güç; fan, hava filtresi, atık filtresi ve alternatörle donatılan bir motor için motor 2.100 dev/dak hızda çalışırken volandaki güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Net güç; fan, hava filtresi, atık filtresi ve alternatörle donatılan bir motor için motor 2.100 dev/dak hızda çalışırken volandaki güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) Tüm yol dışı Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB, IV ve V, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel (ULSD) yakıtları kullanması gerekir. B20'ye (hacim olarak %20 karışım) kadar olan biyodizel karışımlar 15 ppm (mg/kg) kükürt veya daha az ULSD ile karıştırıldığında kullanılabilmektedir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ yağı veya Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 ve/veya ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Operatör Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm yol dışı Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB, IV ve V, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel (ULSD) yakıtları kullanması gerekir. B20'ye (hacim olarak %20 karışım) kadar olan biyodizel karışımlar 15 ppm (mg/kg) kükürt veya daha az ULSD ile karıştırıldığında kullanılabilmektedir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ yağı veya Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 ve/veya ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Operatör Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın.
Not (3) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının, (DEF) Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının, (DEF) Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur.
Çalışma Ağırlığı 29259 lb 13272 kg
Güç Aktarma Sistemi Hidrostatik Şanzıman Hidrostatik Şanzıman
Yakıt Deposu 69 gal (US) 260 l
DEF Deposu 5 gal (US) 19 l
Çalışma Ağırlığı 29259 lb 13272 kg
Zemin Basıncı 5.9 psi 40.5 kPa
Standart Pabuç Genişliği 22 in 560 mm
Bıçak VPAT veya VPAT Katlanır* VPAT veya VPAT Katlanır*
Bıçak Kapasitesi 4.26 yd³ 3.26 m³
Çalışma Ağırlığı 30882 lb 14008 kg
Zemin Basıncı 4.5 psi 31 kPa
Standart Pabuç Genişliği 30 in 760 mm
Bıçak VPAT veya VPAT Katlanır* VPAT veya VPAT Katlanır*
Bıçak Kapasitesi 4.98 yd³ 3.81 m³
Not *VPAT katlanır bıçaklar, XL/LGP VPAT bıçaklarla aynı kapasite ve genişliğe sahiptir. *VPAT katlanır bıçaklar, XL/LGP VPAT bıçaklarla aynı kapasite ve genişliğe sahiptir.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg soğutucu bulunur ve bu miktar 2.288 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg soğutucu bulunur ve bu miktar 2.288 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

D4 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Güç Aktarma Sistemi

  • CAT C4.4 dizel motor
  • Entegre ön filtre, toz atıcı ve kaput altı hava emişi özellikleriyle hava filtresi
  • Hava ile soğutulan hava soğutma sistemi
  • Alüminyum çubuk plakalı soğutma sistemi
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • Çift yollu, kapalı döngülü, hidrostatik şanzıman
  • Elektrikli yakıt pompası
  • Rölantideyken motor kapatma
  • Hidrolik olarak çalıştırılan değişken devirli fan
  • Hidrostatik, sonsuz değişken hızlı şanzıman

Operatör Ortamı

  • Standart ROPS/FOPS kabin
  • Entegre klima
  • Havalı süspansiyonlu kumaş koltuk
  • Ayarlanabilir kolçaklar
  • 10 inç (254 mm) dokunmatik ekran
  • Arka görüş kamerası
  • Elektronik olarak programlanabilen vites kolu
  • Programlanabilir/seçilebilir çift yönlü vites değiştirme
  • Elektronik hava filtresi servis göstergesi
  • 12 V güç portu
  • Eğlence Amaçlı Radyo hazırlığı

Cat Teknolojisi

  • Cat Teknolojisi: Sabit Bıçak, Çekiş Kontrolü, Eğim Göstergesi
  • Product Link, Hücresel
  • Remote Flash/Sorun Giderme
  • Operatör Kimliği
  • Makine Güvenliği - Parola
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme

Alt Takım

  • Ağır Hizmet tipi alt takım
  • Kullanım ömrü boyunca yağlı palet silindirleri (8 + 2 taşıyıcı silindir) ve avaralar
  • 40 bölümü izler -560 mm (22 inç) Orta Düzey Kullanım - Standart
  • 40 bölümü izler -760 mm (30 inç) Orta Düzey Kullanım - LGP

Elektrik

  • 105 Amper fırça tipi alternatör (24 volt)
  • Geri vites alarmı
  • Arıza teşhis soketi
  • Entegre halojen lambalar - önde 4, arkada 2

Hidrolik Sistem

  • Üç valf-hidrolik
  • Yüke duyarlı hidrolik

Servis ve Bakım

  • Uzatılmış servis aralıkları
  • Ekoloji tahliyeleri (motor yağı, motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı)

Bıçaklar

  • VPAT bıçak
  • Manuel bıçak atımı

Ataşmanlar

  • Önden çekiş cihazı

D4 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Güç Aktarma Sistemi

  • Türbin ile ön filtre
  • Otomatik ters istikametli fan

Operatör Ortamı

  • Konforlu kabin paketi
  • Ağır hizmet kabini paketi
  • Radyo, AM/FM/USB/MP3 Bluetooth

Cat Teknolojisi

  • Assist ile ARO: Slope Assist, Ataşmana Hazır Opsiyonu (ARO), Üçüncü Taraf Grade Control İçin Hazır, Standart teknoloji özelliklerini içerir
  • 3D özellikli Cat Grade: Tam renkli 10 inçlik (254 mm) dokunmatik eğim ekranını, Grade alıcıları ve antenlerini, Grade Yazılımı Etkinleştirilmiş Ataşmanı, Assist özelliklerine sahip ARO'yu içerir
  • AutoCarryTM (3D özellik Grade paketi gerektirir)
  • Product Link, Çift Hücresel/Uydu
  • Makine Güvenliği - Bluetooth

Elektrik

  • LED lambalar
  • 8 LED lamba - premium
  • Yanıp sönen ikaz ışığı

Alt Takım

  • Cat Abrasion alt takım
  • Orta seviyede kullanım veya yoğun kullanım tipi palet pabuçları
  • Palet yönlendirme korumaları - tam, orta, ön/arka

Servis ve Bakım

  • Hızlı yakıt doldurma için hazır
  • Biyolojik hidrolik yağı
  • Soğuk hava paketi (120 V veya 240 V)
  • Motor soğutma sıvısı ısıtma cihazı (240 V)
  • Şovel bağlantı braketi
  • Yakıt doldurma pompası
  • Yüksek hızda yağ değişimi

Bıçaklar

  • Katlanır VPAT bıçak
  • Elektrikli bıçak atımı
  • VPAT bıçak

Ataşmanlar

  • Riper Hazırlık paketi
  • Vinç için hazır
  • Çift Riper/Vinç Hazırlık paketi
  • Vinç (temsilci tarafından takılır)
  • Kıvrık veya düz uçlu riper
  • Çeki Demiri
  • Arka ağırlık
  • Koruma paketleri - standart, ön veya ağır hizmet tipi koruma
  • Arka pencere

D4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Dozerler için Slope Assist özellikli Cat Grade

    Slope Assist özellikli Cat GRADE, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlamasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak açısını korur. Baz istasyonu, GPS veya lazer gerekmez, ek donanım veya yazılım satın alınması gerekmez. Fabrikada entegre edilmiştir ve çalışmaya hazırdır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Önceki İleri

Slope Assist özellikli Cat GRADE, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlamasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak açısını korur. Baz istasyonu, GPS veya lazer gerekmez, ek donanım veya yazılım satın alınması gerekmez. Fabrikada entegre edilmiştir ve çalışmaya hazırdır.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Uygulaması

    Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Önceki İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

Teknolojiyi Keşfedin

My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Teknolojiyi Keşfedin