Orta Boy Dozerler D8

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C15
Cat C15
Güç - Net
325 HP
242 kW
Çalışma Ağırlığı
85614 lb
38834 kg

Görüntüleme

KÂRINIZI DAHA DA ARTIRIR

Cat® D8 (önceden D8T) buldozer, en zorlu koşullarda bile üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Otomatik Vites özellikli Cat C15 motor, yakıt verimliliğinden ödün vermeden oldukça yüksek seviyede itme gücü sağlar.

Avantajları

Verimli Dozer Çalışması

Daha az maliyetle daha fazla malzeme taşıyın. Kendini kanıtlamış güç aktarma sistemi ve Otomatik Vites özelliği, hem zeminde daha fazla güç hem de yakıt verimliliği sunar.

Kadar 13% Geçiş Başına Daha Fazla Malzeme

10,3 m3 (13,5 yd3) değerindeki Yarı Evrensel bıçak, boyut sınıfındaki en geniş standart bıçak olma özelliğiyle daha az geçişle daha fazla iş yapmanıza olanak verir.

Olağanüstü Performans

Çöl sıcağında veya kutup sıcağında iş yapsanız dahi, dozerinizi en zorlu koşullara dayanacak şekilde donatabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D8

Motor Modeli Cat C15 Cat C15
Güç - Net 325 HP 242 kW
Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 325 HP 242 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 328 mhp 328 mhp
Emisyonlar Brazil MAR-1, China Nonroad Stage III emisyon standartları, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri veya China Nonroad Stage II, U.S. EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri Brazil MAR-1, China Nonroad Stage III emisyon standartları, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri veya China Nonroad Stage II, U.S. EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri
Üretim Numarası 19B 19B
Biyodizel Kapasitesi B100'e kadar* B100'e kadar*
Not (1) 1.900 dev/dak. motor devri. Bildirilen net güç; maksimum devirde fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. 1.900 dev/dak. motor devri. Bildirilen net güç; maksimum devirde fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) *Cat motorlar kullanım ömrü boyunca sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel** yakıtlarla uyumludur: B20'ye kadar biyodizel (FAME) ***, %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar. ** Başarılı uygulama için kılavuzlara bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun. ***Zorunlu durumlarda B30 kullanılabilir. B100'e kadar olacak şekilde daha üst yakıtların kullanımı için Cat temsilcinize başvurun. *** Opsiyonel B-100 uyumlu yakıt hatları ile donatıldığında B100'e kadar olan yakıtlarla uyumludur. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna (OMM) başvurun *Cat motorlar kullanım ömrü boyunca sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel** yakıtlarla uyumludur: B20'ye kadar biyodizel (FAME) ***, %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar. ** Başarılı uygulama için kılavuzlara bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun. ***Zorunlu durumlarda B30 kullanılabilir. B100'e kadar olacak şekilde daha üst yakıtların kullanımı için Cat temsilcinize başvurun. *** Opsiyonel B-100 uyumlu yakıt hatları ile donatıldığında B100'e kadar olan yakıtlarla uyumludur. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna (OMM) başvurun
Çalışma Ağırlığı 85614 lb 38834 kg
Yakıt Deposu 158.3 gal. (ABD) 600 l
Çalışma Ağırlığı 85614 lb 38834 kg
Zemin Basıncı 12.8 psi 88.2 kPa
Standart Pabuç Genişliği 24 in 610 mm
Bıçak Yarı Evrensel Yarı Evrensel
Bıçak Kapasitesi 13.4 yd³ 10.3 m³
Çalışma Ağırlığı 82728 lb 37525 kg
Zemin Basıncı 7.6 psi 52.3 kPa
Standart Pabuç Genişliği 38 in 965 mm
Bıçak Yarı Evrensel Yarı Evrensel
Bıçak Kapasitesi 12.9 yd³ 9.9 m³
Çalışma Ağırlığı 86316 lb 39153 kg
Zemin Basıncı 12.8 psi 88.2 kPa
Standart Pabuç Genişliği 24 in 610 mm
Bıçak Yarı Evrensel Yarı Evrensel
Bıçak Kapasitesi 13.4 yd³ 10.3 m³
Çalışma Ağırlığı 85122 lb 38621 kg
Zemin Basıncı 12.8 psi 88.2 kPa
Standart Pabuç Genişliği 24 in 610 mm
Bıçak Yarı Evrensel Katı Atık Yarı Evrensel Katı Atık
Bıçak Kapasitesi 27.8 yd³ 21.2 m³
Çalışma Ağırlığı 82236 lb 37312 kg
Zemin Basıncı 7.6 psi 52.3 kPa
Standart Pabuç Genişliği 38 in 965 mm
Bıçak Yarı Evrensel Katı Atık Yarı Evrensel Katı Atık
Bıçak Kapasitesi 29 yd³ 22.2 m³

D8 Standart Donanımlar

Güç Aktarma Sistemi

  • CAT C15 dizel motor
  • Hava filtresi - katmanlı boru toz atıcısı ile ön filtre
  • Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC)
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Elektronik kumandalı powershift şanzıman
  • Dört adet planet tipi çift redüksiyonlu nihai tahrik mekanizması
  • Hidrolik olarak çalıştırılan, ters dönebilen fan
  • Ön filtre
  • Ön süzgeç
  • Tork bölücü
  • Turboşarj

Operatör Ortamı

  • Kabin - Entegre ROPS/FOPS operatör kabini
  • Kumaş koltuk
  • Ayarlanabilir kolçak
  • Geri çekilebilir emniyet kemeri 76 mm (3 inç)
  • Pilot hidroliği
  • Tekli yatırma
  • Sistem uyarı lambaları
  • Yemek kutusu depolama

Teknoloji Ürünleri

  • Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme

Hidrolik Sistem

  • Bağımsız direksiyon ve ekipman hidrolik pompaları
  • Yüke duyarlı hidrolik - kaldırma ve yatırma

Alt Takım

  • Standart gösterge
  • Sızdırmaz ve yağlanmış palet: iki parçalı ana hatlar ile 44 bölüm
  • Ağır Hizmet Tipi, Pozitif Pim Tutuşlu (PPR) Paket
  • 610 mm (24 inç) Yoğun Hizmet Tipi palet
  • Uç palet yönlendirme korumaları
  • Dengeleme çubuğu
  • Hidrolik palet ayarlayıcıları
  • Kullanım ömrü boyunca yağlanan avaralar
  • Kullanım ömrü boyunca yağlanan paletli silindirler
  • Değiştirilebilir zincir dişlisi jant segmentleri
  • Taşıyıcı silindir yok

Servis ve Bakım

  • SOS (sm) numune alma portları
  • Sıvı bölmeleri ve akü kutusu için tahribata karşı koruma
  • Uzaktan elektrikli bağlantı kesme, yardımcı kapatma anahtarı ve saat ölçer bulunan zemin seviyesinde servis merkezi
  • Uzatılmış servis aralıklarına sahip Cat özel güç aktarma sistemi ve hidrolik yağ filtreleri
  • Standart yağlayıcı
  • Önden çekiş cihazı

Elektrik

  • Arıza teşhis soketi
  • Lambalar - 6

Marş Motorları, Aküler, Alternatörler

  • 150 Amp alternatör
  • Eterli marş desteği
  • 2 adet bakım gerektirmeyen ağır hizmet tipi 12 V akü (1.400 CCA) (24 V sistem)
  • Yardımcı marş prizi
  • Ağır hizmet tipi 24 V marş motoru

Koruma ve Keçeler

  • Menteşeli alt korumalar

D8 İsteğe Bağlı Donanımlar

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C15 dizel motor - çöl
  • Cat C15 dizel motor - ses yalıtımlı
  • Nihai tahrikler - soğuk hava
  • Nihai tahrikler - korumalı
  • Nihai tahrikler - LGP
  • Isı kalkanlı susturucu
  • Süzgeçli türbin ön filtresi

Operatör Ortamı

  • Soğuk iklim kabini
  • Vinil koltuk
  • Isıtmalı ve havalandırmalı kumaş koltuk
  • Arka görüş kamerası
  • Hızlı açılır operatör düzenlemesi
  • Yüzde 5'lik dilimde operatör düzenlemesi
  • Çift yatırma
  • Elektrohidrolik

Teknoloji Ürünleri

  • Product Link, Hücresel
  • Product Link, Uydu veya Çift
  • Ataşmana Hazır Seçenek (ARO)
  • Slope Assist özellikli Grade

Alt Takım

  • Düşük Zemin Basıncı (LGP)
  • Süspansiyonlu Ağır Hizmet tipi alt takım
  • Süspansiyonlu Ağır Hizmet tipi alt takım - Atık
  • Süspansiyonlu Ağır Hizmet tipi alt takım - soğuk iklim
  • 560 mm (22 inç) Yoğun Hizmet Tipi palet
  • 560 mm (22 inç) Yoğun Hizmet Tipi Trapez palet
  • 610 mm (24 inç) Orta Seviye Hizmet Tipi palet
  • 610 mm (24 inç) Yoğun Hizmet Tipi Trapez palet
  • 610 mm (24 inç) Çok Yoğun Hizmet Tipi palet
  • 660 mm (26 inç) Orta Seviye Hizmet Tipi palet
  • 660 mm (26 inç) Yoğun Hizmet Tipi palet
  • 660 mm (26 inç) Yoğun Hizmet Tipi Trapez palet
  • 660 mm (26 inç) Çok Yoğun Hizmet Tipi Trapez palet
  • 710 mm (28 inç) Orta Seviye Hizmet Tipi palet
  • 710 mm (28 inç) Yoğun Hizmet Tipi palet
  • 710 mm (28 inç) Orta Seviye Hizmet Tipi Trapez palet
  • 710 mm (28 inç) Yoğun Hizmet Tipi Trapez palet
  • 965 mm (38 inç) Orta Seviye Hizmet Tipi palet
  • 965 mm (38 inç) Yoğun Hizmet Tipi palet
  • 965 mm (38 inç) Yoğun Hizmet Tipi Trapez palet
  • Taşıyıcı silindirler, standart gösterge
  • Taşıyıcı silindirler, soğuk iklim

Servis ve Bakım

  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Hızlı yakıt dolum sistemi
  • Hızlı doldurulan yakıt sistemi (üzerine monte riper)
  • Yakıt hatları - B100 ile uyumlu (Endonezya için gereklidir)
  • Yüksek Kapasiteli yakıt deposu - B100 ile uyumlu yakıt hatları içerir
  • Yüksek ortam sıcaklığı yağlayıcısı
  • Arktik yağlayıcı
  • Arktik motor soğutma sıvısı (-51 C)
  • Güç aktarma sistemi ekoloji tahliyeleri
  • Motor soğutma sıvısı ısıtma cihazı 240 V

Elektrik

  • Lambalar - 10 LED
  • Lambalar - Süpürücüler için 8 adet
  • Kaput altı çalışma lambası

Marş Motorları, Aküler, Alternatörler

  • 150 amper kanallı alternatör

Koruma ve Keçeler

  • Fan döküntü koruması
  • Izgara döküntü koruması
  • Alt korumalar, sızdırmaz
  • Alt korumalar, ağır hizmet tipi, çöl
  • Yakıt deposu koruması
  • Süpürme
  • Arka pencere
  • Ön kilit çubukları
  • Ses yalıtımı keçeleri
  • Çöl keçeleri
  • Atık elleçleme keçeleri
  • İtme kolu tutma sapları

Bıçaklar

  • Yarı evrensel bıçak
  • Evrensel bıçak
  • Açılı bıçak
  • Katı atık bıçakları
  • Daha uzun bıçak ömrü için kaya korumaları, aşınma plakaları

Arka Ataşmanlar

  • Tek uçlu riper
  • Pim çekicili tek uçlu riper
  • Çok uçlu riper
  • Sert çeki çubuğu
  • Arka ağırlık
  • Arka kilit çubuğu kutusu
  • Arka ataşman yok
  • Vinç - bayide takılır, seçenekler için lütfen Cat temsilcinize başvurun

Özel Paketler

  • Atık Elleçleyici
  • Not: Çöl/yüksek aşınma koşullarında, ekstrem/dondurucu soğukta veya ormancılık/arazi temizleme uygulamalarında çalışabilmesi için dozerinizi donatmak üzere fabrika seçeneklerinden tercih yapın.

D8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

D8 modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

D8 Turunu Başlat
close

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Dozerler için Cat Slope Assist

    Dozerler için Slope Assist™ özellikli Cat® Grade, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlanmasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak çapraz eğimini ve/veya ana inişi korur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Dozerler için Slope Assist™ özellikli Cat® Grade, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlanmasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak çapraz eğimini ve/veya ana inişi korur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Uygulaması

    Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

Teknolojiyi Keşfedin

My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  D8

Diğer Teklifleri Görüntüle