D6K2 (Tier 3/Kademe IIIA)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

D6K2 (Tier 3/Kademe IIIA)Standart Donanımlar

OPERATÖR KABİNİ
  • ROPS/FOPS kabini, basınçlı, kayar yan camlarla
  • Klima
  • Koltuk, havalı süspansiyon, kumaş: – Ayarlanabilir kolçaklar
  • 76 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri
  • İleri/geri konum ayarlı, ayarlanabilir koltuğa monte, elektro-hidrolik kumandalar
  • Ayak destekleri, bölmeye monte
  • Elektronik izleme sistemine şunlar dahildir: – Gösterim: motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı sıcaklığı ve yakıt seviyesi – Göstergeler: elektronik motor hava filtresi servis göstergesi, elektronik yakıtta su göstergesi – Dijital ekran: elektronik motor devri, vites konumu göstergesi, saat ölçer
  • Döner gaz kelebeği anahtarı
  • Eco Modları gaz kelebeği anahtarı
  • Sabit bıçak anahtarı
  • Elektronik seyir hızı sınırlayıcı
  • Bağımsız ileri/geri hız ayarları
  • Yavaşlama ve frenleme fonksiyonlarını bir araya getiren tek pedal
  • Dikiz aynaları
  • Arka ataşman için yardımcı ayna
  • 12V radyo hazırlığı
  • Bir 12V güç portu
  • Palto askısı
  • Depolama bölmesi
  • Bardak tutucu
  • Ağır hizmet tipi kauçuk zemin paspası
  • Ön cam yıkayıcıları ve silecekleri, ön ve arka
  • Fasılalı silecekler (kapılar)

ALT TAKIM
  • Alt takım düzenekleri: – Ağır Hizmet tipi alt takıma şunlar dahildir:
    • Zincir dişlisi olan serbest dişli avarası, ömür boyu yağlamalı
    • Sekiz alt palet silindiri, ömür boyu yağlamalı
    • İki taşıyıcı silindir
    • Avaralar, ömür boyu yağlamalı
    • Paletler, 40 bölümlü: – XL yapılandırması, 560 mm (22 inç) – LGP yapılandırması, 760 mm (30 inç)
    • Ayarlanabilir avara yükseklik konumu
    • Hidrolik palet ayarlayıcılar
    • Silindir şasisi: – 8/2 Ağır Hizmet Tipi (sekiz alt silindir, iki taşıyıcı silindir)
    • Palet çiftleri, XL: – Paletler, 560 mm (22 inç) MS XL, Ağır Hizmet tipi
    • Palet çiftleri, LGP: – Paletler, 760 mm (30 inç) MS LGP, Ağır Hizmet tipi

    GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
    • Cat C7.1 ACERT dizel motor, turboşarjlı, ABD EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eşdeğer ve Brezilya MAR-1 emisyon standartlarını karşılar
    • Alüminyum çubuk plakalı soğutma sistemi (radyatör, hidrolik yağı soğutma sistemi, hava ile soğutulan soğutma sistemi)
    • Hidrolik talep fanı
    • Entegre ön hava filtreli, otomatik toz atıcılı ve kaput altı hava girişli hava filtresi
    • Manuel yakıt besleme pompası
    • Entegre yakıt/su ayırıcısı
    • Yakıt deposu, standart
    • Çift yollu, elektronik kumanda, kapalı merkezli hidrostatik şanzıman
    • Kızdırma bujili marş yardımı
    • Susturucu, kaput altı

    ELEKTRİK SİSTEMİ
    • Elektrikli korna
    • Geri vites alarmı
    • 12 V konvertör, 10 amper
    • Arıza teşhis soketi
    • Aküler, ağır hizmet tipi, yüksek verimli, bakım gerektirmez, 900 CCA
    • Entegre dört ön halojen lamba (tavana monte)
    • Entegre iki arka halojen lamba (A/C ünitesine monte)
    • Alternatör, 24 V, 115 Amp, ağır hizmet tipi fırçalı
    • Kontak, 24V, elektrikli

    ARKA ATAŞMAN
    • Çeki demiri, sabit

    ARKA ATAŞMAN KUMANDASI
    • Riper hazırlık paketi kumandası

    TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
    • Cat Product Link, PL522* GSM Hücresel ağlar veya PL321, uydu şebekeleri. * Product Link lisansı her bölgede verilememektedir.

    HİDROLİK SİSTEM
    • 4 valfli, elektro-hidrolik sistem
    • Yük algılama özellikli hidrolikler/pompa
    • Üç fonksiyonun kontrolünü sağlayan tek kol

    DİĞER STANDART EKİPMAN
    • Değişken adım bağlantılı, hidrolik silindirli ve hatlı C şasi
    • Menteşeli karter muhafazaları
    • Kilitlenebilir motor bölmeleri
    • İstikamet tekeri muhafazası
    • Menteşeli radyatör ızgarası, cıvatalı
    • Önden çekiş cihazı
    • Açılır radyatör fanı
    • Programlı Yağ Numunesi Alma portları, S·O·SSM (motor, güç aktarma sistemi, hidrolik)
    • Sabit bıçak kontrolü

    KORUMA EKİPMANLARI
    • Muhafaza, yakıt deposu
    • Muhafaza, karter
    • Izgara radyatör

    ANTİFRİZ
    • Uzun ömürlü soğutucu sıvı, -32 °C (-25,6 °F)

    HİDROLİK SIVI
    • Cat HYDO™ Advanced 10
    • Hidrolik yağı, standart

D6K2 (Tier 3/Kademe IIIA)İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Yağ değiştirme sistemi, yüksek hızlı
  • Hidrolik talep fanı, ters devir özellikli

ALT TAKIM
  • Alt takım düzeneği: – SystemOne alt takım
  • Silindir şasileri: – 8/2 SystemOne (sekiz alt silindir, iki taşıyıcı silindir)
  • Palet çiftleri, XL: – Paletler, 510 mm (20 inç) ES XL, SystemOne – Paletler, 510 mm (20 inç) ES XL, ağır hizmet tipi
  • Palet çiftleri, LGP: – Paletler, 760 mm (30 inç) ES LGP, SystemOne – Paletler, 760 mm (30 inç) ES LGP, ağır hizmet tipi – Paletler, 760 mm (30 inç), kendi kendini temizleyen ES, LGP, ağır hizmet tipi
  • Palet yönlendirme korumaları: – Palet yönlendirme koruması, orta – Palet yönlendirme koruması, ön ve arka – Palet yönlendirme koruması, tam uzunlukta

OPERATÖR ORTAMI
  • Polikarbon ön camlı ve kapı pencereli ağır hizmet kabini
  • Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk
  • Isıtmalı ve havalandırmalı havalı süspansiyonlu koltuk

HİDROLİK SİSTEM
  • Hidrolik yağı, biyolojik olarak ayrışabilir

MUHAFAZALAR VE KORUMA PAKETLERİ
  • Kabin koruma paketi, ağır hizmet; tarayıcı, süzgeçler (arkada ve yanlarda) ve aydınlatma korumaları
  • Muhafaza, kaldırma silindiri
  • Ağır hizmet tipi radyatör ızgarası
  • Ağır hizmet tipi yakıt deposu muhafazası, karter muhafazası ve radyatör ızgarası ile ağır hizmet koruması

BIÇAKLAR
  • VPAT XL bıçak, ARO
  • VPAT LGP bıçak, ARO
  • VPAT XL bıçak, ARO katlanır
  • VPAT LGP bıçak, ARO katlanır

ARKA ATAŞMAN
  • Riper, paralelkenar, çok uçlu, üç düz dişli
  • Riper, paralelkenar, çok uçlu, üç eğimli dişli

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  • Makine Güvenlik Sistemi (MSS)

MAKİNE KUMANDASI VE KILAVUZ
  • Montaj, AccuGrade Hazır Seçeneği (ARO - AccuGrade Ready Option)

SOĞUK HAVA PAKETLERİ
  • Soğuk hava paketi, 240V

ANTİFRİZ
  • Soğutma sistemi antifriz koruması –50 °C (–58 °F)

DİĞER ATAŞMANLAR
  • Döner ikaz ışığı

SAHADA TAKILAN ATAŞMANLAR
  • Radyolar: – Radyo, 12 V, AM/FM – Radyo, 12 V, AM/FM CD oynatıcı
  • Arka karşı ağırlık

Genel Bakış

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Volan Gücü 130.0 hp 97.0 kW Less
İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 5.31 inç 135.0 mm Less
Silindir Hacmi 428.77 inç3 7.01 D Less
Motor Gücü (Maksimum) – ISO 14396 155.0 hp 116.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) – ISO 14396 (DIN) 157.0 hp 116.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) – SAE J1995 158.0 hp 118.0 kW Less
Net Güç (Maksimum) – ISO 9249 (DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less
Net Güç (Maksimum) – ISO 9249 ve AB 80/1269/EEC 130.0 hp 97.0 kW Less
Net Güç (Maksimum) – SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
Net Güç (Azami) – 2.200 dev/dak.: EU 80/1269/EEC 130.0 hp 97.0 kW Less
Net Güç (Azami) – 2.200 dev/dak. ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
Net Güç (Azami) – 2.200 dev/dak.: ISO 9249 (DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less
Net Güç (Azami) – 2.200 dev/dak.: SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
Emisyonlar U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eşdeğer, Brezilya MAR-1 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eşdeğer, Brezilya MAR-1 Less
Not Belirtilen net güç, motorun bir hava filtresi, alternatör, tam yükte klima kompresörü ve maksimum devirde soğutma fanı ile donatıldığı durumlarda, motor volanında kullanılan güç anlamına gelmektedir. Belirtilen net güç, motorun bir hava filtresi, alternatör, tam yükte klima kompresörü ve maksimum devirde soğutma fanı ile donatıldığı durumlarda, motor volanında kullanılan güç anlamına gelmektedir. Less
Not 3.000 m (9.840 ft) irtifaya kadar motor gücünde azalma olmazken; 3.000 m (9.840 ft) üzerinde güç otomatik olarak azalır. 3.000 m (9.840 ft) irtifaya kadar motor gücünde azalma olmazken; 3.000 m (9.840 ft) üzerinde güç otomatik olarak azalır. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 77.9 gal 295.0 D Less
Soğutma Sistemi 8.58 gal 32.5 D Less
Motor Karteri 4.35 gal 16.5 D Less
Hidrolik Deposu 15.3 gal 58.0 D Less
Nihai Tahrikler (her biri LGP) 6.0 gal 23.0 D Less
Nihai Tahrikler (her biri XL) 4.0 gal 15.0 D Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – LGP (VPAT) 30750.0 lb 13948.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – XL (VPAT) 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Ağırlık – LGP 30144.0 lb 13673.0 kg Less
Ağırlık – XL 28740.0 lb 13036.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – XL 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı – XL 28949.0 lb 13131.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – LGP 30750.0 lb 13948.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı – LGP 30353.0 lb 13768.0 kg Less
Not Ağırlıklar: Pompalar, operatör kumandaları, yağ, montaj braketleri ve ara parçalar dahildir. Ağırlıklar: Pompalar, operatör kumandaları, yağ, montaj braketleri ve ara parçalar dahildir. Less
Not Çalışma Ağırlıkları: EROPS, klima, lambalar, VPAT Dozer, şanzıman, çeki demiri, motor bölmesi, 3 valfli hidrolik sistem, %100 yakıt, Cat Comfort Serisi havalı süspansiyonlu koltuk ve operatör dahildir. Çalışma Ağırlıkları: EROPS, klima, lambalar, VPAT Dozer, şanzıman, çeki demiri, motor bölmesi, 3 valfli hidrolik sistem, %100 yakıt, Cat Comfort Serisi havalı süspansiyonlu koltuk ve operatör dahildir. Less
Not Nakliye Ağırlıkları: EROPS, klima, lambalar, VPAT Dozer, şanzıman, çeki demiri, motor bölmesi, 3 valfli hidrolik sistem, %10 yakıt ve Cat Comfort Serisi havalı süspansiyonlu koltuk dahildir. Nakliye Ağırlıkları: EROPS, klima, lambalar, VPAT Dozer, şanzıman, çeki demiri, motor bölmesi, 3 valfli hidrolik sistem, %10 yakıt ve Cat Comfort Serisi havalı süspansiyonlu koltuk dahildir. Less

Alt Takım

Tırnak Yüksekliği 1.9 inç 48.0 mm Less
Pabuç Genişliği – XL 22.0 inç 560.0 mm Less
Pabuç Genişliği – LGP 30.0 inç 760.0 mm Less
Pabuçlar/Yan – XL 40 40 Less
Pabuçlar/Yan – LGP 40 40 Less
Palet Ebadı – XL 70.0 inç 1770.0 mm Less
Palet Ebadı – LGP 79.0 inç 2000.0 mm Less
Zeminde Palet Uzunluğu – XL 104.0 inç 2645.0 mm Less
Zeminde Palet Uzunluğu – LGP 104.0 inç 2645.0 mm Less
Zemin Temas Alanı – XL 4650.0 inç2 3.0 m2 Less
Zemin Temas Alanı – LGP 6200.0 inç2 4.0 m2 Less
Palet Silindirleri/Yan – XL 8 8 Less
Palet Silindirleri/Yan – LGP 8 8 Less
Zemin Basıncı – LGP (ISO 16754) 4.45 psi 30.7 kPa Less
Zemin Basıncı – XL (ISO 16754) 5.77 psi 39.8 kPa Less

Bıçaklar

Bıçak Tipi VPAT, VPAT Katlanır* VPAT, VPAT Katlanır* Less
LGP, VPAT – Uç Parçalarla Birlikte Bıçak Genişliği 12.0 ft 3682.0 mm Less
Not * VPAT katlanır bıçaklar, XL/LGP VPAT bıçaklarla aynı kapasite ve genişliğe sahiptir. * VPAT katlanır bıçaklar, XL/LGP VPAT bıçaklarla aynı kapasite ve genişliğe sahiptir. Less
XL, VPAT – Uç Parçalarla Birlikte Bıçak Genişliği 10.5 ft 3196.0 mm Less
XL, VPAT – Bıçak Kapasitesi 4.01 yd3 3.07 m3 Less
LGP, VPAT – Bıçak Kapasitesi 4.38 yd3 3.35 m3 Less

Riper

Ek Uçların Her Biri 75.0 lb 34.0 kg Less
Maksimum Nüfuz Kuvveti – LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
Maksimum Nüfuz Kuvveti– XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
Maksimum Nüfuz – XL ve LGP 14.2 inç 360.0 mm Less
Maksimum Çıkarma Kuvveti – LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
Maksimum Çıkarma Kuvveti – XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
Cep Alanı 35.3 inç 896.0 mm Less
Uç Göstergesi 70.6 inç 1792.0 mm Less
Uç Bölümü 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 inç) 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 inç) Less
Bir Şank ile olan ağırlık 1863.0 lb 845.0 kg Less
Tip Sabit Paralelogram Sabit Paralelogram Less
Cep Sayısı 3 3 Less
Toplam Kiriş Genişliği 76.8 inç 1951.0 mm Less
Kiriş Kesiti 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 inç) 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 inç) Less

Vinç

Kablo Halkası Boyutu (Uzunluk) 2.63 inç 67.0 mm Less
Kablo Halkası Boyutu (Toplam Derinlik) 2.13 inç 54.0 mm Less
Tambur Kapasitesi (İsteğe Bağlı Halat) 220.0 inç 67.0 mm Less
Tambur Kapasitesi (Önerilen Halat) 306.0 inç 93.0 m Less
Maksimum Boş Tambur – Hat Çekişi 50000.0 lbf 222.4 kN Less
Maksimum Boş Tambur – Hat Hızı 124.0 fpm 38.0 m/dak. Less
Maksimum Dolu Tambur – Hat Çekişi 26000.0 lbf 115.7 kN Less
Maksimum Dolu Tambur – Hat Hızı 230.0 fpm 70.0 m/dak. Less
Not * Ağırlığa şunlar dahildir: pompa, operatör kumandaları, yağ, montaj braketleri ve ara parçalar. * Ağırlığa şunlar dahildir: pompa, operatör kumandaları, yağ, montaj braketleri ve ara parçalar. Less
İsteğe Bağlı Kablo Boyutu 0.87 inç 22.0 mm Less
Önerilen Halat Çapı 0.75 inç 19.0 mm Less
Vinç Muhafazası Genişliği 35.6 inç 905.0 mm Less
Vinç Tahriki Hidrostatik Hidrostatik Less
Vinç Modeli PA50 PA50 Less
Not Düşük ve standart hızlı vinçler sunulmaktadır. Düşük ve standart hızlı vinçler sunulmaktadır. Less
Ağırlık* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Vinç ve Braket Uzunluğu 33.2 inç 845.0 mm Less
Tambur Çapı 8.0 inç 205.0 mm Less
Tambur Genişliği 11.0 inç 274.0 mm Less
Flanş Çapı 18.0 inç 457.0 mm Less

Şanzıman – Seyir Hızı

İleri 0-10 km/sa. (0-6,2 mil/sa.) 0-10 km/sa. (0-6,2 mil/sa.) Less
Geri 0-10 km/sa. (0-6,2 mil/sa.) 0-10 km/sa. (0-6,2 mil/sa.) Less
Şanzıman Tipi Hidrostatik Hidrostatik Less

Sürdürülebilirlik

Not * %100 maksimum motor soğutma fanı hızında ölçülmüştür. * %100 maksimum motor soğutma fanı hızında ölçülmüştür. Less
Not ** Değerler, dozer uygulamasındaki deneyimli bir operatör için verilmiştir; daha ayrıntılı bilgi için Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın. ** Değerler, dozer uygulamasındaki deneyimli bir operatör için verilmiştir; daha ayrıntılı bilgi için Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın. Less
Ses Seviyeleri: Ortalama Dış Ses Basıncı Seviyesi* 80 dB(A) (SAE J88:2006) 80 dB(A) (SAE J88:2006) Less
Ses Seviyesi – Maksimum Ses Gücü Seviyesi 109 dB(A) (2000/14/EC) 109 dB(A) (2000/14/EC) Less
Titreşim Seviyeleri – Maksimum El/Kol** 2,5 m/sn2 (ISO 5349:2001) 2,5 m/sn2 (ISO 5349:2001) Less
Titreşim Seviyeleri – Maksimum Tüm Vücut 0,5 m/sn2 (ISO/TR 25398:2006) 0,5 m/sn2 (ISO/TR 25398:2006) Less
Titreşim Seviyeleri – Koltuktan Aktarım Katsayısı < 0,7 ISO 7096:2000 – spektral sınıf EM6 ISO 7096:2000 – spektral sınıf EM6 Less

Çeki Demiri Çekişi

Not Doğrudan enjeksiyonlu elektronik yakıt sistemi, motor azami devrini aşarken yakıt besleme artışının kontrollü olmasını sağlar. Bunun sonucunda artan beygir gücü, anma gücünün altında kalır. Tork artışının yükselmesi ve maksimum beygir gücü kullanımı birlikte tepkiyi artırır, çeki demiri için daha iyi çekiş ve daha hızlı dozer çevrimi olanağı sağlar. Doğrudan enjeksiyonlu elektronik yakıt sistemi, motor azami devrini aşarken yakıt besleme artışının kontrollü olmasını sağlar. Bunun sonucunda artan beygir gücü, anma gücünün altında kalır. Tork artışının yükselmesi ve maksimum beygir gücü kullanımı birlikte tepkiyi artırır, çeki demiri için daha iyi çekiş ve daha hızlı dozer çevrimi olanağı sağlar. Less

Standartlar

ROPS Caterpillar tarafından makine için sunulan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ROPS kriterleri SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 ile DLV kriterleri SAE J397B-2009, ISO 3164:1995 standartlarını karşılamaktadır. Caterpillar tarafından makine için sunulan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ROPS kriterleri SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 ile DLV kriterleri SAE J397B-2009, ISO 3164:1995 standartlarını karşılamaktadır. Less
FOPS FOPS (Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449-2005 Seviye II ve DLV kriterleri SAE J397B-2009, ISO 3164:1995 standartlarını karşılamaktadır. FOPS (Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449-2005 Seviye II ve DLV kriterleri SAE J397B-2009, ISO 3164:1995 standartlarını karşılamaktadır. Less
İşitme Koruması Gürültülü bir ortamda işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ve camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Gürültülü bir ortamda işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ve camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Less
Dış Ses Basıncı Seviyesi Standart makineye ilişkin değer ölçülürken "SAE J88 FEB2006 – Sabit Hızda İlerleme Testi" prosedürü kullanıldığında bildirilen ortalama dış ses basıncı seviyesi 80 dB(A)'dir. Ölçüm, aşağıdaki koşullar altında gerçekleştirilmiştir: 15 m (49,2 ft) mesafe ve "bir orta vites oranında ilerleyen makine." Standart makineye ilişkin değer ölçülürken "SAE J88 FEB2006 – Sabit Hızda İlerleme Testi" prosedürü kullanıldığında bildirilen ortalama dış ses basıncı seviyesi 80 dB(A)'dir. Ölçüm, aşağıdaki koşullar altında gerçekleştirilmiştir: 15 m (49,2 ft) mesafe ve "bir orta vites oranında ilerleyen makine." Less
Frenler Frenler ISO 10265:2008 standardını karşılamaktadır. Frenler ISO 10265:2008 standardını karşılamaktadır. Less

Operatör Kabini

Kullanımı kolay, rahat ve üretken kılar


Ergonomik Kumandalar

Daha az çabayla daha uzun çalışın


Sabit Bıçak Kontrolü…

…toprak tesviye uygulamalarında size yardımcı olur.


Güç Aktarma Sistemi

Değişen yüklere karşı rahat ve duyarlı


Yakıt Ekonomisi

Eco Modları


Alt Takım

Saatlik maliyetlerinizi azaltan çözümler


Entegre Teknolojiler

Çalışma sahası faaliyetlerini izleyin, yönetin ve geliştirin


Ataşmanlar

Üretken ve dayanıklı bıçaklarla daha fazla hareket edin


Arka Ataşmanlar ve Seçenekler

Çok yönlülüğünüzü artırın


Değer Paketleri...


Soğutma

Dayanıklı ve verimli


Yakıt Verimliliği

Gelişmiş yakıt ekonomisi


Motor Performansı

Güç ve güvenilirlik


Servis Kolaylığı

Çalışma süresi önemlidir


Sürdürülebilirlik

Gelecek nesilleri düşünüyoruz


Güvenlik

Güvenliğinizi garanti etmek