Dozerler D3K2 İlk kesim işleminden son tesviyeye kadar standartları belirliyor

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Kolay ve Hassas Tesviye
Her Uygulama için Seçenek
Gün Boyu Konfor
Servis Kolaylığı için Erişim

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D3K2

Motor

Şanzıman

Ağırlıklar

Servis Dolum Kapasiteleri

Hidrolik Kontroller

Alt Takım

Riper

Vinç

Boyutlar

Kabin

D3K2 Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 12 volt, 120 amper, ağır hizmet tipi, fırçasız
  • Alarm, geri vites
  • Aküler, ağır hizmet tipi, bakım gerektirmeyen, 1.500 CCA
  • Arıza teşhis soketi
  • Elektrikli korna
  • Lambalar, halojen, 2 ön ve 2 arka
  • Marş motoru, elektrikli, 12 volt

OPERATÖR KABİNİ

  • ROPS/FOPS güneşliği
  • Koltuk, hava süspansiyonlu, kumaş veya vinil
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, 76 mm (3 inç)
  • Ayak dayama, bölme
  • Elektronik İzleme Sistemi ile:
    • Motor soğutucu sıvı sıcaklığı, hidrolik yağı sıcaklığı ve yakıt seviyesi göstergeleri
    • Seyir hızı sınırlayıcı, elektronik
    • Motor devri ve vites göstergesi
    • Saat ölçer, elektrikli
    • Motor hava filtresi servis göstergesi, elektronik
    • Yakıttaki su miktarı göstergesi, elektronik
  • Gaz kelebeği anahtarı, döner
  • Eco modu
  • Kumandalar, koltuğa entegre, ön/arka ayarlı
  • Kolçaklar, ayarlanabilir
  • Ayna, dikiz aynası, iç
  • Yavaşlama ve frenleme fonksiyonlarını bir araya getiren tek pedal
  • Bağımsız ileri/geri hız ayarları
  • Güç portları, 12 volt
  • Palto askısı
  • Depolama bölmesi
  • Bardak tutucu
  • Zemin paspası, kauçuk, ağır hizmet tipi

HİDROLİK SİSTEM

  • Hidrolik, 3 valf
  • Yüke duyarlı hidrolik sistem
  • Tek kol, üç fonksiyonlu kumanda
  • Hidrolik pompası ve yağı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C4.4 ACERT dizel motor, turboşarjlı, Tier 3 emisyon düzeylerine eşdeğer
  • Son soğutucu, Havadan Havaya (ATAAC)
  • Alüminyum çubuk plakalı soğutma sistemi (radyatör, güç aktarma sistemi)
  • Ön filtresi, otomatik toz atıcısı ve kaput şasesi girişi olan hava filtresi
  • Çift yollu, kapalı döngülü hidrostatik şanzıman
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt/su ayırıcısı

ALT TAKIM

  • SALT Alt Takım
  • 6 silindirli palet şasisi
  • Palet silindirleri, kullanım ömrü boyunca yağlanmış
  • Taşıyıcı silindirler
  • Palet ayarlayıcılar, hidrolik
  • Korumalar, ön/arka kılavuzlu
  • Ana bağlantı

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Cat Product Link™ PL631 Uydu/PL641 Hücresel
  • C Şasi, VPAT, hidrolik silindirler ve hatlar
  • Kilitlenebilir motor bölmeleri
  • Önden çekiş cihazı
  • Sert çeki çubuğu
  • Ekoloji tahliyeleri (motor, güç aktarma sistemi ve ekipman yağı ile motor soğutucu sıvı)
  • Programlı yağ numunesi alma portları (motor, güç aktarma sistemi ekipman yağı)
  • Tahribata karşı koruma
  • Ağır hizmet tipi karter koruması

ANTİFRİZ

  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı, 37 °C (–35 °F)

D3K2 İsteğe Bağlı Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Entegre dört adet ön, iki adet arka halojen lamba

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Otomatik Çekiş Kontrolü
  • Vinç kurulumu

ALT TAKIM

  • Palet Çiftleri, XL:
    • Palet, 406 mm (16 inç) MS SystemOne
  • Palet Çiftleri, LGP:
    • Palet, 635 mm (25 inç) MS SystemOne

OPERATÖR KABİNİ

  • Klimalı kabin
  • Kabin, polikarbonat camlar ve klima
  • Koltuk, hava süspansiyonlu, seçenekler:
    • Vinil, ısıtmalı kumandalara sahip ısıtmalı koltuk
    • Kumaş, ısıtmalı kumandalara sahip ısıtmalı koltuk
    • Kumaş, ısıtmalı kumandalara sahip ısıtmalı ve havalandırmalı koltuk
  • Radyo, AM/FM, Bluetooth
  • Ses yalıtımı

HİDROLİK SİSTEM

  • Hidrolik sistemler, riper ile kullanım için 4 valf
  • Hidrolik sistemler, vinç ile kullanım için 4 valf

KORUMALAR

  • Ağır hizmet tipi arka koruma
  • Ağır hizmet tipi radyatör ızgarası
  • Palet yönlendirmesi orta koruma
  • Koruma, palet kasnağı, tam uzunluk
  • Arka kabin ekranı
  • Yan kabin ekranı
  • Koruma, arka, güneşlik
  • Koruma, ön ve arka kapılar, güneşlik
  • Ön süpürücüler
  • Arka süpürücüler

BIÇAKLAR

  • VPAT XL bıçak
  • VPAT LGP bıçak
  • VPAT Ara bıçak

ARKA ATAŞMANLAR

  • Çeki demiri, çekme
  • Bağlantı, vinç
  • Riper, paralelkenar, üç ucu ve tırnakları vardır

ARKA ATAŞMAN KUMANDASI

  • Riper kumandası
  • Vinç kumandası
  • Riper ve vinç kumandası

MAKİNE KUMANDASI VE KILAVUZ

  • Sabit Bıçak
  • Eğim Göstergesi
  • Kurulum, AccuGrade ve Cat Grade Control Slope Assist dahil
  • Tahrik Adımlı bıçak kontrolü

MARŞ DESTEKLERİ

  • Motor soğutucu sıvı ısıtıcı, 120 volt
  • Marş desteği, eterli

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Makine Güvenlik Sistemi

ANTİFRİZ

  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı, –50 °C (–58 °F)

SAHADA TAKILAN ATAŞMAN

  • Hidrostatik vinç

D3K2 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Dozerler için Slope Assist özellikli Cat Grade

    Slope Assist özellikli Cat GRADE, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlamasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak açısını korur. Baz istasyonu, GPS veya lazer gerekmez, ek donanım veya yazılım satın alınması gerekmez. Fabrikada entegre edilmiştir ve çalışmaya hazırdır.

Slope Assist özellikli Cat GRADE, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlamasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak açısını korur. Baz istasyonu, GPS veya lazer gerekmez, ek donanım veya yazılım satın alınması gerekmez. Fabrikada entegre edilmiştir ve çalışmaya hazırdır.

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  D3K2

Diğer Teklifleri Görüntüle