D3K2

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Güç - Net 74.0 HP 55.2 kW Less

Şanzıman

Maksimum Seyir Hızı – Geri 6.2 mil/saat 10.0 km/sa. Less
Maksimum Seyir Hızı – İleri 5.6 mil/saat 9.0 km/sa. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı - XL 17004.0 lb 7713.0 kg Less
Not Belirtilen teknik özellikler dozer bıçağı, kanopi devrilme koruma yapısı (ROPS), yedek alarm, operatör, soğutucu sıvı, yağlar ve tam yakıt deposu ile donatılmış makine içindir. Belirtilen teknik özellikler dozer bıçağı, kanopi devrilme koruma yapısı (ROPS), yedek alarm, operatör, soğutucu sıvı, yağlar ve tam yakıt deposu ile donatılmış makine içindir. Less

Boyutlar

Palet Ebadı – LGP 67.9 inç 1725.0 mm Less
Palet Ebadı – XL 58.9 inç 1495.0 mm Less

Hidrolik Kontroller

Emniyet Valfi Ayarları 2988.0 psi 20600.0 kPa Less

Riper

Ağırlık 1222.0 lb 554.0 null Less
Toplam Genişlik 67.3 inç 1710.0 mm Less

Eğim Göstergesi

Yeni isteğe bağlı tesviye kontrolü özelliği, tahmine gerek kalmadan bıçağın çapraz ve ana eğim (öne/arkaya) yönündeki eğimini sağlar.

AccuGrade™

İsteğe bağlı tesviye kontrolü sistemi, geleneksel kazıklara ve eğim denetleyicilere olan ihtiyacı minimuma indirerek operatörlerin artırılmış hassasiyet ile tesviye için kazı ve dolum yapmasına olanak tanır. Geniş AccuGrade monitörü işletim sırasında kolay bir görüş sağlamak için makine bölmesine entegre edilmiştir.

Alt Takım

Standart keçeli ve yağlanmış paletli (SALT) alt takım zorlu koşullarda uzun ömürlü değer sunar. Segmentli zincir dişlileri kolay değiştirilir ve zincir dişlisi göbeğini komple değiştirmeye göre daha düşük maliyetlidir.

Slope Assist

Yeni isteğe bağlı tesviye kontrolü özelliği, istenen bıçak ana ve çapraz eğimine otomatik olarak daha kolay ulaşmanıza yardımcı olur.

Sabit Bıçak

Yeni isteğe bağlı bıçak kontrolü özelliği, toprak tesviyesinin daha az operatör çabasıyla gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Çekiş Kontrolü

Yeni isteğe bağlı çekiş kontrolü özelliği, daha düşük işletme maliyetleri için palet kaymasını ve alt takım aşınmasını azaltır.

Eco Modu

Yeni motor gaz kelebeği ayarları daha fazla tasarruf yapmanızı sağlayacak şekilde yakıt tüketimini %25'e varan oranlarda azaltır.

Isıtmalı ve Havalandırmalı Koltuk

Yeni isteğe bağlı ısıtmalı ve havalandırmalı, havalı süspansiyonlu koltuk ile her türlü koşulda yeni seviye konforu deneyimleyin.

Güç Adımlı Bıçak

Bu seçenek üretkenliği artırmak için operatörün kolayca bıçak adımını ayarlamasını sağlar.