D8T WH

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® Atık Elleçleyiciler, temelden başlayarak her yönüyle, çöp itmeden örtü malzemesi yaymaya ve hücre inşasından kapatmaya kadar tüm katı atık sahası çalışmalarının taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
Volan Gücü 335.0 HP 252.0 kW Less
İç Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Strok 6.75 inç 172.0 mm Less
Silindir Hacmi 928.0 inç3 15.2 D Less
Net Güç - 1.900 dev/dk. - ISO 9249/SAE J1349 312.0 HP 233.0 kW Less
Net Güç - 1.900 dev/dk. - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 HP 233.0 kW Less
Net Güç - Maksimum - 1.700 rpm'de ISO 9249/SAE J1349 335.0 HP 252.0 kW Less
Net Güç - Maksimum - 1.700 rpm'de ISO 9249/SAE J1349 DIN 343.0 HP 252.0 kW Less
Emisyonlar Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Not (1) Tüm yol dışı Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB ve IV ve Korea Tier 4 dizel motorların yalnızca 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) veya daha az kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıtları kullanması gerekir. B20'ye (hacim olarak %20) kadar olan biyodizel karışımlar, 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) kükürt veya daha az ULSD ile karıştırıldığında kullanılabilmektedir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stokunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm yol dışı Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB ve IV ve Korea Tier 4 dizel motorların yalnızca 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) veya daha az kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıtları kullanması gerekir. B20'ye (hacim olarak %20) kadar olan biyodizel karışımlar, 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) kükürt veya daha az ULSD ile karıştırıldığında kullanılabilmektedir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stokunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Less
Not (2) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Less
Not (3) Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,5 kg soğutucu bulunur ve bu 3,575 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,5 kg soğutucu bulunur ve bu 3,575 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 86.71 lb 39.366 kg Less

Nakliye Ağırlığı

LGP Atık Elleçleyici 77.9 lb 35.367 kg Less
Standart Atık Elleçleyici 73.4 lb 33.324 kg Less

Çalışma Ağırlıkları

LGP Atık Elleçleyici 91.6 lb 41.586 kg Less
Standart Atık Elleçleyici 86.71 lb 39.366 kg Less

Boyutlar - Askısız

Genişlik - Dozer - Muyluların Üzerinden 120.4 inç 3.057 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - EROPS (Korkulukların Üstü) 140.7 inç 3.575 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - Egzoz Grubu 136.3 inç 3463.0 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - Yerden Yükseklik 23.8 inç 606.0 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - Zemin Üzerinde Palet Uzunluğu 128.3 inç 3.258 mm Less
Muylu Olmadan - Standart Pabuç Genişliği 106.0 inç 2.693 mm Less
Not *Şu ataşmanlar eklenerek: SU Bıçağı 1.844 mm/72,6 inç; U Bıçağı 2.241 mm/88,2 inç; Çeki Demiri 406 mm/16,0 inç. *Şu ataşmanlar eklenerek: SU Bıçağı 1.844 mm/72,6 inç; U Bıçağı 2.241 mm/88,2 inç; Çeki Demiri 406 mm/16,0 inç. Less
Palet Ölçüsü 82.0 inç 2.083 mm Less
Uzunluk - Temel Dozer - Muyludan Uca Tag Link - Arka Tırnak* 183.0 inç 4.647 mm Less
Uzunluk - Temel Dozer - İki Arka Ağırlıklı Kilit Çubuklarla* 206.4 inç 5.256 mm Less
Yükseklik - Tavana Monteli Ön Filtrenin Üstüne 145.2 inç 3.706 mm Less
Yükseklik - Tırnak 3.1 inç 78.0 mm Less

Boyutlar - LGP

Genişlik - Dozer - Muyluların Üzerinden 130.4 inç 3.311 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - Egzoz Grubu 129.7 inç 3.295 mm Less
Muylu Olmadan - Standart Pabuç Genişliği 130.0 inç 3.302 mm Less
Palet Ölçüsü 92.0 inç 2.337 mm Less
Uzunluk - Temel Dozer - Muyludan Uca Tag Link - Arka Tırnak* 183.0 inç 4.647 mm Less
Uzunluk - Temel Dozer - İki Arka Ağırlıklı Kilit Çubuklarla* 206.4 inç 5.256 mm Less
Yükseklik - Tavana Monteli Ön Filtrenin Üstüne 145.2 inç 3.706 mm Less
Yükseklik - Tırnak 3.1 inç 78.0 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - EROPS (Korkulukların Üstü) 140.4 inç 3566.0 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - Yerden Yükseklik 24.1 inç 613.0 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - Zemin Üzerinde Palet Uzunluğu 126.2 inç 3.206 mm Less
Not *Şu ataşmanlar eklenerek: SU Bıçağı 1.844 mm/72,6 inç; U Bıçağı 2.241 mm/88,2 inç; Çeki Demiri 406 mm/16,0 inç. *Şu ataşmanlar eklenerek: SU Bıçağı 1.844 mm/72,6 inç; U Bıçağı 2.241 mm/88,2 inç; Çeki Demiri 406 mm/16,0 inç. Less

Boyutlar - Standart

Genişlik - Dozer - Muyluların Üzerinden 120.4 inç 3.057 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - EROPS (Korkulukların Üstü) 140.4 inç 3566.0 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - Egzoz Grubu 136.7 inç 3.472 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - Yerden Yükseklik 24.1 inç 613.0 mm Less
Makine Yüksekliği - Tırnak Ucu - Zemin Üzerinde Palet Uzunluğu 126.2 inç 3.206 mm Less
Muylu Olmadan - Standart Pabuç Genişliği 106.0 inç 2.693 mm Less
Not *Şu ataşmanlar eklenerek: SU Bıçağı 1.844 mm/72,6 inç; U Bıçağı 2.241 mm/88,2 inç; Çeki Demiri 406 mm/16,0 inç. *Şu ataşmanlar eklenerek: SU Bıçağı 1.844 mm/72,6 inç; U Bıçağı 2.241 mm/88,2 inç; Çeki Demiri 406 mm/16,0 inç. Less
Palet Ölçüsü 82.0 inç 2.083 mm Less
Uzunluk - Temel Dozer - Muyludan Uca Tag Link - Arka Tırnak* 183.0 inç 4.647 mm Less
Uzunluk - Temel Dozer - İki Arka Ağırlıklı Kilit Çubuklarla* 206.4 inç 5.256 mm Less
Yükseklik - Tavana Monteli Ön Filtrenin Üstüne 145.2 inç 3.706 mm Less
Yükseklik - Tırnak 3.1 inç 78.0 mm Less

Bıçaklar - Genişlik - Kesme Uçlarının Üzerinden

8 SU Katı Atık 12.9 ft 3.931 mm Less
8 SU LGP Katı Atık 14.9 ft 4.531 mm Less
8 U Katı Atık 13.9 ft 4.251 mm Less

Bıçaklar - Kapasite (SAE J1265)

8 SU Katı Atık 25.6 yd³ 19.6 m³ Less
8 SU LGP Katı Atık 28.9 yd³ 22.1 m³ Less
8 U Katı Atık 27.7 yd³ 21.2 m³ Less

Şanzıman

1 Geri 2.8 mil/saat 4.5 km/sa. Less
1 İleri 2.1 mil/saat 3.4 km/sa. Less
2 Geri 5.0 mil/saat 8.0 km/sa. Less
2 İleri 3.8 mil/saat 6.1 km/sa. Less
3 Geri 8.8 mil/saat 14.2 km/sa. Less
3 İleri 6.6 mil/saat 10.6 km/sa. Less

Dayanıklılık

  • Makine genelinde uygulanan özel koruma; şasi, yakıt deposu ve hidrolik deposu gibi ana komponentleri darbelere ve havadan taşınan tozlara karşı korumaya yardımcı olur.
  • Nihai tahrik koruması, kablo dolanmasının önlenmesine ve kir ve döküntülerin Duo-Cone™ contalarından uzak tutulmasına yardımcı olur.
  • Pivot şaftı keçesi korumaları, döküntünün keçelere girerek hasar vermesini önler.
  • Kilit çubukları, döküntünün makineye zarar vermesini engellemeye ve ilave keçeler, motor ve şanzıman bölmelerine giren malzeme miktarının azaltılmasına yardımcı olur.
  • Yatma silindirleri üzerindeki döner burçlar, dolanan maddelerin hortumlardan çıkarılmasına yardımcı olur.
  • Ağır hizmet tipi menteşeli radyatör koruması, doğrudan bıçağın içinden veya altından gelen malzemenin radyatöre ve fana penetrasyonunu engeller.
  • Soğutma sistemi, temizlik için otomatik ters dönen fanı ve salınımlı erişim olanağıyla çok tozlu ortamlar için tasarlanmıştır
  • Lamine ısı izolatörleri ve yalıtımlı Temiz Emisyonlar Modülü.
  • Kolay temizlik için menteşeli gövde koruması.
  • Katı atık bıçakları ve merkez delikli palet pabuçları, atık elleçleyicinizi iş için optimize etmenize yardımcı olur.
  • Lambalar, koruma amacıyla ana toz bölgesinden yukarıya ve uzağa monte edilmiş olmalarına rağmen çalışma alanında size bol miktarda ışık sağlar.

Çalışma Kolaylığı

  • Mükemmel görüş alanı ve tozun dışarı tutulmasına yardımcı ve hava filtreleme sağlamak için hava işleme özelliklerine sahip konforlu, sessiz operatör kabini.
  • Gelişmiş AutoShift, operatörünüzün iş için optimum zemin hızını seçmesine olanak tanır ve yüke göre daha verimli vitesi otomatik seçerek yakıt tasarrufu sağlanmasına yardımcı olur.
  • Daha hassas ve kolay çalışma için kolay kullanılabilir, hızlı tepki veren kumandalar.
  • Seçilebilir elektro-hidrolik algoritmaları, operatör tercihlerine ve uygulamaya uygun tepkileri devreye almanızı sağlar.
  • Makinenin arkasının daha iyi görülmesi için bir arka görüş kamerası mevcuttur.
  • U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 emisyon standartları ile şeffaf; operatörün hiçbir işlem yapmasını gerektirmeyen ve rejenerasyon için durmayı gerektirmeyen emisyon teknolojisi standartlarını karşılar.

Teknoloji

  • Cat Slope Indicate (Standart), operatörlerin kendilerine daha fazla güvenmelerini sağlayarak çalışmalarına yardımcı olmak için ana makine ekranında çapraz eğim ve ana eğimi gösterir.
  • 3D özellikli Cat GRADE (Opsiyonel), operatörlerin daha doğru ve daha verimli bir şekilde tesviye işlemi yapmasına yardımcı olan, entegre bir tesviye kontrol sistemidir. Bıçak üzerine değil, kabin üzerine monte edilen antenler, katı atık döküntülerinden uzakta güvendedir.
  • Cat AccuGrade (opsiyonel) 2 boyutlu düzlem ve eğim çalışması için çeşitli lazer seçenekleri, karmaşık 3 boyutlu kesitler ve konturlar için Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve/veya hassas tesviye ve son tesviye için Evrensel Toplama İstasyonu (UTS) kullanan sistemler sunarak daha fazla esnek tesviye yapma kabiliyeti ve değişen ihtiyaçlara göre kapasite ölçeklendirme imkanı veren ve satış sonrasında bayide monte edilen bir tesviye kontrol sistemidir.
  • Cat AccuGrade Ready Option (ARO) (opsiyonel), Cat AccuGrade 2D ve 3D tesviye kontrol sistemleri için kolay montaj veya model yükseltme imkanı vererek makinenize çok yönlülük ve satış değeri kazandırır.
  • Product Link™*/VisionLink® ile uzaktan izleme, filonuzu daha verimli ve kârlı bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
*Product Link her bölgede mevcut değildir. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın.