D6N WH

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® Atık Elleçleyiciler, temelden başlayarak her yönüyle, çöp itmeden örtü malzemesi yaymaya ve hücre inşasından kapatmaya kadar tüm katı atık sahası çalışmalarının taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Volan Gücü 182.0 HP 136.0 kW Less
İç Çap 4.1 inç 105.0 mm Less
Strok 5.3 inç 135.0 mm Less
Silindir Hacmi 433.0 inç3 7.1 D Less
Net Güç (Azami - 1.800 dev/dak.): ISO 9249/SAE J1349 166.0 HP 124.0 kW Less
Net Güç (Azami – 1.800 dev/dak.): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 HP 124.0 kW Less
Net Güç (Maksimum – 2.200 dev/dak.): ISO 14396 178.0 HP 133.0 kW Less
Net Güç (Maksimum – 2.200 dev/dak.): SAE J1995 182.0 HP 136.0 kW Less
Emisyonlar Tier 4 Final/Kademe IV/Kore Tier 4 Final Tier 4 Final/Kademe IV/Kore Tier 4 Final Less
Net Güç (Maksimum – 2.200 dev/dak.): ISO 14396 (DIN) 180.0 HP 133.0 kW Less
Not (1) Tüm yol dışı Tier 4, Stage IIIB ve IV ile Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (EPA), 10 ppm (AB) (mg/kg) değerinde veya daha az kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıtları kullanması gerekir. B20'ye (hacim olarak %20) kadar Tüm yol dışı Tier 4, Stage IIIB ve IV ile Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (EPA), 10 ppm (AB) (mg/kg) değerinde veya daha az kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıtları kullanması gerekir. B20'ye (hacim olarak %20) kadar Less
Not (2) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı – LGP Atık Elleçleyici 43642.0 lb 19796.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı – XL Atık Elleçleyici 40029.0 lb 18157.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – LGP Atık Elleçleyici 44749.0 lb 20298.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – XL Atık Elleçleyici 40818.0 lb 18515.0 kg Less

Boyutlar – XL

Dozer Genişliği (muylar olmadan) 98.4 inç 2500.0 mm Less
Palet Ölçüsü 74.4 inç 1890.0 mm Less
Temel Dozer Uzunluğu (çeki demiriyle birlikte)* 157.3 inç 3995.0 mm Less
Tırnak Ucundan Egzoz Grubuna Kadar Makine Yüksekliği 122.4 inç 3108.0 mm Less
Tırnak Yüksekliği 2.6 inç 66.0 mm Less
Yerden Yükseklik 14.3 inç 364.0 mm Less
Zemin Basıncı 6.7 psi 46.1 kPa Less
Zeminde Palet Uzunluğu 101.6 inç 2581.0 mm Less

Bıçaklar – Kapasite (SAE J1265)

LGP VPAT 5.1 yd³ 3.9 m³ Less
LGP VPAT Katı Atık* 7.39 yd³ 5.65 m³ Less
Not *Çöp raflarıyla bıçak kapasitesi. *Çöp raflarıyla bıçak kapasitesi. Less
XL SU 5.6 yd³ 4.3 m³ Less
XL VPAT 4.3 yd³ 3.3 m³ Less
XL VPAT Katı Atık* 8.29 yd³ 6.34 m³ Less

Bıçaklar – Genişlik (uçların üzerinden)

Not *Çöp raflarıyla bıçak kapasitesi. *Çöp raflarıyla bıçak kapasitesi. Less

Şanzıman

0,5 Geri 1.9 mil/saat 3.1 km/sa. Less
0,5 İleri 1.6 mil/saat 2.5 km/sa. Less
0,7 Geri 2.1 mil/saat 3.4 km/sa. Less
0,7 İleri 1.7 mil/saat 2.8 km/sa. Less
1,5 Geri 3.4 mil/saat 5.4 km/sa. Less
1,5 İleri 2.7 mil/saat 4.4 km/sa. Less
1,7 Geri 3.7 mil/saat 6.0 km/sa. Less
1,7 İleri 3.0 mil/saat 4.9 km/sa. Less
2,5 Geri 5.9 mil/saat 9.5 km/sa. Less
2,5 İleri 4.7 mil/saat 7.5 km/sa. Less
2,7 Geri 6.5 mil/saat 10.5 km/sa. Less
2,7 İleri 5.2 mil/saat 8.3 km/sa. Less
1,0 İleri 2.1 mil/saat 3.3 km/sa. Less
2,0 İleri 3.6 mil/saat 5.8 km/sa. Less
3,0 İleri 6.1 mil/saat 9.8 km/sa. Less
1,0 Geri 2.5 mil/saat 4.1 km/sa. Less
2,0 Geri 4.4 mil/saat 7.1 km/sa. Less
3,0 Geri 7.6 mil/saat 12.2 km/sa. Less

Cat Connect Teknolojisi

  • Slope Assist özellikli Cat GRADE (Standart), özellikle kaplama çalışmaları için zamandan tasarruf etmek, tesviye kalitesini artırmak ve operatör çabasını azaltmak amacıyla önceden oluşturulmuş bıçak açılarını otomatik olarak korur. Deneyimli operatörler daha üretken bir şekilde çalışabilir; acemi operatörler de daha hızlı bir şekilde daha yüksek kaliteli sonuçlar elde edebilir.
  • Cat Slope Indicate (Standart), operatörlerin kendilerine daha fazla güvenmelerini sağlayarak çalışmalarına yardımcı olmak için ana makine ekranında çapraz eğim ve ana eğimi gösterir.
  • 3D özellikli Cat GRADE (Opsiyonel – 2016'nın sonlarına doğru kullanıma sunulacaktır), operatörlerin daha doğru ve daha verimli bir şekilde tesviye işlemi yapmasına yardımcı olan, entegre bir tesviye kontrol sistemidir. Bıçak üzerine değil, kabin üzerine monte edilen antenler, arazi yükseltme döküntülerinden uzakta güvendedir.
  • Cat AccuGrade™ (Opsiyonel) makine kumandası ve yönlendirme sistemi seçeneği, operatörlerin üretkenliği ve hassasiyeti klasik yöntemlere göre en az %50 oranında artırabilmelerine yardımcı olur.
  • Cat AccuGrade Ready Option (ARO) (Opsiyonel), Cat AccuGrade 2D ve 3D tesviye kontrol sistemleri için kolay montaj veya model yükseltme imkanı vererek makinenize çok yönlülük ve satış değeri kazandırır.
  • Product Link™/VisionLink® ile uzaktan izleme özelliği, filonuzu daha verimli ve kârlı bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Temel Özellikler

İşlerinizi verimli ve etkili bir şekilde yapabilmenize yardımcı olacak avantajlar.

Dayanıklılık

  • Makine genelinde uygulanan özel koruma; şasi, yakıt deposu ve hidrolik deposu gibi ana komponentleri darbelere ve havadan taşınan tozlara karşı korumaya yardımcı olur.
  • Çok katmanlı nihai tahrik korumaları, kir ve döküntüleri Duo-Cone™ keçeden uzak tutarak nihai tahrik yağının korunmasına yardımcı olur.
  • Pivot şaftı keçesi korumaları, döküntünün keçelere girerek hasar vermesini önler.
  • Kilit çubukları, döküntünün makineye zarar vermesini engellemeye ve ilave keçeler, motor ve şanzıman bölmelerine giren malzeme miktarının azaltılmasına yardımcı olur.
  • Döner burç tipi tasarımına sahip yatırma silindiri, hortumlara dolanabilecek malzemeleri süpürür.
  • Ağır hizmet tipi menteşeli radyatör koruması, doğrudan bıçağın içinden veya altından gelen malzemenin radyatöre ve fana penetrasyonunu engeller.
  • Soğutma sistemi, temizlik için otomatik ters dönen fanı ve salınımlı erişim olanağıyla çok tozlu ortamlar için tasarlanmıştır
  • Lamine ısı izolatörleri ve yalıtımlı Temiz Emisyonlar Modülü.
  • Kolay temizlik için menteşeli gövde koruması.
  • Katı atık bıçakları ve merkez delikli palet pabuçları, atık elleçleyicinizi iş için optimize etmenize yardımcı olur.
  • Lambalar, koruma amacıyla ana toz bölgesinden yukarıya ve uzağa monte edilmiş olmalarına rağmen çalışma alanında size bol miktarda ışık sağlar.

Performans

  • Kilit kavramalı tork konvertörüne sahip yeni şanzıman, uygulamanız için en uygun sürüş modunu seçer.
  • Çoğu uygulamada, %15'e kadar yakıt verimliliği iyileşmesi ve %10 daha fazla üretkenlik* sağlar.
  • Gelişmiş Otomatik Vites (Standart), yük bazında en verimli vitesin korunması için otomatik olarak vites büyütüp küçülterek yakıt tasarrufuna katkıda bulunur. 3 vites, 6 vites ve ince ayar modu olan üç farklı ayar, dozer performansını atık uygulamaları için optimize etmenize imkan verir.
  • Mükemmel görüş alanı ve tozun dışarı tutulmasına yardımcı ve hava filtreleme sağlamak için hava işleme özelliklerine sahip konforlu, sessiz operatör kabini.
  • Daha hassas ve kolay çalışma için kolay kullanılabilir, hızlı tepki veren kumandalar.
  • Seçilebilir elektro-hidrolik algoritmaları, operatör tercihlerine ve uygulamaya uygun tepkileri devreye almanızı sağlar.
  • Makinenin arkasının daha iyi görülmesi için bir arka görüş kamerası mevcuttur.
  • ABD EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final emisyon standartları ile şeffaf; operatörün hiçbir işlem yapmasını gerektirmeyen ve rejenerasyon için durmayı gerektirmeyen emisyon teknolojisi standartlarını karşılar.
*Önceki D6N modeline göre.