Tekerlekli Dozerler 834K Kömür ve Talaş Kepçeleri

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C18
Cat® C18
Çalışma Ağırlığı
112838 lb
51290 kg
Net Güç
496 HP
370 kW

Görüntüleme

En ağır yükleme koşullarınız için dayanıklılık ve verimlilik

Cat Tekerlekli Dozerler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Makinelerimiz, optimize edilmiş performansları ve servis kolaylığıyla çalışma sahanızı verimli ve güvenli bir şekilde destekler ve aynı zamanda edinim ve işletme maliyetlerinizi düşürür. 1960'ların ortalarında piyasaya sürülen 834, yaklaşık 50 yıldır sektörde liderdir. Müşterilerin başarısına odaklandık ve her yeni seride üzerine bir şeyler ekledik. 834K güvenilirlik, performans, güvenlik, operatör konforu, servis kolaylığı ve verim konusundaki mirasımızı devam ettiriyor.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 834K Kömür ve Talaş Kepçeleri

Motor Modeli Cat® C18 Cat® C18
Net Güç 496 HP 370 kW
İç çap 5.7 in 145 mm
Strok 7.2 in 183 mm
Silindir Hacmi 1105 in³ 18.1 l
Azami Devir 1.900 dev/dak 1.900 dev/dak
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 3 Eşdeğeri veya Tier 2 Eşdeğeri U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 3 Eşdeğeri veya Tier 2 Eşdeğeri
Tork Artışı 52% 52%
Net - SAE J1349 496 HP 370 kW
Maksimum Güç Hızı 1.500 dev/dak 1.500 dev/dak
Maksimum Tork - 1.300 dev/dak 2092 ft·lbf 2836 N·m
Brüt - SAE J1349 562 HP 419 kW
Doğrudan Tahrik - Geri 3 14.3 mile/h 23 km/h
İleri - 3 12.6 mile/h 20.3 km/h
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.5 mile/h 7.2 km/h
İleri - 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
Doğrudan Tahrik - İleri 2 7.7 mile/h 12.4 km/h
İleri - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.1 mile/h 13 km/h
Geri - 2 7.6 mile/h 12.2 km/h
Doğrudan Tahrik - İleri 3 13.7 mile/h 22.1 km/h
Geri - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Geri - 3 13.3 mile/h 21.4 km/h
İleri - 4 22 mile/h 35.4 km/h
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı
Doğrudan Tahrik - İleri 4 23.9 mile/h 38.5 km/h
Şanzıman Tipi Cat planet tipi powershift Cat planet tipi powershift
Not Seyir hızı, 35/65-R33 lastiğe bağlıdır. Seyir hızı, 35/65-R33 lastiğe bağlıdır.
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Ön Sabit Sabit
Arka Muylu Muylu
Salınım Açısı ±13° ±13°
Çalışma Ağırlığı 112838 lb 51290 kg
Soğutma Sistemi 31.7 gal (US) 120 l
Karter 15.9 gal (US) 60 l
Şanzıman 31.7 gal (US) 120 l
Hidrolik Sistem - Yalnızca Depo 37 gal (US) 140 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 49.1 gal (US) 186 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 49.1 gal (US) 186 l
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 63.4 gal (US) 240 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu* 8.7 gal (US) 33 l
Yakıt Deposu 209.5 gal (US) 793 l
Not (1) Tüm arazi tipi Tier 4 Final/Stage IV dizel motorların şunları kullanması gerekir:
- 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıtlar. B20'ye kadar olan biyodizel karışımları 15 ppm (mg/kg) veya daha düşük kükürtlü Ultra Düşük Sülfürlü Dizel Yakıtı ile karıştırıldığında biyodizel ham maddesi ASTM D7467 tanımlamasını karşıladığında kullanılabilir.
- Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerine uyan yağlar gereklidir.
Tüm arazi tipi Tier 4 Final/Stage IV dizel motorların şunları kullanması gerekir:
- 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıtlar. B20'ye kadar olan biyodizel karışımları 15 ppm (mg/kg) veya daha düşük kükürtlü Ultra Düşük Sülfürlü Dizel Yakıtı ile karıştırıldığında biyodizel ham maddesi ASTM D7467 tanımlamasını karşıladığında kullanılabilir.
- Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerine uyan yağlar gereklidir.
Not (2) *Yalnızca Tier 4 Final/Stage IV makineler için geçerlidir. *Yalnızca Tier 4 Final/Stage IV makineler için geçerlidir.
Kömür Kepçesi Çalışma Ağırlığı 112428 lb 51103 kg
Talaş Kepçesi Çalışma Ağırlığı 112838 lb 51290 kg
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Not (1) Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Not (2) Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir.
Not (3) Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) 73 dB(A) 73 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) 111 dB(A) 111 dB(A)
Not (2) Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir.
Not (1) Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Not (3) Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Egzoz Grubunun Üstüne Kadar Yükseklik 14.8 ft 4498 mm
Ön Aksın Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 7.5 ft 2275 mm
Talaş Kepçesi Yerdeyken Uzunluk 39.3 ft 11974 mm
Zeminden Ön Aksın Ortasına 3.2 ft 978 mm
Kömür Kepçesi Yerdeyken Uzunluk 39.3 ft 11971 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 13.7 ft 4184 mm
Lastiğin Önüne Kadar Uzunluk 28.4 ft 8715 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Tampon Kenarına 10.5 ft 3187 mm
Hava Filtresinin Tepesine Yükseklik 12.8 ft 3895 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 10.9 ft 3334 mm
Yerden Yükseklik 1.7 ft 531 mm
Dingil Mesafesi 14.9 ft 4550 mm
Yükseklik - Boşaltma Konumundaki Kepçenin Kenarı 5 ft 1520 mm
Yükseklik - Çekilmiş Kepçenin Kenarı 7.4 ft 2250 mm
Tam Kaldırma Yüksekliğinde Boşaltma Açısı 64 derece 64 derece
Kömür Kepçesi Taşıma Kapasitesi 30 yd³ 22.9 m³
Tip Odun talaşı ve kömür uygulamaları için yüksek kapasiteli kepçeler. Kepçenin arkasına entegre edilmiş olan ızgara, kesici kenarın görülebilmesini sağlar. Talaş kepçeli modelde, yüksek kapasite nedeniyle üst kısımda başka ızgaralar da vardır. Odun talaşı ve kömür uygulamaları için yüksek kapasiteli kepçeler. Kepçenin arkasına entegre edilmiş olan ızgara, kesici kenarın görülebilmesini sağlar. Talaş kepçeli modelde, yüksek kapasite nedeniyle üst kısımda başka ızgaralar da vardır.
Komponentler Daha yüksek kaldırma kapasitesi için her iki kepçenin de iki kaldırma silindiri vardır. Entegre denge kolu sistemi, kepçenin dengeli ve makinenin ortasında kalmasını sağlar. Kepçe yatırma işlevi standart olarak sunulur ve eğim koşullarını korumak ve güvenli çalışmanız için ±15 derece yatırma imkanı sağlar. Daha yüksek kaldırma kapasitesi için her iki kepçenin de iki kaldırma silindiri vardır. Entegre denge kolu sistemi, kepçenin dengeli ve makinenin ortasında kalmasını sağlar. Kepçe yatırma işlevi standart olarak sunulur ve eğim koşullarını korumak ve güvenli çalışmanız için ±15 derece yatırma imkanı sağlar.
Kömür Kepçesi Dozer Kapasitesi 60 yd³ 45.9 m³
Talaş Kepçesi Taşıma Kapasitesi 35 yd³ 26.8 m³
Talaş Kepçesi Dozer Kapasitesi 70 yd³ 53.5 m³
Pilot Maksimum Akış 13.7 gal/min 52 l/min
Pilot Emniyet Valfi Ayarı 580 psi 4000 kPa
1.900 dev/dak'da Maksimum Akış 153 gal/min 582 l/min
Kaldırma/Yatırma Sistemi Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston
Çift Yönlü Silindirler - Sola ve Sağa Yatırma, İç Çap ve Hareket 127 mm × 838 mm (5,0 inç × 33,0 inç) 127 mm × 838 mm (5,0 inç × 33,0 inç)
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre Pilot kumandalı EH özellikli sol valf Pilot kumandalı EH özellikli sol valf
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma/Yatırma 4206 psi 29000 kPa
Çift Yönlü Silindirler - Kaldırma, İç Çap ve Hareket 170,0 mm × 1107 mm (6,7 inç × 43,6 inç) 170,0 mm × 1107 mm (6,7 inç × 43,6 inç)
Pilot Sistem Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston
Çift Yönlü Silindirler - Yatırma, İç Çap ve Hareket 152,4 mm × 953 mm (6,0 inç × 37,5 inç) 152,4 mm × 953 mm (6,0 inç × 37,5 inç)
Maksimum Akış 65.8 gal/min 250 l/min
Toplam Direksiyon Açısı 86° 86°
Direksiyon Çevrim Süreleri - Düşük Rölanti 5.7 s 5.7 s
Direksiyon Çevrim Süreleri - Yüksek Rölanti 3.1 s 3.1 s
Emniyet Valfi Ayarı - Direksiyon 3495 psi 24100 kPa
Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi
Direksiyon Sistemi - Devre Pilot, yüke duyarlı Pilot, yüke duyarlı
Not (1) Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Not (3) Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Not (2) Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir.
Not (1) Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Not (2) Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir.
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) 81 dB(A) 81 dB(A)
Not (3) Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'deki test yöntemleri ve koşullara göre ölçülmüştür.
- Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir.
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) 81 dB(A) 81 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir.

834K Kömür ve Talaş Kepçeleri Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör (100 Amp)
  • Bakım gerektirmeyen aküler
  • Deutsch terminal konektörleri
  • Elektrik sistemi (24 V)
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka), erişim basamağı
  • Kontak, elektrik (ağır hizmet)
  • Acil durum çalıştırmaları için marş prizi

OPERATÖR ORTAMI

  • Klima
  • Kabin, ses geçirmez ve basınçlı
  • Dahili dört direkli devrilme koruma yapılı (ROPS/FOPS), radyoya uygun (eğlence amaçlı) anten, hoparlör ve konvertör (12 volt, 15 amper), 12 V güç portu, renkli cam
  • Çakmak (12 V, 15 amper) ve kül tablası
  • Palto askısı
  • Elektro-hidrolik yatırma, devirme kumandaları
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Lamba, kabin (tavan)
  • Kilitlemeli kavrama devre dışı bırakma anahtarı
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • İzleme sistemi (VIMS 3G)
  • Üç kategorili işlem uyarı sistemi
  • Aletler, göstergeler:
    - Motor soğutma sıvısı sıcaklığı
    - Yakıt seviyesi
    - Hidrolik yağı sıcaklığı
    - Hız göstergesi/takometre
    - Şanzıman yağı sıcaklığı
    - Gösterim, uyarı göstergeleri
    - Aks/fren yağı sıcaklığı (ön/arka)
    - Fren yağı basıncı
    - Elektrik sistemi, düşük voltaj
    - Motor girişi/yanma hava sıcaklığı
    - Motor yağ basıncı
    - Motorun aşırı devir yapması
    - Yakıt basıncı
    - Hidrolik yağ filtresinin durumu
    - Park freninin durumu
    - Şanzıman filtresinin durumu
    - Cat Vision (arka görüş kamerası)
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Jant çekişi seçme anahtarı
  • Comfort Serisi koltuk (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Direksiyon kilitli STIC kontrol sistemi
  • Yatırma ve kaldırma kontrol sistemi kilidi
  • Şanzıman dişli göstergesi
  • Islak kol silecekleri/yıkayıcılar (ön ve arka)
  • Aralıklı ön silecek

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Tam hidrolik, kapalı, yağlı disk frenler
  • Çok diskli servis frenleri
  • Karter tahliye filtreleri
  • Tahrik fanı
  • Motor, Cat C18 MEUI, ATAAC, ADEM™ IV kontrol cihazı
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Park freni
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Yeni Nesil Modüler radyatör
  • Radyatör (NGMR)
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Otomatik (eterli) marş desteğini
  • Gaz kilidi
  • Tork konvertörü, kilitleme kontrol sistemli kanatlı kavrama (anahtarı ve göstergesi kabin içindedir)
  • Şanzıman, planet tipi, otomatik vites (4 ileri/3 geri)

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Motor karteri, CH-4 yağ ile 500 saatlik değiştirme aralığı
  • Gruplandırılmış Elektronik Kavrama Basıncı
  • Uzaktan bağlı basınç tapası kontrolü
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Kilitlenebilir servis kapaklarına sahip metalik kaput
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Susturucu (kaporta altı)
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Sol (arka erişim) basamak
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Tahribata karşı koruma kapak kilitleri
  • Ventüri grubu
  • ±15 derece kepçe yatırma

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER

  • Zorunlu ataşmanlar bölümünden bir lastik seçilmelidir – taban makine fiyatına lastik toleransı dahildir

ANTİFRİZ

  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı

834K Kömür ve Talaş Kepçeleri İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • –50 °C (–58 °F) antifriz
  • Yüksek hızlı Wiggins motor yağı değişim sistemi
  • 120 V veya 240 V motor bloğu ısıtma cihazı
  • Motor kompresyon freni
  • Otomatik geciktirici kumandası (motor kompresyon frenli)
  • Aks yağ soğutucusu
  • İkinci marş motoru
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Karter korumaları

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin ön filtresi
  • AM/FM/CD/MP3 radyo
  • Bluetooth özellikli Sirius uydu radyosu
  • LED uyarı çakarı
  • CB telsize uygun
  • Aşağı çekmeli cam güneşliği
  • Ses yalıtımı
  • Siperlik grubu - kabin içi çekmeli tip güneşlik
  • Cat Detect (arkadaki nesneleri algılar)

ÇEŞİTLİ ATAŞMANLAR

  • Ön ve arka yol çamurlukları
  • Hızlı doldurmalı yakıt sistemi (Shaw-Aero)
  • Cat Detect
  • Halojen ve HID lambalar

834K Kömür ve Talaş Kepçeleri ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Uygulaması

    Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Önceki İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

Teknolojiyi Keşfedin

My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Teknolojiyi Keşfedin