834

Tekerlekli Dozerler 834

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C18
Cat® C18
Azami Devir
1900 r/dk.
1900 r/dk.
Maksimum Güç Hızı
1500 r/dk.
1500 r/dk.

Görüntüleme

HAREKETLİ. ÇEVİK. ÇOK YÖNLÜ.

Cat Tekerlekli Dozerler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Makinelerimiz, optimize edilmiş performansları ve servis kolaylığıyla çalışma sahanızı verimli ve güvenli bir şekilde destekler ve aynı zamanda edinim ve işletme maliyetlerinizi düşürür. 1960'ların ortalarında piyasaya sürülen 834, 50 yılı aşkın bir süredir sektörde liderdir. Müşterilerin başarısına odaklandık ve her yeni seride üzerine bir şeyler ekledik. 834; güvenilirlik, performans, güvenlik, operatör konforu, servis kolaylığı ve verimlilik geleneğimizi devam ettirmektedir.

Avantajları

ARTIRILMIŞ GÜVENLİK

Standart güvenlik özellikleriyle donatılmış olduğundan görüşü iyileştirir ve daha güvenli bir çalıştırma ortamı sunar

DAHA AZ BAKIM MALİYETİ

Programlı motor ve yakıt filtresi değişiklik aralıkları ile düzenli bakım işlemlerini kolaylaştırın

DAHA İYİ YAKIT VERİMLİLİĞİ

Mükemmel üretkenlik, yakıt verimliliği, güvenilirlik ve hizmet ömrü için beklentileri karşılayan, kanıtlanmış bileşenlerin ve teknolojilerin bir birleşimi ile donatılmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 834

Motor Modeli Cat® C18 Cat® C18
Azami Devir 1900 r/dk. 1900 r/dk.
Maksimum Güç Hızı 1500 r/dk. 1500 r/dk.
Brüt Güç - SAE J1995 562 hp 419 kW
Net Güç - SAE J1349 496 hp 370 kW
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1105 in³ 18.1 l
Maksimum Tork - 1.300 dev/dak. 2092 lb/ft 2836 N·m
Tork Artışı 52 % 52 %
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartları veya U.S. EPA Tier 3 ve U.S. EPA Tier 2'ye eşdeğer. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartları veya U.S. EPA Tier 3 ve U.S. EPA Tier 2'ye eşdeğer.
Brüt - SAE J1349 562 hp 419 kW
Net - SAE J1349 496 hp 370 kW
Çalışma Ağırlığı 105271 lb 47750 kg
Bıçak Kapasiteleri 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29,0 yd3) 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29,0 yd3)
Kömür Kepçesi Çalışma Ağırlığı 112428 lb 51103 kg
Talaş Kepçesi Çalışma Ağırlığı 112838 lb 112838 kg
Şanzıman Tipi Cat planet tipi powershift Cat planet tipi powershift
İleri - 1 4.2 mil/sa. 6.8 km/sa.
İleri - 2 7.2 mil/sa. 11.6 km/sa.
İleri - 3 12.6 mil/sa. 20.3 km/sa.
İleri - 4 22 mil/sa. 35.4 km/sa.
Geri - 1 4.2 mil/sa. 6.8 km/sa.
Geri - 2 7.6 mil/sa. 12.2 km/sa.
Geri - 3 13.3 mil/sa. 21.4 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı
Doğrudan Tahrik - İleri 2 7.7 mil/sa. 12.4 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 3 13.7 mil/sa. 22.1 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 4 23.9 mil/sa. 38.5 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.5 mil/sa. 7.2 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.1 mil/sa. 13 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 3 14.3 mil/sa. 23 km/sa.
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre Pilot kumandalı EH özellikli sol valf Pilot kumandalı EH özellikli sol valf
Kaldırma/Yatırma Sistemi Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston
1.900 dev/dak.da Maksimum Akış 153 gal/dk. 582 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma/Yatırma 4641 psi 32000 kPa
Çift Yönlü Silindirler - Kaldırma, İç Çap ve Hareket 139,75 mm × 1.021 mm (5,5 inç × 40,2 inç) 139,75 mm × 1.021 mm (5,5 inç × 40,2 inç)
Silindirler, Çift Etkili - Sola ve Sağa Yatırma, İç Çap ve Strok 140 mm × 230 mm (5,5 inç × 9,1 inç) 140 mm × 230 mm (5,5 inç × 9,1 inç)
Pilot Sistem Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston
Pilot Maksimum Akış 13.7 gal/dk. 52 l/dk.
Pilot Emniyet Valfi Ayarı 580 psi 4000 kPa
Direksiyon Sistemi - Devre Pilot, yük algılama Pilot, yük algılama
Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi
Maksimum Akış 65.8 gal/dk. 250 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Direksiyon 3495 psi 24100 kPa
Toplam Direksiyon Açısı 86 ° 86 °
Direksiyon Çevrim Süreleri - Yüksek Rölanti 3.1 sn. 3.1 sn.
Direksiyon Çevrim Süreleri - Düşük Rölanti 5.7 sn. 5.7 sn.
Yakıt Deposu 209.5 gal (ABD) 793 l
Soğutma Sistemi 31.7 gal (ABD) 120 l
Karter 15.9 gal (ABD) 60 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu 8.7 gal (ABD) 33 l
Şanzıman 31.7 gal (ABD) 120 l
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 63.4 gal (ABD) 240 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 49.1 gal (ABD) 186 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 49.1 gal (ABD) 186 l
Hidrolik Sistem - Yalnızca Depo 37 gal (ABD) 140 l
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir.
Ön Sabit Sabit
Arka Muylu Muylu
Salınım Açısı ±13° ±13°
Frenler ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Egzoz Grubunun Üstüne Kadar Yükseklik 15.9 ft 4835 mm
Hava Filtresinin Tepesine Yükseklik 12.8 ft 3895 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 10.9 ft 3334 mm
Tampon - Yerden Yükseklik 3.1 ft 933 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Tampon Kenarına 10.5 ft 3187 mm
Dingil Mesafesi 14.9 ft 4550 mm
Lastiğin Önüne Kadar Uzunluk 28.4 ft 8715 mm
Uzunluk - Zemindeki Düz Bıçak 32.6 ft 9927 mm
Ön Aksın Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 7.5 ft 2275 mm
Uzunluk - Zemindeki Evrensel Bıçak 34.4 ft 10470 mm
Yerden Yükseklik 1.7 ft 531 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 13.7 ft 4184 mm
Talaş Kepçesi Taşıma Kapasitesi 35 yd³ 26.8 m³
Talaş Kepçesi Dozer Kapasitesi 70 yd³ 53.3 m³
Kömür Kepçesi Taşıma Kapasitesi 30 yd³ 22.9 m³
Kömür Kepçesi Dozer Kapasitesi 60 yd³ 45.9 m³
Çalışma Ağırlığı 105271 lb 47750 kg
Bıçak Kapasiteleri 7,9 ila 22,2 m3 (10,3 ila 29,0 yd3) 7,9 ila 22,2 m3 (10,3 ila 29,0 yd3)

834 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör (100 Amp)
  • Aküler, kuru
  • Tehlikeli voltaj lambası
  • Konvertör, 10/15 amper, 24 V - 12 V
  • Aydınlatma sistemi, (LED çalışma lambaları, erişim ve servis platformu aydınlatması)
  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Kontak, acil çalıştırma yuvası

OPERATÖR ORTAMI

  • Klima
  • Kabin, ses geçirmez ve basınçlı
  • Ses bastırma özellikli ve basınçlandırılmış kabin, entegre devrilme koruma yapısı (ROPS/FOPS), eğlence amaçlı radyo, anten, hoparlör ve konvertör (12 volt 5 amper) ve güç portu bulunur
  • Cat Vision, arka görüş kamerası sistemi
  • Grafik bilgileri ekranı; çalışma bilgilerini gerçek zamanlı olarak gösterir, kalibrasyonları gerçekleştirir ve operatör ayarlarını özelleştirir
  • Yatırma, uç kontrolleri
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Lamba, kabin (tavan)
  • Lambalar, sinyal
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • İzleme sistemi (VIMS 3G)
  • Radyo, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®
  • Gösterim, göstergeler: - soğutucu sıvı sıcaklığı, motor saat ölçer, hidrolik yağı sıcaklığı, güç aktarma sistemi yağ sıcaklığı
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Çekiş kontrol sistemi (RCS)
  • Koltuk, lüks
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Direksiyona ve şanzımana entegre kontrol (STIC™) sistemi
  • UV cam
  • Operatör varlığı
  • Islak kol silecekleri/yıkayıcılar (ön ve arka)
  • Aralıklı ön ve arka silecekler

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Yağ soğutmalı, çok diskli, servis/ikincil frenleri
  • Otomatik geciktirici kumandası
  • Karter boşaltma ekranları
  • Motor, Cat C18 MEUI™, dizel, turboşarjlı/hava soğutmalı
  • Antifriz, önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Park freni
  • Türbin ön filtresi, motor hava emişi
  • Radyatör, Alüminyum Modüler Radyatör (AMR)
  • Manuel anahtar ve otomatik yakıt besleme
  • Otomatik (eterli) marş desteğini
  • Elektronik gaz kelebeği kilidi
  • Tork konvertörü, kilitleme kontrol sistemli kanatlı kavrama (anahtarı ve göstergesi kabin içindedir)
  • Şanzıman, planet tipi, powershift (4F/3R) elektronik kontrol

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Sol (arka erişim) basamak
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Tahribat koruma kapak kilitleri

834 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • -50 °C (-58 °F) antifriz
  • Yüksek hızlı Wiggins motor yağı değişim sistemi
  • Motor freni
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutması-yazılım
  • Türbin ön filtresi, motor hava emişi çift kademeli
  • Aks yağ soğutucusu
  • Karter korumaları

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin ön filtresi
  • Radyo, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth ile Uydu SiriusXM
  • Bluetooth özellikli Sirius uydu radyosu
  • LED uyarı çakarı
  • CB telsize uygun
  • Aşağı çekmeli cam güneşliği
  • Cat Detect (nesne algılama sistemi)

ÇEŞİTLİ ATAŞMANLAR

  • Ön ve arka yol çamurlukları
  • Hızlı doldurmalı yakıt sistemi (Shaw-Aero)

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

834 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

834 Tekerlekli Dozerler

834 Tekerlekli Dozerler

834 Tekerlekli Dozerler

834 Tekerlekli Dozerler

834 Tekerlekli Dozerler

834 Tekerlekli Dozerler
834 Tekerlekli Dozerler
834 Tekerlekli Dozerler
834 Tekerlekli Dozerler
834 Tekerlekli Dozerler

360 View
360 View