844

Tekerlekli Dozerler 844

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
C27 Cat®
C27 Cat®
Azami Devir
1800 r/dk.
1800 r/dk.
Brüt Güç - ISO 14396
752 HP
561 kW

Görüntüleme

Hareketli. Çevik. Çok Yönlü.

Cat Tekerlekli Dozerler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Optimize edilmiş performansları ve sadeleştirilmiş servis kolaylığıyla makinelerimiz daha düşük maliyet/ton oranıyla daha fazla malzemeyi verimli ve güvenli biçimde taşımanızı sağlar. Büyük dozer uygulamalarında zorlu çalışmalarınızın ihtiyaçları için tasarlanmış olan 844 Tekerlekli Dozer, Cat Tekerlekli Dozer serisindeki en büyük makinedir ve büyük madencilik operasyonları, güç üretim tesisleri, genel yüklenicilik sektörü ve hareket imkanı, çok yönlülük ve sıkıştırmanın gerektiği tüm işlerde mükemmel bir seçenektir.

Avantajları

İYİLEŞTİRİLMİŞ VERİMLİLİK

Tork konvertör kilidi, opsiyonel çalışan soğutma fanı ve gelişmiş motor rölanti yönetimi ile birleştirildiğinde yumuşak vites geçişleri sağlar

GELİŞMİŞ BAKIM

Servis erişiminin kolaylığı bakım süresini kısaltmaktadır

EK GÜVENLİK

Güvenli ve kolay günlük bakım için gruplanmış, zemin seviyesinde motor ve makine kumandaları

YAKIT MALİYETLERİNDE 18% DÜZEYİNE VARAN DÜŞÜŞ

844, önceki 844H modeline kıyasla %18'e varan oranda daha az CO2 yayar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 844

Motor Modeli C27 Cat® C27 Cat®
Azami Devir 1800 r/dk. 1800 r/dk.
Brüt Güç - ISO 14396 752 HP 561 kW
Brüt Güç - SAE J1995 766 HP 571 kW
Net Güç - SAE J1349 - Standart Ortam Sıcaklığı 699 HP 521 kW
Net Güç - SAE J1349 - Yüksek Ortam Sıcaklığı 648 HP 483 kW
İç çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1649.5 in³ 27.03 l
Maksimum Tork - Devir 2624 lb/ft 3557 N·m
Tork Artışı 18 % 18 %
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V veya U.S. EPA Tier 2 eşdeğeri China Nonroad Stage III Emisyon standartları U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V veya U.S. EPA Tier 2 eşdeğeri China Nonroad Stage III Emisyon standartları
Net Güç - SAE J1349 699 HP 521 kW
Brüt Güç 752 HP 561 kW
Çalışma Ağırlığı 165089 lb 74883 kg
Bıçak Kapasiteleri 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3) 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3)
Şanzıman Tipi Cat Planet Tipi Powershift Cat Planet Tipi Powershift
Konvertör Tahrikli - İleri 1 4.5 mil/sa. 7.3 km/sa.
Konvertör Tahrikli - İleri 2 8.3 mil/sa. 13.3 km/sa.
Konvertör Tahrikli - İleri 3 14.2 mil/sa. 22.9 km/sa.
Konvertör Tahrikli - Geri 1 4.9 mil/sa. 7.9 km/sa.
Konvertör Tahrikli - Geri 2 9.1 mil/sa. 14.7 km/sa.
Konvertör Tahrikli - Geri 3 15.5 mil/sa. 24.9 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı
Doğrudan Tahrik - İleri 2 8.5 mil/sa. 13.7 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 3 15.2 mil/sa. 24.5 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 1 5.4 mil/sa. 8.7 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 2 9.6 mil/sa. 15.4 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 3 16.4 mil/sa. 26.4 km/sa.
2.000 dev/dak ve 6.900 kPa (1.000 psi) koşullarında çıkış 82 gal/dk. 311 l/dk.
Çift Yönlü Silindirler - Kaldırma, İç Çap ve Hareket 133 mm × 1535 mm (5,25 inç × 60,4 inç) 133 mm × 1535 mm (5,25 inç × 60,4 inç)
Silindir, Çift Etkili - Yatırma ve Devirme, İç Çap ve Strok 210 mm × 188 mm (8,25 inç × 7,4 inç) 210 mm × 188 mm (8,25 inç × 7,4 inç)
Emniyet Valfi Ayarı - Buldozer (Büyük Pompa) 2700 psi 18650 kPa
Emniyet Valfi Ayarı - Yatırma Silindirleri (Küçük Pompa) 2920 psi 20150 kPa
Direksiyon Sistemi - Devre Pilot, yük algılama Pilot, yük algılama
Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi
Minimum Dönüş Yarıçapı - Bıçak Üzerinden 34 ft 10369 mm
Toplam Direksiyon Açısı 35 ° 35 °
Maksimum Akış 94.3 gal/dk. 357 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı 4500 psi 31000 kPa
Yakıt Deposu - Standart 286.6 gal (ABD) 1085 l
Soğutma Sistemi 54.9 gal (ABD) 208 l
Karter 20 gal (ABD) 76 l
Şanzıman 29.1 gal (ABD) 110 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 71.6 gal (ABD) 271 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 68.9 gal (ABD) 261 l
Hidrolik Sistem - Ekipman ve Hidrolik Fanı 68.9 gal (ABD) 261 l
Hidrolik Sistem - Direksiyon ve Fren 34.9 gal (ABD) 132 l
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir.
Ön Sabit Sabit
Arka Muylu Muylu
Salınım Açısı 8.5 ° 8.5 °
Frenler ISO 3540:2011'e uygundur ISO 3540:2011'e uygundur
Operatör Gürültü Seviyesi (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Operatör Gürültü Seviyesi (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
ROPS/FOPS ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Düzey II Standartları ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Düzey II Standartları
Klima Standart klima sisteminde çevre dostu R134a soğutucu bulunur Standart klima sisteminde çevre dostu R134a soğutucu bulunur
FOPS FOPS SAE J231 JAN81 ve ISO 3449:1992 Seviye II kriterlerini karşılar. FOPS SAE J231 JAN81 ve ISO 3449:1992 Seviye II kriterlerini karşılar.
ROPS ROPS SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 ve ISO 3471:1994 kriterlerini karşılar. ROPS SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 ve ISO 3471:1994 kriterlerini karşılar.
Kabin - ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Kabin - ROPS/FOPS (1) Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da ayrı ROPS/FOPS özelliği olan Cat kabinler standart olarak sunulur. Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da ayrı ROPS/FOPS özelliği olan Cat kabinler standart olarak sunulur.
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 17.2 ft 5240 mm
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 16.6 ft 5049 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 12.7 ft 3862 mm
Yerden Yükseklik 2 ft 596 mm
Ön Aksın Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 7.5 ft 2300 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Tampon Kenarına 12.5 ft 3795 mm
Dingil Mesafesi 15.1 ft 4600 mm
Uzunluk - Bıçak Yerdeyken 36.5 ft 11120 mm
Bıçak Kapasitesi Aralığı 15,9 ila 30,7 m3 (20,7 ila 40,2 yd3) 15,9 ila 30,7 m3 (20,7 ila 40,2 yd3)

844 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Otomatik sıcaklık kumandalı klima ve kalorifer
  • Ses yalıtımlı ve basınçlı, koruma yapılı (ROPS/FOPS), (eğlence amaçlı) kabin radyosu anten, hoparlör ve konvertör (12 V, 10-15 amper) içerir
  • Cep telefonu veya dizüstü bilgisayar bağlantısı için 12 V güç portu
  • Çakmak ve küllük
  • Palto askısı
  • Elektrohidrolik bıçak kontrolleri (kumanda kolu)
  • Yukarı katlanır kolçak
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Gösterim, göstergeler: - Motor soğutma sıvısı sıcaklığı - Yakıt seviyesi - Zemin hızı - Vites - Hidrolik yağ sıcaklığı - Hız göstergesi/Takometre - Tork konvertörü sıcaklığı
  • Gösterim, uyarı göstergeleri: - Üç kategorili işlem uyarı sistemi - Otomatik şanzıman model etkinleştirme durumu - Fren arızası - Kova serbest hareket durumu - Gecikmeli motor kapatma durumu - Rölantide motor kapatma durumu - Motor arızası - Yakıt ekonomisi modu etkinleştirme durumu - Hidrolik kilit - Kilitlemeli kavrama etkinleştirme durumu - Düşük yakıt seviyesi - Park freni durumu - Çekiş kontrolü etkinleştirme durumu - Emniyet kemeri uyarısı - İkincil direksiyon (varsa) - Gaz kilidi durumu - Şanzıman dişlisi
  • Tuş takımı, gösterge lambalı kumanda: - Otomatik taşıma modu hız aralığı - Otomatik/manuel şanzıman modu - Kilitleme kavraması - Azaltılmış çekiş - Gaz kilidi
  • Lamba, tavan (kabin)
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Isıtmalı ve aktif olarak soğutulan deriyle kaplı premium koltuk, ayarlanabilir bel desteği, koltukta ve koltuk sırtlığında hava ayarlı payandalar, koltuk minderi yatırma ayarı ve ayarlanabilir uzunluğa sahip koltuk minderi
  • Direksiyon kilitli STIC kontrol sistemi
  • Renkli cam
  • Islak kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka ve köşeler), aralıklı ön silecekler
  • Konvertör (12 V, 10/15 amp) ve güç portu

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Frenler, yağ soğutmalı, çok diskli, servis/ikincil
  • Aks mili yağlı diskli servis freni
  • Elektrohidrolik park freni
  • Cat temiz emisyon modülü (yalnızca Tier 4)
  • Tahrik fanı
  • Motor Cat C27
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Susturucular (kaput altında) (yalnızca Tier 2)
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Radyatör, Alüminyum Modüler (AMR)
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Otomatik marş yardımı (eterli)
  • Elektronik Gaz Kilidi
  • Kilitlemeli kavramalı ve jant çekişi kontrol sistemli Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü
  • Şanzıman, 534 mm (21 inç) planet tipi powershift (elektronik) (3 ileri/3 geri)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 150 amper
  • Bakım gerektirmeyen aküler (4 - 1.400 CCA)
  • Deutsch terminal konektörleri
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Elektronik şanzıman kumandası
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka) aydınlatma, erişim basamağı, motor bölmesi
  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Tamponda kontak kilitlenmesi
  • Acil durumda çalıştırma için marş yuvası
  • Tamponda şanzıman kilitlenmesi

SERVİS

  • Grafik bilgi ekranlı Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS) 3G: harici veri portu, özelleştirilebilir operatör profilleri
  • Karter tahliye filtreleri
  • Kaplin, Caterpillar O-ring yüzey keçeleri
  • Karter ve güç aktarma sistemi korumaları
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Hortumlar, Cat XT
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Product Link™

GÜVENLİK

  • Kamera, arka görüş
  • Ekipman kilit anahtarı
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Kucak kemerli eğitmen koltuğu
  • Alarm, geri vites
  • Acil durum platformu çıkışı
  • Sol ve sağ arka erişim basamağı
  • Direksiyon, yardımcı
  • Süpürgelik mesafesi

ARAÇLA TAŞIMA

  • Çelik (ön) çamurluklar

DİĞER

  • Aks sıcaklık sensörü
  • Akü ayırma ve takviye ile çalıştırma terminali, tampon
  • İsteğe bağlı gaz kelebeği ile ekonomi modu
  • Motor karteri, CH4 ile 500 saatlik değiştirme aralığı
  • Motor rölanti yönetimi özellikleri: - Otomatik rölanti düşürme - Gecikmeli motor kapatma - Rölantideyken motor kapatma
  • Gruplandırılmış/etiketli yağlama noktaları
  • Pozitif akış kontrollü hidrolik sistem
  • Yan Göstergeler: hidrolik depoları, direksiyon/fan, ekipman/fren ve şanzıman
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Tahribat koruma kapak kilitleri
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı uzun ömürlü soğutucu sıvı

844 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • 50 °C (-58 °F) antifriz
  • Yüksek hızlı Wiggins motor yağı değişim sistemi
  • 120 V veya 240 V motor bloğu ısıtma cihazı
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutması - yazılım

BIÇAKLAR

  • Yarı U – 17,8 m3 (23,3 yd3)
  • HD Yarı U, 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Kömür - 30,7 m3 (40,2 yd3)

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin ön filtresi
  • AM/FM/MP3 radyo
  • Bluetooth özellikli Sirius uydu radyosu
  • LED uyarı çakarı
  • CB telsize uygun
  • Cam güneşliği

ARAÇLA TAŞIMA

  • Ön ve arka yol çamurlukları

ÇEŞİTLİ ATAŞMANLAR

  • Hızlı doldurmalı yakıt sistemi (Shaw-Aero)
  • Aks salınım durdurucu
  • Bıçak arkasında siyah boya

DİĞER

  • Ventüri grubu

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

844 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

844 Tekerlekli Dozer

844 Tekerlekli Dozer

844 Tekerlekli Dozer

844 Tekerlekli Dozer

844 Tekerlekli Dozer

844 Tekerlekli Dozer

844 Tekerlekli Dozer
844 Tekerlekli Dozer
844 Tekerlekli Dozer
844 Tekerlekli Dozer
844 Tekerlekli Dozer
844 Tekerlekli Dozer

360 View
360 View

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  844

Diğer Teklifleri Görüntüle