Motor
Motor Modeli | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Net Güç | 248 HP 185 kW |
Cat Tekerlekli Dozerler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Optimize edilmiş performansları ve sahip oldukları daha büyük servis kolaylığı ile makinelerimiz envanter ve işletme maliyetlerini düşürürken iş sahanızı da daha verimli bir şekilde desteklemenize imkan tanır.
1970'te piyasaya çıkan 814, yaklaşık 50 yıldır sektörde lider olmuştur. Müşterilerin başarısına odaklandık ve her yeni seride üzerine bir şeyler ekledik. 814K; güvenilirlik, performans, güvenlik, operatör konforu, servis kolaylığı ve verimlilik geleneğimizi devam ettirmektedir.
İleri mühendislikle daha verimli olmak üzere tasarlandığından hassas kullanım kontrolü sunar
Standart güvenlik özellikleriyle donatılmış olduğundan görüşü iyileştirir ve daha güvenli bir çalıştırma ortamı sunar
En ağır koşullara dayanarak çok sayıda kullanım ömrü döngüsüne ulaşmak üzere üretilmiş dayanıklı yapılar
Motor Modeli | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Net Güç | 248 HP 185 kW |
Şanzıman Tipi | Cat Planet Tipi Powershift Cat Planet Tipi Powershift |
Geri - 1 | 4.1 mil/sa. 6.5 km/sa. |
Geri - 4 | 21.5 mil/sa. 34.6 km/sa. |
İleri - 4 | 19 mil/sa. 30.5 km/sa. |
İleri - 2 | 6.3 mil/sa. 10.1 km/sa. |
İleri - 3 | 11 mil/sa. 17.6 km/sa. |
Geri - 3 | 12.5 mil/sa. 20.1 km/sa. |
İleri - 1 | 3.6 mil/sa. 5.7 km/sa. |
Geri - 2 | 7.2 mil/sa. 11.5 km/sa. |
Salınım Açısı | ±10° ±10° |
Arka | Planet Tipi – Salınımlı Planet Tipi – Salınımlı |
Ön | Planet – Sabit Planet – Sabit |
Yakıt Deposu | 132.1 gal (ABD) 500 l |
Sadece Hidrolik Deposu | 19.8 gal (ABD) 75 l |
Şanzıman | 13.2 gal (ABD) 50 l |
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön | 17.2 gal (ABD) 65 l |
Motor Karteri | 5.3 gal (ABD) 20 l |
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka | 17.2 gal (ABD) 65 l |
AC Yağ | 4.26 oz 126 ml |
Yağ Yenileme Sistemi (ORS) | Geçerli değil Geçerli değil |
AC Soğutucu | 19 hg 19 hg |
Hidrolik Sistem - Ekipman/Direksiyon | 34.1 gal (ABD) 129 l |
Soğutma Sistemleri - Brazil MAR-1 ve China Nonroad Stage III, Tier 3/Stage IIIA eşdeğeridir | 19.3 gal (ABD) 73 l |
Soğutma Sistemleri - Tier 4 Final/Stage IV | 21.4 gal (ABD) 81 l |
Hidrolik Sistem - Direksiyon | Geçerli değil Geçerli değil |
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu | 4.2 gal (ABD) 16 l |
Hidrolik Sistem - Ekipman | Geçerli değil Geçerli değil |
Yerden Yükseklik | 1.4 ft 413 mm |
Tampon - Yerden Yükseklik | 2.3 ft 712 mm |
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar | 12.1 ft 3694 mm |
Uzunluk - Bıçak Zemindeyken - Düz Bıçak | 23.6 ft 7190 mm |
Ön Aksın Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna | 5.5 ft 1675 mm |
Dingil Mesafesi | 11 ft 3350 mm |
Arka Aksın Orta Çizgisinden Tampon Kenarına | 6.5 ft 1990 mm |
Zeminden Egzoz Bacalarının Üst Kısmına | 11.1 ft 3392 mm |
Kömür Bıçağının Zemindeki Uzunluğu | 25.5 ft 7784 mm |
Ön Lastiğe Kadar Uzunluk | 20.9 ft 6356 mm |
Zeminden Şasenin Üst Kısmına | 8.6 ft 2614 mm |
Zeminden Işıldağın Üst Kısmına | 13.1 ft 3994 mm |
Direksiyon Sistemi - Devre | Pilot, yüke duyarlı Pilot, yüke duyarlı |
Direksiyon Sistemi - Pompa | Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston |
2.200 dev/dak'da Maksimum Akış | 38.8 gal/dak. 147 l/dk. |
Direksiyon Çevrim Süreleri - Yüksek Rölanti | 3 s 3 s |
Direksiyon Çevrim Süreleri - Düşük Rölanti | 8.2 s 8.2 s |
Emniyet Valfi Ayarı - Direksiyon | 4003 psi 27600 kPa |
Toplam Direksiyon Açısı | 72° 72° |
Çalışma Ağırlığı | 48390 lb 21950 kg |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV |
Strok | 5.3 inç 135 mm |
Azami Devir | 2200 r/min 2200 r/min |
Silindir Hacmi | 427.8 inç³ 7.01 l |
Maksimum Güç Hızı | 1700 r/min 1700 r/min |
Motor Modeli | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Maksimum Tork - 1.400 dev/dak | 899 ft·lbf 1219 N·m |
Tork Artışı | 52% 52% |
En Yüksek Güç Devri - Brüt - SAE J1995 | 284 HP 212 kW |
İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
En Yüksek Güç Devri - Net - SAE J1349 | 248 HP 185 kW |
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) | 111 dB(A) 111 dB(A) |
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) | 71 dB(A) 71 dB(A) |
Not (3) | Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. |
Not (2) | Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. |
Not (1) | Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. |
Silindirler, Çift Etkili - Sola ve Sağa Yatırma, İç Çap ve Strok | 101,6 mm × 234 mm (4,0 inç × 9,2 inç) 101,6 mm × 234 mm (4,0 inç × 9,2 inç) |
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma/Yatırma | 3190 psi 22000 kPa |
Pilot Emniyet Valfi Ayarı | 3046 psi 21000 kPa |
Kaldırma/Yatırma Sistemi | Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston |
Pilot Sistem | Açık merkezli, sabit silindir hacimli vites Açık merkezli, sabit silindir hacimli vites |
2.200 dev/dak'da Maksimum Akış | 23.5 gal/dak. 89 l/dk. |
Çift Yönlü Silindirler - Kaldırma, İç Çap ve Hareket | 120 mm × 915 mm (4,7 inç × 36,0 inç) 120 mm × 915 mm (4,7 inç × 36,0 inç) |
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre | Pilot kumandalı EH özellikli sol valf Pilot kumandalı EH özellikli sol valf |
En Yüksek Güç Devri - Brüt - SAE J1995 | 286 HP 213 kW |
Silindir Hacmi | 427.8 inç³ 7.01 l |
Maksimum Güç Hızı | 2200 r/min 2200 r/min |
Strok | 5.3 inç 135 mm |
Motor Modeli | Cat C7.1 Cat C7.1 |
En Yüksek Güç Devri - Net - SAE J1349 | 249 HP 186 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri Brazil MAR-1 ve China Nonroad Stage III U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri Brazil MAR-1 ve China Nonroad Stage III |
Azami Devir | 2200 r/min 2200 r/min |
İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
Tork Artışı | 26% 26% |
Maksimum Tork - 1.400 dev/dak | 749 ft·lbf 1016 N·m |
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) | 112 dB(A) 112 dB(A) |
Not (3) | Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. |
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) | 71 dB(A) 71 dB(A) |
Not (1) | Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. |
Not (2) | Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. |
Not (2) | Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. |
Not (1) | Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. |
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) | 109 dB(A) 109 dB(A) |
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) | 70 dB(A) 70 dB(A) |
Not (3) | Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. |
Çalışma Ağırlığı | 48390 lb 21950 kg |
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) | 70 dB(A) 70 dB(A) |
Not (2) | Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. |
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) | 110 dB(A) 110 dB(A) |
Not (3) | Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. |
Not (1) | Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızında gerçekleştirilmiştir. |
Çalışma Ağırlığı | 47776 lb 21671 kg |
Frenler | Tek diskli Yağlı (muhafazalı) 4 WHL Tek diskli Yağlı (muhafazalı) 4 WHL |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.
Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.
Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.