854K

Tekerlekli Dozerler 854K

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C32 ACERT™
Cat® C32 ACERT™
Brüt Güç
907 HP
676 kW
Çalışma Ağırlığı
224254 lb
101720 kg

Görüntüleme

MÜKEMMEL UYUM

Cat Tekerlekli Dozerler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Optimize edilmiş performansları ve sadeleştirilmiş servis kolaylığıyla makinelerimiz daha düşük maliyet/ton oranıyla daha fazla malzemeyi verimli ve güvenli biçimde taşımanızı sağlar. Büyük dozer uygulamalarında zorlu çalışmalarınızın ihtiyaçları için tasarlanmış olan 854K Tekerlekli Dozer, Cat Tekerlekli Dozer ürün gamındaki en büyük makinedir ve büyük madencilik işlemleri, güç üretim tesisleri, genel taşeronluk sektörü ve hareket imkanı, çok yönlülük ve sıkıştırmanın gerektiğim tüm işlerde mükemmel bir seçenektir.

Avantajları

DOĞRU SEÇİM

Büyük madencilik operasyonları, elektrik üretme tesisleri ve diğer büyük dozerli uygulamalar için.

HIZI, MOBİLİTEYİ VE ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ BİRLEŞTİRİR

Birden fazla iş sahası etkinliğini destekleyecek olağanüstü makine.

YÜKSEK GERİ VİTES HIZI

Hızlı çevrim süreleri ve önemli ölçüde artırılmış üretkenlik için.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 854K

Motor Modeli Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™
Brüt Güç 907 HP 676 kW
Emisyonlar (U.S. EPA Tier 4 Final): Brüt Güç - SAE J1995 900 HP 671 kW
Emisyonlar (U.S. EPA Tier 4 Final): Net Güç ISO - 9249 814 HP 607 kW
Emisyonlar (Tier 2 Eşdeğeri): Brüt Güç - SAE J1995 907 HP 676 kW
Emisyonlar (Tier 2 Eşdeğeri): Net Güç ISO - 9249 814 HP 607 kW
Azami Devir 1750 r/dk. 1750 r/dk.
İç çap 5.7 inç 145 mm
Strok 6.4 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958 in² 32.1 l
Maksimum Tork - 1.200 dev/dak. 3139 lb/ft 4242 N·m
Tork Artışı 30 % 30 %
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (2) Net tork artışı SAE J139 standartlarını karşılar. Net tork artışı SAE J139 standartlarını karşılar.
Not (3) 3.050 m (10.000 ft) rakıma kadar motor değerinin düşürülmesi gerekli değildir. 3.050 m (10.000 ft) rakıma kadar motor değerinin düşürülmesi gerekli değildir.
Çalışma Ağırlığı 224254 lb 101720 kg
Şanzıman Tipi Cat Planet Tipi Powershift Cat Planet Tipi Powershift
Konvertör Tahrikli - İleri 1 4.4 mil/sa. 7.1 km/sa.
Konvertör Tahrikli - İleri 2 7.7 mil/sa. 12.4 km/sa.
Konvertör Tahrikli - İleri 3 13.2 mil/sa. 21.2 km/sa.
Konvertör Tahrikli - Geri 1 4.8 mil/sa. 7.7 km/sa.
Konvertör Tahrikli - Geri 2 8.4 mil/sa. 13.5 km/sa.
Konvertör Tahrikli - Geri 3 14.6 mil/sa. 23.5 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı
Doğrudan Tahrik - İleri 2 8.1 mil/sa. 13 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 3 14.2 mil/sa. 22.8 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 1 5 mil/sa. 8 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.9 mil/sa. 14.3 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 3 15.6 mil/sa. 25.1 km/sa.
Not Seyir hızları 45/65-45 L-5 46 katlı lastikleri baz alır. Seyir hızları 45/65-45 L-5 46 katlı lastikleri baz alır.
1.850 dev/dak. ve 6.900 kPa (1.000 psi) koşullarında çıkış 161 gal/dk. 610 l/dk.
Çift Yönlü Silindirler - Kaldırma, İç Çap ve Hareket 177 mm × 1.760 mm (0,58 ft × 5,8 ft) 177 mm × 1.760 mm (0,58 ft × 5,8 ft)
Silindir, Çift Etkili - Yatırma ve Devirme, İç Çap ve Strok 267 mm × 286 mm (0,88 ft × 0,94 ft) 267 mm × 286 mm (0,88 ft × 0,94 ft)
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma (Büyük Pompa) 3289 psi 22675 kPa
Emniyet Valfi Ayarı - Yatırma (Küçük Pompa) 3560 psi 24560 kPa
Yakıt Deposu - Standart 413 gal. (ABD) 1562 l
Soğutma Sistemi 53 gal. (ABD) 200 l
Karter 32 gal. (ABD) 120 l
Şanzıman 45 gal. (ABD) 169 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 98 gal. (ABD) 369 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 90 gal. (ABD) 342 l
Hidrolik Sistem - Ekipman ve Frenler - Yalnızca Depo 81 gal. (ABD) 326 l
Hidrolik Sistem - Direksiyon ve Motor Soğutma Fanı - Yalnızca Depo 77 gal. (ABD) 290 l
Ön Sabit Sabit
Arka ±10 derece salınım yapar ±10 derece salınım yapar
Maksimum Tek Tekerlek Artışı ve Düşüşü 22.6 inç 573 mm
Frenler ISO 3540:2011'e uygundur ISO 3540:2011'e uygundur
Bıçak Kapasiteleri 25 - 45 m³ (33 - 58 yd³) 25 - 45 m³ (33 - 58 yd³)
Klima Standart klima sisteminde çevre dostu R134a soğutucu bulunur Standart klima sisteminde çevre dostu R134a soğutucu bulunur
Kabin - ROPS/FOPS (1) Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da ayrı ROPS/FOPS özelliği olan Cat kabinler standart olarak sunulur. Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da ayrı ROPS/FOPS özelliği olan Cat kabinler standart olarak sunulur.
Kabin - ROPS/FOPS (2) SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008, ISO 3471:2005 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008, ISO 3471:2005
ROPS ROPS, SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008 ve ISO 3471:1994 kriterlerini karşılar. ROPS, SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008 ve ISO 3471:1994 kriterlerini karşılar.
FOPS FOPS SAE J231 JAN81 ve ISO 3449:1992 Seviye II kriterlerini karşılar. FOPS SAE J231 JAN81 ve ISO 3449:1992 Seviye II kriterlerini karşılar.
Ses Performansı (1) Dinamik operatör ses basıncı seviyesi, kapalı kabinde "ISO 6396:2008" kullanılarak yapılan ölçüme göre 71 dB(A) değerindedir. Dinamik operatör ses basıncı seviyesi, kapalı kabinde "ISO 6396:2008" kullanılarak yapılan ölçüme göre 71 dB(A) değerindedir.
Ses Performansı (2) Standart makine için 15 m (49,2 ft) uzaktan ölçülen dış ses basıncı seviyesi 87 dB'dir (A). Standart makine için 15 m (49,2 ft) uzaktan ölçülen dış ses basıncı seviyesi 87 dB'dir (A).
Ses Performansı (3) Açık operatör kabininde veya kabinde uzun süre ya da gürültülü ortamlarda çalışırken kulaklık takılması gerekebilir. Açık operatör kabininde veya kabinde uzun süre ya da gürültülü ortamlarda çalışırken kulaklık takılması gerekebilir.
Ses Performansı (4) Operatörün maruz kaldığı ses şiddeti Leq, ANSI/SAE J1166 FEB08'e göre ölçüldüğünde 71 dB'dir (A). Operatörün maruz kaldığı ses şiddeti Leq, ANSI/SAE J1166 FEB08'e göre ölçüldüğünde 71 dB'dir (A).
Minimum Dönüş Yarıçapı 31 ft 9550 mm
Toplam Direksiyon Açısı 86 ° 86 °
1.850 dev/dak. ve 6.900 kPa (1.000 psi) koşullarında Hidrolik Çıkışı 124 gal/dk. 470 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı 5004 psi 34500 kPa
Seri No Ön Eki KK6 KK6
Seri No Ön Eki RM6 RM6
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 18.25 ft 5590 mm
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 17.17 ft 5234 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 13 ft 3984 mm
Yerden Yükseklik 27 inç 691 mm
Ön Aksın Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 9.67 ft 2945 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Tampon Kenarına 13.75 ft 4195 mm
Dingil Mesafesi 19.25 ft 5890 mm
Uzunluk - Bıçak Yerdeyken 44 ft 13405 mm

854K Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör (150 amper)
  • Düşük bakım gerektiren aküler
  • Deutsch ve Amp Seal terminal konektörleri
  • ECM arıza teşhis soketi
  • Zemin seviyesinde elektrik bağlantısı kesme
  • Acil durumda çalıştırma için zemin seviyesinde marş yuvası
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka)
  • Erişim basamağı aydınlatması
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet)
  • Marş ve şarj sistemi (24 volt)

OPERATÖR ORTAMI

  • Bilgi ekranı
  • Otomatik sıcaklık kumandalı klima ve kalorifer
  • Ses bastırma özellikli ve basınçlandırılmış, devrilme koruma yapılı (ROPS/FOPS) kabin Radyo (eğlence amaçlı), anten, hoparlörler ve dizüstü bilgisayar/cep telefonu ile kullanım için 1 × 12 V konvertörler (24 volt, 10 amper) bulunur
  • Çakmak ve küllük
  • Palto askısı
  • Elektro-hidrolik yatırma ve kaldırma kumanda sistemi kilitleri
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Ekipman ve direksiyon kilitleri
  • VIMS 3G izleme sistemi:
    – Üç kategorili işlem uyarı sistemi
    – Gösterim, göstergeler:
    · Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı
    · Yakıt Seviyesi
    · Hidrolik Yağı Sıcaklığı
    · Takometre
    · Şanzıman Vites Göstergesi
    · Şanzıman Yağı Sıcaklığı
  • Lamba, tavan (kabin)
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • Dikiz aynaları (dış)
  • İçeri çekilebilir emniyet kemeri, 76 mm (3 inç) genişliğinde operatör ve eğitmen koltuğu
  • Koltuk, Cat Comfort (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • STIC kontrol sistemi
  • Renkli cam
  • Islak kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka ve köşeler), fasılalı ön silecekler

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Havadan Havaya son soğutucu (ATAAC)
  • Otomatik Rölanti Düşürme
  • Aks yağı soğutucuları (ön ve arka)
  • Tam hidrolik, kapalı, ıslak çoklu disk servis frenleri ve kuru park freni/yardımcı fren
  • Karter tahliye filtreleri
  • Gecikmeli Motor Kapatma
  • Tahrik fanı
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Cat C32 ACERT motor
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Zemin seviyesinden hızlı yakıt dolumu
  • Zemin seviyesi şanzıman kilidi
  • Zemin seviyesinden marş kilidi
  • Rölantideyken Motor Kapatma
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Yeni Nesil Modüler Radyatör (NGMR)
  • Eterli otomatik marş desteği
  • Gaz kilidi
  • 533 mm (21 inç) planet tipi powershift, 3 ileri/3 geri elektronik kumandalı şanzıman
  • Ventüri Egzoz Grupları

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Autolube
  • Otomatik kova kaldırma/yatırma ayarları, kabin içinden elektronik olarak ayarlanabilir
  • Tamponda servis merkezi
  • Kaplinler, Cat O-ring yüzey keçeleri
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Acil durum platformu çıkışı
  • Çamurluklar, çelik (ön ve arka)
  • Gruplandırılmış hidrolik basınç portları
  • Güç aktarma sistemi ve karter korumaları
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Hortumlar, Cat XT™ ve XT-ES hortumlar
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Kanatlı kavrama
  • Ekipman ve direksiyon için ekoloji tahliyeleri
  • Kaput altında susturucular
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Piston pompası karter tahliye filtreleri
  • Elektro-hidrolik bıçak kontrolleri
  • Product Link™
  • Zemin seviyesinde elektrik ve sıvı servis merkezi
  • Yan göstergeler:
    – Soğutma sıvısı seviyesi
    – Ekipman yağ seviyesi
    – Direksiyon yağ seviyesi
    – Şanzıman yağ seviyesi
  • Tamponda marş kilidi
  • Sol ve sağ arka erişim basamağı
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Süpürgelik mesafesi
  • Tamponda şanzıman kilidi
  • Tahribat koruma kapak kilitleri
  • Cam temizleme platformları
  • Ventüri Grubu

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER

  • Zorunlu ataşmanlar bölümünden bir lastik seçilmelidir. Taban makine fiyatına lastik bedeli dahildir.

ANTİFRİZ

  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı uzun ömürlü soğutma sıvısı

854K İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BIÇAKLAR

  • Semi-U – 25,4 m³ (33,1 yd³)
  • HD Semi-U – 25,4 m³ (33,1 yd³)
  • Kömür – 44,7 m³ (58,2 yd³)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 10 A konvertör
  • HID lambalar
  • Nesne Algılama
  • Arka görüş kamerası
  • LED çakar ikaz ışıkları

OPERATÖR ORTAMI

  • AM/FM/CD/MP3 radyo
  • Kabin ön filtresi
  • Sirius/USB/Bluetooth Radyo
  • Güneşlik

MARŞ DESTEKLERİ

  • Motor soğutma sıvısı 120 V ısıtma cihazı
  • Motor soğutma sıvısı 240 V ısıtma cihazı

MAKİNE KUMANDASI VE KILAVUZ

  • CAES ekipmanına hazır seçenek

ÇEŞİTLİ ATAŞMANLAR

  • –50 °C'ye (–58 °F) kadar koruma için Arktik Antifriz
  • Arıza teşhis hatları
  • Yol çamurlukları

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

854K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  854K

Diğer Teklifleri Görüntüle