834K

Tekerlekli Dozerler 834K

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C18
Cat® C18
Çalışma Ağırlığı
105271 lb
47750 kg
Bıçak Kapasiteleri
7,9 ila 22,2 m3 (10,3 ila 29,0 yd3)
7,9 ila 22,2 m3 (10,3 ila 29,0 yd3)

Görüntüleme

HAREKETLİ. ÇEVİK. ÇOK YÖNLÜ.

Cat Tekerlekli Dozerler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Makinelerimiz, optimize edilmiş performansları ve servis kolaylığıyla çalışma sahanızı verimli ve güvenli bir şekilde destekler ve aynı zamanda edinim ve işletme maliyetlerinizi düşürür. 1960'ların ortalarında piyasaya sürülen 834, yaklaşık 50 yıldır sektörde liderdir. Müşterilerin başarısına odaklandık ve her yeni seride üzerine bir şeyler ekledik. 834K güvenilirlik, performans, güvenlik, operatör konforu, servis kolaylığı ve verim konusundaki mirasımızı devam ettiriyor.

Avantajları

İYİLEŞTİRİLMİŞ PERFORMANS

Hassas ve tam entegre elektronik motor kumandaları, hızlı tepki alınmasını sağlayarak makine performans düzeyini maksimize eder

İYİLEŞTİRİLMİŞ VERİMLİLİK

İyileştirilmiş verimlilik, operatöre kanat kavraması yoluyla daha hassas kontrol olanağı sağlar

DAHA FAZLA ÜRETKENLİK

Daha fazla ivme ve daha kısa seyir süresi daha yüksek üretkenlik demektir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 834K

Motor Modeli Cat® C18 Cat® C18
Net Güç 496 HP 370 kW
İç çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1105 in³ 18.1 l
Tork Artışı 52 % 52 %
Azami Devir 1900 r/dk. 1900 r/dk.
Net - SAE J1349 496 HP 370 kW
Maksimum Güç Hızı 1500 r/dk. 1500 r/dk.
Maksimum Tork - 1.300 dev/dak 2092 lb/ft 2836 N·m
Brüt - SAE J1349 562 HP 419 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Technology, Tier 3'e Eşdeğer, Tier 2'ye Eşdeğer U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Technology, Tier 3'e Eşdeğer, Tier 2'ye Eşdeğer
Doğrudan Tahrik - İleri 2 7.7 mil/sa. 12.4 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 3 13.7 mil/sa. 22.1 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.5 mil/sa. 7.2 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.1 mil/sa. 13 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 3 14.3 mil/sa. 23 km/sa.
İleri - 3 12.6 mil/sa. 20.3 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı
Şanzıman Tipi Cat planet tipi powershift Cat planet tipi powershift
İleri - 2 7.2 mil/sa. 11.6 km/sa.
İleri - 4 22 mil/sa. 35.4 km/sa.
Geri - 1 4.2 mil/sa. 6.8 km/sa.
İleri - 1 4.2 mil/sa. 6.8 km/sa.
Geri - 2 7.6 mil/sa. 12.2 km/sa.
Geri - 3 13.3 mil/sa. 21.4 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 4 23.9 mil/sa. 38.5 km/sa.
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Ön Sabit Sabit
Arka Muylu Muylu
Salınım Açısı ±13° ±13°
Çalışma Ağırlığı 105271 lb 47750 kg
Soğutma Sistemi 31.7 gal. (ABD) 120 l
Karter 15.9 gal. (ABD) 60 l
Şanzıman 31.7 gal. (ABD) 120 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 49.1 gal. (ABD) 186 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 49.1 gal. (ABD) 186 l
Hidrolik Sistem - Yalnızca Depo 37 gal. (ABD) 140 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu 8.7 gal. (ABD) 33 l
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 63.4 gal. (ABD) 240 l
Yakıt Deposu 209.5 gal. (ABD) 793 l
Bıçak Kapasiteleri 7,9 ila 22,2 m3 (10,3 ila 29,0 yd3) 7,9 ila 22,2 m3 (10,3 ila 29,0 yd3)
Çalışma Ağırlığı 105271 lb 47750 kg
İç Ses Seviyesi - Standart 72 dB(A) 72 dB(A)
Dış Ses Seviyesi - Standart 111 dB(A) 111 dB(A)
Dış Ses Seviyesi - Yalıtım 109 dB(A) 109 dB(A)
İç Ses Seviyesi - Yalıtım 71 dB(A) 71 dB(A)
Lastiğin Önüne Kadar Uzunluk 28.4 ft 8715 mm
Ön Aksın Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 7.5 ft 2275 mm
Uzunluk - Zemindeki Düz Bıçak 32.6 ft 9927 mm
Dingil Mesafesi 14.9 ft 4550 mm
Yerden Yükseklik 1.7 ft 531 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Tampon Kenarına 10.5 ft 3187 mm
Egzoz Grubunun Üstüne Kadar Yükseklik 15.9 ft 4835 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 10.9 ft 3334 mm
Tampon - Yerden Yükseklik 3.1 ft 933 mm
Uzunluk - Zemindeki Evrensel Bıçak 34.4 ft 10470 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 13.7 ft 4184 mm
Hava Filtresinin Tepesine Yükseklik 12.8 ft 3895 mm
Bıçak Kapasiteleri 7,9 ila 22,2 m3 (10,3 ila 29,0 yd3) 7,9 ila 22,2 m3 (10,3 ila 29,0 yd3)
Pilot Maksimum Akış 13.7 gal/dk. 52 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma/Yatırma 4641 psi 32000 kPa
Silindirler, Çift Etkili - Sola ve Sağa Yatırma, İç Çap ve Strok 140 mm × 230 mm (5,5 inç × 9,1 inç) 140 mm × 230 mm (5,5 inç × 9,1 inç)
Pilot Emniyet Valfi Ayarı 580 psi 4000 kPa
1.900 dev/dak'da Maksimum Akış 153 gal/dk. 582 l/dk.
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre Pilot kumandalı EH özellikli sol valf Pilot kumandalı EH özellikli sol valf
Kaldırma/Yatırma Sistemi Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston
Çift Yönlü Silindirler - Kaldırma, İç Çap ve Hareket 139,75 mm × 1.021 mm (5,5 inç × 40,2 inç) 139,75 mm × 1.021 mm (5,5 inç × 40,2 inç)
Pilot Sistem Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston
Maksimum Akış 65.8 gal/dk. 250 l/dk.
Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi
Emniyet Valfi Ayarı - Direksiyon 3495 psi 24100 kPa
Direksiyon Çevrim Süreleri - Yüksek Rölanti 3.1 s 3.1 s
Direksiyon Çevrim Süreleri - Düşük Rölanti 5.7 s 5.7 s
Direksiyon Sistemi - Devre Pilot, yüke duyarlı Pilot, yüke duyarlı
Toplam Direksiyon Açısı 86 ° 86 °

834K Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör (100 Amp)
  • Bakım gerektirmeyen aküler
  • Deutsch terminal konektörleri
  • Elektrik sistemi (24 V)
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka), erişim basamağı
  • Kontak, elektrik (ağır hizmet)
  • Acil durum çalıştırmaları için marş prizi

OPERATÖR ORTAMI

  • Klima
  • Kabin, ses geçirmez ve basınçlı
  • Dahili dört direkli devrilme koruma yapılı (ROPS/FOPS), radyoya uygun (eğlence amaçlı) anten, hoparlör ve konvertör (12 volt, 15 amper), 12 V güç portu, renkli cam
  • Çakmak (12 V, 15 amper) ve kül tablası
  • Palto askısı
  • Elektro-hidrolik yatırma, devirme kumandaları
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Lamba, kabin (tavan)
  • Kilitlemeli kavrama devre dışı bırakma anahtarı
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • İzleme sistemi (VIMS 3G)
  • Üç kategorili işlem uyarı sistemi
  • Aletler, göstergeler: - Aletler, göstergeler - Motor soğutma sıvısı sıcaklığı - Yakıt seviyesi - Hidrolik yağı sıcaklığı - Hız göstergesi/takometre - Şanzıman yağı sıcaklığı - Gösterim, uyarı göstergeleri - Aks/fren yağı sıcaklığı (ön/arka) - Fren yağı basıncı - Elektrik sistemi, düşük voltaj - Motor girişi/yanma hava sıcaklığı - Motor yağ basıncı - Motorun aşırı devir yapması - Yakıt basıncı - Hidrolik yağ filtresinin durumu - Park freninin durumu - Şanzıman filtresinin durumu - Cat Vision (arka görüş kamerası)
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Jant çekişi seçme anahtarı
  • Comfort Serisi koltuk (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Direksiyon kilitli STIC kontrol sistemi
  • Yatırma ve kaldırma kontrol sistemi kilidi
  • Şanzıman dişli göstergesi
  • Islak kol silecekleri/yıkayıcılar (ön ve arka)
  • Aralıklı ön silecek

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Tam hidrolik, kapalı, yağlı disk frenler
  • Çok diskli servis frenleri
  • Karter tahliye filtreleri
  • Tahrik fanı
  • Motor, Cat C18 MEUI, ATAAC, ADEM™ IV kontrol cihazı
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Park freni
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Yeni Nesil Modüler radyatör
  • Radyatör (NGMR)
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Otomatik (eterli) marş desteğini
  • Gaz kilidi
  • Tork konvertörü, kilitleme kontrol sistemli kanatlı kavrama (anahtarı ve göstergesi kabin içindedir)
  • Şanzıman, planet tipi, otomatik vites (4 ileri/3 geri)

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Motor karteri, CH-4 yağ ile 500 saatlik değiştirme aralığı
  • Gruplandırılmış Elektronik Kavrama Basıncı
  • Uzaktan bağlı basınç tapası kontrolü
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Kilitlenebilir servis kapaklarına sahip metalik kaput
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Susturucu (kaporta altı)
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Sol (arka erişim) basamak
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Tahribata karşı koruma kapak kilitleri
  • Ventüri grubu

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER

  • Zorunlu ataşmanlar bölümünden bir lastik seçilmelidir - taban makine fiyatına lastik toleransı dahildir

ANTİFRİZ

  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı

834K İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • -50 °C (-58 °F) antifriz
  • Yüksek hızlı Wiggins motor yağı değişim sistemi
  • 120 V veya 240 V motor bloğu ısıtma cihazı
  • Motor kompresyon freni
  • Otomatik geciktirici kumandası (motor kompresyon frenli)
  • Aks yağ soğutucusu
  • İkinci marş motoru
  • Karter korumaları

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin ön filtresi
  • AM/FM/CD/MP3 radyo
  • Bluetooth özellikli Sirius uydu radyosu
  • LED uyarı çakarı
  • CB telsize uygun
  • Aşağı çekmeli cam güneşliği
  • Ses yalıtımı
  • Siperlik grubu - kabin içi çekmeli tip güneşlik
  • Cat Detect (arkadaki nesneleri algılar)

ÇEŞİTLİ ATAŞMANLAR

  • Ön ve arka yol çamurlukları
  • Hızlı doldurmalı yakıt sistemi (Shaw-Aero)
  • Cat Detect
  • Halojen ve HID lambalar

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

834K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  834K

Diğer Teklifleri Görüntüle