844K

Tekerlekli Dozerler 844K

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C27
Cat® C27
Brüt Güç
752 HP
561 kW
Çalışma Ağırlığı
165089 lb
74883 kg

Görüntüleme

Hareketli. Çevik. Çok Yönlü.

Cat Tekerlekli Dozerler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Optimize edilmiş performansları ve sadeleştirilmiş servis kolaylığıyla makinelerimiz daha düşük maliyet/ton oranıyla daha fazla malzemeyi verimli ve güvenli biçimde taşımanızı sağlar. Büyük dozer uygulamalarında zorlu çalışmalarınızın ihtiyaçları için tasarlanmış olan 844K Tekerlekli Dozer, Cat Tekerlekli Dozer ürün gamındaki en büyük makinedir ve büyük madencilik işlemleri, güç üretim tesisleri, genel taşeronluk sektörü ve hareket imkanı, çok yönlülük ve sıkıştırmanın gerektiği tüm işlerde mükemmel bir seçenektir.

Avantajları

İYİLEŞTİRİLMİŞ VERİMLİLİK

Tork konvertör kilidi, opsiyonel çalışan soğutma fanı ve gelişmiş motor rölanti yönetimi ile birleştirildiğinde yumuşak vites geçişleri sağlar

GELİŞMİŞ BAKIM

Servis erişiminin kolaylığı bakım süresini kısaltmaktadır

EK GÜVENLİK

Güvenli ve kolay günlük bakım için gruplanmış, zemin seviyesinde motor ve makine kumandaları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 844K

Motor Modeli Cat® C27 Cat® C27
Brüt Güç 752 HP 561 kW
İç çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1649.5 in³ 27.03 l
Tork Artışı 18 % 18 %
Net Güç - SAE J1349 - Standart Ortam Sıcaklığı 699 HP 521 kW
Net Güç - SAE J1349 699 HP 521 kW
Brüt Güç - ISO 14396 752 HP 561 kW
Net Güç - SAE J1349 - Yüksek Ortam Sıcaklığı 648 HP 483 kW
Maksimum Tork - Devir 2624 lb/ft 3557 N·m
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final veya Tier 2 Eşdeğeri U.S. EPA Tier 4 Final veya Tier 2 Eşdeğeri
Azami Devir 1800 r/dak. 1800 r/dak.
Brüt Güç - SAE J1995 766 HP 571 kW
Çalışma Ağırlığı 165089 lb 74883 kg
Konvertör Tahrikli - İleri 1 4.5 mil/sa. 7.3 km/sa.
Konvertör Tahrikli - İleri 2 8.3 mil/sa. 13.3 km/sa.
Konvertör Tahrikli - İleri 3 14.2 mil/sa. 22.9 km/sa.
Konvertör Tahrikli - Geri 1 4.9 mil/sa. 7.9 km/sa.
Konvertör Tahrikli - Geri 2 9.1 mil/sa. 14.7 km/sa.
Konvertör Tahrikli - Geri 3 15.5 mil/sa. 24.9 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 2 8.5 mil/sa. 13.7 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 3 15.2 mil/sa. 24.5 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 1 5.4 mil/sa. 8.7 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 2 9.6 mil/sa. 15.4 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 3 16.4 mil/sa. 26.4 km/sa.
Şanzıman Tipi Cat Planet Tipi Powershift Cat Planet Tipi Powershift
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı
Yakıt Deposu - Standart 286.6 gal. (ABD) 1085 l
Soğutma Sistemi 54.9 gal. (ABD) 208 l
Karter 20 gal. (ABD) 76 l
Şanzıman 29.1 gal. (ABD) 110 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 71.6 gal. (ABD) 271 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 68.9 gal. (ABD) 261 l
Hidrolik Sistem - Ekipman ve Hidrolik Fanı 68.9 gal. (ABD) 261 l
Hidrolik Sistem - Direksiyon ve Fren 34.9 gal. (ABD) 132 l
Kabin - ROPS/FOPS (1) Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da ayrı ROPS/FOPS özelliği olan Cat kabinler standart olarak sunulur. Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da ayrı ROPS/FOPS özelliği olan Cat kabinler standart olarak sunulur.
Klima Standart klima sisteminde çevre dostu R134a soğutucu bulunur Standart klima sisteminde çevre dostu R134a soğutucu bulunur
ROPS ROPS SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 ve ISO 3471:1994 kriterlerini karşılar. ROPS SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 ve ISO 3471:1994 kriterlerini karşılar.
Kabin - ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
FOPS FOPS SAE J231 JAN81 ve ISO 3449:1992 Seviye II kriterlerini karşılar. FOPS SAE J231 JAN81 ve ISO 3449:1992 Seviye II kriterlerini karşılar.
Frenler ISO 3540:2011'e uygundur ISO 3540:2011'e uygundur
Ön Sabit Sabit
Arka Muylu Muylu
Salınım Açısı 8.5 ° 8.5 °
Bıçak Kapasitesi Aralığı 15,9 ila 30,7 m3 (20,7 ila 40,2 yd3) 15,9 ila 30,7 m3 (20,7 ila 40,2 yd3)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Operatör Gürültü Seviyesi (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Operatör Gürültü Seviyesi (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Emniyet Valfi Ayarı - Yatırma Silindirleri (Küçük Pompa) 2920 psi 20150 kPa
2.000 dev/dak ve 6.900 kPa (1.000 psi) koşullarında çıkış 82 gal/dk. 311 l/dk.
Çift Yönlü Silindirler - Kaldırma, İç Çap ve Hareket 133 mm × 1535 mm (5,25 inç × 60,4 inç) 133 mm × 1535 mm (5,25 inç × 60,4 inç)
Emniyet Valfi Ayarı - Buldozer (Büyük Pompa) 2700 psi 18650 kPa
Silindir, Çift Etkili - Yatırma ve Devirme, İç Çap ve Strok 210 mm × 188 mm (8,25 inç × 7,4 inç) 210 mm × 188 mm (8,25 inç × 7,4 inç)
Toplam Direksiyon Açısı 35 ° 35 °
Direksiyon Sistemi - Devre Pilot, yüke duyarlı Pilot, yüke duyarlı
Minimum Dönüş Yarıçapı - Bıçak Üzerinden 34 ft 10369 mm
Emniyet Valfi Ayarı 4500 psi 31000 kPa
Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi
Maksimum Akış 94.3 gal/dk. 357 l/dk.
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 16.6 ft 5049 mm
Dingil Mesafesi 15.1 ft 4600 mm
Uzunluk - Bıçak Yerdeyken 36.5 ft 11120 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Tampon Kenarına 12.5 ft 3795 mm
Ön Aksın Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 7.5 ft 2300 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 17.2 ft 5240 mm
Yerden Yükseklik 2 ft 596 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 12.7 ft 3862 mm

844K Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Otomatik sıcaklık kumandalı klima ve kalorifer
  • Ses yalıtımlı ve basınçlı, koruma yapılı (ROPS/FOPS), (eğlence amaçlı) kabin radyosu anten, hoparlör ve konvertör (12 V, 10-15 amper) içerir
  • Cep telefonu veya dizüstü bilgisayar bağlantısı için 12 V güç portu
  • Kamera, arka görüş
  • Çakmak ve küllük
  • Palto askısı
  • Elektro-hidrolik bıçak kumandaları (koltuğa bağlı)
  • Yukarı katlanır kolçak
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Ekipman hidrolik kilidi
  • Aletler, göstergeler: - Motor soğutma sıvısı sıcaklığı - Yakıt seviyesi – Zemin hızı - Vites konumu – Hidrolik yağ sıcaklığı – Hız göstergesi/takometre – Tork konvertörü sıcaklığı
  • Gösterim, uyarı göstergeleri: - Üç kategorili işlem uyarı sistemi - Otomatik şanzıman model etkinleştirme durumu – Fren arızası – Kova yüzme durumu – Gecikmeli motor kapatma durumu – Rölantide motor kapatma durumu – Motor arızası – Yakıt ekonomisi modu etkinleştirme durumu – Hidrolik kilit – Kilitlemeli kavrama etkinleştirme durumu – Düşük yakıt seviyesi – Park freni durumu – Jant çekişi kontrolü etkinleştirme durumu – Emniyet kemeri uyarısı – İkincil direksiyon (varsa) – Gaz kilidi durumu – Şanzıman vitesi
  • Tuş takımı, gösterge lambalı kumanda: - Otomatik taşıma modu hız aralığı – Otomatik/manuel şanzıman modu – Yakıt ekonomisi modu – Ekipman ayarları – Kilitleme kavraması – Azaltılmış jant çekişi – Gaz kilidi
  • Lamba, tavan (kabin)
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Koltuk, havalı süspansiyonlu Cat Comfort (kumaş)
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Direksiyon kilitli STIC kontrol sistemi
  • Renkli cam
  • Kucak kemerli eğitmen koltuğu
  • Grafik bilgi ekranlı Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS, Vital Information Management System) 3G: harici veri portu, özelleştirilebilir operatör profilleri
  • Islak kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka ve köşeler), aralıklı ön silecekler

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Tam hidrolik kapalı yağlı disk frenler
  • Aks mili yağlı diskli servis freni
  • Elektrohidrolik park freni
  • Karter tahliye filtreleri
  • Cat temiz emisyon modülü (yalnızca Tier 4)
  • Tahrik fanı
  • Motor Cat C27
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Zemin seviyesinde motor kapatma, tampon
  • Susturucular (kaput altında) (yalnızca Tier 2)
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Alüminyum Modüler Radyatör (AMR)
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Marş desteğini (eterli) manuel devre dışı bırakma
  • Gaz Kilidi
  • Kilitlemeli kavramalı ve jant çekişi kontrol sistemli Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü
  • Şanzıman, 534 mm (21 inç) planet tipi powershift (elektronik) (3 ileri/3 geri)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 150 amper
  • Bakım gerektirmeyen akü (2 - 1.400 CCA)
  • Konvertör, 10/15 amper, 24 V - 12 V
  • Deutsch komponent konektörleri
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Elektronik şanzıman kumandası
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka) aydınlatma, erişim basamağı, motor bölmesi
  • Marş motoru, elektrik
  • Tamponda kontak kilitlenmesi
  • Acil durumda çalıştırma için marş yuvası
  • Tamponda şanzıman kilitlenmesi

DİĞER

  • Aks sıcaklık sensörü
  • Akü ayırma ve takviye ile çalıştırma terminali, tampon
  • Kaplin, Caterpillar O-ring yüzey keçeleri
  • Opsiyonel gaz ile ekonomi modu
  • Acil durum platformu çıkışı
  • Motor karteri, CH4 ile 500 saatlik değiştirme aralığı
  • Motor rölanti yönetimi özellikleri: – Otomatik rölanti düşürme – Gecikmeli motor kapatma – Rölantideyken motor kapatma
  • Çelik (ön) çamurluklar
  • Karter ve güç aktarma sistemi korumaları
  • Gruplandırılmış/etiketli yağlama noktaları
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Hortumlar, Cat XT
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Pozitif akış kontrollü hidrolik sistem
  • Product Link™
  • Yan Göstergeler: hidrolik depoları, direksiyon/fan, ekipman/fren ve şanzıman
  • Sol ve sağ arka erişim basamağı
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Direksiyon, yardımcı
  • Süpürgelik mesafesi
  • Tahribata karşı koruma kapak kilitleri
  • Ventüri grubu
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı uzun ömürlü soğutucu sıvı

844K İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • 50 °C (-58 °F) antifriz
  • Yüksek hızlı Wiggins motor yağı değişim sistemi
  • 120 V veya 240 V motor bloğu ısıtma cihazı
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutması - yazılım

BIÇAKLAR

  • Yarı U – 17,8 m3 (23,3 yd3)
  • HD Yarı U, 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Kömür - 30,7 m3 (40,2 yd3)

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin ön filtresi
  • AM/FM/CD/MP3 radyo
  • Bluetooth özellikli Sirius uydu radyosu
  • LED uyarı çakarı
  • CB telsize uygun
  • Cam güneşliği

ÇEŞİTLİ ATAŞMANLAR

  • Ön ve arka yol çamurlukları
  • Hızlı doldurmalı yakıt sistemi (Shaw-Aero)
  • Aks salınım durdurucu
  • Bıçak arkasında siyah boya

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

844K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  844K

Diğer Teklifleri Görüntüle