Otomatik Vites ile Verim
Otomatik vites modu aktifleştirildiğinde makinenin hızına göre otomatik olarak vitesi büyütür veya küçültür, performansı optimize eder ve böylece yakıt tasarrufu sağlar. Bu özellik tuş takımı ile kolayca etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Yavaşlatma Pedalı
Solda yer alan bu pedal gaz kilidinin seçtiği motor devrini devre dışı bırakmak için fren, şanzıman nötrleyici ve motor yavaşlatma görevi görür. Bu, operatörün gaz kilidi devreye girdiğinde yavaşlamasını ve bir önceki duruma dönme veya ayarlama düğmesine tekrar basmadan gaz kilidine dönmesini sağlar. Bu özellik kamyon, dozer veya başka bir engelin etrafında manevra yaparken yardımcı olur.
Direksiyona ve Şanzımana Entegre Kontrol Sistemi (STIC™)
Yön seçimi, vites seçimi ve tek kolla direksiyon seçeneklerini bir araya getiren STIC ile maksimum hassasiyeti ve kontrolü deneyimleyin.
- Basit yana doğru hareketler, makineyi sağa veya sola döndürerek operatör hareketlerini en aza indirir
- Parmak kontrollü vites seçim özelliğiyle kullanımı kolaydır
- Daha düzgün giden, daha hızlı çevrimler, zahmetsiz kullanılan entegre kumandalar sayesinde operatör yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur.
Direksiyon Sistemi
Makineyi güvenle çalıştırma, 824K'nın yüke duyarlı hidrolik direksiyon sisteminin sağladığı hassas makine kontrolüyle başlar.
- Değişken silindir hacimli piston pompalarımızla veriminizi artırın
- Her yöne 43 derecelik direksiyon belden kırma açısı ile dar alanlarda kolay yükleme için hassas konumlandırma sağlayın
- Entegre direksiyon ve şanzıman kumanda fonksiyonlarıyla operatör konforunu artırın
Elektrohidrolik Kumandalar
Operatörler, hassas ekipman özelliklerimiz sayesinde üretkenliklerini artırabilirler.
- Elektronik olarak kumanda edilen hidrolik silindir tamponlarla rahatça çalışın
- Kullanımı kolay yazılım kilitli kumandaları kullanın
Sağlam Yapılar
Birden fazla ömür çevrimine ulaşan ve en zorlu yükleme koşullarına dayanan sağlam yapılar karlılığınızı artırır.
- Tam kutu kesiti arka şasi burulma şeklindeki sarsıntılara ve bükülme kuvvetlerine dayanıklıdır
- Ağır hizmet tipi direksiyon silindir bağlantıları, direksiyon yüklerinişasiye verimli biçimde iletir
- Yapısal bütünlüğün artırılması için aks bağlantısı optimize edilmiştir
İtici Kiriş ve İtici Kol Dozer Paketi
Uzun ömür ve dayanıklılık sağlamak için itici kirişler tam genişliktedir ve yalnızca şasinin yan tarafına takılı değildir. Köşelerde dozer uygulaması yaparken gerilimler şasinin daha büyük bir kısmı tarafından aktarılır ve sönümlenir.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarıya giden yol sınıfının en iyisi olan şanzımandan geçer
- Tek Kavramalı Vites Değiştirme'den (SCSS) yararlanan entegre elektronik kumandalarla sürekli olarak yumuşak vites değiştirme ve verim sağlanır.
- Isıl işlem gören dişli ve metalürjisi sayesinde uzun ömür ve güvenilirlik sağlar.
- Dört ileri ve dört geri vites, uygulamanıza uyum sağlar.
Kilitlemeli Kavramalı Cat Tork Konvertörü (TC)
- Sistemin ısısını düşürürken tork konvertörü kayıplarını ortadan kaldırır
- Seyir hızlarını arttırır
- Yakıt verimliliğini artırır
Cat C15 Motor
Cat C15 motor, en zorlu uygulamalarınızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanıp üretilmiştir. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emisyon standartlarını veya U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılayan iki motor seçeneği mevcuttur.
- Tamamen entegre elektronik motor kumandaları, yakıtınızın daha uzun süre gitmesi için motorun tüm parçalarıyla uyum içinde çalışır.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliğiyle rölantideyken daha az yakıt tüketir.
- Gecikmeli Motor Kapatma özelliğiyle maksimum dayanıklılık sağlar.
Müşterilerimizden ilham alan kabin özellikleri sayesinde operatörleriniz daha verimli ve konforlu biçimde çalışabilir.
Giriş ve Çıkış
Yeni tasarlanan bu ergonomik özelliklerle kabine kolay ve güvenli giriş çıkış sağlayın.
- Katlanır STIC direksiyonu/kolçağı
- Daha küçük erişim basamağı açıları
- Standart basamak aydınlatması
Cat Comfort Serisi III Koltuk
Cat Comfort Serisi III koltukla konfor seviyesini artırın ve operatör yorgunluğunu azaltın.
- Orta yükseklikte arkalık tasarımı ve ekstra kalın, kıvrımlı yastıklar
- Havalı süspansiyon sistemi
- Altı yöne doğru ayarlama için kolay ulaşılır koltuk kolları ve kumandaları
- Koltuğa monte edilmiş ekipman bölmesi ve koltukla birlikte hareket eden STIC direksiyon
- 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
Kontrol Paneli
Anahtarların ve bilgi ekranının ergonomik yerleşim düzeni, operatörlerinizi gün boyu ve her gün rahat tutar.
- Arkadan aydınlatmalı büyük membran anahtarlarda LED aktivasyon göstergeleri bulunur
- İşlevlerin hızlı bir şekilde tanınabilmesi için anahtarlarda ISO sembolleri bulunur
- Elektrohidrolik park freni, iki konumlu basmalı anahtarla etkinleştirilir
Çevre
Temiz ve rahat kabin ortamımız, operatörünüzün üretkenliğini arttırır.
- Yalıtımlı kabin bağlantıları ve koltuk havalı süspansiyonuyla azalan titreşim deneyimi yaşayın.
- Otomatik sıcaklık kumandalarıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun.
- Filtreli havalandırmaya sahip basınçlı kabin
- Düşük ses seviyeleri
- Kullanımı kolay zemin depolama tepsisi/sefertası saklama bölmesi
Cat Connect, iş sahası verimliliğinizi artırmak için teknoloji ve hizmetleri akıllıca kullanır. Teknolojiyle donatılmış makinelerden alınan verileri kullanarak ekipmanlarınız ve operasyonlarınız hakkında her zamankinden daha fazla bilgi ve fikir edinirsiniz. Cat Connect teknolojileri, aşağıdaki kilit alanlarda iyileştirmeler sunar: Ekipman Yönetimi: Çalışma süresini artırın ve işletme maliyetlerini azaltın. Güvenlik: Çalışanlarınızı ve ekipmanınızı güvende tutmak için iş sahası bilincini geliştirin.
LINK Teknolojileri
Product Link™ gibi LINK teknolojileri, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Konum, saat, yakıt kullanımı, rölanti süresi ve olay kodlarını çevrimiçi VisionLink® arayüzü üzerinden izleyip çalışma sahası verimliliğinizi ve üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza ve işletme maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olacak, zamanında ve verilere dayalı kararlar alabilirsiniz. Olaylar, histogramlar ve geçmiş trendleri gibi VIMS™ verileri analiz için indirilebilir ve filonuzun sağlığını önlem alarak korumanız ve performans ve çalışma süresini optimize etmeniz için gereken bilgileri elde edebilirsiniz.
DETECT Teknolojileri
Arka görüş kamerası gibi DETECT teknolojileri iş ekipmanı çevresindeki ortamı daha geniş bir şekilde görebilmenizi sağlar. Böylece maksimum potansiyelinizi kullanarak ve güven içinde çalışabilirsiniz.
Güvenilir Cat Temsilcisi Desteği
Değerli bir ortak olan Cat temsilciniz, ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdadır.
- Önleyici bakım programları ve garantili bakım sözleşmeleri
- Sınıfının en iyisi parça bulunabilirliği
- Operatör eğitimleriyle verimliliğinizi artırın
- Orijinal Yeniden Üretilmiş Cat Parçaları
Hem operatör, hem de iş sahanızda çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.
Makine Erişimi
- Sağ ve soldaki basamaklar, 824K'ya biner ve 824K'dan inerken operatörlerin güvenliğini artırmak için eğik açılıdır.
- Servis alanlarının içerisine tırabzanlı ve süpürgelikli kaymaz yüzeyleri olan sürekli geçitler tasarlanmıştır.
- Zemin seviyesinde veya platformla erişilebilen servis alanlarında daima üç temas noktasını koruyun.
Görüş Alanı
- Kabin içi monitörlü opsiyonel arka görüş kamerası, operatörün makinenin çevresine daha hakim olmasını sağlar.
- Standart olarak kabine monte edilmiş LED uyarı çakarları
Operatör Ortamı
- Yalıtımlı kabin bağlantıları, koltuğa monte edilebilen ekipmanlar ve direksiyon kumandaları sayesinde operatörü etkileyen titreşimler azaltılmıştır.
- Düşük iç ses seviyeleri
- Filtreli havalandırmaya sahip basınçlı kabin
- Operatör koltuğunda standart 76 mm'lik (3 inç) emniyet kemerleri
Çevre Üzerindeki Etkiyi Azaltma
824K, sürdürülebilirlik düşünülerek tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliği gereksiz rölantiyi ortadan kaldırarak yakıt tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.
- Bakım gerektirmeyen akülerimizle çevresel atıkları azaltın.
- Birkaç kullanım ömrü olması için üretilmiş olan Cat 824 modeli, yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için ikinci, hatta üçüncü bir kullanım ömrü sunmak üzere en fazla revizyona uğrayan ürünlerden birisidir. Makine ömrünü maksimuma çıkarmak için Caterpillar, Reman ve Certified Rebuild programlarımız gibi çok sayıda sürdürülebilir seçenekler sunmaktadır. Bu programlarda yeniden kullanılan veya yeniden üretilen komponentler %40 ile %70 oranında tasarruf sağlar ve çevreye katkıda bulunurken aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürür.
- Caterpillar geriye dönük paketler sunarak eski makinelere yeni özellikler kazandırır ve kaynaklarınızı en üst düzeyde kullanmanızı sağlar. Ayrıca, sonradan eklenebilen bu kitler, Cat Certified Rebuild programında revizyon sürecinin bir parçasını oluşturur.
Cat Bıçakları
Cat bıçakları sağlam ve dayanıklıdır ve mükemmel dozer işi ve haddeleme özelliklerine sahiptir.
- Kapasite ve genişlik değerleri daha yüksek verimlilik elde edilecek şekilde ayarlanmıştır.
- Yayma destekli tasarım, örtü amaçlı malzemenin yayılmasının yanı sıra, daha ağır yüklerin de yüklenmesini mümkün kılar.
Düz Bıçak
Düz bıçak (5,0 m3/6,6 yd3) istif malzemeleriyle dozer işlemleri ve genel hafriyat işlemleri için tasarlanmıştır.
Evrensel Bıçak
Evrensel bıçak (7,7 m3/10,0 yd3) madencilik uygulamalarında büyük yükleri uzun mesafeler boyunca taşımak için tasarlanmıştır.
Yarı Evrensel Bıçak
Düz ve evrensel bıçakların özellikleri yarı evrensel bıçakta bir araya getirilmiştir (7,7 m3/10,0 yd3). Yalnızca dozer kesme uçlarını içeren kısa kanatların eklenmesiyle düz bıçakların yayma özelliğinden ödün vermeden kapasiteyi artırır.
Kömür Bıçağı
Kömür bıçağı (16,2 m3/21,1 yd3) daha hafif malzemelerde daha yüksek kapasite ile yük kontrolünü korurken aynı zamanda hassas ve üretken dozer işlemleri sağlamak için tasarlanmıştır. Kanat açıları, dozer çalışması sırasında yükün tutulmasına yardımcı olur.
Mekanizmalar
Bıçaklar bıçak, itici kollar, hidrolik kaldırma, devirme ve yatırma silindirleri, muylu bağlantısı, denge kolu ve hidrolik hat korumalarından oluşan buldozer mekanizmaları ile birlikte çalışır.
Aşınmaya Dayanıklı Buldozer Paketi
Aşınmaya Dayanıklı buldozer paketi, büyük yüklerin zorlu koşullarda ve uzun mesafeler boyunca taşınması için tasarlanmıştır. 8,1 m3/10,7 yd3 U bıçak ve ön ve yan taraflarda Aşınmaya Dayanıklı Malzeme (ARM), kesici kenarlar, itici kol ve entegre silindir korumaları ve ağır hizmet tipi denge kolundan oluşur.
Mevcut Diğer Seçenekler
Diğer bıçak seçenekleri için Cat temsilcinize danışın.
Yakıt Maliyetlerinden Tasarruf
Müşteri makinelerinden alınan veriler, Cat Tekerlekli Yükleyicilerinin sektördeki en yüksek yakıt verimliliğine sahip makineler arasında olduğunu göstermektedir. Bazı özellikler bu üstün yakıt verimliliğine katkıda bulunmaktadır:
- Motor: Gelişmiş motor kumandaları güç ve verimliliği en üst seviyeye çıkarır.
- Rölantide Motor Kapatma: Motor ve elektrik sisteminin otomatik olarak kapatılması yakıt tasarrufu sağlar.
- Tork Konvertör Kilidi – Zemine daha fazla güç aktararak tüm uygulamalarda yakıt verimliliğini optimize eder.
- Tek Kavramalı Vites Değiştirme (SCSS) - Yepyeni SCSS şanzıman kumandaları, yokuşlarda daha fazla moment ve bu momenti vites noktalarından taşıyarak daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.
- Yakıt Deposu Kapasitesi: Uygulamaya bağlı olarak minimum 12 saat çalışma.
Makine konfigürasyonu, operatör becerisi ve çalışma sahası düzeni yakıt tüketimini etkileyebilir.
- Makine Yapılandırması – Kişisel uygulamanıza dayalı olarak doğru bıçak ve tekerlek yapılandırmasını seçin.