Deliciler MD6380

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Uç Yükü
En fazla 53.845 kg (118.719 lb)
En fazla 53.845 kg (118.719 lb)
Delik Çapı
En fazla 251-381 mm (9,875-15 inç)
En fazla 251-381 mm (9,875-15 inç)
Motor
1800 dev/dak. değerinde Cat® 3512C
1800 dev/dak. değerinde Cat® 3512C

Görüntüleme

Akıllı. Hassas. Güçlü.

Caterpillar'ın geniş iş çaplı üretim sondajı için tasarlanan en yeni ultra sınıf sondaj makinesi; yerleşik hava, besleme kuvveti, döner tork ve makine hareketliliğinin optimum karışımını sağlar. Tüm sahaların koşullarına dayanabilen ve yüksek kullanılabilirlik ile güvenilir performans sunan güçlü, dayanıklı bir makinedir.

Avantajları

Makinenin Bel Kemiği Cat Elektronik Sistemleri

MD6380, teknisyenlerinizin diğer Cat makinelerinden aşina olduğu bir elektronik mimariye sahip, başarısı kanıtlanmış Cat elektronik sistemleriyle kumanda edilir. Entegre makine koruma özellikleri ve ara kilitler, olası arızaları veya yanlış kullanımı önleyerek operatörlerinizin güvende ve makinenin çalışır durumda kalmasına yardımcı olur. Cat Elektronik Teknisyeni (Cat ET) ile sorun giderme hızlı ve kolaydır. MD6380'in elektronik sistemi ayrıca, gelecekte sunulacak bir dizi otonomi çözümünün entegrasyonu için ortak bir platform sağlar.

Yükleri Verimli Bir Şekilde Yönetin Uyumlu Güç Aktarma Sistemi

MD6380'in güç aktarma sistemi, kompresör ve hidrolik tarafından üretilen yükleri verimli bir şekilde yöneterek daha iyi yakıt ekonomisi sağlamak üzere tasarlanmıştır. MD6380'in kompresörü, elektronik düzenleme ve değişken hacimli hava kontrolü ile yapılandırılmıştır, böylece delici, kompresör çıktısını sondaj ataşmanı ve uygulama ihtiyaçlarıyla mükemmel şekilde uyumlu hale getirir. Ayrıca makine rölantideyken bekleme basınçlarını düşürerek yakıt tüketimini daha da iyileştirir. Güç aktarma sistemi, daha uzun servis aralıkları ve daha yüksek bulunabilirlik ile bir Cat makinesinden beklediğiniz dayanıklılığı sunar.

Üretken ve Verimli Cat Teknolojisi

Bir dizi teknoloji seçeneği, MD6380'i daha da üretken ve verimli kılar. Makine durumu ve performans izleme teknolojileri, sondaj makinenizden her zaman en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

Makine, Sondaj Yardımı aracılığıyla bir dizi otomatik işlev sunar, bunlara; otomatik dengeleme, krikoları otomatik geri çekme, direği otomatik kaldırma ve indirme ve otomatik sondaj (tek veya çoklu geçiş) dahildir. Sondaj derinliği izleme sistemi, fazla ve eksik sondajı azaltmaya yardımcı olarak işin yeniden yapılması ihtiyacını azaltır.

MD6380; hassas delik konumu, üretim raporlaması ve katman raporlaması sağlayan Sondaj için Cat Terrain'i içerir. Terrain, Cat Command'a sorunsuz bir şekilde bağlanarak size otonom sondaj için bir yol sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MD6380

Uç Yükü En fazla 53.845 kg (118.719 lb) En fazla 53.845 kg (118.719 lb)
Delik Çapı En fazla 251-381 mm (9,875-15 inç) En fazla 251-381 mm (9,875-15 inç)
Motor 1800 dev/dak. değerinde Cat® 3512C 1800 dev/dak. değerinde Cat® 3512C
Güç Değerlemesi (ISO 14396) 1273 HP 949 kW
Güç Değerlemesi (J1995) 1287 HP 960 kW
Seçenek Döner, tek aşama, düşük basınç 6,9 bar (100 psi) değerinde 101,9 m³/dak. (3600 ft³/dak.); ASME/CRN/AU veya CE için düşük basınçlı toplayıcı depo ile Döner, tek aşama, düşük basınç 6,9 bar (100 psi) değerinde 101,9 m³/dak. (3600 ft³/dak.); ASME/CRN/AU veya CE için düşük basınçlı toplayıcı depo ile
Cat 374 EEL - Sert Kaya Uygulamaları için Çift Tırnaklı 29.5 in 750 mm
Cat 374 EEL - Çeki Demiri Çekişi 723316 lbf 980686 N·m
Cat 374 EEL - Yumuşak Kaya Uygulamaları için Çift Tırnaklı 35.4 in 900 mm
Not (1) Dikey veya açılı sondaj Dikey veya açılı sondaj
Delik Çapı Aralığı 251-381 mm (9,875-15 inç) uzunluğa kadar 251-381 mm (9,875-15 inç) uzunluğa kadar
Aşağı Çekme Kapasitesi En Fazla: 110000 lb 49895 kg
Uç Yükü En Fazla: 118719 lb 53845 kg
Dönme Torku En Fazla: 15400 lbf 20880 N·m
Tek Geçişli Delik Derinliği En Düşük: 65 ft 19.8 m
Çoklu Geçiş Delik Derinliği En Düşük: 129 ft 39.5 m
Özellik Sol/Sağ boru rafları, 9,906 m (32,5 ft) uzunluğunda sondaj borusu tutar Sol/Sağ boru rafları, 9,906 m (32,5 ft) uzunluğunda sondaj borusu tutar
324 mm (12,75 inç) çap – Tek boru taşıyıcı
– Yalnızca toz toplama tarafı
– Yalnızca tek geçiş
– Tek boru taşıyıcı
– Yalnızca toz toplama tarafı
– Yalnızca tek geçiş
340 mm (13,375 inç) çap – Tek boru taşıyıcı
– Yalnızca toz toplama tarafı
– Yalnızca tek geçiş
– Tek boru taşıyıcı
– Yalnızca toz toplama tarafı
– Yalnızca tek geçiş
219 mm (8,625) çap – Sol ve Sağ, çift boru taşıyıcı
– Tek ve çoklu geçiş özellikli
– 29,68 m (97,4 ft) değerinde birincil yükleyici
– 39,59 m (129,9 ft) değerinde ikincil yükleyici
– Sol ve Sağ, çift boru taşıyıcı
– Tek ve çoklu geçiş özellikli
– 29,68 m (97,4 ft) değerinde birincil yükleyici
– 39,59 m (129,9 ft) değerinde ikincil yükleyici
273 mm (10,75 inç) çap – Sol ve Sağ, çift boru taşıyıcı
– Tek ve çoklu geçiş özellikli
– 29,68 m (97,4 ft) değerinde birincil yükleyici
– 39,59 m (129,9 ft) değerinde ikincil yükleyici
– Sol ve Sağ, çift boru taşıyıcı
– Tek ve çoklu geçiş özellikli
– 29,68 m (97,4 ft) değerinde birincil yükleyici
– 39,59 m (129,9 ft) değerinde ikincil yükleyici
235 mm (9,25 inç) çap – Sol ve Sağ, çift boru taşıyıcı
– Tek ve çoklu geçiş özellikli
– 29,68 m (97,4 ft) değerinde birincil yükleyici
– 39,59 m (129,9 ft) değerinde ikincil yükleyici
– Sol ve Sağ, çift boru taşıyıcı
– Tek ve çoklu geçiş özellikli
– 29,68 m (97,4 ft) değerinde birincil yükleyici
– 39,59 m (129,9 ft) değerinde ikincil yükleyici
Değişken Kavrama – 219, 235, 273 mm (8,625, 9,25, 10,75 inç)
– 324, 340 mm (12,75, 13,375 inç)
– 219, 235, 273 mm (8,625, 9,25, 10,75 inç)
– 324, 340 mm (12,75, 13,375 inç)
Tek parçalı makaralı platform burcu, boru konumlandırıcı, platform anahtarı, uç yastığı, boru silecek contası – 219 mm (8,625 inç)
– 235 mm (9,25 inç)
– 273 mm (10,75 inç)
– 324 mm (12,75 inç)
– 340 mm (13,375 inç)
– 219 mm (8,625 inç)
– 235 mm (9,25 inç)
– 273 mm (10,75 inç)
– 324 mm (12,75 inç)
– 340 mm (13,375 inç)
Üst yatak adaptörlü amortisör - Standart ve Premium'da sunulur – 219 mm (8,625 inç)
– 235 mm (9,25 inç)
– 273 mm (10,75 inç)
– 324 mm (12,75 inç)
– 340 mm (13,375 inç)
– 219 mm (8,625 inç)
– 235 mm (9,25 inç)
– 273 mm (10,75 inç)
– 324 mm (12,75 inç)
– 340 mm (13,375 inç)
Kabin - Premium – Isıtmalı ve havalandırmalı deri koltuk, ağır hizmet tipi süspansiyon, çift camlı pencere bulunur
– Ek depolama, ayrıca ön ve arka camlarda cam silecekleri
– Çıkarılabilir sondaj penceresi koruması, ayrıca ön cam koruması ve eğitmen koltuğu
– Isıtmalı ve havalandırmalı deri koltuk, ağır hizmet tipi süspansiyon, çift camlı pencere bulunur
– Ek depolama, ayrıca ön ve arka camlarda cam silecekleri
– Çıkarılabilir sondaj penceresi koruması, ayrıca ön cam koruması ve eğitmen koltuğu
Kabin - Standart – Kumaş koltuk, tek camlı pencere, güneşlikler, sondaj penceresi için cam sileceği, çıkarılabilir sondaj penceresi koruması ve eğitmen koltuğu bulunur – Kumaş koltuk, tek camlı pencere, güneşlikler, sondaj penceresi için cam sileceği, çıkarılabilir sondaj penceresi koruması ve eğitmen koltuğu bulunur
Hizmet paketi - Standart – Yalnızca hızlı yakıt ve su doldurma
– Otomatik yağlayıcı sistemi
– Yalnızca hızlı yakıt ve su doldurma
– Otomatik yağlayıcı sistemi
Servis Paketi - Premium – Yağlayıcı boşaltma ve doldurma için servis merkezi
– Hızlı yakıt ve su doldurma
– Otomatik yağlayıcı sistemi
– Yağlayıcı boşaltma ve doldurma için servis merkezi
– Hızlı yakıt ve su doldurma
– Otomatik yağlayıcı sistemi
Su Enjeksiyon Sistemi 600 gal (US) 2271 l
Su Enjeksiyon Sistemi, Yüksek Hacimli Toplam Depo Kapasitesi 1400 gal (US) 5299 l
Su Enjeksiyon Sistemi, Yüksek Hacimli Toplam Depo Kapasitesi (Not 1) 2271 L (600 gal.) platform altına monte depo 2271 L (600 gal.) platform altına monte depo
Su Enjeksiyon Sistemi (Not 1) Platform altı depo Platform altı depo
Su Enjeksiyonu/Kuru Toz Toplama 600 gal (US) 2271 l
Su Enjeksiyon Sistemi, Yüksek Hacimli Toplam Depo Kapasitesi (Not 2) 3028 L (800 gal.) platform üstüne monte depo 3028 L (800 gal.) platform üstüne monte depo
Su Enjeksiyon Sistemi (Not 2) Hızlı doldurma Hızlı doldurma
Su Enjeksiyonu/Kuru Toz Toplama (Not 2) Hızlı doldurma Hızlı doldurma
Su Enjeksiyonu/Kuru Toz Toplama (Not 1) Platform altı depo Platform altı depo
Su Enjeksiyonu/Kuru Toz Toplama (Not 3) 204 m³/dak. (7200 ft³/dak.) kuru toz toplama 204 m³/dak. (7200 ft³/dak.) kuru toz toplama
Su Enjeksiyon Sistemi, Yüksek Hacimli Toplam Depo Kapasitesi (Not 3) Hızlı doldurma Hızlı doldurma
Not (2) Altı (6) akü, her biri keçeli
– Yarım/tam otonomi paketleri için gereklidir
Altı (6) akü, her biri keçeli
– Yarım/tam otonomi paketleri için gereklidir
Not (1) Dört (4) Akü, keçeli Dört (4) Akü, keçeli
Komponentler (6) Product Link™ Product Link™
Komponentler (5) Sondaj, sürme, dengeleme ve yardımcı fonksiyonlar için elektrikli kumandalar Sondaj, sürme, dengeleme ve yardımcı fonksiyonlar için elektrikli kumandalar
Direk yukarıdayken yükseklik 87.6 ft 26.7 m
Direk aşağıdayken yükseklik 21.7 ft 6.6 m
Direk aşağıdayken uzunluk 92.9 ft 28.3 m
Not *Direk Yukarıdayken Çalışma Uzunluğu, 1,2 m (4 ft) uzunluk ekleyen cıvatalı platform ile toplam 15,9 m (52,1 ft) *Direk Yukarıdayken Çalışma Uzunluğu, 1,2 m (4 ft) uzunluk ekleyen cıvatalı platform ile toplam 15,9 m (52,1 ft)
Çalışma Genişliği (delicisiz uç) 19.9 ft 6.06 m
Çalışma Genişliği (sondaj ucu) 22.6 ft 6.89 m
Yalnızca Direk Nakliye Uzunluğu 82.8 ft 25.24 m
Direk Yukarıdayken Çalışma Uzunluğu* 48.1 ft 14.7 m
Yalnızca Direk 88184 lb 40000 kg
Direksiz 225533 lb 102300 kg
Emisyonlar (1) U.S. EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri U.S. EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri
Motor 1800 dev/dak. değerinde Cat® 3512C 1800 dev/dak. değerinde Cat® 3512C
Özellikler 52 °C (125 °F) ortam sıcaklığında işlevsel 52 °C (125 °F) ortam sıcaklığında işlevsel
Komponentler (1) İki (2) fan pompası – 280 cc (piston, orantılı elektronik kumandalı) İki (2) fan pompası – 280 cc (piston, orantılı elektronik kumandalı)
Komponentler (2) Bir (1) yardımcı devre pompası – 145 cc (piston, yüke duyarlı) Bir (1) yardımcı devre pompası – 145 cc (piston, yüke duyarlı)
Komponentler (3) İki (2) fan pompası – 100 cc (piston, orantılı elektronik kumandalı) İki (2) fan pompası – 100 cc (piston, orantılı elektronik kumandalı)
Komponentler (4) İki (2) şarj pompası – 74 cc (sabit silindir hacmi) İki (2) şarj pompası – 74 cc (sabit silindir hacmi)
Komponentler (5) Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·SSM) portları Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·SSM) portları
Aksesuar (1) Boru konumlandırıcı (denge kolu) devrede/devre dışı göstergesi ve ara kilit Boru konumlandırıcı (denge kolu) devrede/devre dışı göstergesi ve ara kilit
Aksesuar (2) Bir hidrolik boru tutucu Bir hidrolik boru tutucu
Aksesuar (3) Direğin üst kısmında hidrolik boru desteği Direğin üst kısmında hidrolik boru desteği
İklim Seviye 1 Standart Sıvılar ve Yağlayıcılar (1) – Sıcaklık aralığı: –1 °C (30 °F) ila 52 °C (125 °F) – Sıcaklık aralığı: –1 °C (30 °F) ila 52 °C (125 °F)
İklim Seviye 2 Arktik Sıvılar ve Yağlayıcılar – En düşük –18 °C (–0,4 °F) sıcaklığa kadar – En düşük –18 °C (–0,4 °F) sıcaklığa kadar
Tip (1) İletişim ve eğlence amaçlı radyo için radyoya uygun İletişim ve eğlence amaçlı radyo için radyoya uygun
Tip (2) Entegre Sondaj için Terrain, kablo tesisatı ve donanımlar dahil Entegre Sondaj için Terrain, kablo tesisatı ve donanımlar dahil
Komponentler (1) Tek geçişli otomatik sondaj/sondaj yardımı Tek geçişli otomatik sondaj/sondaj yardımı
Komponentler (2) Çok geçişli otomatik sondaj/sondaj yardımı Çok geçişli otomatik sondaj/sondaj yardımı
Komponentler (3) Sondaj derinliği ölçer Sondaj derinliği ölçer
Komponentler (4) Otomatik dengeleme, krikoları otomatik geri çekme, direği otomatik kaldırma ve indirme Otomatik dengeleme, krikoları otomatik geri çekme, direği otomatik kaldırma ve indirme
Çalışma Ağırlığı Aralığı 142.300 kg (313.717 lb) 142.300 kg (313.717 lb)

MD6380 Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • ASME/CRN/AU için toplayıcı depo veya CE toplayıcı depo

KABİN

  • Standart kabin
    – Kumaş koltuk, tek camlı pencere, güneşlikler, sondaj penceresi için cam sileceği, çıkarılabilir sondaj penceresi koruması ve eğitmen koltuğu içerir
  • Delik belirlemek için görüntüleme kapağı
  • LED aydınlatma

KUMANDALAR

  • Temel sondaj derinliği göstergesi ve ara kilitleri

PRODUCT LINK/TERRAIN

  • Product Link (Hücresel)

DİREK

  • Direk erişimi yok/yalnızca tutacak

BORU YÜKLEYİCİ (BİRİNİ SEÇİN)

  • 219 mm (8,625 inç) çap
    – İki boru taşıyıcı
    – Tek geçiş ve çoklu geçiş özellikli
  • 235 mm (9,25 inç) çap
    – İki boru taşıyıcı
    – Tek geçiş ve çoklu geçiş özellikli
  • 273 mm (10,75 inç) çap
    – İki boru taşıyıcısı
    – Tek geçiş ve çoklu geçiş özellikli
  • 324 mm (12,75 inç) çap
    – Tek boru taşıyıcısı
    – Yalnızca toz toplama tarafı
    – Yalnızca tek geçiş
  • 340 mm (13,375 inç) çap
    – Tek boru taşıyıcısı
    – Yalnızca toz toplama tarafı
    – Yalnızca tek geçiş

ÜST YATAK/DARBE YASTIĞI (BİRİNİ SEÇİN)

  • 219 mm (8,625 inç) standart
  • 235 mm (9,25 inç) standart
  • 273 mm (10,75 inç) standart
  • 324 mm (12,75 inç) standart
  • 340 mm (13,375 inç) standart

ATAŞMAN GRUPLARI (BİRİNİ SEÇİN)

  • 219 mm (8,625 inç)
    – Tek parçalı makaralı platform burcu, boru konumlandırıcı, platform anahtarı, uç yastığı, boru silecek contası
  • 235 mm (9,25 inç)
    – Tek parçalı makaralı platform burcu, boru konumlandırıcı, platform anahtarı, uç yastığı, boru silecek contası
  • 273 mm (10,75 inç)
    – Tek parçalı makaralı platform burcu, boru konumlandırıcı, platform anahtarı, uç yastığı, boru silecek contası
  • 324 mm (12,75 inç)
    – Tek parçalı makaralı platform burcu, boru konumlandırıcı, platform anahtarı, uç yastığı, boru silecek contası
  • 340 mm (13,375 inç)
    – Tek parçalı makaralı platform burcu, boru konumlandırıcı, platform anahtarı, uç yastığı, boru silecek contası

DEĞİŞKEN KAVRAMALI HİDROLİK KOPARMA ANAHTARI (BİRİNİ SEÇİN)

  • Kavrama aralığı
    – 219, 235, 273 mm (8,625, 9,25, 10,75 inç)
  • Kavrama aralığı
    – 324, 340 mm (12,75, 13,375 inç)

SONDAJ BORUSU – 9,9 M (32,5 FT) UZUNLUK

  • Boru dişlisi gresörü yok

ÜÇ KONİLİ UÇ GRUBU (BİRİNİ SEÇİN)

  • Hidrolik uç sepeti

SERVİS PAKETLERİ/SIVI SİSTEMİ

  • Yalnızca standart hızlı yakıt ve su doldurma, otomatik yağlayıcı sistemi

İKLİMSEL/BÖLGESEL HUSUSLAR

  • Düşük basınçlı hava toplayıcı deposu (ASME/CRN/AU) veya
  • Düşük basınçlı hava toplayıcı deposu (CE)
  • Dört (4) akü
  • İklim Seviye 1
    – Standart sıvılar ve yağlayıcılar
    – Şu sıcaklık aralığı ile: –1 °C (30 °F) ila 52 °C (125 °F)
  • Sertifikalar CE

ŞASİ/PLATFORM

  • Alet saklama kutusu yok (yalnızca kapak)
  • Bomlu vinç yok (yalnızca kapak)

TOZ BASTIRMA

  • Yalnızca su enjeksiyonu (toz toplayıcı yok)
    – 2271 L (600 gal.) platform altı depo

ALT TAKIM (BİRİNİ SEÇİN)

  • Sert kaya uygulamaları için 750 mm (29,5 inç) çift tırnaklı veya
  • Yumuşak Kaya Uygulamaları için 900 mm (35,4 inç) Çift Tırnaklı

MD6380 İsteğe Bağlı Donanımlar

KABİN

  • Premium kabin
    – İçerik: Isıtmalı ve havalandırmalı deri koltuk, ağır hizmet tipi süspansiyon, çift camlı pencere
    – Ek depolama, ayrıca ön ve arka camlarda cam silecekleri, çıkarılabilir sondaj penceresi koruması, ayrıca ön cam koruması ve eğitmen koltuğu
  • Kabin tavan erişim sistemi (merdiven, kafes ve ray içerir)
  • Araç için ışık (ön ve kabin)

KUMANDALAR

  • Otomatik Sondaj Yardımı
    – Tek geçişli otomatik sondaj
  • Otomatik Sondaj Yardımı
    – Çoklu geçişli otomatik sondaj
  • Manometre/basınç göstergesi
  • Uzak araç

PRODUCT LINK/TERRAIN

  • Product Link (Uydu)
  • Product Link (Çift)
  • Terrain (Rehberlik)

DİREK

  • Direk Erişim Paketi
    – Basamaklar, tırabzanlar, sahanlık platformu ve geçiş dahil
  • Sondaj borusu dişli gresörü
  • Ataşman Yağlama Sistemi
    – Döner üç konili uç, 113,5 L (30 gal.)
  • Direk mesafesi için yanıp sönen ikaz ışığı
  • Asma vinç grubu
    – Kablo ve kanca, ayrıca uzaktan kumanda içerir

ÜST YATAK/DARBE YASTIĞI (BİRİNİ SEÇİN)

  • 219 mm (8,625 inç) premium
  • 235 mm (9,25 inç) premium
  • 273 mm (10,75 inç) premium
  • 324 mm (12,75 inç) premium
  • 340 mm (13,375 inç) premium

SONDAJ BORUSU – 9,9 M (32,5 FT) UZUNLUK

  • 219 mm (8,625) çap
  • 235 mm (9,25 inç) çap
  • 273 mm (10,75 inç) çap
  • 324 mm (12,75 inç) çap
  • 340 mm (13,375 inç) çap
  • Boru dişlisi gresörü

ÜÇ KONİLİ UÇ GRUBU (BİRİNİ SEÇİN)

  • 9,875 inç (251 mm) üç konili uç
  • 10,625 inç (270 mm) üç konili uç
  • 12,25 inç (311 mm) üç konili uç
  • Uç kilitleme plakası 251 mm (9,875 inç)
  • Uç kilitleme plakası 270 mm (10,625 inç)
  • Uç kilitleme plakası 311 mm (12,25 inç)
  • Uç kilitleme plakası 349 mm (13,75 inç)
  • Uç kilitleme plakası 381 mm (15 inç)

SERVİS ARAÇLARI

  • 194‑235 mm (7,625-9,25 inç) boru için kaldırma kepçesi 152 mm (6 inç) BECO
  • 273‑324 mm (10,75-12,75 inç) boru için kaldırma kepçesi 203 mm (8 inç) BECO
  • 340 mm (13,375 inç) boru için kaldırma kepçesi 254 mm (10 inç) BECO
  • 251-349 mm (9,875‑13,75 inç) üç konili uç için kaldırma kepçesi 168 mm (6,625 inç) API standart dişli
  • 381 mm (15 inç) üç konili uç için kaldırma kepçesi 178 mm (7,0 inç) API standart dişli
  • Burç tutma aleti (8,625-10,75 inç boru) (6 inç, 7 inç ve 7,8 inç düz)
  • Burç tutma aleti (12,75-13,378 inç boru) (10,5 inç ve 11,38 inç düz)

SERVİS PAKETLERİ/SIVI SİSTEMİ

  • Premium: Yağlayıcı boşaltma ve doldurma için Servis Merkezi; otomatik yağlayıcı sistemi, hızlı yakıt ve su doldurma

İKLİMSEL/BÖLGESEL HUSUSLAR

  • Altı (6) akü (otonom paketleri için gerekli)
  • İklim Seviye 2
    – Arktik sıvılar ve yağlayıcılar
    – En düşük –18 °C (–0,4 °F) sıcaklığa kadar

ŞASİ/PLATFORM

  • Alet saklama kutusu
  • Yalnızca bomlu vinç tabanı
  • Tahliye hatları ve başlığı (hızlı bağlanan soğutucu ucu ve sondaj platformu ile)

TOZ BASTIRMA

  • Su enjeksiyonu ve toz toplayıcı
    – 2271 L (600 gal.) platform altı depo
    – 204 m³/dak. (7200 ft³/dak.) kuru toz toplama
  • Yüksek kapasiteli su enjeksiyonu
    – 5299 L (1400 gal.)
    • 2271 L (600 gal.) platform altına monte depo ve 3028 L (800 gal.) platform üstüne monte depo
  • Toz perdesi hidrolik kaldırıcıları
    – Ön ve arka toz perdeleri (toz toplayıcı ile önerilir)
  • Araç Dışı Püskürtme Sistemi

MD6380 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı