7395 Elektrikli Halat Sistemli Kepçe

Elektrikli Halatlı Şoveller 7395

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kepçe yükü
70 t
64 t
Kepçe kapasitesi
20,6-55,8 m3 (27-73 yd3)
20,6-55,8 m3 (27-73 yd3)
Kepçe ve standart bağlantılar ile çalışma ağırlığı
2652000 lb
1202927 kg

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 7395

Kepçe yükü 70 t 64 t
Kepçe kapasitesi 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3)
Not Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlıdır. Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlıdır.
Kepçe ve standart bağlantılar ile çalışma ağırlığı 2652000 lb 1202927 kg
Ağırlık (müşteri tarafından temin edilir) 574000 lb 260362 kg
Not (1) Bu ağırlıklar kepçe ve isteğe bağlı donanım seçimine göre az miktarda değişiklik gösterebilir. Bu ağırlıklar kepçe ve isteğe bağlı donanım seçimine göre az miktarda değişiklik gösterebilir.
Not (2) Tüm teknik özellikler 24 m3 (32 yd3) kepçe ve standart 213,4 cm (84 inç) tırnaklar için verilmiştir. Tüm teknik özellikler 24 m3 (32 yd3) kepçe ve standart 213,4 cm (84 inç) tırnaklar için verilmiştir.
Zemin Yatak Basıncı – 274,3 cm tırnak (108 inç) 43 psi 296 kPa
Planet Tipi İtme İki motorlu bağımsız tahrik mekanizması. İki motorlu bağımsız tahrik mekanizması.
Palet Boyutları – Toplam genişlik 213,4 cm (84 inç) tırnak, standart 32.75 ft 10 m
Zemin Yatak Basıncı – Toplam etkili taşıma alanı (2) 442 ft² 41 m²
Zemin Yatak Basıncı Zemin yatak basıncı, çok sayıda etkene bağlıdır. Zemin yatak basıncı, çok sayıda etkene bağlıdır.
Zemin Yatak Basıncı – Toplam etkili taşıma alanı (1) 343 ft² 32 m²
Üst mekanizmanın toplam genişliği (standart geçitler dahil) 44.25 ft 13.5 m
Palet Boyutları – Toplam genişlik 274,3 cm (108 inç) tırnak 34.75 ft 10.6 m
Zemin Yatak Basıncı – 213,4 cm tırnak (84 inç), standart 54 psi 371 kPa
Salınma Her biri dikey bağlı bir motor tarafından çalıştırılan iki planet tipi dişli kutusu, döner şasinin her iki tarafında bulunur. Her dişli kutusundaki çift çıkışlı pinyon milleri, dönüş platformuna bağlanır. Her biri dikey bağlı bir motor tarafından çalıştırılan iki planet tipi dişli kutusu, döner şasinin her iki tarafında bulunur. Her dişli kutusundaki çift çıkışlı pinyon milleri, dönüş platformuna bağlanır.
Vinç Çift çıkışlı pinyonları olan planet tipi dişli kutusu, kaldırma torkunu elektrik motorundan kaldırma tamburu dişlisine iletir. Çift çıkışlı pinyonları olan planet tipi dişli kutusu, kaldırma torkunu elektrik motorundan kaldırma tamburu dişlisine iletir.
Kesme yüksekliği (maksimum) 48.75 ft 14.9 m
Kepçe kapağını açmak için gereken mesafe ile boşaltma yüksekliği 30.84 ft 9.4 m
Kesme yarıçapı (maksimum) 74.75 ft 22.8 m
Düz zemin yarıçapı 52.49 ft 16 m
Döner şasi arka kule dönüşü yarıçapı 30.51 ft 9.3 m
Tip Açık dişli yağlayıcı ve gres için otomatik, tek hatlı sistem. Açık dişli yağlayıcı ve gres için otomatik, tek hatlı sistem.
Komponentler (1) 6 pompa (açık dişli yağlayıcı için 4, gres için 2 adet) yalıtılmış, ısıtmalı, çift çeperli bir yağ odasında bulunur. 6 pompa (açık dişli yağlayıcı için 4, gres için 2 adet) yalıtılmış, ısıtmalı, çift çeperli bir yağ odasında bulunur.
Komponentler (2) Alt seviyede dışarıdan hızlı dolum. Alt seviyede dışarıdan hızlı dolum.
Tahrik IGBT Acutrol tahrik sistemi. IGBT Acutrol tahrik sistemi.
Güç Gereksinimleri – Maksimum güç 4165 hp 3106 kW
Güç Gereksinimleri – Voltaj 3 fazlı, 50/60 Hz, 7.200 V 3 fazlı, 50/60 Hz, 7.200 V
Güç Gereksinimleri – Ortalama güç ihtiyacı 777-1.087 kW (1.042-1.458 hp) 777-1.087 kW (1.042-1.458 hp)
Güç Gereksinimleri – 60 Hz 7.200 V 7.200 V
Güç Gereksinimleri – 50 Hz 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V
Halat Verileri: Doldurma – Çap 2.5 inç 64 mm
Halat Verileri: Kepçe açma – Çap 0.625 inç 16 mm
Halat Verileri: Vinç – Çap 2.75 inç 70 mm
Halat Verileri: Bom süspansiyonu – Çap 3.25 inç 83 mm
Halat Verileri: Doldurma – No. 1 1
Halat Verileri: İçeri Çekme – No. 1 1
Halat Verileri: Kepçe tetikleme – No. 1 1
Komponentler Tek parçalı, dövülmüş, dikişsiz boru şeklinde kepçe kolu ve geniş yayılmış bom noktası kasnakları, kepçe kolunu dengelemek için vinç halatları ve kepçe asmalı kilitleri. Tek parçalı, dövülmüş, dikişsiz boru şeklinde kepçe kolu ve geniş yayılmış bom noktası kasnakları, kepçe kolunu dengelemek için vinç halatları ve kepçe asmalı kilitleri.
Halat Verileri: Bom süspansiyonu – No. 4 4
Toplama Toplama mekanizmalarının döner şasinin ön merkezinde olduğu Halat Toplayıcı; bir motor, fren, tambur ve dişlilerden oluşur. Plastik içerikli toplama ve içeri çekme halatları, kepçe kolunu ileri ve geriye doğru hareket ettirmek için kullanılır. Toplama mekanizmalarının döner şasinin ön merkezinde olduğu Halat Toplayıcı; bir motor, fren, tambur ve dişlilerden oluşur. Plastik içerikli toplama ve içeri çekme halatları, kepçe kolunu ileri ve geriye doğru hareket ettirmek için kullanılır.
Halat Verileri: Vinç – No. 2 2
Halat Verileri: İçeri Çekme – Çap 2.5 inç 64 mm

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Yer Üstü için Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet, filo yönetimi bilgileri için en iyi kaynaktır. Entegre bir filo izleme ve yönetim sistemi, boyutu veya türü ne olursa olsun bir operasyonun her yönünü ölçmek, yönetmek ve en iyi duruma getirmek için herhangi bir makine veya sistemle birlikte kullanılabilir. Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Makine konumlarını ve malzeme hareketini izler ve malzemenin doğru konuma taşınmasını sağlamak için yanlış rotalara ilişkin uyarılar verir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® MineStar Fleet, filo yönetimi bilgileri için en iyi kaynaktır. Entegre bir filo izleme ve yönetim sistemi, boyutu veya türü ne olursa olsun bir operasyonun her yönünü ölçmek, yönetmek ve en iyi duruma getirmek için herhangi bir makine veya sistemle birlikte kullanılabilir. Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Makine konumlarını ve malzeme hareketini izler ve malzemenin doğru konuma taşınmasını sağlamak için yanlış rotalara ilişkin uyarılar verir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Health

    Madenler, makine koşullarının düzenli olarak izlenmesi yoluyla bakım ve onarım konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir. Ekipman durumu verileri bu yaklaşıma önemli bir katkı sağlar. Veriler, madenlerin ekipman sorunlarını arıza ortaya çıkmadan çok daha önce tespit etmelerine yardımcı olur.

    Doğru verilere doğru zamanda erişmek, operasyonel zekanın ve makine tahmin analizinin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Cat® MineStar™ Health, sizi makinelerinize bağlayıp önemli bilgileri size sağlayarak bu ihtiyacı karşılamanıza yardımcı olur. MineStar Health portföy, ekipman verilerini toplayan, dönüştüren ve ileten Bağlantı Sağlayıcılarından ve sağlık ekipmanı verilerini görselleştiren, analiz eden ve raporlayan Uygulamalardan oluşur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Madenler, makine koşullarının düzenli olarak izlenmesi yoluyla bakım ve onarım konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir. Ekipman durumu verileri bu yaklaşıma önemli bir katkı sağlar. Veriler, madenlerin ekipman sorunlarını arıza ortaya çıkmadan çok daha önce tespit etmelerine yardımcı olur.

Doğru verilere doğru zamanda erişmek, operasyonel zekanın ve makine tahmin analizinin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Cat® MineStar™ Health, sizi makinelerinize bağlayıp önemli bilgileri size sağlayarak bu ihtiyacı karşılamanıza yardımcı olur. MineStar Health portföy, ekipman verilerini toplayan, dönüştüren ve ileten Bağlantı Sağlayıcılarından ve sağlık ekipmanı verilerini görselleştiren, analiz eden ve raporlayan Uygulamalardan oluşur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Yükleme için Cat Terrain

    Maden sahası çıktısı, verimli yükleme ve taşımaya bağlıdır. Yükleme için Cat® MineStar™ Terrain, bu operasyonları daha verimli hale getirirken aynı zamanda önemli rollerdeki personele de doğru geri bildirim sağlar. Yükleme için Terrain, kova konumlandırma ve banket yüksekliğinden, cevher kütlesine ve kesilen ve doldurulan malzemenin hacmine kadar her konuda kabine gerçek zamanlı veriler sağlayan bir makine kılavuzluğu sistemidir. Bu, her operatörün makine verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyarak daha iyi malzeme yönetimi, daha doğru tesviyeler ve daha az yeniden işleme ve aşınma sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Maden sahası çıktısı, verimli yükleme ve taşımaya bağlıdır. Yükleme için Cat® MineStar™ Terrain, bu operasyonları daha verimli hale getirirken aynı zamanda önemli rollerdeki personele de doğru geri bildirim sağlar. Yükleme için Terrain, kova konumlandırma ve banket yüksekliğinden, cevher kütlesine ve kesilen ve doldurulan malzemenin hacmine kadar her konuda kabine gerçek zamanlı veriler sağlayan bir makine kılavuzluğu sistemidir. Bu, her operatörün makine verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyarak daha iyi malzeme yönetimi, daha doğru tesviyeler ve daha az yeniden işleme ve aşınma sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

7395 Elektrikli Halat Sistemli Kepçe

7395 Elektrikli Halat Sistemli Kepçe

7395 Elektrikli Halat Sistemli Kepçe
7395 Elektrikli Halat Sistemli Kepçe

Cat Elektrikli Halat Sistemli Şovel Tanıtım Videosu

Cat® Elektrikli Halat Sistemli Şovel: Yükleme Yöntemleri

Cat Elektrikli Halat Sistemli Şovel Tanıtım Videosu
Cat® Elektrikli Halat Sistemli Şovel: Yükleme Yöntemleri

7395 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR