Denenmiş ve Onaylanmış AC IGBT Elektrikli Tahrik Sistemi
Dünya çapında 30 yıllık 200'den fazla AC donanımlı makineyi devreye alarak edindiğimiz deneyim sayesinde edindiğimiz kurumsal bilgiden yararlanan AC elektrikli halat sistemi kepçe tasarımları ile daha fazla makine kullanım süresi, daha düşük işletme maliyetleri ve daha hızlı çevrim süreleri elde edeceksiniz.
Daha Basit Bir Sistem
Bunun basitleştirilmiş, daha sorunsuz çalışan, daha az parçası olan, bakımı daha kolay olan bir AC sistemi tasarımı olduğunu ve otuz yıllık sürekli iyileşmenin sonucu olduğunu göreceksiniz.
- Tek bir merkezi kontrol platformu olması parça ihtiyaçlarını azaltır, platformlar arasındaki iletişim sorunlarını ortadan kaldırır ve bakım işlemlerini basitleştirir
- Montaj, arıza giderme ve bakım işlemlerini basitleştirmek için kontrol cihazı ve tahrik mekanizmaları tek bir kompakt kabinde bulunur
- Sigortalar, devre kesiciler ve hat filtreleri ortadan kaldırılmış, olası arıza noktaları ve genel parça ihtiyaçları azaltılmıştır
- Dengesiz yüklemeyi önlemek ve sistemin gerektirdiği invertör sayısını azaltmak için paralel invertörler ortadan kaldırılmıştır
- IGBT modülleri invertörler, Aktif Ön Uçlar (AFE'ler) ve hareketler ve makineler arasında birbirinin yerine kullanılabilir.
Daha Güvenli Bir Sistem
AC sistem tasarımımızdan görüleceği gibi güvenliğiniz bizim için en büyük önceliği taşır.
- Yüksek voltaj DC veriyolu tahrik kabininin arkasında bulunur ve bakım veya arıza giderme işlemleri sırasında hiçbir zaman açıkta kalmaz
- Merkezi kontrol platformu, kontrol cihazında arıza giderirken bakım personelini yüksek voltajlı komponentlerden uzakta tutar
- Elektromanyetik yalıtım, endüksiyon akımlarını engeller ve yüksek frekanslı karıştırma ihtiyacını ortadan kaldırır
Sağlam Bir Sistem
Halatlı kepçenizin çalışmaya devam etmesi için AC sistemimiz en zorlu maden koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sağlam ve kaynakla birleştirilmiş tahrik kabini, çok şiddetli ve sürekli titreşime dayanacak şekilde tasarlanmıştır
- Toz ve döküntülerden korumak için tahrik/kontrol cihazı kabini yalıtılmış ve pozitif basınçlı bir bölmede bulunur
- Sistem performansını ve sorunsuz bir çalışma ömrünü garantilemek için madencilik sınıfı komponentler kullanılmıştır
Konforlu, İleri Teknolojili Operatör Kabini
Daha fazla konfor, güvenlik ve güvenilirlik sağlayan yeni tasarlanmış ileri teknoloji operatör kabinimiz, daha fazla üretim yapmanıza yardımcı olur. Dünya çapında madencilik şirketleri ve halatlı kepçe operatörleri ile yıllarca işbirliği sonucunda, Tasarım Mühendislerimiz sizlerin istediği özellikler hakkında bilgi sahibi olarak sektördeki en konforlu ve üretkenliği artıran operatör kabinini tasarladılar.
Gelişmiş Performans
Konforlu kabinimiz ile üretkenliği ve kârlılğınızı artırın.
- Yalıtıcıya takılı kabin altındaki uzatılmış makine muhafazasını daha iyi destekleyerek ve dengeleyerek yorulmaya neden olan titreşimler azaltılır
- Operatör koltuğu, kolçaklar ve ayak desteği, çok çeşitli boyda operatörlere mükemmel uyacak şekilde ayarlanabilir
- Yeni Hall Etkili kumanda kolları (patent onay beklemektedir), özel tasarlanmış ergonomik kollar ve "parmakla dokunarak kontrol edilen" yay gerilimi ile kuvvet harcamadan kullanım ve daha yüksek kumanda tepkisi.
- Sezgisel ve görsel açıdan estetik ekranlar ile algısal yorgunluğu azaltır ve üretkenliği artırır
- Ekranların parlaklık ve kontrast değerleri operatör tercihlerine göre ayarlanabilir
- İklim kontrol sistemi otomatik olarak önceden belirlenmiş bir sıcaklığı korur
Daha Yüksek Güvenlik
Sektör lideri kabin güvenlik özellikleriyle operatörlerinizin güvenliğini sağlayın.
- İki taraftan yükleme işleminin basitleştirilmesi ve palet bağlantısı hasarının azaltılması için büyük ön cam, yan camlar ve zemin penceresi yanlar ve dikey yönde sektörün en iyi görüş imkanını sağlar
- Kabinin yukarısındaki beş monitöre doğrudan görüntü gönderen harici kamera sistemiyle görüş imkanı artırılır ve operatörün çevresini daha iyi algılaması sağlanır
- Çift kapılı tasarım kabine giriş ve çıkışı kolaylaştırır ve setin çökmesi veya diğer acil durumlarda hızlı kaçış imkanı sağlar
- Basamaksız zemin ile düşme tehlikesi azaltılır
- Eğitmen koltuğundan uzanılabilecek konumdaki ekstra acil durdurma düğmesi ile operatör eğitimi sırasında güvenlik artırılır.
Daha İyi Eğitim
Sektörde bir ilk olan üç koltuklu kabin tasarımımız ile gelişmiş bir eğitim ortamının öğrenme ve performans avantajlarından yararlanın.
- İleri teknolojiye sahip ergonomik operatör koltuğu, operatörün konforunu ve üretkenliğini maksimuma çıkarır
- Yanında bulunan eğitmen koltuğu çalışılan yüzeyin en uygun şekilde görülmesini sağlar, eğitim sırasında iletişimi kolaylaştırır ve eğitmen acil durdurma düğmesine kolay erişim sağlar
- Operatör koltuğunun arkasında bulunan yükseltilmiş gözlemci koltuğu, dizüstü bilgisayar için alan sağlar ve operatör kabini ve kazma ortamının en iyi şekilde görülebilmesini sağlar
Daha Fazla Güvenilirlik
En zorlu maden koşullarında tutarlı ve güvenilir performans sağlamak için kabin komponentleri sağlamlık için dikkatli bir şekilde seçilmiştir.
- Tıkırtıyı ortadan kaldırmak için özel kabinler
- Kepçe titreşimlerine dayanacak şekilde üretilmiş ağır hizmet tipi soğutucu
- Yüksek verimli, ayarlanabilir LED lambalar görüş imkanını optimize eder
Benzersiz Tasarımımızın Sağladığı Güvenlik, Güvenilirlik ve Üretkenlik Avantajları
Benzersiz ve sağlam ön uç tasarımımız, özellikle kremayerli sistemler ile karşılaştırıldığında daha yüksek kazma verimliliği, güvenlik ve komponent ömrü sağlar.
Daha Hızlı Çevrim Süreleri, Daha Fazla Görüş İmkanı ve Daha Güvenli Bakım İşlemleri
Daha iyi görüş imkanı ve servis kolaylığı sağlayan hafif ön uç ile madeninizdeki yükleme güvenliğini ve üretkenliği artırın.
- Hafif ön ucun daha az dönüş ataleti olduğu için dönüş süreleri kısalır
- Bomun görüşü engelleyen komponentlerini azaltan platforma takılı toplam mekanizması ile sol taraf daha kolay görülebilir
- Düşme tehlikesini azaltan platforma takılı toplama mekanizması, toplama sistemi bakım işlemlerinin büyük kısmının makine muhafazası platformundan güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlar
Daha Az Çatlama ve Uzun Komponent Ömrü
Benzersiz ve sağlam ön uç tasarımımız daha fazla çalışma süresi ve komponent güvenilirliği sağlar
- Çatlamaya karşı yüksek dirençli, tek parçalı, dövülmüş kepçe kolu bulunur
- Bom ve kepçe kolu ömrünü uzatan döner kol tasarımı, burulma gerilimini vinç halatlarına aktarır
- Bom/kepçe kolu birleşim noktasındaki aşınma ve çatlamayı azaltan toplama ve içeri çekme halatları veya hidrolik sıvı, kepçenin zayıf kazılmış malzemelerle çarpılmasından kaynaklanan tepki kuvvetini sönümler
- Kremayer ve pinyonların yerine kullanılan boru şeklinde kol veya hidrolik silindir, yağ kullanımını ciddi miktarda azaltır
Daha Kolay, Daha Verimli Kazma İşlemi
Geniş bom nokta makaralarımız ile daha üretken ve verimli kazma işlemleri gerçekleştirin.
- İki vinç halatı, geniş bom nokta makaraları ile setteki kepçenin çekişini dengeler, otomatik olarak kazma kuvvetini en çok ihtiyaç olan yere dağıtır
Basitleştirilmiş Bakım İşlemleri
Daha basit bakım işlemleri ile birincil yükleme ataşmanınızı daha kısa süre içinde çalışır hale getirin.
- Bu tasarım, kolun takılmasını kolaylaştırır ve daha az ayar gerektirir
- Toplama ve içeri çekme halatı ayarları, kremayerli sistemlerde olduğu gibi bom üzerinden değil, makine muhafazasının çatısında güvenli bir şekilde yapılabilir
- Kremayer yerine boru şeklinde kol kullanıldığı için iki yılda bir yapılan büyük kol ayarlama işlemi bakımına gerek kalmaz
Cat Ön Ucun Tanımı
- Gerilimi giderilmiş, darbeye dayanıklı ve iki kutulu kiriş tasarımına sahip çelik bom – tüm önemli ayrılma noktalarında %100 penetrasyon ve UT kalitesinde kaynak bağlantıları
- Modüler, platforma takılı toplama grubunda AC motor, yay ile uygulanan ve hava ile serbest bırakılan disk fren ve hidrolik güç ünitesi
- Bakım gerektirmeyen, tek parçalı, yüksek alaşımlı, dövülmüş çelikten yapılmış ve beşik bloğunda serbest dönüş yapacak şekilde tasarlanmış kol
- Tek parçalı kaplamalı beşik bloğu, magnezyum bronz burç üzerinde taşıma şaftının çevresinde döner ve kolun boylamasına hareketini yönlendirir
HydraCrowd Sistemi Size İstediğiniz Sonucu Verecektir
HydraCrowd sistemi, üstün performans ve yüksek güvenilirlik sağlar. Bu yenilikçi sistem Halat Toplayıcı sisteminden bir adım ileriye gider, bakım işlemlerini daha tahmin edilebilir hale getirir ve halatlı kepçenizin daha uzun süre üretim yapabilmesini sağlar.
Düzenli Toplama/Geri Çekme Halatı Değişimi İhtiyacını Ortadan Kaldırır
HydraCrowd, toplama ve geri çekme halatları yerine bir hidrolik silindir kullanan patentli yenilikçi tasarımı ile bakım aralıklarını uzatır ve genel üretkenliğinizi artırır.
- Planlı bakım sürelerini kısaltarak çalışma sürenizi ve üretkenliğinizi artırır
- Düzenli toplama/geri çekme halatı değişimlerini ortadan kaldırır
- Büyük bakım aralığını iki yıla çıkarır
- Benzersiz ön uç tasarımımızın avantajlarını korur
HydraCrowd Tanımı
- Boru şeklindeki kepçe kolunun içindeki tek silindiri besleyen dört eğimli eksenli, sabit deplasmanlı pompa
- Hidrolik güç ünitesi makine muhafazasının önünde bulunur
- Sistem başarısı kanıtlanmış Cat IGBT teknolojisi ile kontrol edilir
- Yüksek kapasiteli, kirlenmeye dayanıklı kartuş valfleri yüksek güvenilirlik ve uzun servis ömrü sağlar
- PLC kontrollerinde arıza teşhis yazılımı ve adım adım talimatları olan arıza giderme sistemi bulunur
Yüzyıldan Uzun Süredir Halatlı Kepçelerin Çalışmasını Sekteye Uğratan Temel Nedeni Ortadan Kaldırın
LatchFree Kepçe Sistemi ile kazmak için daha fazla zaman harcayın, planlanmamış kepçe bakım işlemleri için daha az harcayın. Halatlı kepçelerin çalışmasını sekteye uğratan bir numaralı nedeni önleyen ilk başarılı çözüm olan LatchFree Kepçe Sistemi, yoğun bakım gerektiren mandal grubu yerine malzeme akışından uzakta, kepçenin arkasına takılı güçlü bir çelik bağlantı kullanır. Sistemden en iyi şekilde yararlanmanız için sistem ile birlikte kapsamlı bir eğitim programı da verilir.
Gelişmiş Güvenlik
- Mandal çubuğu, mandal tutucu, şimler ve ara parçalar üzerindeki günlük bakım ihtiyacını ortadan kaldırarak güvenliği artırır
Daha Fazla Çalışma Süresi
- Elektrikli halat sistemli şovellerin en çok beklemesine neden olan mandal grubu bakımını ortadan kaldırarak güvenilirliği artırır
Daha Üretken Kazma/Yükleme İşlemleri
- Kayıp yükleri azaltarak verimliliği artırır
Daha Uzun Komponent Ömrü
- Komponentleri alt kepçe kapağındaki zorlu koşullardan uzakta tutarak komponent aşınmasını azaltır
LatchFree Kepçe Sisteminin Tanımı
- Klasik kepçe mandal grubu yerine sağlam bir çelik tutma bağlantısı ve eksantrik kullanılır
- Komponentler kepçe kapağı yerine malzeme akışından uzakta olan kepçenin arka tarafına takılır
- Kepçe alçaltıldığında kapak yer çekimi etkisiyle kapanır
- Yanında kapsamlı bir eğitim programı verilir
İki Tasarım Seçeneği ile Tüm Maden Ortamlarının Zorluklarını Göğüsleyin
Daha uzun kepçe ömrü ve uygulamanıza optimum uygunluk sağlayan FastFil™ ve Düz Kenarlı Kepçelerimiz daha fazla malzeme taşıyabilmenizi sağlar.
- Mukavemet ve dayanıklılık için soğuk havaya ve darbeye dayanıklı, yüksek mukavemetli çelikten üretilir
- Çatlamayı önlemek için kepçenin arka tarafının gerilimi giderilmiştir
- Önemli kaynak bağlantıları yıkıcı olmayan testler ile incelenmiştir
- Uygulamanız için uzmanlar tarafından boyutlandırılmıştır
- Onarımı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır
Düz Kenarlı Kepçe – Maksimum Yük Taşıma Kapasitesi
Geniş taşıma yükü aralığı sunan Düz Kenarlı Kepçelerimiz, FastFil Kepçe tasarımımızın kalitesi ve güvenilirliğine sahiptir.
- Kutu şeklinde tasarım daha büyük kepçe boyutlarının kullanılabilmesini sağlar
- 62,7 m3'e (82 yd3) kadar boyutlarda mevcuttur
FastFil Kepçe – Daha Hızlı, Daha Dolu Kepçe Yükleri
Yamuk şekli sayesinde dolgu faktörlerini iyileştiren ve üretkenlik hedeflerini gerçekleştirmenize yardımcı olan FastFil Kepçemiz, yükün doğal olarak ayarlanmasını sağlar ve kutu şeklinde kepçelerde oluşan boşlukları ortadan kaldırır.
- Yamuk şekli, klasik kepçe şekillerinde kepçenin arka tarafında oluşan boşluğu ortadan kaldırır
- Kepçe boyutu ve ağırlığının daha az olması sayesinde daha yüksek manevra kabiliyeti ve daha kısa dönüş süreleri
- Optimize edilmiş dudak ve tırmık açıları ile set penetrasyonu artar ve malzeme türbülansını azaltmak için buldozer işlemine gerek kalmaz
- Kepçe gövdesi daha kısa olduğu için yükleme ve boşaltma süreleri kısalır
- Dolgu faktörlerinin ortalaması %100 üzerindedir (genellikle %110 civarında)
- 49,7 m3'e (65 yd3) kadar boyutlarda bulunur
Mükemmel Eşleşen Cat Halat Sistemli Kepçeleri ve Maden Kamyonları ile Hedef Yükleme/Taşıma Değerlerine Ulaşın
Minimum yükleme süresinde kamyona tam yük yükleyen verimli bir yükleme/taşıma sistemi için optimum ekipman uyumluluğu gerekir. Cat elektrikli halat sistemli kepçeleri, en düşük işletme maliyeti/ton oranıyla taşınan malzeme hacmini en üst düzeye çıkarmak için maden kamyonlarıyla uyumludur.
Optimum hız ve çevrim süresi sağlayan, aynı zamanda komponent ömrünü uzatan dönüş sistemimiz, halatlı kepçenizin daha uzun süre dönebilmesini ve kamyonları daha hızlı doldurabilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.
Eşit Yükleme
Daha düşük seviyede ve eşit miktarda dönüş platformu aşınması sağlayan dönüş sistemimiz ile maksimum komponent ömrü sağlayın.
- Dönüş platformunu döndürme ihtiyacını ortadan kaldıran ve birbirine göre 180° açıyla konumlandırılmış iki dönüş dişli kutusu, eşit miktarda dönüş platformu aşınması sağlar
- Dönüş platformu ve dönüş pinyonları üzerindeki aşınmayı azaltan, eyere takılı çift çıkışlı pinyonlar diş yükünü azaltır
Daha İyi Servis Kolaylığı
Çoğu onarımda kasnaklar yerine üçüncü ray kullanıldığı için ortalama onarım süresi kısalır.
- Kasnak flanşları veya dönüş platformu yerine sistemin temel aşınma elemanı olan üçüncü rayın kolayca değiştirilebilmesi, bakım işlemlerini ciddi miktarda kolaylaştırır
- Makinenin üst yarısını kaldırmadan kasnaklara erişim sağlar
Güvenliği ve Üretkenliği Teknoloji Yoluyla Artırmanıza Yardımcı Oluyoruz
Halatlı şovelinizin üretkenliği ve karlılığını artırmak için MineStar System ürünleri ve Cat Elektrikli Halatlı Şovel teknolojisi çözümlerinin bir kombinasyonunu sunuyoruz.
Cat MineStar
Madeninizde daha yüksek güvenlik, daha yüksek verimlilik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek karlılık hedeflerinize ulaşmada size yardımcı olmak için tasarlanan Cat MineStar, madencilik teknolojisi ürünlerinden oluşan sektördeki en kapsamlı çözümü sunmaktadır. Fleet, Terrain, Detect, Health ve Command gibi sisteminizi maden sahanızın ihtiyaçlarına göre uyarlamanıza olanak sağlayan bir dizi yapılandırılabilir özelliğe sahiptir. Cat MineStar, malzeme takibinden gelişmiş gerçek zamanlı filo yönetimine, makine sağlık sistemlerine ve otonom ekipmanlara kadar her şeyi yönetmenize olanak sağlar.
Cat 7495 HF, şu anda üç Cat Minestar özellik grubundan yararlanabilmektedir:
- Fleet – Fleet gerçek zamanlı makine izleme, atama ve üretkenlik yönetim imkanları sağlar ve dünyanın her yerindeki tüm işlemlerinize bir genel bakış sağlar.
- Terrain – Terrain, yönlendirme teknolojisi ile sondaj, halatlı kazma, tesviye ve yükleme işlemlerinin yüksek hassasiyetle yönetilebilmesini sağlar. Makine üretkenliğini artırır ve daha fazla verimlilik için gerçek zamanlı bilgiler sağlar.
- Health - Health seçeneği, tüm filonuz için kritik olay tabanlı makine durumu ve çalışma verileri sağlar. Buna kapsamlı ekipman sağlığı ve varlık izleme özellikleri ile çok çeşitli arıza teşhis, analiz ve raporlama aracı dahildir.
EMSolutions
Cat EMSolutions, temsilcinizin uzmanlığı ve hizmetleri ile işletme maliyetlerini düşürmek, ekipmanınızı daha verimli kullanmak ve işinize özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için en yeni ekipman yönetimi teknolojilerini kullanır. Beş farklı EMSolutions seviyesinden birini seçerek ihtiyacınız olmayan hizmetler için ödeme yapmazsınız ve istediğiniz tüm desteği alabilirsiniz. Hizmetler arasında Cat Ekipman Bakım Danışmanı (Cat ECA) kullanan durum takip (CM) hizmetleri de bulunabilir.
Opsiyonel Teknoloji Çözümleri – AccuLoad
Operatörlere doğrudan gerçek zamanlı kepçe yükü bilgileri sağlayarak üretkenliği artırır.
- Operatörün yük ve vardiya performansını izleyebilmesini sağlayarak üretkenliği artırır
- Makine ve kamyonun daha az aşırı yüklenmesini sağlar
Opsiyonel Teknoloji Çözümleri – Yatak Sıcaklığı İzleme
Yatak sıcaklığını takip eden ve operatöre yüksek sıcaklıkları bildiren yatak sıcaklığı izleme sistemi ile bakım işlemlerinin daha iyi tahmin edilebilmesini sağlar ve arıza riskini azaltır.
- Yatak sıcaklıklarını sürekli izleyerek bakım ihtiyacını tahmin etmeye yardımcı olur
- Büyük arıza risklerini azaltır
7495 HF elektrikli halat sistemli şoveliniz için sunulan teknoloji çözümleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel temsilcinize başvurun.
Zorlu Maden Koşullarınıza Dayanacak Şekilde Tasarlanmış ve Üretilmiş Dayanıklı Yapılar
Servis ömrünü uzatmak ve bakım maliyetinizi düşürmek amacıyla tüm önemli halatlı kepçe yapıları dayanıklılık ve güvenilirlik için tasarlanmıştır. Sektördeki en üretken yükleme araçlarından biri için güvenilir bir dış yapı sağlamak amacıyla ısıl gerilimi giderilmiş yüksek mukavemetli çelik ve sağlam muhafazaları seçerek her gün karşılaştığınız maden koşullarında uzun süreli performans sağlanır.
- Mukavemet ve dayanıklılık için soğuk havaya ve darbeye dayanıklı, yüksek mukavemetli çelikten üretilir
- Kritik birleşim noktalarında tam penetrasyonlu, profilli ve zemin tipi kaynaklar sunar
- Belirli kaynaklarda MT, UT ve X ışını ile inceleme kaliteyi garantiler
- Çatlamayı önlemek için tüm yapıların gerilimi giderilmiştir
- Kapaklar ve merdivenler incelemeye yardımcı olur
- Beyaza boyalı iç kısımlar, çatlak kontrolünü kolaylaştırır
Bu Güçlü Makinenin Temelinde Gelişmiş Manevra Kabiliyeti, Uzun Komponent Ömrü ve Tutarlı Güvenilirlik Yatar
Kazma/yükleme kabiliyetini, zemine tutunmayı ve hareket imkanını artırma amaçlı yeni tasarlanmış itme sistemi ve zorlu koşullarda test edilmiş paletler, tüm Cat elektrikli halat sistemli kepçelerde standart olarak sunulur.
- Gerilimi giderilmiş palet şasileri çatlamaya dayanıklıdır
- Alt kasnakların tasarımı bozuk şekilli çukur zeminlerinden kaynaklanan düzenli tek noktada zemin tepkisine karşı dayanıklıdır
- Palete takılı itme motorları bakımı kolaylaştırır ve hatalı hizalama riskini azaltır
- Yukarıya bakan itme motoru rafları, komponentleri kayalar ve sudan korur
- Yükseltilmiş tahrik mandalı, planet dişli tahrik mekanizmasını zeminden gelen darbe yüklerinden yalıtır
- Mandal ve bağlantı ömrünü uzatmak için zincir dişlisi tipindeki tahrik mandalı uçlarının palet bağlantılarıyla arasındaki temas yüzeyi büyüktür
- Eyere takılı kasnaklar komponent aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır
Yüksek Hareketli (HF) Alt Takım Tasarımı
Özellikle Kanada'nın yağlı kum madenlerinde görülen tipteki yumuşak zemin koşulları için tasarlanmış olan yüksek hareketli alt takımlarımız daha iyi kazma, yükleme ve üretkenlik için düşük zemin-yatak basıncı sağlar.
Güvenlik konusuna verdiğiniz önemin bilinciyle ve Sıfır Zarar anlayışımızın verdiği motivasyonla en önemli varlığınız olan çalışanlarınızı korumak amacıyla mümkün olan en güvenli makineleri tasarlamak için gece gündüz çalışıyoruz.
Makine Erişimi
- Kırk beş derece eğimli, arkaya bakan merdiven makineye hızlı ve kolay erişim sağlar
- Kaymayı önleyen merdivenler, platformlar ve geçişler makine çevresinde güvenli hareket etmeyi kolaylaştırır
Görüş Alanı
- Operatör koltuğundaki panoramik görüş alanı, sektördeki en iyi uzak nokta görüş imkanını sağlar
- Görüş imkanını artırmak ve durumun daha iyi farkına varabilmek için kabin içinde yukarıya takılı monitörler beş kameradan gelen görüntüyü gösterir
Operatör Ortamı
- Çift kapılı tasarım kabine giriş ve çıkışı kolaylaştırır ve setin çökmesi durumunda hızlı kaçış imkanı sağlar
- Basamaksız zemin düşme tehlikesini azaltır
- Operatör eğitim koltuğu, operatör eğitiminin güvenli olmasını sağlar
- İkinci acil durdurma düğmesi, eğitmenin kazaları önlemek için makineyi durdurabilmesini sağlar
Depolanmış Enerji Uyarı İşaretleri
- Depolanmış enerji konumları işaretler ile açıkça belirtilir ve çalışanlar tehlikeye karşı uyarılır
Bakım
- HydraCrowd ve LatchFree Kepçe Sistemi ile bakım işlemlerinin sayısı azaltılır
- Platforma takılı ön uç mekanizması ile daha kolay bakım ve daha düşük düşme tehlikesi
İşletme maliyetlerinizi azaltmak ve halatlı kepçenizin çalışma süresi ve üretkenliği artırmak bizim için çok büyük önem taşır. Bunun için elektrikli halat sistemli kepçelerimizde sürekli olarak bakım işlemlerini otomatik hale getirmek, bakım aralıklarını uzatmak ve bakım işlemlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz.
Otomatik Hale Getirilmiş Bakım İşlemleri
- Otomatik yağlama sistemi, tüm düzenli yağlama noktalarını kapsar
- HydraCrowd sistemi kendi kendine basıncı, kirlenmesi ve pompa durumunu takip eder
Uzatılmış Bakım Aralıkları
- HydraCrowd düzenli toplama/içeri çekme halatı değişimlerini ortadan kaldırır ve büyük bakım aralığını iki yıla çıkarır
- LatchFree kepçe, mandal çubuğu grubunun günlük bakım ihtiyacını ortadan kaldırır ve büyük bakım aralıklarını uzatır
Basitleştirilmiş Bakım İşlemleri
- Önemli servis noktalarına erişim sağlayan geçişler
- Dişlilerin kontrolü için platformlar
- Kolay erişim için bom içinde fabrikada takılmış merdivenler
- Çatlak kontrollerini kolaylaştırmak için önemli yapılarda beyaza boyalı iç kısım
- Makine muhafazası komponentlerine erişim için kolayca sökülebilen tavan kapakları
- Elektro-hidrolik toplama halatı çekme sistemi ile daha kolay gerilen toplama halatı
- Makine üzerinden erişilebilen arıza teşhis sistemi ile arızaları belirlenmesi ve sorunların giderilmesi için sağlanan talimatlar
- Üçüncü ray dönüş sistemi ile şovelin üst mekanizmalarını kaldırmadan merkez kasnaklara erişim
- Kilitleme ve devre dışı bırakma noktaları ile daha güvenli bakım
Farkımız Verdiğimiz Taahhüttür
Cat bayileri maliyetleri düşürmenize, üretkenliği artırmanıza ve operasyonunuzu daha verimli yönetmenize yardımcı olacak çok çeşitli çözümler, hizmetler ve ürünler sunar. Bir Cat ekipmanı seçtiğiniz andan bu ekipmanı takas ettiğiniz veya sattığınız güne kadar Cat temsilcinizden aldığınız destek önemli bir fark yaratır.
Temsilciliğin İmkanları
Cat temsilcileri ihtiyacınız olan desteği küresel bir ölçekte sağlar. Cat Temsilcisi uzman teknisyenler,gerek olduğu zaman ve yerde onarım ve bakım ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli bilgiye, tecrübeye, eğitime, araç ve gerece sahiptirler.
Servis Desteği
Her bir Cat ekipmanı çalışma ömrü boyunca maksimum üretkenlik ve işletme ekonomisi sağlayacak şekilde tasarlanıp üretilmektedir. Değerli bir ortak olan Cat temsilciniz, ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdadır.
- Cat Yenilenmiş ve Yeniden Üretilmiş Ürün Seçenekleri.
- Sınıfında en iyi ürün uzmanlığı.
- Operatör eğitimleriyle verimliliğinizi artırın.
Deneyimsiz bir operatörü hızlı bir şekilde uzman seviyesine çıkarmayı amaçlayan saha ve bilgisayar tabanlı eğitimlerimiz, personelinizin ihtiyaç duyacağı tüm araçları sağlar.
Cat elektrikli halat sistemli kepçelere yaptığınız yatırımın karşılığını en iyi şekilde alabilmeniz için sahada operatör eğitim sınavları, sahada elektrik ve mekanik bakım eğitimi ve çeşitli bilgisayar tabanlı eğitim seçenekleri sunuyoruz.
Özelleştirilmiş Eğitim
- Halatlı kepçe operatörleri ve maden işletme denetçileri için sahada ve/veya sınıfta eğitim
- Operatörlerin işiniz ile ilgili dahili eğitimlerini geliştirme amaçlıdır
- İşlerinize özgü önemli üretim konularını hedeflemek için modüler tasarıma sahiptir
- Eğitmenler, yıllarca pratik ve sınıf eğitimi deneyimine sahiptir ve kullanım, makine yönetimi ve bakım ile ilgili tüm konularda değişiklik yapmak için gereken becerileri sunarlar
- İleri teknolojiler ile bilginin korunması, eğitim verimliliğini artırma ve daha güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmak için makine simülasyonlarından yararlanılır
VAST (Değer Katan Simülasyonlu Eğitim)
- Makine kumandalarını, tepkilerini ve madencilik işlerinde sıkça kullanılan sensörleri taklit eden özel Cat elektrikli halatı sistemli kepçe simülatörü
- Operatör eğitimi nedeniyle maden üretiminde oluşan kesintileri minimuma indirir ve kepçe hasarı, onarım maliyetleri ve genel eğitim maliyetlerini düşürür
- Kullanıcının ilerlemesini takip eder ve değerlendirir
- İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerinde bulunur
Günümüzün ihtiyaçlarını yarının ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılamak tüm Cat makinelerinde temel amaçtır. 7495 HF halatlı kepçelerin üretiminde güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Cat Halatlı Şovellerin Sürdürülebilirliği – Elektrik Gücü
Dizel motorlu makinelerden daha verimli olan Cat elektrikli halat sistemli kepçeler, tamamen elektrikli olarak çalışır ve daha az ısı kaybı olur.
Cat Halatlı Şovellerin Sürdürülebilirliği – Rejenerasyon Gücü
Cat elektrikli halat sistemli kepçeleri, kepçe hareketlerinin kinetik enerjisini fren yaparken elektrik enerjisine dönüştürmek için üretken frenleme teknolojisinden yararlanır. Üretilen elektrik enerjisi bundan sonra şebekeye gönderilir. Üretken frenleme olmadığında, kinetik enerji ısı olarak boşa gidecektir.
Cat Halatlı Şovellerin Sürdürülebilirliği – Uzun Yaşam Çevrimleri
Daha az komponent değişimi, daha az atık anlamına gelir. Elektrikli halat sistemli kepçelerin komponent değişim aralıkları genellikle benzer boyutlardaki hidrolik makinelere göre daha uzundur.
Cat Halatlı Şovellerin Sürdürülebilirliği – Yeniden Üretim
Para tasarrufu sağlayan ve çevreye atılan atıkların miktarını azaltan elektrikli halatı sistemi kepçe motorları ve dişli kutuları yeniden üretilebilir.