336D2 L

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

336D2 L, yenilikleri bir araya getirerek düşük edinim ve işletme maliyetleri, mükemmel performans ve çok yönlülük sayesinde çalışma sahası verimliliğinizi artırır.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Volan Gücü 279.0 HP 208.0 kW Less
Çap 4.41 inç 112.0 mm Less
Strok 5.87 inç 149.0 mm Less
Deplasman 537.0 inç3 8.8 D Less
Motor Gücü - ISO 14396 280.0 HP 209.0 kW Less
Net Güç (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 HP 208.0 kW Less
Emisyonlar Cat C9 ACERT, Japan 2006 (Tier 3), U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını ve China Stage III Nonroad emisyon standartlarını karşılar. Cat C9 ACERT, Japan 2006 (Tier 3), U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını ve China Stage III Nonroad emisyon standartlarını karşılar. Less
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Less
Not (2) Sahada başarısı kanıtlanmış C9 ACERT motor, 2.300 m (7.546 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Sahada başarısı kanıtlanmış C9 ACERT motor, 2.300 m (7.546 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 81761.0 lb 37086.0 kg Less

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı 8.3 dev/dak. 8.3 dev/dak. Less
Dönüş Torku 80144.0 ft·lbf 109.0 kN·m Less

Tahrik

Maksimum Seyir Hızı 2.9 mT/hr 4.6 km/sa. Less
Maksimum Çeki Demiri Çekişi 67555.0 lbf 300.5 kN Less
Maksimum tırmanabilme kabiliyeti %70/30° %70/30° Less

Hidrolik Sistem

Ana Sistem - Maksimum Akış (Toplam) 148.0 gal/dak. 562.0 l/dk Less
Bom Silindiri - Strok 56.7 inç 1440.0 mm Less
Bom Silindiri - İç Çap 5.9 inç 150.0 mm Less
DB Ailesi Kepçe Silindiri –  Strok 45.3 inç 1151.0 mm Less
DB Ailesi Kova Silindiri – İç Çap 5.9 inç 150.0 mm Less
Dönüş Sistemi - Maksimum Akış 70.0 gal/dak. 265.0 l/dk Less
Maks. Basınç Seyri 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksimum Basınç - Dönüş 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maksimum Basınç – Ekipman 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pilot Sistem - Maksimum Akış 11.0 gal/dak. 40.0 l/dk Less
Pilot Sistem - Maksimum Basınç 580.0 psi 4000.0 kPa Less
Stik Silindiri - İç Çap 6.7 inç 170.0 mm Less
Stik Silindiri – Strok 68.4 inç 1738.0 mm Less
TB Kova Silindiri – Strok 53.4 inç 1356.0 mm Less
TB Kova Silindiri – İç Çap 6.3 inç 160.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 163.79 gal (US) 620.0 D Less
Soğutma Sistemi 10.57 gal (US) 40.0 D Less
Motor Yağı 10.57 gal (US) 41.0 D Less
Cer Grubu (her biri) 2.11 gal (US) 8.0 D Less
Hidrolik Sistem (depo dahil) 108.31 gal (US) 410.0 D Less
Hidrolik Deposu 46.2 gal (US) 175.0 D Less
Dönüş Tahriki 5.02 gal (US) 19.0 D Less

Operatör Kabini

Motor

Hidrolik Sistem

Yapılar ve Alt Takım

Ataşman Bağlantısı

Servis ve Bakım

Tam Müşteri Desteği

Ataşmanlar

336D2 L Standart Donanımlar

Motor
  • Cat C9 ACERT motor
  • Japan 2006 (Tier 3), U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını ve China Stage III emisyon standartlarını karşılar
  • 2.300 m (7.546 ft) rakım kapasitesi
  • Radyal keçeli hava filtreleri (ana ve ikincil filtre)
  • Tek dokunmalı düşük rölantili otomatik motor devri kumandası
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutma paketi 48 °C (118 °F)
  • Su seviyesi gösterge sensörlü su separatörü
  • Temizlik alanlı dalgalı kanatçık radyatörü
  • İki hızlı seyir
  • Elektrikli besleme pompası
  • Yakıt basıncı diferansiyel göstergesi
  • Hava ön filtresi

HİDROLİK SİSTEM
  • Bom ve stik için rejenerasyon devreleri
  • Yardımcı hidrolik valfi
  • Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Bom kaçırma azaltma valfi
  • Destek için bom indirme cihazı
  • Stik kaçırma azaltma valfi
  • Düz çizgide seyir hidrolik devresi
  • Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtreleri

KABİN
  • ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) kabin
  • Ayarlanabilir kolçak
  • Geri çekilebilir emniyet kemeri (51 mm [2 inç] genişlik)
  • 70/30 bölmeli ön cam
  • Katmanlı üst ön cam ve diğer havalı camlar
  • Kayan üst kapı penceresi
  • Yardım cihazlı açılabilir ön cam
  • Cam sileceği ve yıkayıcı
  • Buz çözücülü (basınçlı işlev) iki seviyeli klima (otomatik)
  • Uyarıların, filtre/sıvı değişikliklerinin ve çalışma saati bilgisini görüntüleyen renkli LCD ekran
  • Kumanda kolu düğmeleri
  • Tüm kumandalar için boşa alma kolu (kilitleme)
  • Çıkarılabilir el kolları olan seyir kumanda pedalları
  • AM/FM radyo
  • 12 V – 2× maksimum 10 A güç kaynağı
  • İki adet stereo hoparlör
  • İçecek tutucusu
  • Palto askısı
  • Açılabilir tavan penceresi
  • Yıkanabilir zemin paspası
  • Güneşlik

ALT TAKIM
  • Avara ve orta bölüm palet istikamet koruması
  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası
  • Gres yağlamalı palet
  • Döner koruma
  • Ağır hizmet tipi seyir motoru koruması

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Aküler (×2)
  • 65 amper alternatör

LAMBALAR
  • Çalışma lambaları, kabin üzerinde, bom ve depolama kutusu
  • İç aydınlatma

GÜVENLİK VE EMNİYET
  • Cat tek anahtarlı güvenlik sistemi
  • Kapı ve bölme kilitleri
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Dikiz aynaları
  • Motor ve pompa bölmesi arasındaki yangın duvarı
  • Acil durum motor kapatma anahtarı
  • Acil durumda çıkış için arka pencere
  • Akü bağlantı kesme anahtarı
  • Cıvata bağlantılı FOGS özelliği

ARKA AĞIRLIK
  • 6,0 mt (6,6 t) karşı ağırlık

TEKNOLOJİ
  • Cat Elektronik Teknisyeni veri bağlantısı
  • Cat Product Link™
  • Arka görüş kamerası

336D2 L İsteğe Bağlı Donanımlar

ÖN PARÇALAR
  • Ağır hizmet tipi Uzanma bomu: – 6,5 m (21 ft 4 inç): – R3.2DB stik – R3.2DB HD stik
  • Kütle Kazma bomu – 6,18 m (20 ft 3 inç): – M2.55TB stik – M2.15TB stik
  • Kova bağlantısı: – DB kova bağlantısı (kaldırma halkasıyla/kaldırma halkasız) – TB kova bağlantısı (kaldırma halkasıyla/kaldırma halkasız)
  • CW özel hızlı ataşman değiştirici

ALT TAKIM
  • Ağır hizmet alt koruması
  • Ağır hizmet tipi döner koruma
  • Tam uzunlukta palet kılavuz koruması
  • FOGS (cıvata bağlantılı)
  • 600 mm, 700 mm, 800 mm (24 inç, 28 inç, 32 inç) Üç Tırnaklı paletler
  • 600 mm Çift Tırnaklı HD paletler

HİDROLİK SİSTEM
  • Bom ve stik yüksek basınç hatları
  • Bom ve stik orta basınç hatları
  • Bom, stick ve kova hızlı ataşman değiştirici hatları
  • Hızlı kaplin devresi
  • Biyolojik yakıt özelliği
  • Hızlı kontrol düzeni değiştirici

KABİN
  • Mekanik süspansiyonlu koltuk, başlıklı
  • Havalı süspansiyonlu koltuk, başlıklı ve koltuk ısıtma cihazı
  • Kapaklı yemek kabı

DİĞER OPSİYONEL EKİPMAN
  • Seyir alarmı
  • Marş kiti, soğuk hava, –32 °C (–26 °F)
  • Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı
  • Aktarmayla çalıştırma
  • Soğuk çalıştırma paketi

ENTEGRE TEKNOLOJİLER
  • Arka görüş kamerası