349D2 L

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

349D2 L, üretkenliğinizi artırmak ve işletme maliyetlerinizi düşürmek üzere benzersiz performans, kusursuz kontrol, yüksek stik ve kova kuvvetleri, etkileyici kaldırma kapasitesi, basitleştirilmiş servis ve konforlu bir operatör kabini sunar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Net Volan Gücü 387.0 HP 289.0 kW Less
Çap 5.11 inç 130.0 mm Less
Strok 6.18 inç 157.0 mm Less
Deplasman 762.0 inç3 12.5 D Less
Motor Gücü - ISO 14396 403.0 HP 301.0 kW Less
Net Güç (SAE J1349/ISO 9249) 387.0 HP 289.0 kW Less
Emisyonlar Cat C13 ACERT, U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon standartlarını karşılar. Cat C13 ACERT, U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon standartlarını karşılar. Less
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Less
Not (2) Sahada başarısını kanıtlamış C13 ACERT motor, 2.300 m (7.500 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Sahada başarısını kanıtlamış C13 ACERT motor, 2.300 m (7.500 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 106.2 lb 48.185 kg Less
Çalışma Ağırlığı – Uzun Alt Takım* 106.2 lb 48.185 kg Less
Not *Uzun Alt Takım: Arka Ağırlık – 9,0 mt (9,9 t), Kütle Bomu – 6,55 m (21 ft 6 inç), Stik – M3,0 m (9 ft 10 inç), Palet Pabucu – Uzun Sabit Gösterge, 900 mm (35 inç) Üç Tırnaklı, Kova – UB2,4 m3 (3,16 yd3). *Uzun Alt Takım: Arka Ağırlık – 9,0 mt (9,9 t), Kütle Bomu – 6,55 m (21 ft 6 inç), Stik – M3,0 m (9 ft 10 inç), Palet Pabucu – Uzun Sabit Gösterge, 900 mm (35 inç) Üç Tırnaklı, Kova – UB2,4 m3 (3,16 yd3). Less

Palet

Pabuç Sayısı (her tarafta): Uzun – Sabit 52 52 Less
Palet Silindiri Sayısı (her tarafta): Uzun – Sabit 9 9 Less
Taşıyıcı Silindir Sayısı (her tarafta): Uzun – Sabit 2 2 Less

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı 8.7 dev/dak. 8.7 dev/dak. Less
Dönüş Torku 109.896 ft·lbf 149.0 kN·m Less

Tahrik

Maksimum Seyir Hızı 2.7 mil/saat 4.5 km/sa. Less
Maksimum Çeki Demiri Çekişi 75.985 338.0 kN Less

Hidrolik Sistem

Ana Sistem - Maksimum Akış (Toplam) 193.0 gal/dak. 734.0 l/dk Less
Bom Silindiri - Strok 62.0 inç 1.575 mm Less
Bom Silindiri - İç Çap 6.0 inç 160.0 mm Less
Maks. Basınç Seyri 5.076 psi 35.0 kPa Less
Maksimum Basınç - Dönüş 4.554 psi 31.4 kPa Less
Maksimum Basınç – Ekipman 5.076 psi 35.0 kPa Less
Pilot Sistem - Maksimum Akış 11.3 gal/dak. 43.0 l/dk Less
Pilot Sistem - Maksimum Basınç 596.0 psi 4.11 kPa Less
Stik Silindiri - İç Çap 7.0 inç 190.0 mm Less
Stik Silindiri – Strok 70.0 inç 1.778 mm Less
TB Kova Silindiri – Strok 53.0 inç 1.356 mm Less
TB Kova Silindiri – İç Çap 6.0 inç 160.0 mm Less
UB Kova Silindiri – Strok 55.0 inç 1.396 mm Less
UB Kova Silindiri – İç Çap 6.0 inç 170.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 186.0 gal (US) 705.0 D Less
Soğutma Sistemi 9.0 gal (US) 35.5 D Less
Dönüş Tahriki (her biri) 2.0 gal (US) 10.0 D Less
Cer Grubu (her biri) 3.0 gal (US) 15.0 D Less
Hidrolik Sistem (depo dahil) 150.0 gal (US) 570.0 D Less
Hidrolik Deposu 64.0 gal (US) 243.0 D Less
Motor Yağı (filtreli) 11.0 gal (US) 42.0 D Less

Ses Performansı

Performans ANSI/SAE J1166 MAY90, OSHA ve MSHA Gerekliliklerini karşılar ANSI/SAE J1166 MAY90, OSHA ve MSHA Gerekliliklerini karşılar Less
Dış Ses (ISO 6395)* 105.0 dB(A) 105.0 dB(A) Less
Not *EU Stage II Ses Düzenlemelerini karşılayan Türkiye/Hong Kong modelleri için *EU Stage II Ses Düzenlemelerini karşılayan Türkiye/Hong Kong modelleri için Less
Operatör Sesi (ISO 6396)* 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
ISO 6396'ya göre kapılar ve camlar kapalı olarak test edildiğinde Caterpillar'ın sunduğu kabin, düzgün takıldığında ve bakımı yapıldığında, üretim sırasında yürürlükte olan operatör ses maruziyet sınırlarına ilişkin OSHA ve MSHA gerekliliklerini karşılar. ISO 6396'ya göre kapılar ve camlar kapalı olarak test edildiğinde Caterpillar'ın sunduğu kabin, düzgün takıldığında ve bakımı yapıldığında, üretim sırasında yürürlükte olan operatör ses maruziyet sınırlarına ilişkin OSHA ve MSHA gerekliliklerini karşılar. Less
Açık operatör kabini veya kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile uzun süre boyunca ya da gürültülü bir ortamda çalışırken kulaklık gerekebilir. Açık operatör kabini veya kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile uzun süre boyunca ya da gürültülü bir ortamda çalışırken kulaklık gerekebilir. Less

Operatör Kabini

Motor

Hidrolik Sistem

Yapılar ve Alt Takım

Ataşman Bağlantısı

Servis ve Bakım

Tam Müşteri Desteği

Ataşmanlar

Entegre Teknolojiler

349D2 L Standart Donanımlar

MOTOR
  • Cat C13 ACERT motor
  • Tier 3, Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar
  • 2.300 m (7.500 ft) rakım kapasitesi
  • Radyal keçe hava filtreleri (ana ve ikincil filtre)
  • Kızdırma bujileri (soğuk havada çalıştırma için)
  • Tek dokunmalı düşük rölantili otomatik motor devri kumandası
  • Yüksek ortam soğutmalı paket 52 °C (125 °F)
  • Su seviyesi gösterge sensörlü su separatörü
  • Temizlik alanlı dalgalı kanatçık radyatörü
  • İki vitesli hareket
  • Elektrikli besleme pompası
  • Yakıt basıncı diferansiyel göstergesi
  • ECO ve HHP

HİDROLİK SİSTEM
  • Bom ve stik için rejenerasyon devreleri
  • Yardımcı hidrolik valfi
  • Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Bom kaçırma azaltma valfi
  • Destek için bom indirme cihazı
  • Stik kaçırma azaltma valfi
  • Düz çizgide seyir hidrolik devresi
  • Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtreleri

KABİN
  • Basınçlı ROPS kabini
  • Tamamen ayarlanabilir mekanik süspansiyonlu koltuk
  • Ayarlanabilir kolçak
  • 76 mm'lik (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri
  • 70/30 bölmeli ön cam
  • Katmanlı üst ön cam ve diğer havalı camlar
  • Kayan üst kapı penceresi
  • Yardım cihazlı açılabilir ön cam
  • Payandaya monte üst cam sileceği ve yıkayıcısı
  • Buz çözücülü (basınçlı işlev) iki seviyeli klima (otomatik)
  • Uyarıların, filtre/sıvı değişikliklerinin ve çalışma saati bilgisini görüntüleyen renkli LCD ekran
  • Kumanda kolu düğmeleri
  • Hidrolik etkinleştirme kumanda kolu (tüm kumandalar için kilitleme özelliği)
  • Çıkarılabilir el kolları olan seyir kumanda pedalları
  • Radyo bağlantısı (DIN boyutu)
  • Telsize uygun
  • 12 V – 2× maksimum 10 A güç kaynağı
  • İki adet stereo hoparlör
  • İçecek tutacağı
  • Palto askısı
  • Açılabilir tavan penceresi
  • Yıkanabilir zemin paspası

ALT TAKIM
  • Avara ve orta bölüm palet istikamet koruması
  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası
  • Gres yağlamalı palet

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Aküler (2 × 750 CCA)
  • 75 amper alternatör
  • 24 V – 7,5 kW marş motoru

LAMBALAR
  • Sol bom çalışma lambası
  • Depolama kutusuna monte sağ çalışma lambası
  • İç aydınlatma

GÜVENLİK VE EMNİYET
  • Cat tek anahtarlı güvenlik sistemi
  • Kapı ve bölme kilitleri
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Dikiz aynaları
  • Motor ve pompa bölmesi arasındaki yangın duvarı
  • Acil durum motor kapatma anahtarı
  • Acil durumda çıkış için arka pencere
  • Akü bağlantı kesme anahtarı
  • Arka görüş kamerası

ARKA AĞIRLIK
  • 9,0 mt (9,9 t) arka ağırlık

TEKNOLOJİ
  • Product Link
  • Cat Elektronik Teknisyeni veri bağlantısı

349D2 L İsteğe Bağlı Donanımlar

MOTOR
  • –32 °C (–25,6 °F) soğuk havada eterle veya blok ısıtma cihazıyla motor çalıştırma kiti
  • Hava ön filtresi

HİDROLİK SİSTEM
  • Yardımcı hidrolik seçenekleri
  • Ayak pedalıyla çalışan kırıcı devresi
  • Ayak pedalıyla çalışan iki yönlü birleşik devre
  • Kumanda koluyla çalışan iki yönlü birleşik devre
  • Kumanda koluyla çalışan orta derece basınçlı iki yönlü birleşik devre
  • Bom ve çubuklar için yardımcı hidrolik hatları

ALT TAKIM VE KORUMALAR
  • 600 mm'lik (24 inç) çift tırnaklı pabuçlar
  • 600 mm'lik (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 750 mm'lik (30 inç) çift tırnaklı pabuçlar
  • 750 mm'lik (30 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 900 mm'lik (35 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • Tam uzunlukta palet istikamet koruması (2 parça)
  • Koruma paketi

LAMBALAR
  • Kabine takılı çalışma lambaları
  • Uzanma bomu için sağa takılı bom lambası

TEKNOLOJİ
  • AccuGrade Hazır Seçeneği (ARO - AccuGrade Ready Option)

ATAŞMAN BAĞLANTISI
  • Bomlar:
    – Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç)
    – Toplu 6,55 m (21 ft 6 inç)
  • Stikler:
    – Uzanma 2,9 m (9 ft 6 inç)
    – Uzanma 3,35 m (11 ft 0 inç)
    – Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç)
    – Toplu 2,5 m (8 ft 2 inç)
    – Toplu 3,0 m (9 ft 10 inç)