Motor
Net Güç - ISO 9249 | 480 BG 358 kW |
Motor Modeli | Cat C15 Cat C15 |
Motor Gücü - ISO 14396 | 481 BG 359 kW |
İç çap | 5.4 inç 137 mm |
Strok | 6.7 inç 171 mm |
Hacim | 928 in³ 15.2 l |
Yüksek üretim, daha fazla dayanıklılık ve daha az bakım, 374 Yeni Nesil Ekskavatörün işletmenize katacağı avantajlardır.
Daha hızlı çevrim süreleriyle daha sorunsuz, daha öngörülebilir performansı deneyimleyin.
Güçlendirilmiş bomlar, stikler ve üst ve alt şasilerle zorlu ve ağır işleri gerçekleştirin.
Daha az yağ ve daha iyi filtre kullanımı sayesinde uzun servis aralıklarıyla vakitten ve nakitten tasarruf edin.
Net Güç - ISO 9249 | 480 BG 358 kW |
Motor Modeli | Cat C15 Cat C15 |
Motor Gücü - ISO 14396 | 481 BG 359 kW |
İç çap | 5.4 inç 137 mm |
Strok | 6.7 inç 171 mm |
Hacim | 928 in³ 15.2 l |
Ana Sistem - Maksimum Akış - Ekipman | 237 gal/dak. 896 l/dk. |
Maksimum Basınç - Ekipman | 5366 psi 37000 kPa |
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu | 5511 psi 38000 kPa |
Maksimum Basınç - Seyir | 5076 psi 35000 kPa |
Maksimum Basınç - Dönüş | 5076 psi 3500 kPa |
Dönüş Hızı | 6.5 dev/dk. 6.5 dev/dk. |
Maksimum Dönüş Torku | 220000 ft·lbf 298 kN·m |
Çalışma Ağırlığı | 163100 lb 74000 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 243 gal (ABD) 920 l |
Soğutma Sistemi | 19 gal (ABD) 71 l |
Motor Yağı | 16 gal (ABD) 62 l |
Dönüş Tahriki | 5 gal (ABD) 20 l |
Nihai Tahrik - Her Biri | 9 gal (ABD) 32 l |
Hidrolik Sistem - Depo Dahil | 164 gal (ABD) 620 l |
Hidrolik Deposu | 86 gal (ABD) 326 l |
Bom | Kütle 7,0 m Kütle 7,0 m |
Stik | M2,57m (8'5") M2,57m (8'5") |
Kova | XD 4,4 m (5,75 yd³) XD 4,4 m (5,75 yd³) |
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü | 11.8 ft 3559 mm |
Tutacak Yüksekliği | 13 ft 3982 mm |
Nakliye Uzunluğu | 42.6 ft 12978 mm |
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı | 13.8 ft 4171 mm |
Arka Ağırlık Mesafesi | 4.1 ft 1494 mm |
Yerden Yükseklik | 2.6 ft 782 mm |
Palet Uzunluğu | 19.3 ft 5873 mm |
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu | 15.5 ft 4705 mm |
Palet Ölçüsü | 11.2 ft 3410 mm |
Nakliye Genişliği | 11.1 ft 3400 mm |
Not | 650 mm (26 inç) pabuçlarla uzatılmış palet göstergeli alt takım; 650 mm (26 inç) pabuçlarla ve basamak olmaksızın geri çekilen nakliye genişliği alt takımı 650 mm (26 inç) pabuçlarla uzatılmış palet göstergeli alt takım; 650 mm (26 inç) pabuçlarla ve basamak olmaksızın geri çekilen nakliye genişliği alt takımı |
Maksimum Kazı Derinliği | 23.9 ft 7240 mm |
Bom | Kütle 7,0 m Kütle 7,0 m |
Stik | M2,57m (8'5") M2,57m (8'5") |
Kova | XD 4,4 m (5,75 yd³) XD 4,4 m (5,75 yd³) |
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma | 37.7 ft 11470 mm |
Maksimum Kesme Yüksekliği | 36.1 ft 11000 mm |
Maksimum Yükleme Yüksekliği | 23.1 ft 7050 mm |
Minimum Yükleme Yüksekliği | 11.4 ft 3470 mm |
2440 mm (8 fit) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme | 23.2 ft 7080 mm |
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği | 12.2 ft 3710 mm |
Kova Kazma Kuvveti - ISO | 91090 ft·lbf 405 kN |
Stik Kazma Kuvveti - ISO | 79110 ft·lbf 352 kN |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.