Motor
Net Güç - ISO 9249 | 542 BG 404 kW |
Motor Modeli | Cat C18 Cat C18 |
Motor Gücü - ISO 14396 | 543 BG 405 kW |
İç çap | 6 inç 145 mm |
Strok | 7 inç 183 mm |
Hacim | 1105 in³ 18.1 l |
Daha az bakımla daha fazla üretim ve dayanıklılık, 395 Yeni Nesil Ekskavatörün işletmenize katacağı avantajlardır.
Daha fazla güç ve daha büyük kovalarla malzemeleri daha hızlı taşıyın.
Güçlendirilmiş bomlar, stikler ve üst ve alt şasilerle zorlu işleri gerçekleştirin.
Daha az yağ ve daha iyi filtreler kullanarak servis aralıklarının uzamasını sağlayın, zamandan ve paradan tasarruf edin.
Net Güç - ISO 9249 | 542 BG 404 kW |
Motor Modeli | Cat C18 Cat C18 |
Motor Gücü - ISO 14396 | 543 BG 405 kW |
İç çap | 6 inç 145 mm |
Strok | 7 inç 183 mm |
Hacim | 1105 in³ 18.1 l |
Ana Sistem - Maksimum Akış - Ekipman | 281 gal/dak. 1064 l/dk. |
Maksimum Basınç - Ekipman | 5366 psi 37 kPa |
Maksimum Basınç - Seyir | 5076 psi 35 kPa |
Maksimum Basınç - Dönüş | 4496 psi 31000 kPa |
Dönüş Hızı | 6.3 dev/dk. 6.3 dev/dk. |
Maksimum Dönüş Torku | 267333 ft·lbf 362 kN·m |
Çalışma Ağırlığı | 207400 lb 94100 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 322 l 1220 gal (ABD) |
Soğutma Sistemi | 19 gal (ABD) 71 l |
Motor Yağı | 18 gal (ABD) 67 l |
Dönüş Tahriki | 6 gal (ABD) 24 l |
Nihai Tahrik - Her Biri | 5 gal (ABD) 20 l |
Hidrolik Sistem - Depo Dahil | 196 gal (ABD) 740 l |
Hidrolik Deposu | 98 gal (ABD) 372 l |
Bom | Kütle 7,25 m (23 ft 9 inç) Kütle 7,25 m (23 ft 9 inç) |
Stik | Kütle 2,92 m (9 ft 7 inç) Kütle 2,92 m (9 ft 7 inç) |
Kova | SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) |
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü | 12 ft 3670 mm |
Tutacak Yüksekliği | 12.4 ft 3750 mm |
Nakliye Uzunluğu | 45.1 ft 13980 mm |
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı | 15.11 ft 4840 mm |
Arka Ağırlık Mesafesi | 5.5 ft 1640 mm |
Yerden Yükseklik | 2.9 ft 830 mm |
Palet Uzunluğu | 6350 mm 20.1 ft |
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu | 16.1 ft 5120 mm |
Palet Ölçüsü | 11.6 ft 3510 mm |
Nakliye Genişliği | 12.1 ft 3690 mm |
Not | 650 mm (26 inç) pabuçlarla uzatılmış palet göstergeli alt takım; 650 mm (26 inç) pabuçlarla ve basamak olmaksızın geri çekilen nakliye genişliği alt takımı 650 mm (26 inç) pabuçlarla uzatılmış palet göstergeli alt takım; 650 mm (26 inç) pabuçlarla ve basamak olmaksızın geri çekilen nakliye genişliği alt takımı |
Maksimum Kazı Derinliği | 23.7 ft 7190 mm |
Bom | Kütle 7,25 m (23 ft 9 inç) Kütle 7,25 m (23 ft 9 inç) |
Stik | Kütle 2,92 m (9 ft 7 inç) Kütle 2,92 m (9 ft 7 inç) |
Kova | SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) |
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma | 40.3 ft 12260 mm |
Maksimum Kesme Yüksekliği | 40.7 ft 12370 mm |
Maksimum Yükleme Yüksekliği | 26.1 ft 7960 mm |
Minimum Yükleme Yüksekliği | 12 ft 3660 mm |
2440 mm (8 fit) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme | 23.2 ft 7.05 mm |
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği | 15 ft 4580 mm |
Kova Kazma Kuvveti - ISO | 111820 ft·lbf 497 kN |
Stik Kazma Kuvveti - ISO | 88570 ft·lbf 394 kN |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.