Motor
Net Güç - ISO 9249 | 405 HP 302.2 kW |
Motor Modeli | Cat C13 Cat C13 |
Motor Gücü - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
İç çap | 5 in 130 mm |
Strok | 6 in 157 mm |
Not | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. 1.800 dev/dak. değer Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. 1.800 dev/dak. değer |
Silindir Hacmi | 763 in³ 12.5 l |