Motor
Motor Gücü - ISO 9249 | 300 HP 223 kW |
Motor Modeli | Cat C7.1 Cat C7.1 |
İç çap | 4 inç 105 mm |
Strok | 5 inç 135 mm |
Silindir Hacmi | 428 in³ 7.01 l |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® 336, sizin ve işiniz için daha fazla başarılı sağlayacak yüksek üretkenlikte, düşük edinim ve işletim maliyetlerine sahip bir ekskavatördür.
Güçlü hidrolikler, yüksek yük kapasitesi ve güçlü kazma kuvveti ile dönüş torku 336'nın performansını en üst düzeye çıkarır.
Düşük yakıt tüketimi, uzun ömürlü filtreler ve kolay erişilen servis noktaları, kesinti süresini azaltarak daha fazla üretime olanak verir.
Mevcut teknoloji işi daha basit, daha güvenli ve daha verimli hale getirir.
Motor Gücü - ISO 9249 | 300 HP 223 kW |
Motor Modeli | Cat C7.1 Cat C7.1 |
İç çap | 4 inç 105 mm |
Strok | 5 inç 135 mm |
Silindir Hacmi | 428 in³ 7.01 l |
Ana Sistem - Maksimum Akış | 148 gal/min 560 l/min |
Maksimum Basınç - Ekipman | 5076 psi 35000 kPa |
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu | 5511 psi 38000 kPa |
Maksimum Basınç - Seyir | 5076 psi 35000 kPa |
Maksimum Basınç - Dönüş | 4264 psi 29400 kPa |
Dönüş Hızı | 8.84 r/dk. 8.84 r/dk. |
Maksimum Dönüş Torku | 105250 ft·lbf 143 kN·m |
Çalışma Ağırlığı | 81200 lb 36800 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 158.5 gal. (ABD) 600 l |
Soğutma Sistemi | 10.2 gal. (ABD) 39 l |
Motor Yağı | 6.6 gal. (ABD) 25 l |
Dönüş Tahriki - Her Biri | 4.8 gal. (ABD) 18 l |
Nihai Tahrik - Her Biri | 2.1 gal. (ABD) 8 l |
Hidrolik Sistem - Depo Dahil | 98.5 gal. (ABD) 373 l |
Hidrolik Deposu | 42.5 gal. (ABD) 161 l |
DEF Deposu | 13.2 gal. (ABD) 50 l |
Bom | Uzanma 6,5 m Uzanma 6,5 m |
Stik | Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç) Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç) |
Kova | HD 2,12 m3 (2,77 yd3) HD 2,12 m3 (2,77 yd3) |
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü | 10.5 ft 3180 mm |
Tutacak Yüksekliği | 10.5 ft 3180 mm |
Nakliye Uzunluğu | 36.8 ft 11180 mm |
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı | 11.7 ft 3530 mm |
Arka Ağırlık Mesafesi | 4.2 ft 1260 mm |
Yerden Yükseklik | 1.8 ft 510 mm |
Palet Uzunluğu | 16.6 ft 5030 mm |
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu | 13.3 ft 4040 mm |
Palet Ölçüsü | 9 ft 2740 mm |
Nakliye Genişliği | 10.5 ft 3190 mm |
Taşıma Genişliği - 850 mm (33 inç) Pabuçlar | 11.9 ft 3590 mm |
Maksimum Kazı Derinliği | 26.11 ft 8210 mm |
Bom | Uzanma 6,5 m Uzanma 6,5 m |
Stik | Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç) Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç) |
Kova | HD 2,12 m3 (2,77 yd3) HD 2,12 m3 (2,77 yd3) |
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma | 38.7 ft 11760 mm |
Maksimum Kesme Yüksekliği | 35.3 ft 10740 mm |
Maksimum Yükleme Yüksekliği | 24.6 ft 7480 mm |
Minimum Yükleme Yüksekliği | 6.2 ft 1890 mm |
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme | 26.6 ft 8080 mm |
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği | 21.4 ft 6500 mm |
Kova Kazma Kuvveti - ISO | 47190 lbf 210 kN |
Stik Kazma Kuvveti - ISO | 32480 lbf 145 kN |
Geri Dönüştürülebilirlik | 98% 98% |
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Ekskavatörler Cat Grade Assist, daha az zahmetle daha doğru kesimler için bom ve stik hareketlerini otomatikleştirir. Grade Assist, tek kolla kazmayı etkinleştirmek için makine konum sensörlerini ve operatör tarafından tanımlanan derinlik ve eğim parametrelerini kullanır.
Ekskavatörler Cat Grade Assist, daha az zahmetle daha doğru kesimler için bom ve stik hareketlerini otomatikleştirir. Grade Assist, tek kolla kazmayı etkinleştirmek için makine konum sensörlerini ve operatör tarafından tanımlanan derinlik ve eğim parametrelerini kullanır.
2D'li Cat Grade, ekskavatör operatörlerinin çok çeşitli uygulamalarda %35'e kadar daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Doğru dikey ve yatay kontrol için gerçek zamanlı rehberlik sağlayan 2D'li Grade, kesimlerin ve dolguların aşırı veya az kesme olmaksızın, teknik özelliklere tam olarak uygun şekilde yapılmasını sağlamaya yardımcı olur.
3D'li Grade, GNSS teknolojisini ve RTK konumlandırma kılavuzunu ekleyerek büyük altyapı projelerinde ve ticari projelerde genellikle görülen karmaşık tasarımların tesviye sürecini basitleştirir.
Gelişmiş 2D'li Cat Grade, ekskavatör operatörlerine sistem tarafından sağlanan gerçek zamanlı kova ucu ve yükseltme rehberliğini kullanarak basit iki boyutlu tasarımları girme, düzenleme ve tesviye etme özelliği sağlar.
2D'li Cat Grade, ekskavatör operatörlerinin çok çeşitli uygulamalarda %35'e kadar daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Doğru dikey ve yatay kontrol için gerçek zamanlı rehberlik sağlayan 2D'li Grade, kesimlerin ve dolguların aşırı veya az kesme olmaksızın, teknik özelliklere tam olarak uygun şekilde yapılmasını sağlamaya yardımcı olur.
3D'li Grade, GNSS teknolojisini ve RTK konumlandırma kılavuzunu ekleyerek büyük altyapı projelerinde ve ticari projelerde genellikle görülen karmaşık tasarımların tesviye sürecini basitleştirir.
Gelişmiş 2D'li Cat Grade, ekskavatör operatörlerine sistem tarafından sağlanan gerçek zamanlı kova ucu ve yükseltme rehberliğini kullanarak basit iki boyutlu tasarımları girme, düzenleme ve tesviye etme özelliği sağlar.
Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.
Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.