Motor
Net Güç - ISO 9249 | 413 HP 308 kW |
Motor Modeli | C9.3 B C9.3 B |
İç çap | 5 inç 115 mm |
Strok | 6 inç 149 mm |
Silindir Hacmi | 568 in³ 9.3 l |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® 350, üretkenlik sınıfında en üst sıradadır. Düşük edinim ve işletme maliyetleri ve kullanımı kolay Cat teknolojisi sayesinde ekskavatör, tonlarca işi tesviyede ve zamanında yapmanıza yardımcı olur.
Tonlarca malzemeyi güç ve hassasiyetle kazın, döndürün ve yükleyin.
Endüstri lideri yakıt verimliliği ve uzatılmış servis aralıkları sunan uzun ömürlü filtrelerle harcamalarınızı azaltın.
İşinizi daha basit, daha güvenli ve çok daha verimli hale getirin.
Net Güç - ISO 9249 | 413 HP 308 kW |
Motor Modeli | C9.3 B C9.3 B |
İç çap | 5 inç 115 mm |
Strok | 6 inç 149 mm |
Silindir Hacmi | 568 in³ 9.3 l |
Ana Sistem - Maksimum Akış | 206 gal/dk. 779 l/dk. |
Maksimum Basınç - Ekipman | 5076 psi 35000 kPa |
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu | 5511 psi 38000 kPa |
Maksimum Basınç - Seyir | 5076 psi 35000 kPa |
Maksimum Basınç - Dönüş | 3727 psi 25700 kPa |
Dönüş Hızı | 7.94 r/dk. 7.94 r/dk. |
Maksimum Dönüş Torku | 139275 ft·lbf 189 kN·m |
Çalışma Ağırlığı | 105100 lb 47700 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 179.6 gal. (ABD) 680 l |
Soğutma Sistemi | 12.7 gal. (ABD) 48 l |
Motor Yağı | 8.5 gal. (ABD) 32 l |
Dönüş Tahriki | 4 gal. (ABD) 15 l |
Dönüş Tahriki - Her Biri | 4 gal. (ABD) 15 l |
Nihai Tahrik - Her Biri | 3.2 gal. (ABD) 12 l |
Hidrolik Sistem - Depo Dahil | 145.3 gal. (ABD) 550 l |
Hidrolik Deposu | 57.3 gal. (ABD) 217 l |
DEF Deposu | 21.1 gal. (ABD) 80 l |
Bom | Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç) |
Stik | R3,9 m (12 ft 10 inç) R3,9 m (12 ft 10 inç) |
Kova | GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) |
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü | 10.8 ft 3260 mm |
Tutacak Yüksekliği | 11.2 ft 3400 mm |
Nakliye Uzunluğu | 39.2 ft 11950 mm |
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı | 12.4 ft 3760 mm |
Arka Ağırlık Mesafesi | 4.5 ft 1340 mm |
Yerden Yükseklik | 1.8 ft 520 mm |
Palet Uzunluğu | 17.9 ft 5400 mm |
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu | 14.4 ft 4360 mm |
Palet Ölçüsü | 9 ft 2740 mm |
Taşıma Genişliği - 600 mm (24 inç) Pabuçlar | 10.11 ft 3340 mm |
Maksimum Kazı Derinliği | 26.11 ft 8210 mm |
Bom | Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç) |
Stik | R39 m (12 ft 10 inç) R39 m (12 ft 10 inç) |
Kova | GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) |
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma | 39.1 ft 12150 mm |
Maksimum Kesme Yüksekliği | 35.1 ft 10690 mm |
Maksimum Yükleme Yüksekliği | 24.3 ft 7390 mm |
Minimum Yükleme Yüksekliği | 7.2 ft 2190 mm |
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme | 26.6 ft 8080 mm |
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği | 19.2 ft 5840 mm |
Kova Kazma Kuvveti - ISO | 60160 lbf 268 kN |
Stik Kazma Kuvveti - ISO | 41090 lbf 183 kN |
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Ekskavatörler Cat Grade Assist, daha az zahmetle daha doğru kesimler için bom ve stik hareketlerini otomatikleştirir. Grade Assist, tek kolla kazmayı etkinleştirmek için makine konum sensörlerini ve operatör tarafından tanımlanan derinlik ve eğim parametrelerini kullanır.
Ekskavatörler Cat Grade Assist, daha az zahmetle daha doğru kesimler için bom ve stik hareketlerini otomatikleştirir. Grade Assist, tek kolla kazmayı etkinleştirmek için makine konum sensörlerini ve operatör tarafından tanımlanan derinlik ve eğim parametrelerini kullanır.
Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.
Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS