Motor
Net Güç - ISO 9249 | 405 HP 302 kW |
Motor Modeli | C13 C13 |
Motor Gücü - ISO 14396 | 406 HP 303 kW |
İç çap | 5 in 130 mm |
Strok | 6 in 157 mm |
Motor Devri - Çalışma | 1.65 r/min 1.65 r/min |
Silindir Hacmi | 763 in³ 12.5 l |
Motor Devri - Seyir | 1.8 r/min 1.8 r/min |