Motor
Net Güç - ISO 9249 | 311 HP 232 kW |
Motor Modeli | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Motor Gücü - ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
İç çap | 5 in 115 mm |
Strok | 6 in 149 mm |
Silindir Hacmi | 568 in³ 9.3 l |
Motor Devri - Seyir | 1.8 r/min 1.8 r/min |
Motor Devri - Çalışma | 1.55 r/min 1.55 r/min |