Büyük Ekskavatörler 350

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
414 HP
309 kW
Çalışma Ağırlığı
104900 lb
47600 kg
Maksimum Kazı Derinliği
25.3 ft
7690 mm

Görüntüleme

Düşük Edinim ve İşletme Maliyetleri ile Sınıfında Lider Üretkenlik

Cat® 350, üretkenlik sınıfında en üst sıradadır. Düşük edinim ve işletme maliyetleri ve kullanımı kolay Cat teknolojisi sayesinde ekskavatör, tonlarca işi tesviyede ve zamanında yapmanıza yardımcı olur.

Avantajları

Sınıfında lider üretkenlik

Tonlarca malzemeyi güç ve hassasiyetle kazın, döndürün ve yükleyin.

Düşük edinim ve işletme maliyetleri

Endüstri lideri yakıt verimliliği ve uzatılmış servis aralıkları sunan uzun ömürlü filtrelerle harcamalarınızı azaltın.

Kullanımı kolay Cat teknolojisi

İşinizi daha basit, daha güvenli ve çok daha verimli hale getirin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 350

Net Güç - ISO 9249 414 HP 309 kW
Motor Modeli C9.3 B C9.3 B
İç çap 5 inç 115 mm
Strok 6 inç 149 mm
Silindir Hacmi 568 in³ 9.3 l
Ana Sistem - Maksimum Akış 206 gal/min 779 l/min
Maksimum Basınç - Ekipman 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu 5511 psi 38000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 3727 psi 25700 kPa
Dönüş Hızı 7.94 r/min 7.94 r/min
Maksimum Dönüş Torku 139275 ft·lbf 189 kN·m
Çalışma Ağırlığı 104900 lb 47600 kg
Yakıt Deposu Kapasitesi 179.6 gal. (ABD) 680 l
Soğutma Sistemi 12.7 gal. (ABD) 48 l
Motor Yağı 8.5 gal. (ABD) 32 l
Dönüş Tahriki 4 gal. (ABD) 15 l
Dönüş Tahriki - Her Biri 4 gal. (ABD) 15 l
Nihai Tahrik - Her Biri 2.9 gal. (ABD) 11 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 145.3 gal. (ABD) 550 l
Hidrolik Deposu 57.3 gal. (ABD) 217 l
Bom Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç)
Stik R 3,35 m (11 ft) R 3,35 m (11 ft)
Kova SD 2,70 m3 (3,60 yd3) SD 2,70 m3 (3,60 yd3)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 10.8 ft 3260 mm
Tutacak Yüksekliği 11.2 ft 3400 mm
Nakliye Uzunluğu 39 ft 11880 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 12.4 ft 3760 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 4.5 ft 1340 mm
Yerden Yükseklik 1.8 ft 520 mm
Palet Uzunluğu 17.9 ft 5400 mm
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu 14.4 ft 4360 mm
Palet Ölçüsü 9 ft 2740 mm
Taşıma Genişliği - 600 mm (24 inç) Pabuçlar 10.11 ft 3340 mm
Maksimum Kazı Derinliği 25.3 ft 7690 mm
Bom Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç)
Stik R 3,35 m (11 ft) R 3,35 m (11 ft)
Kova SD 2,70 m3 (3,60 yd3) SD 2,70 m3 (3,60 yd3)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 38.7 ft 11760 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 35.1 ft 10700 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 24.3 ft 7380 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 8.11 ft 2710 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 24.9 ft 7550 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 18.6 ft 5630 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 59820 lbf 266 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 45070 lbf 200 kN

350 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

CAT TEKNOLOJİSİ

  • Product LinkTM
  • Uzaktan yazılım yükseltme
  • Uzaktan sorun giderme
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme
  • Otomatik kırıcı durdurma

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler (2 adet)
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • Dış şasi LED'i ve bom lambaları

MOTOR

  • Seçilebilir üç mod: Power, Smart, Eco
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutma kapasitesi, 52 °C (126 °F)
  • -18 °C'de (0 °F) soğuk çalıştırma özelliği
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devresi
  • Elektronik ana kumanda valfi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Otomatik ağır kaldırma
  • Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi
  • İki vitesli seyir
  • Biyolojik hidrolik yağ kapasitesi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Caterpillar One Key güvenlik sistemi
  • Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu
  • Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri
  • Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi
  • Kaymayı engelleyen plakalı ve girintili cıvataları olan servis platformu
  • Sağ taraf tutacağı ve tırabzan
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı
  • Arka görüş kamerası

SERVİS VE BAKIM

  • Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S.O.S) portları

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası
  • 9 mt (19,842 lb) arka ağırlık

STANDART KABİN

  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Otomatik iki seviyeli klima
  • Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü
  • Havalı süspansiyonlu koltuk
  • USB/AUX portlarına sahip Bluetooth radyo
  • 24 V DC çıkış
  • İçecek tutacağı
  • Açılabilir iki parça ön cam
  • Arka pencere, acil durum çıkışı
  • Yıkayıcılı radyal silecek
  • Açılabilir çelik kapak
  • LED tepe lambası
  • Silindir ön gölgeliği
  • Yıkanabilir zemin paspası

LÜKS KABİN

  • ROPS
  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Otomatik iki seviyeli klima
  • Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları
  • Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü
  • Yüksekliği ayarlanabilir konsol
  • Yukarı katlanan sol konsol
  • Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk
  • USB/Aux portlarına sahip, monitöre entegre Bluetooth radyo
  • 12 V DC çıkışlar
  • Belge saklama bölmesi
  • Baş üstü depolama ve ağlarla arka depolama
  • İçecek tutacağı
  • Bardak tutucu
  • Açılabilir iki parça ön cam
  • Arka pencere, acil durum çıkışı
  • Yıkayıcılı radyal silecek
  • Açılabilir polikarbonat tavan camı
  • LED tepe lambası
  • Zeminde karşılama lambası
  • Tavan güneşliği
  • Silindir ön gölgeliği
  • Yıkanabilir zemin paspası
  • İkaz ışığına hazır

350 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER

  • 6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle bomu
  • 6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma bomu
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) Kütle stiki
  • 2,9 m (9 ft 6 inç) Erişimli stik
  • 3,0 m (9 ft 10 inç) Kütle stiki
  • 3,35 m (11 ft) Erişimli stik
  • 3,9 m (12 ft 10 inç) Erişimli stik

CAT TEKNOLOJİSİ

  • Cat Grade bağlanabilirliği
  • 2D özellikli Cat Grade ve ofset belleği
  • Gelişmiş 2D özellikli Cat Grade
  • 3D'li Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat E-Fence
  • Lazer tutucu
  • Ataşman tanıma
  • Ataşman izleme (PL161 ataşman bulucu gerektirir)

MOTOR

  • Soğuk çalıştırma blok ısıtma cihazları
  • Hidrolik ters fan
  • -32 °C'de (-25° F) soğuk çalıştırma özelliği

HİDROLİK SİSTEM

  • Otomatik kazı takviyesi
  • Birleşik iki yönlü yardımcı devre

SERVİS VE BAKIM

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • 600 mm (24 inç) çift tırnaklı, HD çift tırnaklı palet pabuçları
  • 750 mm (30 inç) çift tırnaklı palet pabuçları
  • 900 mm (35 inç) üç tırnaklı palet pabuçları

STANDART KABİN

  • ROPS
  • Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Silindir arka gölgeliği

LÜKS KABİN

  • Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Silindir arka gölgeliği
  • Cat Stik Direksiyon

350 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

350 modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

350 Turunu Başlat
close

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Ekskavatörler İçin Assist Özellikli Cat Grade

    Ekskavatörler Cat Grade Assist, daha az zahmetle daha doğru kesimler için bom ve stik hareketlerini otomatikleştirir. Grade Assist, tek kolla kazmayı etkinleştirmek için makine konum sensörlerini ve operatör tarafından tanımlanan derinlik ve eğim parametrelerini kullanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Ekskavatörler Cat Grade Assist, daha az zahmetle daha doğru kesimler için bom ve stik hareketlerini otomatikleştirir. Grade Assist, tek kolla kazmayı etkinleştirmek için makine konum sensörlerini ve operatör tarafından tanımlanan derinlik ve eğim parametrelerini kullanır.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için 2D'li Cat Grade

    2D'li Cat Grade, ekskavatör operatörlerinin çok çeşitli uygulamalarda %35'e kadar daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Doğru dikey ve yatay kontrol için gerçek zamanlı rehberlik sağlayan 2D'li Grade, kesimlerin ve dolguların aşırı veya az kesme olmaksızın, teknik özelliklere tam olarak uygun şekilde yapılmasını sağlamaya yardımcı olur.

  • Ekskavatörler için 3D'li Cat Grade

    3D'li Grade, GNSS teknolojisini ve RTK konumlandırma kılavuzunu ekleyerek büyük altyapı projelerinde ve ticari projelerde genellikle görülen karmaşık tasarımların tesviye sürecini basitleştirir.

  • Ekskavatörler İçin Gelişmiş 2D'li Cat Grade

    Gelişmiş 2D'li Cat Grade, ekskavatör operatörlerine sistem tarafından sağlanan gerçek zamanlı kova ucu ve yükseltme rehberliğini kullanarak basit iki boyutlu tasarımları girme, düzenleme ve tesviye etme özelliği sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

2D'li Cat Grade, ekskavatör operatörlerinin çok çeşitli uygulamalarda %35'e kadar daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Doğru dikey ve yatay kontrol için gerçek zamanlı rehberlik sağlayan 2D'li Grade, kesimlerin ve dolguların aşırı veya az kesme olmaksızın, teknik özelliklere tam olarak uygun şekilde yapılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin

3D'li Grade, GNSS teknolojisini ve RTK konumlandırma kılavuzunu ekleyerek büyük altyapı projelerinde ve ticari projelerde genellikle görülen karmaşık tasarımların tesviye sürecini basitleştirir.

Teknolojiyi Keşfedin

Gelişmiş 2D'li Cat Grade, ekskavatör operatörlerine sistem tarafından sağlanan gerçek zamanlı kova ucu ve yükseltme rehberliğini kullanarak basit iki boyutlu tasarımları girme, düzenleme ve tesviye etme özelliği sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  350

Diğer Teklifleri Görüntüle