Ekskavatörler 345 GC Dayanıklılık ve Standart, Gündelik İşler İçin Düşük Maliyetli Performans

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 345 GC

Motor

Hidrolik Sistem

Dönüş Mekanizması

Ağırlıklar

Servis Dolum Kapasiteleri

Boyutlar

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetler

Klima Sistemi

345 GC Standart Donanımlar

KABİN

  • ROPS, standart ses yalıtımı
  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Mekanik ayarlanabilen koltuk

MOTOR

  • İki seçilebilir güç modu: Power, Smart
  • Otomatik motor devri kumandası
  • 3.300 m'ye (10.830 fit) kadar rakım kapasitesi
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutma kapasitesi, 52°C 
  • -18 °C soğuk çalıştırma özelliği
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • B20'ye kadar biyodizel yakıtla çalışabilme özelliği

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devresi
  • Elektronik ana kumanda valfi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Yüksek performanslı hidrolik geri filtresi
  • İki vitesli hareket
  • Biyolojik hidrolik yağı kullanabilir
  • Uzun alt takım

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası (ISO 15818 ile Uyumlu)
  • 9 mt arka ağırlık

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen 1000 CCA aküler (2 adet)
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • LED şasi lambası, sağ ve sol bom lambaları, kabin lambaları

CAT TEKNOLOJİSİ

  • Cat Product Link

SERVİS VE BAKIM

  • Motor yağı ve yakıt filtreleri gruplar halinde yerleştirilmiştir
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S.O.S) portları

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Caterpillar One Key güvenlik sistemi
  • Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu
  • Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri
  • Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi
  • Kaymayı engelleyen plakalı ve girintili cıvataları olan servis platformu
  • Sağ tutacak ve tırabzan (ISO 2867 ile Uyumlu)
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Standart görüş ayna paketi
  • Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı
  • Geri görüş kamerası ve sağ aynalar

345 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

MOTOR

  • Soğuk çalıştırma blok ısıtma cihazları
  • -32 °C soğuk çalıştırma özelliği

HİDROLİK SİSTEM

  • Hassas dönüş
  • Birleşik iki yönlü yardımcı devre
  • Kırıcı dönüş filtreli birleşik iki yönlü yardımcı devre

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • 600 mm çift tırnaklı palet pabuçları
  • 600 mm HD üç tırnaklı palet pabuçları
  • 600 mm üç tırnaklı palet pabuçları
  • 700 mm üç tırnaklı palet pabuçları

BOMLAR VE STİKLER

  • 6,55 m Kütle bomu
  • 6,9 m Uzanma bomu
  • 2,55 Kütle stiki
  • 2,9 m Uzanma stiki
  • 2,9 m HD Uzanma stiki
  • 3,0 m Kütle stiki
  • 3,35 m Uzanma stiki
  • 3,35 m HD Uzanma stiki

SERVİS VE BAKIM

  • Otomatik kapanan elektrikli yakıt doldurma pompası

345 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Rakip ürünlerle karşılaştırın

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  345 GC

Diğer Teklifleri Görüntüle